防音シート

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    エコ防音シート

    エコ防音シート

    萩原工業

    軽くて低コストタイプの防音シート。 【特長】 ・オレフィン系素材なので、塩ビ品に比べて寒冷地などの温度変化の現場でも劣化や硬化が起こりにくい。 ・消防庁の定める防炎物品。 ・軽量のため解体工事現場の作業負担軽減や軽量による作業スピードの改善が可能。 ・焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事が可能。 【用途】 ・短期間(1週間~3ヵ月程度)での建築、建設物の解体工事、建設工事などの壁面養生に最適。

    通常価格
    10,180円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    工事現場用防音シート

    工事現場用防音シート

    トラスコ中山

    オレフィン素材の高強度、作業性を兼ね備えた防音シート。 【特長】 ・オレフィン系素材のため、塩ビ素材のものに比べて物性強度が高い。 ・寒冷地など温度変化の現場においても劣化や硬化が起こりにくい。 ・同等レベルの厚みを有した塩ビ製防音シートと比べて、重量が約2/3と軽量で作業軽減に役立つ。 ・焼却時に発生するダイオキシン類を低減できる。 ・高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能。 ・ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できる。 【用途】 ・解体工事、建設工事等の壁面養生、建設工事、ビル解体工事、パイル工事の利用に最適。

    通常価格
    20,259円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ヒシ 遮音シート シャオンスターE

    ヒシ 遮音シート シャオンスターE

    ヒシ

    【特長】 ・軟質遮音シート ・カッターなどで切断でき、釘、タッカーなどで容易に施工できます 【用途】 ・民防工事 ・音楽室 ・カラオケルーム 【商品仕様】 ・幅(mm)940 ・長さ(m)10 ・厚み(mm)1.2 ・軟質塩化ビニール樹脂製 ・単品単位数量:1本 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・軟質塩化ビニール樹脂製

    通常価格
    6,621円
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO 窓用防音透明シート UVカットタイプ 920mmX2m 厚み2mm

    TRUSCO 窓用防音透明シート UVカットタイプ 920mmX2m 厚み2mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 ・厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 ・特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 ・カッターでのカットが可能です。 【用途】 ・窓からの騒音対策に。 ・防音間仕切りとして。 【商品仕様】 ・幅(m):0.92 ・長さ(m):2 ・色:透明 ・厚み:2.0mm ・引張強度:縦819N/3cm、横703N/3cm ・引裂強度:縦52.4N、横94.3N ・防炎処理加工 ・静電防止加工 ・防炎表示者認定番号:E-27-2240 ・JANコード:4989999414431 ・トラスココード:778-9513 ・質量:4.78kg 【材質/仕上】 ・表面:難燃性塩ビフィルム ・芯材:ポリエステル

    通常価格
    31,125円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO 窓用防音透明シート UVカットタイプ 920mmX12m 厚み2m

    TRUSCO 窓用防音透明シート UVカットタイプ 920mmX12m 厚み2m

    トラスコ中山

    【特長】 ・UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 ・厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 ・特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 ・カッターでのカットが可能です。 【用途】 ・窓からの騒音対策に。 ・防音間仕切りとして。 【商品仕様】 ・幅(m):0.92 ・長さ(m):12 ・色:透明 ・厚み:2.0mm ・引張強度:縦819N/3cm、横703N/3cm ・引裂強度:縦52.4N、横94.3N ・防炎処理加工 ・静電防止加工 ・防炎表示者認定番号:E-27-2240 ・JANコード:4989999414448 ・トラスココード:778-9521 ・質量:28.7kg 【材質/仕上】 ・表面:難燃性塩ビフィルム ・芯材:ポリエステル

    通常価格
    120,274円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • UVシート
    • ブルーシート
    • 透明シート
    • カラーシート
    • デザインシート
    • 透明糸入りシート
    • 防炎シート
    • 防炎メッシュシート
    • 防音シート
    • 防護ネット
    • 養生シート
    • トラックシート
    • 仮設マット
  • 厚さ(mm)

    • 0.02
    • 0.03
    • 0.05
    • 0.06
    • 0.07
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.11
    • 0.12
    • 0.13
    • 0.14
    • 0.15
    • 0.18
    • 0.19
    • 0.2
    • 0.22
    • 約0.22
    • 0.24
    • 0.25
    • 約0.25
    • 0.27
    • 約0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.38
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.46
    • 0.47
    • 0.5
    • 0.56
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.23
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 15
    • 16
    • 17
    • 25
    • 45
  • 幅×長さ(m)

    • 0.03X2
    • 0.05X2
    • 0.1X2
    • 0.16X6
    • 0.2×1.87
    • 0.25×0.5
    • 0.295X1.5
    • 0.3X2
    • 0.3X50
    • 0.5X0.5
    • 0.5X1
    • 0.5×10
    • 0.5×100
    • 0.5×30
    • 0.5×50
    • 0.6X1.0
    • 0.6X3.6
    • 0.6X5
    • 0.61×2
    • 0.72×0.36
    • 0.75X3.4
    • 0.75×100
    • 0.75×50
    • 約0.85×1.8
    • 0.9X1.7
    • 0.9X1.78
    • 0.9X1.8
    • 0.9X10
    • 0.9X100
    • 0.9X50
    • 0.9×0.19
    • 0.9×1.25
    • 0.9×1.8
    • 約0.9×1.78
    • 0.91X1
    • 0.91X1.8
    • 0.91X1.82
    • 0.91X20
    • 0.91×0.91
    • 0.91×1.82
    • 0.92X0.92
    • 0.92X1.92
    • 0.93X50
    • 0.95×0.22
    • 0.95×0.34
    • 0.95×1
    • 0.95×10
    • 0.95×2
    • 0.98X30
    • 1.0×50
    • 1X1
    • 1X1.1
    • 1X10
    • 1X2
    • 1X20
    • 1X3
    • 1X30
    • 1X5
    • 1X50
    • 1×10
    • 1×100
    • 1×15
    • 1×2
    • 1×20
    • 1×25
    • 1×3
    • 1×30
    • 1×40
    • 1×5
    • 1×50
    • 1×m単位
    • 1.02×30
    • 1.1X1.8
    • 1.1×5
    • 1.18×30
    • 1.2X1.0
    • 1.2X1.5
    • 1.2X2.4
    • 1.2X50
    • 1.22×2
    • 1.23X2.5
    • 1.25X0.45
    • 1.3×1.8
    • 1.37×30
    • 1.47×1
    • 1.47×10
    • 1.47×50
    • 1.5X1.2
    • 1.5X50
    • 1.5×1
    • 1.5×10
    • 1.5×100
    • 1.5×50
    • 1.55X1
    • 1.55X50
    • 1.6X1.5
    • 1.7X1.7
    • 1.7X2.5
    • 1.7×1.7
    • 1.7×2.5
    • 1.7×3.4
    • 1.71X1.71
    • 1.71X2.57
    • 1.71X2.61
    • 1.71X2.62
    • 1.71X3.44
    • 1.71X3.47
    • 1.71X3.51
    • 1.71X3.57
    • 1.71×1.71
    • 1.71×2.57
    • 1.71×2.61
    • 1.71×3.51
    • 1.71×4.41
    • 1.71×5.31
    • 約1.71×3.47
    • 1.78X1.8
    • 1.78X3.6
    • 1.78×3.4
    • 1.78×5.1
    • 約1.78×1.78
    • 1.8X1.8
    • 1.8X10
    • 1.8X100
    • 1.8X2.0
    • 1.8X2.7
    • 1.8X20
    • 1.8X3.4
    • 1.8X3.6
    • 1.8X5
    • 1.8X5.1
    • 1.8X5.4
    • 1.8X50
    • 1.8×1.8
    • 1.8×100
    • 1.8×2.7
    • 1.8×2.8
    • 1.8×3.4
    • 1.8×3.6
    • 1.8×3.8
    • 1.8×5.1
    • 1.8×5.4
    • 1.81X100
    • 1.81X50
    • 1.82X20
    • 1.82×0.91
    • 1.83X100
    • 1.83×30
    • 1.83×50
    • 1.85×50
    • 1.87X50
    • 1.87×50
    • 1.90×3.50
    • 1.90×5.20
    • 1.9X3.7
    • 1.91×3.55
    • 1.91×5.25
    • 1.92X1.92
    • 1.92X2.92
    • 1.95×50
    • 2.0×50
    • 2X2
    • 2X3
    • 2X4
    • 2X50
    • 2×1.95
    • 2×10
    • 2×100
    • 2×2
    • 2×3
    • 2×5
    • 2.4X3.7
    • 2.4×3.5
    • 2.5×2.7
    • 2.5×3.4
    • 2.57X2.57
    • 2.57X3.44
    • 2.57X3.47
    • 2.57X4.34
    • 2.57X5.24
    • 約2.57×4.34
    • 約2.57×5.24
    • 2.6X3.53
    • 2.6X4.8
    • 2.61×5.31
    • 2.62X2.61
    • 2.62X2.62
    • 2.62X3.51
    • 2.62X3.57
    • 2.62×2.61
    • 2.62×2.62
    • 2.62×3.51
    • 2.62×4.41
    • 2.62×5.31
    • 2.67X2.7
    • 2.68X2.7
    • 2.7X2.7
    • 2.7X3.6
    • 2.7X6
    • 2.7X7
    • 2.7×2.7
    • 2.7×3.6
    • 2.7×5.4
    • 3.0×50
    • 3X4
    • 3×10
    • 3×100
    • 3×3
    • 3×5
    • 3×50
    • 3.4X5.2
    • 3.4×3.4
    • 3.4×4.3
    • 3.4×5.2
    • 3.44X3.44
    • 3.44X4.34
    • 3.44X5.24
    • 約3.44×4.34
    • 3.47X5.24
    • 3.5X5
    • 3.51X3.52
    • 3.51×3.52
    • 3.52X3.51
    • 3.52X5.31
    • 3.52X5.32
    • 3.52×3.51
    • 3.52×4.41
    • 3.52×5.31
    • 3.53X5.3
    • 3.6X3.6
    • 3.6X5.4
    • 3.6×3.6
    • 3.6×5.4
    • 4.0×6.0
    • 4.0×7.0
    • 4×100
    • 4.34X5.24
    • 4.38×4.41
    • 4.38×5.31
    • 4.5×5.4
    • 5.2X7
    • 5.2×5.2
    • 5.2×7
    • 5.2×7.0
    • 5.24X5.24
    • 5.24X7.04
    • 5.24×8.9
    • 5.29X5.31
    • 5.29X7.11
    • 5.29×5.31
    • 5.29×7.11
    • 5.29×8.91
    • 5.4X5.4
    • 5.4X7.2
    • 5.4×3
    • 5.4×5.4
    • 5.4×7.2
    • 7.0×7.0
    • 7.0×8.9
    • 7×8.9
    • 7.04X7.04
    • 7.04X8.9
    • 7.11X8.91
    • 7.11×7.11
    • 7.11×8.91
    • 7.2X7.2
    • 7.2X9
    • 8.87×8.91
    • 8.91X8.91
    • 8.91×8.91
    • 9.7×9.7
    • 9.7×9.8
    • 9.76X9.85
    • 9.79X14.9
    • 9.79X19.9
    • 9.79X9.90
    • 9.79×14.9
    • 9.79×19.9
    • 9.79×9.91
    • 9.81X9.81
    • 9.81×9.81
    • 9.91X9.91
    • 9.91×9.91
    • 10X10
    • 10×10
    • 15.12X14.9
    • 15.12X19.9
    • 15.12×14.9
    • 15.12×19.9
    • 19.63X19.9
    • 19.63×19.9
    • 25.01×24.9
    • 30×150
    • 30×300
    • 45×125
    • 200X2.2
    • 200×1250
    • 300X2.5
    • ブルー
    • ODグリーン
    • グリーン
    • シルバー
    • 半透明
    • イエロー
    • ホワイト
    • グレー
    • ベージュ
    • その他
    • ブラック
    • レッド
    • オレンジ
  • 形状

  • 目合(mm)

    • 1
    • 約1
    • 3
    • 4
    • 4×4
    • 10
    • 12
    • 13×13
    • 16
    • 17×17
    • 25
    • 25×25
    • 35×34
    • 90×10
    • 110
  • 適合車種

    • 軽トラック
    • 2tトラック
    • 4tトラック
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる