透明シート

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
    • おすすめ
    スケルクリアシート

    スケルクリアシート

    萩原工業

    短期間使用タイプのオレフィン系糸入り透明シート。 【特長】 ・短期間使用目的に最適。 ・糸入り半透明シート薄手タイプ。 【用途】 ・工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに最適。 ・資材のカバーや養生、自転車などご家庭での荷物カバーに便利。

    通常価格
    863円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

    クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

    トラスコ中山

    オレフィン素材の糸入り透明シート。 【特長】 ・透光性があり、軽量のため脱着が簡単。 ・耐候性安定剤(UV剤)を添加し、約3年の耐候性がある。 ・糸入で強度的に優れている。 ・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が少ない。 【用途】 ・塗装・保管、工場等の間仕切りカーテンやホコリ除け目的の簡易カーテン、カバーとして利用可能。 ・強風対策や防寒のための、軒先養生、簡易ハウスに最適。

    通常価格
    3,616円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PE透明糸入りシート

    PE透明糸入りシート

    ユタカメイク

    屋外用の防水シート。 【特長】 ・紫外線安定剤入りで耐候性アップ。 ・軽量で作業性に優れる。 ・ポリエチレン製のシート+ポリエステル糸入り。 ・シートの厚み約0.22mm。 ・中国製。 【用途】 ・屋外使用の防水シートとして最適。 ・各種カバーや間仕切りなどに最適。

    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 間仕切り用シート タフニール

    間仕切り用シート タフニール

    日本ウェーブロック(イノベックス)

    テーブルクロスやビニールに代表される用途の他、包装材や養生シートにも広く使用可能な透明シート。 【特長】 ・透明性、意匠性、機能性と豊富な規格で多彩な用途に対応可能。 ・多目的、多用途型の塩ビフィルム。 【用途】 ・養生、カバー用、間仕切り。

    通常価格
    6,119円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 透明糸入りシート

    透明糸入りシート

    ユタカメイク

    【特長】 ・透明ビニールに糸が入ったことでシワになりにくく、強度・耐久力があります。 【用途】 ・各種カバーや間仕切りなど。

    通常価格
    2,710円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 透明不燃シート ユークリアシートW

    透明不燃シート ユークリアシートW

    帝人フロンティア

    【特長】 ・ガラス繊維織物に特殊な樹脂加工を複合したガラスクロスシートです。 ・全光線透過率90%以上の透明性を有しています。 【用途】 ・防炎垂れ壁に。

    通常価格
    492,975円
    通常出荷日
    3日目
  • 不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリア

    不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリア

    アキレス

    【特長】 ・ガラスクロスを塩化ビニールでラミネートした不燃性素材です。 ・透過率83%の高い透明性を有しています。 【用途】 ・内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。 ・不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。 ・帯電防止付なので電子工場等での間仕切りとしてご使用できます。 【材質】 ・基材:ガラスクロス ・表面:塩化ビニール(PVC)で基材をサンド

    通常価格
    25,890円~
    通常出荷日
    3日目
  • 簡易間仕切りシート UVカットタイプ/防炎・制電タイプ

    簡易間仕切りシート UVカットタイプ/防炎・制電タイプ

    ユタカメイク

    【特長】 ・お好みの高さ(長さ)にカットが可能です。 ・両サイドジョイントが可能です。 ・紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット 【用途】 ・入り口・軒先・部屋の仕切り。 【材質】 ・シート:PVC+ポリエステル糸 ・芯材:ポリエチレン

    通常価格
    4,997円~
    通常出荷日
    1日目
  • 節電対策 のれん型間仕切りカーテン

    節電対策 のれん型間仕切りカーテン

    ユタカメイク

    間仕切り(カーテン)専用の加工済み透明シート。 【特長】 ・上部は芯材(20cm間隔)入りで、ジャバラ効果有り。 ・スソはフリーカットでサイドにはマジックテープ付き。 ・開閉の手間が要らないのれん型。 【用途】 ・空間、部屋、倉庫等の間仕切りに利用可能。 ・室内の冷暖房効率をアップし、節電対策に利用可能。

    通常価格
    1,614円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 間仕切り用シート タフニール SGタイプ

    間仕切り用シート タフニール SGタイプ

    日本ウェーブロック(イノベックス)

    【特長】 ・ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。 【用途】 ・荷物の固定や、包装に。 【材質】 ・ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格
    5,110円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シースルーシート PE透明糸入り・PE透明
    通常価格
    474円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 難燃 透明糸入りシート

    難燃 透明糸入りシート

    ユタカメイク

    自己消火作用により燃え広がりを抑制する透明シート。 【特長】 ・防炎性能(試験番号:BT030045) 。 ・シート厚み:約0.25(±0.03)mm。 【用途】 ・各種カバーや間仕切り等に最適。

    通常価格
    3,863円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アコーディオン式カーテン オレール

    アコーディオン式カーテン オレール

    アキレス

    【特長】 ・折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。 ・保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。 【用途】 ・工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。 ・屋内用。 【材質】 ・ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格
    27,400円~
    通常出荷日
    3日目
  • 間仕切りシート用吊り金具

    間仕切りシート用吊り金具

    ユタカメイク

    【特長】 ・レールやパイプに簡単にシートを吊るすことができます。 ・レールやパイプがなくても、ワイヤセットを使用すれば取り付け可能です。 【用途】 ・簡易的な間仕切りシートやシートカーテン等の取り付け

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目
  • 採光性目隠しシート

    採光性目隠しシート

    ユタカメイク

    防水・防風・防塵の効果があるシート。 【特長】 ・採光性がある(光の透過率:80%)。 【用途】 ・ベランダ等の目隠し用に最適。

    通常価格
    2,491円
    通常出荷日
    1日目
  • ストリップ型ドアカーテン ミエール(制電タイプ)

    ストリップ型ドアカーテン ミエール(制電タイプ)

    アキレス

    【特長】 ・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。 ・専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。 【用途】 ・工場、倉庫などの出入口のカーテンや間仕切りとして。 【材質】 ・シート本体:ポリ塩化ビニール(PVC) ・専用金具:スチール

    通常価格
    29,750円~
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット 養生防炎シート 寸法:1.8×5.1m

    ユニット 養生防炎シート 寸法:1.8×5.1m

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(m):1.8×5.1 ・トラスココード:739-6333

    通常価格
    6,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット メッシュシート 寸法:1.8×5.1m

    ユニット メッシュシート 寸法:1.8×5.1m

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(m):1.8×5.1 ・トラスココード:739-6368

    通常価格
    4,629円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット メッシュシート 寸法:1.8×5.4m

    ユニット メッシュシート 寸法:1.8×5.4m

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(m):1.8×5.4 ・トラスココード:739-6376

    通常価格
    5,143円
    通常出荷日
    お見積り
  • UVカット透明糸入りシート

    UVカット透明糸入りシート

    ユタカメイク

    防火・耐寒性能を備えたUVカット透明シート。 【特長】 ・紫外線(波長:300~380mm)を約98%カット。 ・防火・耐寒性能。 ・シートの厚みは約0.32mm。 ・ポリエステル糸が入っているので強度に優れている。 【用途】 ・各種カバーや簡易間仕切りに最適。

    通常価格
    3,720円~
    通常出荷日
    1日目
  • 915x0.3mmx 2m 透明フィルム(非塩ビ製)

    915x0.3mmx 2m 透明フィルム(非塩ビ製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PE+EVA+PE(3層構造) ・塩ビを含まず、環境への影響の少ないフィルムです。 ・優れた加工性で一般汎用から文具まで幅広く対応 ・幅…915mm ・厚み…0.3mm ・長さ…2m ・JAN:4548745478884

    通常価格
    2,293円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット 養生防炎シート3.6×5.1m

    ユニット 養生防炎シート3.6×5.1m

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(m):3.6×5.1

    通常価格
    12,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット 養生防炎シート3.6×5.4m

    ユニット 養生防炎シート3.6×5.4m

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(m):3.6×5.4

    通常価格
    13,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット 養生防炎シート1.8×5.4m

    ユニット 養生防炎シート1.8×5.4m

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(m):1.8×5.4 ・トラスココード:739-6341

    通常価格
    7,071円
    通常出荷日
    お見積り
  • 915x0.3mmx 2m 透明フィルム(PVC製)

    915x0.3mmx 2m 透明フィルム(PVC製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PVC ・カラー…半透明(梨地仕様) ・幅…915mm ・厚み…0.3mm ・長さ…2m ・JAN:4548745478921

    通常価格
    1,457円
    通常出荷日
    1日目
  • ストリップ型間仕切りシート(帯電防止・のれんタイプ) フレーム

    ストリップ型間仕切りシート(帯電防止・のれんタイプ) フレーム

    トラスコ中山

    【特長】 ・冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 ・冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 ・防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。 【用途】 ・工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として

    通常価格
    2,624円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 2030x0.15mmx 5m 耐候性ビニールシート

    2030x0.15mmx 5m 耐候性ビニールシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…エステル系、軟質塩化ビニール ・幅…2.03m ・厚さ…0.15mm ・長さ…5m ・重量…約2.3kg ・耐候タイプ ・カラー…透明 ・水洗いが簡単で汚れに強いです。 ・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 ・遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 ・JAN:4548745529012

    通常価格
    6,639円
    通常出荷日
    1日目
  • 2030x0.42mmx10m 耐油性ビニールシート

    2030x0.42mmx10m 耐油性ビニールシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…エステル系、軟質塩化ビニール ・幅…2.03m ・厚さ…0.42mm ・長さ…10m ・重量…約9.4kg ・網目寸法…5×4mm ・耐油タイプ ・カラー…透明 ・水洗いが簡単で汚れに強いです。 ・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 ・遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 ・JAN:4548745529173

    通常価格
    29,894円
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易間仕切りシート UVカットタイプ

    簡易間仕切りシート UVカットタイプ

    ユタカメイク

    紫外線(波長:300~380nm)を約98%カットできる間仕切り(カーテン)専用の透明シート。 【特長】 ・上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。 ・ジャバラ効果有り。 ・高さは自由にスソをカットできる。 ・サイドにはマジックテープ付き。 【用途】 ・間仕切り(カーテン)専用に利用可能。

    通常価格
    4,989円~
    通常出荷日
    4日目
  • 200x2.0mmx30m 間仕切りシート(透明)

    200x2.0mmx30m 間仕切りシート(透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・カラー…クリアー ・仕様…制電仕様 ・材質…塩化ビニール ・シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。 ・工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。 ・幅…200mm ・厚み…2mm ・長さ…30m ・JAN:4548745299922

    通常価格
    33,219円
    通常出荷日
    1日目
  • 萩原 Jクリスタルシート 3.6m×5.4m

    萩原 Jクリスタルシート 3.6m×5.4m

    萩原工業

    【特長】 ・透明、採光性を有した軽量タイプのシートです。 ・クロスシートタイプなので強度があります。 【用途】 ・建築床養生材・壁面養生材。 ・資材物品の短期保管カバー。 ・梱包資材。 【商品仕様】 ・ハトメ数(個):20 ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):約0.11 ・色:半透明 ・引張強度:縦310N/5cm、横290N/5cm ・幅×縦(m):約3.52×5.31 ・伸度:縦19%、横15% ・引裂強度:縦92N、横80N ・質量:77g/[[平米]] ・JANコード:4962074706058 ・質量:1496g 【材質/仕上】 ・シート:ポリエチレン ・ハトメ:アルミニウム(内径12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    2,050円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防虫防炎透明 糸入シート

    防虫防炎透明 糸入シート

    ユタカメイク

    昆虫類が好む光の波長を約98%カット(360nm付近)ができる透明シート。 【特長】 ・防炎性能(試験番号:BT030045)、耐寒性能(JIS:K6772)がある。 ・シート厚みは約0.25(±0.03)mm。 【用途】 ・各種カバーや間仕切り等に最適。

    通常価格
    3,789円~
    通常出荷日
    4日目
  • 915x0.3mmx10m 透明フィルム(非塩ビ製)

    915x0.3mmx10m 透明フィルム(非塩ビ製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PE+EVA+PE(3層構造) ・塩ビを含まず、環境への影響の少ないフィルムです。 ・優れた加工性で一般汎用から文具まで幅広く対応 ・幅…915mm ・厚み…0.3mm ・長さ…10m ・JAN:4548745478907

    通常価格
    10,419円
    通常出荷日
    1日目
  • 2030x0.55mmx 5m 耐候性ビニールシート

    2030x0.55mmx 5m 耐候性ビニールシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…エステル系、軟質塩化ビニール ・幅…2.03m ・厚さ…0.55mm ・長さ…5m ・重量…約7.9kg ・耐候タイプ ・カラー…透明 ・水洗いが簡単で汚れに強いです。 ・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 ・遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 ・JAN:4548745529098

    通常価格
    17,639円
    通常出荷日
    1日目
  • 2030x0.15mmx10m 耐候性ビニールシート

    2030x0.15mmx10m 耐候性ビニールシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…エステル系、軟質塩化ビニール ・幅…2.03m ・厚さ…0.15mm ・長さ…10m ・重量…約4.6kg ・耐候タイプ ・カラー…透明 ・水洗いが簡単で汚れに強いです。 ・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 ・遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 ・JAN:4548745529029

    通常価格
    13,269円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.5x2.0m 防風シート(ハトメ付)

    1.5x2.0m 防風シート(ハトメ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…塩ビ(透明糸入り防炎加工) ・厚み…0.3mm ・幅…1.5m ・長さ…2m ・ハトメ付 ・下部には折径50mmの袋加工があります。 ・付属品…Sカン(8個) ・JAN:4548745416602

    通常価格
    12,509円
    通常出荷日
    1日目
  • 915x0.5mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)

    915x0.5mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ

    【商品仕様】 ・色…透明 ・厚み…0.5mm ・長さ…5m ・幅…0.915m ・材質…PVC ・重量…約3.3kg ・JAN:4548745056198

    通常価格
    4,991円
    通常出荷日
    1日目
  • ストリップ型ドアカーテン ミエール(制電タイプ) ミエール専用金具

    ストリップ型ドアカーテン ミエール(制電タイプ) ミエール専用金具

    アキレス

    ストリップ型ドアカーテン ミエール(制電タイプ) ミエール専用金具です。

    通常価格
    700円~
    通常出荷日
    3日目
  • 3.0x2.5m 防風シート(ハトメ付)

    3.0x2.5m 防風シート(ハトメ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…塩ビ(透明糸入り防炎加工) ・厚み…0.3mm ・幅…3m ・長さ…2.5m ・ハトメ付 ・下部には折径50mmの袋加工があります。 ・付属品…Sカン(16個) ・JAN:4548745416657

    通常価格
    25,049円
    通常出荷日
    1日目
  • 915x0.3mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)

    915x0.3mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ

    【商品仕様】 ・色…透明 ・厚み…0.3mm ・長さ…2m ・幅…0.915m ・材質…PVC ・重量…約0.9kg ・JAN:4548745055924

    通常価格
    1,229円
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ シート 採光性めかくしシート 0.9m×2.7m クリア

    ユタカ シート 採光性めかくしシート 0.9m×2.7m クリア

    ユタカメイク

    【特長】 ・光を透かし明るさを取り込むことが可能です。 ・メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。 【用途】 ・ベランダの目隠し、間仕切りなど。 【商品仕様】 ・幅(m):0.85 ・長さ(m):2.7 ・ハトメ数(個):34 ・ハトメピッチ(cm):約20 ・厚み(mm):0.28 ・厚み:0.28mm ・引張強度:縦310N/3cm、横340N/3cm ・JANコード:4903599083026 ・トラスココード:794-4039 ・質量:0.7kg 【材質/仕上】 ・シート:PVC+ポリエステル糸 ・ハトメ:アルミニウム 【セット内容/付属品】 ・シートひも(60cm)×10本

    通常価格
    3,643円
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ シート 不燃シート 1m×1m

    ユタカ シート 不燃シート 1m×1m

    ユタカメイク

    【特長】 ・火花・ノロの遮断等の高温環境下の保護シートです。 【用途】 ・溶接火花受けシート 【商品仕様】 ・ハトメピッチ(mm):約100 ・幅(mm):920 ・長さ(mm):960 ・ハトメ数:4 ・瞬間耐熱温度:1200~1400℃ ・ハトメピッチ:4角 ・JANコード:4903599052572 ・トラスココード:794-4047 ・質量:800g 【材質/仕上】 ・シート:耐炎化ポリアクリロ二トリル繊維+特殊シリコン樹脂 ・ハトメ:真鍮

    通常価格
    9,375円
    通常出荷日
    1日目
  • 萩原 Jクリスタルシート 2.7m×3.6m

    萩原 Jクリスタルシート 2.7m×3.6m

    萩原工業

    【特長】 ・透明、採光性を有した軽量タイプのシートです。 ・クロスシートタイプなので強度があります。 【用途】 ・建築床養生材・壁面養生材。 ・資材物品の短期保管カバー。 ・梱包資材。 【商品仕様】 ・ハトメ数(個):14 ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):約0.11 ・色:半透明 ・引張強度:縦310N/5cm、横290N/5cm ・幅×縦(m):約2.61×3.51 ・伸度:縦19%、横15% ・引裂強度:縦92N、横80N ・質量:77g/[[平米]] ・JANコード:4962074706041 ・質量:748g 【材質/仕上】 ・シート:ポリエチレン ・ハトメ:アルミニウム(内径12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    1,340円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユタカ 軽量防炎メッシュシート 1.8m×3.6mブラック

    ユタカ 軽量防炎メッシュシート 1.8m×3.6mブラック

    ユタカメイク

    【特長】 ・軽量タイプで扱いやすいです。 ・黒色なので、白やグレー色に比べて反射が少ないです。 【用途】 ・塗装工事の飛散防止。 ・間仕切り。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(m):1.8 ・長さ(m):3.6 ・ハトメ数(個):24 ・ハトメピッチ(cm):45 ・引張強度:縦290N/3cm 横150N/3cm ・JANコード:4903599084818 ・トラスココード:794-3989 ・質量:340g 【材質/仕上】 ・シート:ポリプロピレン(PP) ・ハトメ:アルミニウム(内径:9mm)

    通常価格
    1,991円
    通常出荷日
    1日目
  • 萩原 ターピーソフトメッシュシート グリーン 1.8×3.4

    萩原 ターピーソフトメッシュシート グリーン 1.8×3.4

    萩原工業

    【特長】 ・風合いがしなやかで、軽くて作業性に優れます。 ・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。 【用途】 ・建築工事養生用。 ・塗装工事用(飛散防止)。 ・粉じん、ホコリ除け。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・幅(m):約1.8 ・長さ(m):3.4 ・ハトメ数(個):34 ・ハトメピッチ(cm):30 ・厚み(mm):約0.52 ・引張強度:縦680N/3cm、横590N/3cm ・消防法で定められた防災物品 ・目合い(網目の大きさ):1mm ・伸度:縦17%、横28% ・引裂伸度:縦300N、横300N ・重量:114g/[[平米]] ・JANコード:4962074500175 ・質量:0.69kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリプロピレン ・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    2,470円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 厚さ(mm)

    • 0.02
    • 0.03
    • 0.05
    • 0.06
    • 0.07
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.11
    • 0.12
    • 0.13
    • 0.14
    • 0.15
    • 0.18
    • 0.19
    • 0.2
    • 0.22
    • 約0.22
    • 0.24
    • 0.25
    • 約0.25
    • 0.27
    • 約0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.38
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.46
    • 0.47
    • 0.5
    • 0.56
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.23
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 15
    • 16
    • 17
    • 25
    • 45
  • 幅×長さ(m)

    • 0.03X2
    • 0.05X2
    • 0.1X2
    • 0.16X6
    • 0.2×1.87
    • 0.25×0.5
    • 0.295X1.5
    • 0.3X2
    • 0.3X50
    • 0.5X0.5
    • 0.5X1
    • 0.5×10
    • 0.5×100
    • 0.5×30
    • 0.5×50
    • 0.6X1.0
    • 0.6X3.6
    • 0.6X5
    • 0.61×2
    • 0.72×0.36
    • 0.75X3.4
    • 0.75×100
    • 0.75×50
    • 約0.85×1.8
    • 0.9X1.7
    • 0.9X1.78
    • 0.9X1.8
    • 0.9X10
    • 0.9X100
    • 0.9X50
    • 0.9×0.19
    • 0.9×1.25
    • 0.9×1.8
    • 約0.9×1.78
    • 0.91X1
    • 0.91X1.8
    • 0.91X1.82
    • 0.91X20
    • 0.91×0.91
    • 0.91×1.82
    • 0.92X0.92
    • 0.92X1.92
    • 0.93X50
    • 0.95×0.22
    • 0.95×0.34
    • 0.95×1
    • 0.95×10
    • 0.95×2
    • 0.98X30
    • 1.0×50
    • 1X1
    • 1X1.1
    • 1X10
    • 1X2
    • 1X20
    • 1X3
    • 1X30
    • 1X5
    • 1X50
    • 1×10
    • 1×100
    • 1×15
    • 1×2
    • 1×20
    • 1×25
    • 1×3
    • 1×30
    • 1×40
    • 1×5
    • 1×50
    • 1×m単位
    • 1.02×30
    • 1.1X1.8
    • 1.1×5
    • 1.18×30
    • 1.2X1.0
    • 1.2X1.5
    • 1.2X2.4
    • 1.2X50
    • 1.22×2
    • 1.23X2.5
    • 1.25X0.45
    • 1.3×1.8
    • 1.37×30
    • 1.47×1
    • 1.47×10
    • 1.47×50
    • 1.5X1.2
    • 1.5X50
    • 1.5×1
    • 1.5×10
    • 1.5×100
    • 1.5×50
    • 1.55X1
    • 1.55X50
    • 1.6X1.5
    • 1.7X1.7
    • 1.7X2.5
    • 1.7×1.7
    • 1.7×2.5
    • 1.7×3.4
    • 1.71X1.71
    • 1.71X2.57
    • 1.71X2.61
    • 1.71X2.62
    • 1.71X3.44
    • 1.71X3.47
    • 1.71X3.51
    • 1.71X3.57
    • 1.71×1.71
    • 1.71×2.57
    • 1.71×2.61
    • 1.71×3.51
    • 1.71×4.41
    • 1.71×5.31
    • 約1.71×3.47
    • 1.78X1.8
    • 1.78X3.6
    • 1.78×3.4
    • 1.78×5.1
    • 約1.78×1.78
    • 1.8X1.8
    • 1.8X10
    • 1.8X100
    • 1.8X2.0
    • 1.8X2.7
    • 1.8X20
    • 1.8X3.4
    • 1.8X3.6
    • 1.8X5
    • 1.8X5.1
    • 1.8X5.4
    • 1.8X50
    • 1.8×1.8
    • 1.8×100
    • 1.8×2.7
    • 1.8×2.8
    • 1.8×3.4
    • 1.8×3.6
    • 1.8×3.8
    • 1.8×5.1
    • 1.8×5.4
    • 1.81X100
    • 1.81X50
    • 1.82X20
    • 1.82×0.91
    • 1.83X100
    • 1.83×30
    • 1.83×50
    • 1.85×50
    • 1.87X50
    • 1.87×50
    • 1.90×3.50
    • 1.90×5.20
    • 1.9X3.7
    • 1.91×3.55
    • 1.91×5.25
    • 1.92X1.92
    • 1.92X2.92
    • 1.95×50
    • 2.0×50
    • 2X2
    • 2X3
    • 2X4
    • 2X50
    • 2×1.95
    • 2×10
    • 2×100
    • 2×2
    • 2×3
    • 2×5
    • 2.4X3.7
    • 2.4×3.5
    • 2.5×2.7
    • 2.5×3.4
    • 2.57X2.57
    • 2.57X3.44
    • 2.57X3.47
    • 2.57X4.34
    • 2.57X5.24
    • 約2.57×4.34
    • 約2.57×5.24
    • 2.6X3.53
    • 2.6X4.8
    • 2.61×5.31
    • 2.62X2.61
    • 2.62X2.62
    • 2.62X3.51
    • 2.62X3.57
    • 2.62×2.61
    • 2.62×2.62
    • 2.62×3.51
    • 2.62×4.41
    • 2.62×5.31
    • 2.67X2.7
    • 2.68X2.7
    • 2.7X2.7
    • 2.7X3.6
    • 2.7X6
    • 2.7X7
    • 2.7×2.7
    • 2.7×3.6
    • 2.7×5.4
    • 3.0×50
    • 3X4
    • 3×10
    • 3×100
    • 3×3
    • 3×5
    • 3×50
    • 3.4X5.2
    • 3.4×3.4
    • 3.4×4.3
    • 3.4×5.2
    • 3.44X3.44
    • 3.44X4.34
    • 3.44X5.24
    • 約3.44×4.34
    • 3.47X5.24
    • 3.5X5
    • 3.51X3.52
    • 3.51×3.52
    • 3.52X3.51
    • 3.52X5.31
    • 3.52X5.32
    • 3.52×3.51
    • 3.52×4.41
    • 3.52×5.31
    • 3.53X5.3
    • 3.6X3.6
    • 3.6X5.4
    • 3.6×3.6
    • 3.6×5.4
    • 4.0×6.0
    • 4.0×7.0
    • 4×100
    • 4.34X5.24
    • 4.38×4.41
    • 4.38×5.31
    • 4.5×5.4
    • 5.2X7
    • 5.2×5.2
    • 5.2×7
    • 5.2×7.0
    • 5.24X5.24
    • 5.24X7.04
    • 5.24×8.9
    • 5.29X5.31
    • 5.29X7.11
    • 5.29×5.31
    • 5.29×7.11
    • 5.29×8.91
    • 5.4X5.4
    • 5.4X7.2
    • 5.4×3
    • 5.4×5.4
    • 5.4×7.2
    • 7.0×7.0
    • 7.0×8.9
    • 7×8.9
    • 7.04X7.04
    • 7.04X8.9
    • 7.11X8.91
    • 7.11×7.11
    • 7.11×8.91
    • 7.2X7.2
    • 7.2X9
    • 8.87×8.91
    • 8.91X8.91
    • 8.91×8.91
    • 9.7×9.7
    • 9.7×9.8
    • 9.76X9.85
    • 9.79X14.9
    • 9.79X19.9
    • 9.79X9.90
    • 9.79×14.9
    • 9.79×19.9
    • 9.79×9.91
    • 9.81X9.81
    • 9.81×9.81
    • 9.91X9.91
    • 9.91×9.91
    • 10X10
    • 10×10
    • 15.12X14.9
    • 15.12X19.9
    • 15.12×14.9
    • 15.12×19.9
    • 19.63X19.9
    • 19.63×19.9
    • 25.01×24.9
    • 30×150
    • 30×300
    • 45×125
    • 200X2.2
    • 200×1250
    • 300X2.5
  • 形状

  • 目合(mm)

    • 1
    • 約1
    • 3
    • 4
    • 4×4
    • 10
    • 12
    • 13×13
    • 16
    • 17×17
    • 25
    • 25×25
    • 35×34
    • 90×10
    • 110
  • 適合車種

    • 軽トラック
    • 2tトラック
    • 4tトラック
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる