UVシート

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 26日以内
    • おすすめ
    UVシルバーシート #3000

    UVシルバーシート #3000

    ユタカメイク

    高強度で厚みのある長期使用タイプUVシート。 【特長】 ・厚みが約0.22(±0.02)mmの厚手シート。 ・シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着。 ・はく離・脱落せず変形が少なくなる高強度を実現。 【用途】 ・屋外使用の防水シート、機械カバー、養生用シートなどに利用可能。

    通常価格
    599円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    耐水UVシート #7000 3.52m×5.31m~5.29m×7.11m

    耐水UVシート #7000 3.52m×5.31m~5.29m×7.11m

    トラスコ中山

    耐候性、耐水性に優れた#7000シート。 【特長】 ・耐水圧が0.8kg/cm³の性能を有し、通常シートの約7倍の耐水圧。 ・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍強の耐候性。 【用途】 ・長期目的の資材カバーや防水対策の野積養生として利用可能。 ・港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシート、倉庫用テントとして最適。

    通常価格
    13,580円~
    通常出荷日
    お見積り
  • UVシルバーシート #4000

    UVシルバーシート #4000

    ユタカメイク

    屋外用の防水シート。 【特長】 ・厚み約0.3mmの特厚手。 ・長期使用タイプ。 ・シートの巾が3.6mまで継ぎ目無し。 ・中国製。 ・シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着。 ・剥離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現。 【用途】 ・長期の野積用、簡易車庫、倉庫などに最適。

    通常価格
    1,450円~
    通常出荷日
    1日目
  • エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

    エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

    トラスコ中山

    耐候性に優れた長厚手#5000のUVシート。 【特長】 ・紫外線劣化防止剤配合で、長期耐候性がある。 ・焼却処分時に発生する温室効果ガスが少なく環境に優しい。 【用途】 ・長期目的の資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバーに利用可能。 ・簡易倉庫用テント材料、林野山間、緑地地帯の工事などの養生に最適。

    通常価格
    2,519円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シルバー/ブラックシート #3000

    シルバー/ブラックシート #3000

    ユタカメイク

    表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。紫外線対策として。

    通常価格
    386円~
    通常出荷日
    1日目
  • シースルーシート

    シースルーシート

    ユタカメイク

    屋外での防水や簡易仕切りなどに、中が見えやすい短期使用型UVシート。 【特長】 ・厚み約0.15(±0.02)mmの薄手シート。 ・短期使用タイプ。 ・中が見えやすい採光性のあるクロスシート。 【用途】 ・簡易間仕切り、各種カバーとして。 ・簡易養生シート、屋外使用の防水シートとして。

    通常価格
    598円~
    通常出荷日
    1日目
  • “エコUVシート #4000”(シルバー)

    “エコUVシート #4000”(シルバー)

    トラスコ中山

    【特長】 ・紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。 【用途】 ・長期(2~3年)の野積カバー。 ・簡易倉庫の被覆用。

    通常価格
    1,414円~
    通常出荷日
    1日目
  • UV屋外シート #4000

    UV屋外シート #4000

    ユタカメイク

    【特長】 ・#4000の超厚手タイプ! ・#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 ・更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 ・耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 ・長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,726円~
    通常出荷日
    4日目
  • エコUVシート #4000(グリーン)

    エコUVシート #4000(グリーン)

    トラスコ中山

    耐候性に優れた長厚手#4000のUVシート。 【特長】 ・紫外線劣化防止剤配合で、長期耐候性を有する。 ・焼却処分時に発生する温室効果ガスが少なく環境に優しいシート。 【用途】 ・長期目的の資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバーに最適。 ・簡易倉庫材料、林野山間、緑地地帯の工事などの養生に利用可能。

    通常価格
    1,414円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 透明シート

    透明シート

    ユタカメイク

    【特長】 ・透明でシワになりにくく、耐久力があります。 【用途】 ・各種カバーや間仕切りなど。

    通常価格
    1,981円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ターピーUVクロス#4000

    ターピーUVクロス#4000

    萩原工業

    【特長】 ・紫外線対策が施された丈夫で長持ちのシートです。 ・耐候性に優れており、防水性にも極めて優れています。 【用途】 ・長期間の資材、物品などのカバー。

    通常価格
    55,240円
    通常出荷日
    7日目
  • IRIS UVシート♯4000 BU40-2736 シルバー

    IRIS UVシート♯4000 BU40-2736 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。 【用途】 ・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます。 【商品仕様】 ・約6畳、ハトメ数14個 ・JANコード:4905009729661 ・トラスココード:512-5375 ・質量:14.1kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    2,127円
    通常出荷日
    6日目
  • TRUSCO デジタルセージ迷彩 マルチシート 2M X 2M プラハトメ

    TRUSCO デジタルセージ迷彩 マルチシート 2M X 2M プラハトメ

    トラスコ中山

    【特長】 ・600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 ・汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。 ・ハトメはプラスチック製です。 【用途】 ・床養生に。 ・目隠しに。 ・機械や商品の保護に。 ・間仕切りシートに。 ・色:青磁 ・ハトメ色:グレー 【商品仕様】 ・幅(m):2 ・長さ(m):2 ・厚み(mm):0.35 ・色:青磁色 ・JANコード:4989999477658 ・トラスココード:819-1215 ・質量:1.6kg 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    4,510円
    通常出荷日
    1日目
  • リバーシブルシート“バリアシート #3000”

    リバーシブルシート“バリアシート #3000”

    萩原工業

    表裏を用途、景観美観に応じて使い分けるリバーシブルタイプの#3000シートです。大型土嚢の紫外線防止カバー。

    通常価格
    4,297円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐水UVシート #7000 1.71m×1.71m~9.91×9.91m

    耐水UVシート #7000 1.71m×1.71m~9.91×9.91m

    トラスコ中山

    【特長】 ・耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。 ・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。 【用途】 ・倉庫用テント。 ・港湾関係の荷物用カバー。 ・貯水タンクの防水用カバー。

    通常価格
    3,668円~
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS UVシート♯4000 BU40-3654 シルバー

    IRIS UVシート♯4000 BU40-3654 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。 【用途】 ・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます。 【商品仕様】 ・約12畳、ハトメ数20個 ・JANコード:4905009729692 ・トラスココード:512-5405 ・質量:16kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    3,974円
    通常出荷日
    6日目
  • 萩原 UVクリアシート 1.8m×1.8m透明糸入り

    萩原 UVクリアシート 1.8m×1.8m透明糸入り

    萩原工業

    【特長】 ・透光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。 【用途】 ・工場等での間仕切りカーテンや、埃除け防止の簡易カーテン・カバーなどに。 【商品仕様】 ・幅(m):約1.71 ・長さ(m):1.71 ・ハトメ数(個):8 ・色:透明(糸入り) ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):約0.5 ・引張強度:縦560N/5cm、横430N/5cm ・伸度:縦21%、横15% ・引裂伸度:縦205N、横135N ・重量:220g/[[平米]] ・JANコード:4962074001726 ・質量:0.65kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリオレフィン ・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    3,070円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS UVシート♯4000 BU40-5454 シルバー

    IRIS UVシート♯4000 BU40-5454 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。 【用途】 ・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます。 【商品仕様】 ・約18畳、ハトメ数24個 ・JANコード:4905009729708 ・トラスココード:511-7399 ・質量:17.9kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    6,888円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS UVシート♯4000 BU40-2727 シルバー

    IRIS UVシート♯4000 BU40-2727 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。 【用途】 ・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます。 【商品仕様】 ・約4.5畳、ハトメ数12個 ・JANコード:4905009729654 ・トラスココード:512-5367 ・質量:12.2kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    1,860円
    通常出荷日
    6日目
  • TRUSCO 5年シート 幅5.4mX長さ7.2m シルバー

    TRUSCO 5年シート 幅5.4mX長さ7.2m シルバー

    トラスコ中山

    【特長】 ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 ・分別不要なジョイントホールを採用しています。 【用途】 ・野積養生カバーなど。 【商品仕様】 ・幅(m):5.4 ・長さ(m):7.2 ・ハトメ数(個):28 ・ハトメピッチ(cm):90 ・色:パールホワイト/シルバー ・色:パールホワイト/シルバー ・厚み:0.30mm ・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm ・耐久期間:約5年 ・引裂強度:縦950N、横850N ・JANコード:4989999470000 ・トラスココード:819-1872 ・質量:7.8kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    13,531円
    通常出荷日
    1日目
  • 萩原 UVクリアシート 1.8m×3.6m透明糸入り

    萩原 UVクリアシート 1.8m×3.6m透明糸入り

    萩原工業

    【特長】 ・透光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。 【用途】 ・工場等での間仕切りカーテンや、埃除け防止の簡易カーテン・カバーなどに。 【商品仕様】 ・幅(m):約1.71 ・長さ(m):3.51 ・ハトメ数(個):12 ・色:透明(糸入り) ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):約0.5 ・引張強度:縦560N/5cm、横430N/5cm ・伸度:縦21%、横15% ・引裂伸度:縦205N、横135N ・重量:220g/[[平米]] ・JANコード:4962074001740 ・質量:1.3kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリオレフィン ・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    4,850円
    通常出荷日
    お見積り
  • 萩原 UVクリアシート 2.7m×2.7m透明糸入り

    萩原 UVクリアシート 2.7m×2.7m透明糸入り

    萩原工業

    【特長】 ・透光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。 【用途】 ・工場等での間仕切りカーテンや、埃除け防止の簡易カーテン・カバーなどに。 【商品仕様】 ・幅(m):約2.62 ・長さ(m):2.61 ・ハトメ数(個):12 ・色:透明(糸入り) ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):約0.5 ・引張強度:縦560N/5cm、横430N/5cm ・伸度:縦21%、横15% ・引裂伸度:縦205N、横135N ・重量:220g/[[平米]] ・JANコード:4962074001757 ・質量:1.46kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリオレフィン ・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    6,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • 萩原 UVクリアシート 1.8m×2.7m透明糸入り

    萩原 UVクリアシート 1.8m×2.7m透明糸入り

    萩原工業

    【特長】 ・透光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。 【用途】 ・工場等での間仕切りカーテンや、埃除け防止の簡易カーテン・カバーなどに。 【商品仕様】 ・幅(m):約1.71 ・長さ(m):2.61 ・ハトメ数(個):10 ・色:透明(糸入り) ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):約0.5 ・引張強度:縦560N/5cm、横430N/5cm ・伸度:縦21%、横15% ・引裂伸度:縦205N、横135N ・重量:220g/[[平米]] ・JANコード:4962074001733 ・質量:0.97kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリオレフィン ・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    4,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO 5年シート 幅10.0mX長さ10.0m シルバー

    TRUSCO 5年シート 幅10.0mX長さ10.0m シルバー

    トラスコ中山

    【特長】 ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 ・分別不要なジョイントホールを採用しています。 【用途】 ・野積養生カバーなど。 【商品仕様】 ・幅(m):10.0 ・長さ(m):10.0 ・ハトメ数(個):44 ・ハトメピッチ(cm):90 ・色:パールホワイト/シルバー ・色:パールホワイト/シルバー ・厚み:0.30mm ・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm ・耐久期間:約5年 ・引裂強度:縦950N、横850N ・JANコード:4989999470024 ・トラスココード:819-1874 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    34,729円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO エコ超厚手UVシ-ト#5000 メタリックシルバー 幅3.6mX長

    TRUSCO エコ超厚手UVシ-ト#5000 メタリックシルバー 幅3.6mX長

    トラスコ中山

    【特長】 ・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。 ・シルバー色と比べて、深みのある色相に仕上がってます。 【用途】 ・簡易倉庫の被覆用。 【商品仕様】 ・幅(m):3.52 ・長さ(m):5.31 ・ハトメ数(個):20 ・色:メタリックシルバー ・厚み:0.47mm ・引張強度:縦1750N/5cm、横1510N/5cm ・耐久期間:約4~5年 ・ハトメピッチ:90cm ・引裂強度:縦300N、横300N ・JANコード:4989999423631 ・トラスココード:784-7912 ・質量:5.2kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリエチレン(PE) ・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

    通常価格
    8,472円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.8x1.8m UVクリアシート

    1.8x1.8m UVクリアシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…シート本体:ポリオレフィン ハトメ:アルミニウム 周囲ロープ:ポリプロピレン ・耐候性に優れ従来品の3倍長持ちします。 ・工場等での間仕切りカーテンや簡易テント、物品保護カバーに最適です。 ・サイズ…1.8×1.8m ・JAN:4548745302479

    通常価格
    3,385円
    通常出荷日
    1日目
  • 2.7x3.6m UVクリアシート

    2.7x3.6m UVクリアシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…シート本体:ポリオレフィン ハトメ:アルミニウム 周囲ロープ:ポリプロピレン ・耐候性に優れ従来品の3倍長持ちします。 ・工場等での間仕切りカーテンや簡易テント、物品保護カバーに最適です。 ・サイズ…2.7×3.6m ・JAN:4548745302516

    通常価格
    9,869円
    通常出荷日
    1日目
  • ターピーUVクロス#5000

    ターピーUVクロス#5000

    萩原工業

    【特長】 ・紫外線対策が施された丈夫で長持ちのシートです。 ・耐候性に優れており、防水性にも極めて優れています。 【用途】 ・長期間の資材、物品などのカバー。

    通常価格
    64,250円
    通常出荷日
    7日目
  • 萩原 UVクリアシート 2.7m×3.6m透明糸入り

    萩原 UVクリアシート 2.7m×3.6m透明糸入り

    萩原工業

    【特長】 ・透光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。 【用途】 ・工場等での間仕切りカーテンや、埃除け防止の簡易カーテン・カバーなどに。 【商品仕様】 ・幅(m):約2.62 ・長さ(m):3.51 ・ハトメ数(個):14 ・色:透明(糸入り) ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):約0.5 ・引張強度:縦560N/5cm、横430N/5cm ・伸度:縦21%、横15% ・引裂伸度:縦205N、横135N ・重量:220g/[[平米]] ・JANコード:4962074001764 ・質量:1.94kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリオレフィン ・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    9,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS UVシート♯4000 BU40-1827 シルバー

    IRIS UVシート♯4000 BU40-1827 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。 【用途】 ・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます。 【商品仕様】 ・約3畳、ハトメ数10個 ・JANコード:4905009729647 ・トラスココード:512-5090 ・質量:12.3kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    1,346円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS UVシート♯4000 BU40-3645 シルバー

    IRIS UVシート♯4000 BU40-3645 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。 【用途】 ・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます。 【商品仕様】 ・約10畳、ハトメ数18個 ・JANコード:4905009729685 ・トラスココード:512-5391 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    3,609円
    通常出荷日
    6日目
  • シート-B サンクール日除けシート

    シート-B サンクール日除けシート

    アズワン

    【特長】 ・太陽光線を反射し優れた断熱効果を発揮します。 ・軽量で防水性に優れています。 ・ブルーシートでは物足りない時にも便利です。 【商品仕様】 ・材質:アルミ蒸着フィルム・ポリクロスシート(#3000) ・サイズ:1.8×2.8m ・色:(表)シルバー (裏)ブラック ・ハトメ数20個

    通常価格
    12,188円
    通常出荷日
    26日目
  • TRUSCO デジタルデザート迷彩マルチシート 2M X 2M プラハトメ

    TRUSCO デジタルデザート迷彩マルチシート 2M X 2M プラハトメ

    トラスコ中山

    【特長】 ・600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 ・汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。 ・ハトメはプラスチック製です。 【用途】 ・床養生に。 ・目隠しに。 ・機械や商品の保護に。 ・間仕切りシートに。 ・色:デザート ・ハトメ色:茶色 【商品仕様】 ・幅(m):2 ・長さ(m):2 ・厚み(mm):0.35 ・色:デザート色 ・JANコード:4989999477641 ・トラスココード:819-1214 ・質量:1.6kg 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    4,510円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO 3年シート 幅5.4mX長さ7.2m ホワイト

    TRUSCO 3年シート 幅5.4mX長さ7.2m ホワイト

    トラスコ中山

    【特長】 ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 ・分別不要なジョイントホールを採用しています。 【用途】 ・野積養生カバーなど。 【商品仕様】 ・幅(m):5.4 ・長さ(m):7.2 ・ハトメ数(個):28 ・ハトメピッチ(cm):90 ・色:パールホワイト ・色:パールホワイト ・厚み:0.19mm ・引張強度:縦650N/5cm、横650N/5cm ・耐久期間:約3年 ・引裂強度:縦700N、横650N ・JANコード:4989999469967 ・トラスココード:819-1868 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    9,622円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー 幅10.0m

    TRUSCO エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー 幅10.0m

    トラスコ中山

    【特長】 ・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。 ・シルバー色と比べて、深みのある色相に仕上がってます。 【用途】 ・簡易倉庫の被覆用。 【商品仕様】 ・幅(m):9.91 ・長さ(m):9.91 ・ハトメ数(個):44 ・色:メタリックシルバー ・厚み:0.47mm ・引張強度:縦1750N/5cm、横1510N/5cm ・耐久期間:約4~5年 ・ハトメピッチ:90cm ・引裂強度:縦300N、横300N ・JANコード:4989999423594 ・トラスココード:784-7874 ・質量:27kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリエチレン(PE) ・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

    通常価格
    43,961円
    通常出荷日
    1日目
  • 萩原 ターピー#13000 10年シート 3.6mX5.4m

    萩原 ターピー#13000 10年シート 3.6mX5.4m

    萩原工業

    【特長】 ・10年相当の耐久・耐候性を有したオレフィン系の養生シートです。消防法の防炎性能基準に適合した防炎物品です。 【用途】 ・長期(10年)保管養生として。 ・防炎性能が必要な養生として。 ・倉庫用テントとして。 【商品仕様】 ・幅(m):3.6 ・長さ(m):5.4 ・ハトメ数(個):20 ・色:ODグリーン/ブラック ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):0.99 ・引張強度:縦2500N/5cm、横3100N/5cm ・引裂強度:縦400N、横400N ・JANコード:4962074011312 ・質量:13.7kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリエチレン(PE) ・ハトメ:アルミ(内径:12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    82,133円
    通常出荷日
    お見積り
  • 萩原 ECO#5000グリーンシート 3.6m×5.4m

    萩原 ECO#5000グリーンシート 3.6m×5.4m

    萩原工業

    【特長】 ・厚手で長期間使えるシートです。 ・寒冷地、温度差の激しい環境で強度、耐久性は実証済みです。 ・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減。 【用途】 ・長期(4~5年)の野積カバー。 ・簡易倉庫の被覆用。 【商品仕様】 ・幅(m):約3.52 ・長さ(m):5.31 ・ハトメ数(個):20 ・色:ODグリーン ・ハトメピッチ(cm):90 ・厚み(mm):約0.47 ・引張強度:縦1750N/5cm、横1600N/5cm ・伸度:縦20%、横17% ・引裂伸度:縦300N、横300N ・重量:275g/[[平米]] ・JANコード:4962074706744 ・質量:5.35kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリエチレン ・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    8,090円
    通常出荷日
    お見積り
  • 萩原 #4000 ターピーUVクロス シルバー 3.6x100m

    萩原 #4000 ターピーUVクロス シルバー 3.6x100m

    萩原工業

    【特長】 ・紫外線に対する耐候剤を添加した長寿命タイプのシートです。 ・耐候性に優れており、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。 【用途】 ・長期間の資材、物品などのカバー。 【商品仕様】 ・幅(m):3.6 ・長さ(m):100 ・色:シルバー ・厚み:0.36mm ・引張強度:縦1150N/5cm、横1100N/5cm ・耐久期間:約3年 ・伸度:縦16%、横16% ・引裂強度:縦150N、横150N ・重量:212g/[[平米]] ・JANコード:4962074705921 ・トラスココード:789-7928 ・質量:76.96kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    109,932円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS UVシート♯4000 BU40-1818 シルバー

    IRIS UVシート♯4000 BU40-1818 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。 【用途】 ・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます。 【商品仕様】 ・約2畳、ハトメ数8個 ・JANコード:4905009729630 ・トラスココード:512-5081 ・質量:11.1kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    941円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS UVシート♯4000 BU40-5472 シルバー

    IRIS UVシート♯4000 BU40-5472 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。 【用途】 ・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます。 【商品仕様】 ・約24畳、ハトメ数28個 ・JANコード:4905009729715 ・トラスココード:511-7402 ・質量:15.9kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    9,400円
    通常出荷日
    3日目
  • TRUSCO 3年シート 幅10.0mX長さ10.0m ホワイト

    TRUSCO 3年シート 幅10.0mX長さ10.0m ホワイト

    トラスコ中山

    【特長】 ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 ・分別不要なジョイントホールを採用しています。 【用途】 ・野積養生カバーなど。 【商品仕様】 ・幅(m):10.0 ・長さ(m):10.0 ・ハトメ数(個):44 ・ハトメピッチ(cm):90 ・色:パールホワイト ・色:パールホワイト ・厚み:0.19mm ・引張強度:縦650N/5cm、横650N/5cm ・耐久期間:約3年 ・引裂強度:縦700N、横650N ・JANコード:4989999469981 ・トラスココード:819-1870 ・質量:15.43kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    24,731円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO 3年シート 幅5.4mX長さ5.4m ホワイト

    TRUSCO 3年シート 幅5.4mX長さ5.4m ホワイト

    トラスコ中山

    【特長】 ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 ・分別不要なジョイントホールを採用しています。 【用途】 ・野積養生カバーなど。 【商品仕様】 ・幅(m):5.4 ・長さ(m):5.4 ・ハトメ数(個):24 ・ハトメピッチ(cm):90 ・色:パールホワイト ・色:パールホワイト ・厚み:0.19mm ・引張強度:縦650N/5cm、横650N/5cm ・耐久期間:約3年 ・引裂強度:縦700N、横650N ・JANコード:4989999469950 ・トラスココード:819-1867 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    7,217円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO 3年シート 幅7.2mX長さ9.0m ホワイト

    TRUSCO 3年シート 幅7.2mX長さ9.0m ホワイト

    トラスコ中山

    【特長】 ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 ・分別不要なジョイントホールを採用しています。 【用途】 ・野積養生カバーなど。 【商品仕様】 ・幅(m):7.2 ・長さ(m):9.0 ・ハトメ数(個):36 ・ハトメピッチ(cm):90 ・色:パールホワイト ・色:パールホワイト ・厚み:0.19mm ・引張強度:縦650N/5cm、横650N/5cm ・耐久期間:約3年 ・引裂強度:縦700N、横650N ・JANコード:4989999469974 ・トラスココード:819-1869 ・質量:9.99kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    16,011円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO 5年シート 幅5.4mX長さ5.4m シルバー

    TRUSCO 5年シート 幅5.4mX長さ5.4m シルバー

    トラスコ中山

    【特長】 ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 ・分別不要なジョイントホールを採用しています。 【用途】 ・野積養生カバーなど。 【商品仕様】 ・幅(m):5.4 ・長さ(m):5.4 ・ハトメ数(個):24 ・ハトメピッチ(cm):90 ・色:パールホワイト/シルバー ・色:パールホワイト/シルバー ・厚み:0.30mm ・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm ・耐久期間:約5年 ・引裂強度:縦950N、横850N ・JANコード:4989999469998 ・トラスココード:819-1871 ・質量:5.85kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    10,148円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO 5年シート 幅7.2mX長さ9.0m シルバー

    TRUSCO 5年シート 幅7.2mX長さ9.0m シルバー

    トラスコ中山

    【特長】 ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 ・分別不要なジョイントホールを採用しています。 【用途】 ・野積養生カバーなど。 【商品仕様】 ・幅(m):7.2 ・長さ(m):9.0 ・ハトメ数(個):36 ・ハトメピッチ(cm):90 ・色:パールホワイト/シルバー ・色:パールホワイト/シルバー ・厚み:0.30mm ・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm ・耐久期間:約5年 ・引裂強度:縦950N、横850N ・JANコード:4989999470017 ・トラスココード:819-1873 ・質量:13kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    22,551円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • UVシート
    • ブルーシート
    • 透明シート
    • カラーシート
    • デザインシート
    • 透明糸入りシート
    • 防炎シート
    • 防炎メッシュシート
    • 防音シート
    • 防護ネット
    • 養生シート
    • トラックシート
    • 仮設マット
  • 厚さ(mm)

    • 0.02
    • 0.03
    • 0.05
    • 0.06
    • 0.07
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.11
    • 0.12
    • 0.13
    • 0.14
    • 0.15
    • 0.18
    • 0.19
    • 0.2
    • 0.22
    • 約0.22
    • 0.24
    • 0.25
    • 約0.25
    • 0.27
    • 約0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.38
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.46
    • 0.47
    • 0.5
    • 0.56
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.23
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 15
    • 16
    • 17
    • 25
    • 45
  • 幅×長さ(m)

    • 0.03X2
    • 0.05X2
    • 0.1X2
    • 0.16X6
    • 0.2×1.87
    • 0.25×0.5
    • 0.295X1.5
    • 0.3X2
    • 0.3X50
    • 0.5X0.5
    • 0.5X1
    • 0.5×10
    • 0.5×100
    • 0.5×30
    • 0.5×50
    • 0.6X1.0
    • 0.6X3.6
    • 0.6X5
    • 0.61×2
    • 0.72×0.36
    • 0.75X3.4
    • 0.75×100
    • 0.75×50
    • 約0.85×1.8
    • 0.9X1.7
    • 0.9X1.78
    • 0.9X1.8
    • 0.9X10
    • 0.9X100
    • 0.9X50
    • 0.9×0.19
    • 0.9×1.25
    • 0.9×1.8
    • 約0.9×1.78
    • 0.91X1
    • 0.91X1.8
    • 0.91X1.82
    • 0.91X20
    • 0.91×0.91
    • 0.91×1.82
    • 0.92X0.92
    • 0.92X1.92
    • 0.93X50
    • 0.95×0.22
    • 0.95×0.34
    • 0.95×1
    • 0.95×10
    • 0.95×2
    • 0.98X30
    • 1.0×50
    • 1X1
    • 1X1.1
    • 1X10
    • 1X2
    • 1X20
    • 1X3
    • 1X30
    • 1X5
    • 1X50
    • 1×10
    • 1×100
    • 1×15
    • 1×2
    • 1×20
    • 1×25
    • 1×3
    • 1×30
    • 1×40
    • 1×5
    • 1×50
    • 1×m単位
    • 1.02×30
    • 1.1X1.8
    • 1.1×5
    • 1.18×30
    • 1.2X1.0
    • 1.2X1.5
    • 1.2X2.4
    • 1.2X50
    • 1.22×2
    • 1.23X2.5
    • 1.25X0.45
    • 1.3×1.8
    • 1.37×30
    • 1.47×1
    • 1.47×10
    • 1.47×50
    • 1.5X1.2
    • 1.5X50
    • 1.5×1
    • 1.5×10
    • 1.5×100
    • 1.5×50
    • 1.55X1
    • 1.55X50
    • 1.6X1.5
    • 1.7X1.7
    • 1.7X2.5
    • 1.7×1.7
    • 1.7×2.5
    • 1.7×3.4
    • 1.71X1.71
    • 1.71X2.57
    • 1.71X2.61
    • 1.71X2.62
    • 1.71X3.44
    • 1.71X3.47
    • 1.71X3.51
    • 1.71X3.57
    • 1.71×1.71
    • 1.71×2.57
    • 1.71×2.61
    • 1.71×3.51
    • 1.71×4.41
    • 1.71×5.31
    • 約1.71×3.47
    • 1.78X1.8
    • 1.78X3.6
    • 1.78×3.4
    • 1.78×5.1
    • 約1.78×1.78
    • 1.8X1.8
    • 1.8X10
    • 1.8X100
    • 1.8X2.0
    • 1.8X2.7
    • 1.8X20
    • 1.8X3.4
    • 1.8X3.6
    • 1.8X5
    • 1.8X5.1
    • 1.8X5.4
    • 1.8X50
    • 1.8×1.8
    • 1.8×100
    • 1.8×2.7
    • 1.8×2.8
    • 1.8×3.4
    • 1.8×3.6
    • 1.8×3.8
    • 1.8×5.1
    • 1.8×5.4
    • 1.81X100
    • 1.81X50
    • 1.82X20
    • 1.82×0.91
    • 1.83X100
    • 1.83×30
    • 1.83×50
    • 1.85×50
    • 1.87X50
    • 1.87×50
    • 1.90×3.50
    • 1.90×5.20
    • 1.9X3.7
    • 1.91×3.55
    • 1.91×5.25
    • 1.92X1.92
    • 1.92X2.92
    • 1.95×50
    • 2.0×50
    • 2X2
    • 2X3
    • 2X4
    • 2X50
    • 2×1.95
    • 2×10
    • 2×100
    • 2×2
    • 2×3
    • 2×5
    • 2.4X3.7
    • 2.4×3.5
    • 2.5×2.7
    • 2.5×3.4
    • 2.57X2.57
    • 2.57X3.44
    • 2.57X3.47
    • 2.57X4.34
    • 2.57X5.24
    • 約2.57×4.34
    • 約2.57×5.24
    • 2.6X3.53
    • 2.6X4.8
    • 2.61×5.31
    • 2.62X2.61
    • 2.62X2.62
    • 2.62X3.51
    • 2.62X3.57
    • 2.62×2.61
    • 2.62×2.62
    • 2.62×3.51
    • 2.62×4.41
    • 2.62×5.31
    • 2.67X2.7
    • 2.68X2.7
    • 2.7X2.7
    • 2.7X3.6
    • 2.7X6
    • 2.7X7
    • 2.7×2.7
    • 2.7×3.6
    • 2.7×5.4
    • 3.0×50
    • 3X4
    • 3×10
    • 3×100
    • 3×3
    • 3×5
    • 3×50
    • 3.4X5.2
    • 3.4×3.4
    • 3.4×4.3
    • 3.4×5.2
    • 3.44X3.44
    • 3.44X4.34
    • 3.44X5.24
    • 約3.44×4.34
    • 3.47X5.24
    • 3.5X5
    • 3.51X3.52
    • 3.51×3.52
    • 3.52X3.51
    • 3.52X5.31
    • 3.52X5.32
    • 3.52×3.51
    • 3.52×4.41
    • 3.52×5.31
    • 3.53X5.3
    • 3.6X3.6
    • 3.6X5.4
    • 3.6×3.6
    • 3.6×5.4
    • 4.0×6.0
    • 4.0×7.0
    • 4×100
    • 4.34X5.24
    • 4.38×4.41
    • 4.38×5.31
    • 4.5×5.4
    • 5.2X7
    • 5.2×5.2
    • 5.2×7
    • 5.2×7.0
    • 5.24X5.24
    • 5.24X7.04
    • 5.24×8.9
    • 5.29X5.31
    • 5.29X7.11
    • 5.29×5.31
    • 5.29×7.11
    • 5.29×8.91
    • 5.4X5.4
    • 5.4X7.2
    • 5.4×3
    • 5.4×5.4
    • 5.4×7.2
    • 7.0×7.0
    • 7.0×8.9
    • 7×8.9
    • 7.04X7.04
    • 7.04X8.9
    • 7.11X8.91
    • 7.11×7.11
    • 7.11×8.91
    • 7.2X7.2
    • 7.2X9
    • 8.87×8.91
    • 8.91X8.91
    • 8.91×8.91
    • 9.7×9.7
    • 9.7×9.8
    • 9.76X9.85
    • 9.79X14.9
    • 9.79X19.9
    • 9.79X9.90
    • 9.79×14.9
    • 9.79×19.9
    • 9.79×9.91
    • 9.81X9.81
    • 9.81×9.81
    • 9.91X9.91
    • 9.91×9.91
    • 10X10
    • 10×10
    • 15.12X14.9
    • 15.12X19.9
    • 15.12×14.9
    • 15.12×19.9
    • 19.63X19.9
    • 19.63×19.9
    • 25.01×24.9
    • 30×150
    • 30×300
    • 45×125
    • 200X2.2
    • 200×1250
    • 300X2.5
  • 形状

  • 目合(mm)

    • 1
    • 約1
    • 3
    • 4
    • 4×4
    • 10
    • 12
    • 13×13
    • 16
    • 17×17
    • 25
    • 25×25
    • 35×34
    • 90×10
    • 110
  • 適合車種

    • 軽トラック
    • 2tトラック
    • 4tトラック
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる