シート

シートの通販サイトです。ミスミeカタログでは、シートの種類、幅×長さ、厚さ、形状、色などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
萩原工業、ユタカメイク、積水化学工業、日大工業,トラスコ中山、アズワン、を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【シートとは?】
工場・建築現場などで野積み用資材の覆い、保護、保管用途でご利用いただけます。また、作業時に地面に敷く事で汚れを防ぐ事ができ、用途によって厚みの種類もコスト重視の薄手、使いやすい中薄、耐久性の高い中厚・厚手とお取り揃えがあります。

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 26日以内
    • おすすめ
    “ターピークロスブルー #3000”

    “ターピークロスブルー #3000”

    萩原工業

    【特長】 ・ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。 ・軽くて丈夫な高品質のシートです。 ・汚れがついても落ちやすくなっています。 【用途】 ・雨除けなどの野積みカバーに。 ・建築現場、土木現場の床下に。

    通常価格
    30,310円
    通常出荷日
    1日目
  • ブルーシート #2000

    ブルーシート #2000

    トラスコ中山

    作業用から一般家庭まで幅広く使用可能なポリエチレン製防水ラミネートブルーシート。 【特長】 ・材質は、糸の部分、防水加工のラミネート部分も全てポリエチレン(PE)。 ・防水性が高く、安価で軽量な作業シート。 ・ラミネートの色が「ブルー色」なので、通称「ブルーシート」。 ・厚みは約0.15mmの中厚手のシートで短期使用タイプとなり、使用期間の目安は約3~6か月。 【用途】 ・屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。 ・雨除け・埃除けなどの野積みカバー、養生用シート等幅広く利用可能。

    通常価格
    401円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブルーシート #3000 1.71m×1.71m~9.76m×9.85m

    ブルーシート #3000 1.71m×1.71m~9.76m×9.85m

    ユタカメイク

    防水性が高く、軽量な作業用ブルーシート。 【特長】 ・プラスチック製のハトメなので、廃棄時に分別が不要。 ・アルミハトメと比べ裂け目や湾曲変形の発生が軽減。はく離・脱落せず変形も少なく、高強度。 ・ポリエチレン製なので、物を傷つけたり腐食・色うつりがしにくい。 ・耐用期間の目安:約1年。 【用途】 ・防水、防風、防塵、目隠し等の目的として現場作業から一般家庭まで幅広い用途に最適。 ・機械カバー、養生用シートなどに便利。

    通常価格
    538円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • UVシルバーシート #4000

    UVシルバーシート #4000

    ユタカメイク

    屋外用の防水シート。 【特長】 ・厚み約0.3mmの特厚手。 ・長期使用タイプ。 ・シートの巾が3.6mまで継ぎ目無し。 ・中国製。 ・シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着。 ・剥離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現。 【用途】 ・長期の野積用、簡易車庫、倉庫などに最適。

    通常価格
    1,450円~
    通常出荷日
    1日目
  • プラスチック段ボール サンプライ

    プラスチック段ボール サンプライ

    住化プラステック

    【特長】 ・高剛性・高衝撃に優れています。 ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。 【用途】 ・段ボールやベニヤ板の代替に。 ・通関箱、緩衝材、仕切り。 ・看板やボード板、棚板。

    通常価格
    1,329円~
    通常出荷日
    1日目
  • PE透明糸入りシート

    PE透明糸入りシート

    ユタカメイク

    屋外用の防水シート。 【特長】 ・紫外線安定剤入りで耐候性アップ。 ・軽量で作業性に優れる。 ・ポリエチレン製のシート+ポリエステル糸入り。 ・シートの厚み約0.22mm。 ・中国製。 【用途】 ・屋外使用の防水シートとして最適。 ・各種カバーや間仕切りなどに最適。

    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 難燃シート

    難燃シート

    萩原工業

    【特長】 ・燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 ・素材の持つ軽さで、作業性に優れています。 【用途】 ・資材や建材のカバー。 ・室内養生シートとして。

    通常価格
    564円~
    通常出荷日
    1日目
  • #3000 ブルーシート アルミハトメ

    #3000 ブルーシート アルミハトメ

    ユタカメイク

    防水性が高く、軽量なブルーシート。 【特長】 ・ポリエチレン製で、物を傷つけにくく、腐食・色うつりがしにくい。 ・厚みが0.22(±0.02)㎜の厚手シート。 ・耐用期間の目安:約1年。 【用途】 ・防水、防風、防塵、目隠し等の目的として現場作業から一般家庭まで幅広い用途で利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    345円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

    エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

    トラスコ中山

    耐候性に優れた長厚手#5000のUVシート。 【特長】 ・紫外線劣化防止剤配合で、長期耐候性がある。 ・焼却処分時に発生する温室効果ガスが少なく環境に優しい。 【用途】 ・長期目的の資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバーに利用可能。 ・簡易倉庫用テント材料、林野山間、緑地地帯の工事などの養生に最適。

    通常価格
    2,519円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダンプラ養生シート TY3-36

    ダンプラ養生シート TY3-36

    トラスコ中山

    軽くて持ち運びが容易で、現地で加工しやすい養生資材。 【特長】 ・ポリプロピレン(PP)の押出し成形品で、耐水、耐油、耐薬品性に優れ、何度でも使用可能。 ・中空構造のため非常に軽く、折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止め等の養生作業が容易に可能。 ・クッション性があるため、輸送する際の内容物保護にも使用可能。 ・衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群。 ・使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しない。 【用途】 ・引越作業等の養生材として。 ・荷物を出荷する際の梱包材料として。

    通常価格
    640円
    通常出荷日
    1日目
  • 白防炎シート(普及型)

    白防炎シート(普及型)

    ユタカメイク

    建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適した防炎シート。 【特長】 ・消防法施行令の防炎テスト規準合格品。 ・製造国:日本。 ・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した。 【用途】 ・建築現場、野積み、目隠しシート等に最適。

    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 養生プラダン(ダンプラ)

    養生プラダン(ダンプラ)

    アイリスオーヤマ

    衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、養生用プラスチックダンボール。 【特長】 ・移転・引越し時の建物への養生資材に利用可能な養生シート。 ・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用でき経済的。 【用途】 ・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等に利用可能。

    通常価格
    361円
    通常出荷日
    1日目
  • ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m

    ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m

    ユタカメイク

    山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。緑地地帯工事の養生や資材カバー。

    通常価格
    386円~
    通常出荷日
    1日目
  • 薄手ブルーシート #1100

    薄手ブルーシート #1100

    ユタカメイク

    【特長】 ・短期使用(使い捨て)タイプです。 【用途】 ・短期間の養生用。

    通常価格
    208円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 養生プラダン(ダンプラ) 0.91×1.82m

    養生プラダン(ダンプラ) 0.91×1.82m

    アイリスオーヤマ

    衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボール。 【特長】 ・通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能。 ・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用でき経済的。 【用途】 ・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等に利用可能。

    通常価格
    980円
    通常出荷日
    1日目
  • シルバー/ブラックシート #3000

    シルバー/ブラックシート #3000

    ユタカメイク

    表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。紫外線対策として。

    通常価格
    386円~
    通常出荷日
    1日目
  • ホワイト防炎シート

    ホワイト防炎シート

    萩原工業

    建築工事用の輸入防炎シート。 【特長】 ・低コストタイプ。 ・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した輸入品。 ・短期工事に最適。 【用途】 ・建築・建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生に便利。 ・資材のカバーや火災対策用の野積シートに最適。

    通常価格
    1,453円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 間仕切り用シート タフニール

    間仕切り用シート タフニール

    日本ウェーブロック(イノベックス)

    テーブルクロスやビニールに代表される用途の他、包装材や養生シートにも広く使用可能な透明シート。 【特長】 ・透明性、意匠性、機能性と豊富な規格で多彩な用途に対応可能。 ・多目的、多用途型の塩ビフィルム。 【用途】 ・養生、カバー用、間仕切り。

    通常価格
    6,119円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ブラックシート #3000

    ブラックシート #3000

    ユタカメイク

    建築現場などでの使用の際に周囲の景観に違和感のない黒いシートです。建築現場などでの養生カバー。

    通常価格
    345円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワニ印 ポリシート 透明

    ワニ印 ポリシート 透明

    日大工業

    土間コンクリートの下張・戸建住宅床の防湿、防水、工事中の汚れ防止養生シート。 【特長】 ・国産品。 ・防湿・防水・汚れ防止加工。 ・シングル巻はそのまま広げて使用可能。 ・ダブル(W)はいったん半分に折ってから巻きとっているためコンパクト。広げながら使用。 ・透明で養生した箇所の状態が確認可能。 【用途】 ・道路建設用路盤シート、溜池等の漏水防止に最適。 ・雨よけ・風・ほこりよけ・カバーとして便利。

    通常価格
    2,417円~
    通常出荷日
    1日目
  • ブルーシートα #3000

    ブルーシートα #3000

    トラスコ中山

    #3000ブルーシートのスタンダードタイプ。 【特長】 ・縦糸、横糸が規則正しく織り込まれた、中期使用型のシート。 ・ラミネート生地が厚く丈夫。 ・寒冷地や猛暑でも使用可能。 【用途】 ・雨除けなどの野積シートや屋根補修用カバーなどに有効。 ・土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生に便利。

    通常価格
    456円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 迷彩シート #2000

    迷彩シート #2000

    ユタカメイク

    山の中でのカモフラージュやレジャーシートにも使える迷彩柄のブルーシート。 【特長】 ・厚み約0.15(±0.02)mmの薄手シート。 ・短期使用タイプの#2000タイプ。 【用途】 ・山間などでの景観美観用保護養生カバー。 ・レジャーシート、カモフラージュ用として。

    通常価格
    798円~
    通常出荷日
    1日目
  • シースルーシート

    シースルーシート

    ユタカメイク

    屋外での防水や簡易仕切りなどに、中が見えやすい短期使用型UVシート。 【特長】 ・厚み約0.15(±0.02)mmの薄手シート。 ・短期使用タイプ。 ・中が見えやすい採光性のあるクロスシート。 【用途】 ・簡易間仕切り、各種カバーとして。 ・簡易養生シート、屋外使用の防水シートとして。

    通常価格
    598円~
    通常出荷日
    1日目
  • 透明糸入りシート

    透明糸入りシート

    ユタカメイク

    【特長】 ・透明ビニールに糸が入ったことでシワになりにくく、強度・耐久力があります。 【用途】 ・各種カバーや間仕切りなど。

    通常価格
    2,710円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    住化プラステック

    【特長】 ・高剛性・高衝撃に優れています。 ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。 【用途】 ・段ボールやベニヤ板の代替に。 ・通関箱、緩衝材、仕切り。 ・看板やボード板、棚板。

    通常価格
    2,186円~
    通常出荷日
    1日目
  • ブルーシートα #2500

    ブルーシートα #2500

    トラスコ中山

    中期使用型で中厚手のブルーシート#2500。 【特長】 ・縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートでラミネート生地が厚く軽くて丈夫。 ・寒冷地や猛暑でも使用可能。 ・#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利。 【用途】 ・雨除けなどの野積シートや屋根補修用カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生に便利。 ・屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シートとして利用可能。

    通常価格
    437円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) ロールタイプ

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) ロールタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 ・耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 ・6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。 【用途】 ・簡易間仕切り用。 ・養生シート、機械などの各種カバー。 ・簡易倉庫の被覆に。

    通常価格
    46,427円
    通常出荷日
    3日目
  • 養生 クッションマット

    養生 クッションマット

    ユタカメイク

    【特長】 ・クッション性のある養生マット ・幅広い養生シーン(内装工事現場・引越し・車の荷台etc)に

    通常価格
    846円~
    通常出荷日
    4日目
  • クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

    クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

    トラスコ中山

    オレフィン素材の糸入り透明シート。 【特長】 ・透光性があり、軽量のため脱着が簡単。 ・耐候性安定剤(UV剤)を添加し、約3年の耐候性がある。 ・糸入で強度的に優れている。 ・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が少ない。 【用途】 ・塗装・保管、工場等の間仕切りカーテンやホコリ除け目的の簡易カーテン、カバーとして利用可能。 ・強風対策や防寒のための、軒先養生、簡易ハウスに最適。

    通常価格
    3,616円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スケルクリアシート

    スケルクリアシート

    萩原工業

    短期間使用タイプのオレフィン系糸入り透明シート。 【特長】 ・短期間使用目的に最適。 ・糸入り半透明シート薄手タイプ。 【用途】 ・工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに最適。 ・資材のカバーや養生、自転車などご家庭での荷物カバーに便利。

    通常価格
    863円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

    緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

    トラスコ中山

    優れた緩衝性能とグリップ力で、作業場及び作業者を優しく保護する緩衝床養生シート(ポリエチレン製)。 【特長】 ・厚さ2mmの発泡シートに、強度を持ったPEフィルム(15〜20μm)をラミネート。 ・狭い作業現場でも使いやすいよう、取り回しのしやすい30m巻(外径約30cm)。 ・独立気泡発泡体のため、撥水性・防湿性に優れている。 ・紙管レスのため、使用後ゴミが出ない。 ・燃やしても有毒ガスが発生しない。 ・使用場所に合わせて、カッター・ハサミなどで簡単にカットできる。 【用途】 ・引越し、建築現場の足元、壁養生に。

    通常価格
    3,130円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • UVシルバーシート #3000

    UVシルバーシート #3000

    ユタカメイク

    高強度で厚みのある長期使用タイプUVシート。 【特長】 ・厚みが約0.22(±0.02)mmの厚手シート。 ・シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着。 ・はく離・脱落せず変形が少なくなる高強度を実現。 【用途】 ・屋外使用の防水シート、機械カバー、養生用シートなどに利用可能。

    通常価格
    599円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防炎シート 厚み 0.3mm

    防炎シート 厚み 0.3mm

    トラスコ中山

    ポリエステル基布に塩ビ防炎加工を施した国産生地使用の防炎シート。 【特長】 ・信頼のある国産防炎認定生地を使用。 【用途】 ・建設現場、火気グラインダー作業時などに。 ・野積みシートととして。 ・燃料油などの保安規制区域内。 ・可燃物類の仮置場で、飛散防止または雨水対策で覆う場合などに便利。

    通常価格
    3,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • 多目的樹脂ネット

    多目的樹脂ネット

    トラスコ中山

    網目が崩れない樹脂製ネット。 【特長】 ・目崩れが無く、コシのあるネット。 ・ポリエチレン製で環境に優しい素材。 ・軽量で扱いやすく作業性がアップ。 【用途】 ・緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。

    通常価格
    17,350円~
    通常出荷日
    1日目
  • 養生シート用ファスナー マジックドア

    養生シート用ファスナー マジックドア

    ミルックス

    【特長】 ・養生シートに出入口を簡単に設置できます。 ・開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。 【用途】 ・リフォーム・改修工事などでの仮設養生の出入り口設置。

    通常価格
    1,424円
    通常出荷日
    1日目
  • 不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリア

    不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリア

    アキレス

    【特長】 ・ガラスクロスを塩化ビニールでラミネートした不燃性素材です。 ・透過率83%の高い透明性を有しています。 【用途】 ・内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。 ・不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。 ・帯電防止付なので電子工場等での間仕切りとしてご使用できます。 【材質】 ・基材:ガラスクロス ・表面:塩化ビニール(PVC)で基材をサンド

    通常価格
    25,890円~
    通常出荷日
    3日目
  • 万能ネット

    万能ネット

    ユタカメイク

    【特長】 ・ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。 【用途】 ・荷崩れ防止、鳥獣防止など。

    通常価格
    1,174円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐水UVシート #7000 3.52m×5.31m~5.29m×7.11m

    耐水UVシート #7000 3.52m×5.31m~5.29m×7.11m

    トラスコ中山

    耐候性、耐水性に優れた#7000シート。 【特長】 ・耐水圧が0.8kg/cm³の性能を有し、通常シートの約7倍の耐水圧。 ・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍強の耐候性。 【用途】 ・長期目的の資材カバーや防水対策の野積養生として利用可能。 ・港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシート、倉庫用テントとして最適。

    通常価格
    13,580円~
    通常出荷日
    1日目
  • エコ防音シート

    エコ防音シート

    萩原工業

    軽くて低コストタイプの防音シート。 【特長】 ・オレフィン系素材なので、塩ビ品に比べて寒冷地などの温度変化の現場でも劣化や硬化が起こりにくい。 ・消防庁の定める防炎物品。 ・軽量のため解体工事現場の作業負担軽減や軽量による作業スピードの改善が可能。 ・焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事が可能。 【用途】 ・短期間(1週間~3ヵ月程度)での建築、建設物の解体工事、建設工事などの壁面養生に最適。

    通常価格
    10,180円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 節電対策 のれん型間仕切りカーテン

    節電対策 のれん型間仕切りカーテン

    ユタカメイク

    間仕切り(カーテン)専用の加工済み透明シート。 【特長】 ・上部は芯材(20cm間隔)入りで、ジャバラ効果有り。 ・スソはフリーカットでサイドにはマジックテープ付き。 ・開閉の手間が要らないのれん型。 【用途】 ・空間、部屋、倉庫等の間仕切りに利用可能。 ・室内の冷暖房効率をアップし、節電対策に利用可能。

    通常価格
    1,614円~
    通常出荷日
    1日目
  • ブラックシート #2500

    ブラックシート #2500

    萩原工業

    【特長】 ・遮光性効果の高いシートです。 【用途】 ・防砂、防草用の養生カバー。

    通常価格
    657円~
    通常出荷日
    1日目
  • #3000 ブルーシート コンパクト

    #3000 ブルーシート コンパクト

    ユタカメイク

    国産で紫外線安定剤を配合し、屋外の耐候性に優れた国産ブルーシート。 【特長】 ・紫外線安定剤入れ、屋外使用可能な高い耐候性を発揮。 ・耐用期間の目安が約1年。 ・中、長期使用タイプ。 ・防水性が高く、軽量な作業シート。 【用途】 ・屋外の作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,095円~
    通常出荷日
    4日目
  • 防炎メッシュシート(グリーン・グレー)

    防炎メッシュシート(グリーン・グレー)

    ユタカメイク

    消防法施行令の防炎テスト規準に合格済みの耐候性に優れた防災シート。 【特長】 ・耐候性が良い。 ・メッシュタイプで通気性に優れている。 ・縦糸と横糸が溶着しているためズレがない。 【用途】 ・建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最適。

    通常価格
    2,689円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 簡易間仕切りシート UVカットタイプ/防炎・制電タイプ

    簡易間仕切りシート UVカットタイプ/防炎・制電タイプ

    ユタカメイク

    【特長】 ・お好みの高さ(長さ)にカットが可能です。 ・両サイドジョイントが可能です。 ・紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット 【用途】 ・入り口・軒先・部屋の仕切り。 【材質】 ・シート:PVC+ポリエステル糸 ・芯材:ポリエチレン

    通常価格
    4,997円~
    通常出荷日
    1日目
  • “エコUVシート #4000”(シルバー)

    “エコUVシート #4000”(シルバー)

    トラスコ中山

    【特長】 ・紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。 【用途】 ・長期(2~3年)の野積カバー。 ・簡易倉庫の被覆用。

    通常価格
    1,414円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 厚さ(mm)

    • 0.02
    • 0.03
    • 0.05
    • 0.06
    • 0.07
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.11
    • 0.12
    • 0.13
    • 0.14
    • 0.15
    • 0.18
    • 0.19
    • 0.2
    • 0.22
    • 約0.22
    • 0.24
    • 0.25
    • 約0.25
    • 0.27
    • 約0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.38
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.46
    • 0.47
    • 0.5
    • 0.56
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.23
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 15
    • 16
    • 17
    • 25
    • 45
  • 幅×長さ(m)

    • 0.03X2
    • 0.05X2
    • 0.1X2
    • 0.16X6
    • 0.2×1.87
    • 0.25×0.5
    • 0.295X1.5
    • 0.3X2
    • 0.3X50
    • 0.5X0.5
    • 0.5X1
    • 0.5×10
    • 0.5×100
    • 0.5×30
    • 0.5×50
    • 0.6X1.0
    • 0.6X3.6
    • 0.6X5
    • 0.61×2
    • 0.72×0.36
    • 0.75X3.4
    • 0.75×100
    • 0.75×50
    • 約0.85×1.8
    • 0.9X1.7
    • 0.9X1.78
    • 0.9X1.8
    • 0.9X10
    • 0.9X100
    • 0.9X50
    • 0.9×0.19
    • 0.9×1.25
    • 0.9×1.8
    • 約0.9×1.78
    • 0.91X1
    • 0.91X1.8
    • 0.91X1.82
    • 0.91X20
    • 0.91×0.91
    • 0.91×1.82
    • 0.92X0.92
    • 0.92X1.92
    • 0.93X50
    • 0.95×0.22
    • 0.95×0.34
    • 0.95×1
    • 0.95×10
    • 0.95×2
    • 0.98X30
    • 1.0×50
    • 1X1
    • 1X1.1
    • 1X10
    • 1X2
    • 1X20
    • 1X3
    • 1X30
    • 1X5
    • 1X50
    • 1×10
    • 1×100
    • 1×15
    • 1×2
    • 1×20
    • 1×25
    • 1×3
    • 1×30
    • 1×40
    • 1×5
    • 1×50
    • 1×m単位
    • 1.02×30
    • 1.1X1.8
    • 1.1×5
    • 1.18×30
    • 1.2X1.0
    • 1.2X1.5
    • 1.2X2.4
    • 1.2X50
    • 1.22×2
    • 1.23X2.5
    • 1.25X0.45
    • 1.3×1.8
    • 1.37×30
    • 1.47×1
    • 1.47×10
    • 1.47×50
    • 1.5X1.2
    • 1.5X50
    • 1.5×1
    • 1.5×10
    • 1.5×100
    • 1.5×50
    • 1.55X1
    • 1.55X50
    • 1.6X1.5
    • 1.7X1.7
    • 1.7X2.5
    • 1.7×1.7
    • 1.7×2.5
    • 1.7×3.4
    • 1.71X1.71
    • 1.71X2.57
    • 1.71X2.61
    • 1.71X2.62
    • 1.71X3.44
    • 1.71X3.47
    • 1.71X3.51
    • 1.71X3.57
    • 1.71×1.71
    • 1.71×2.57
    • 1.71×2.61
    • 1.71×3.51
    • 1.71×4.41
    • 1.71×5.31
    • 約1.71×3.47
    • 1.78X1.8
    • 1.78X3.6
    • 1.78×3.4
    • 1.78×5.1
    • 約1.78×1.78
    • 1.8X1.8
    • 1.8X10
    • 1.8X100
    • 1.8X2.0
    • 1.8X2.7
    • 1.8X20
    • 1.8X3.4
    • 1.8X3.6
    • 1.8X5
    • 1.8X5.1
    • 1.8X5.4
    • 1.8X50
    • 1.8×1.8
    • 1.8×100
    • 1.8×2.7
    • 1.8×2.8
    • 1.8×3.4
    • 1.8×3.6
    • 1.8×3.8
    • 1.8×5.1
    • 1.8×5.4
    • 1.81X100
    • 1.81X50
    • 1.82X20
    • 1.82×0.91
    • 1.83X100
    • 1.83×30
    • 1.83×50
    • 1.85×50
    • 1.87X50
    • 1.87×50
    • 1.90×3.50
    • 1.90×5.20
    • 1.9X3.7
    • 1.91×3.55
    • 1.91×5.25
    • 1.92X1.92
    • 1.92X2.92
    • 1.95×50
    • 2.0×50
    • 2X2
    • 2X3
    • 2X4
    • 2X50
    • 2×1.95
    • 2×10
    • 2×100
    • 2×2
    • 2×3
    • 2×5
    • 2.4X3.7
    • 2.4×3.5
    • 2.5×2.7
    • 2.5×3.4
    • 2.57X2.57
    • 2.57X3.44
    • 2.57X3.47
    • 2.57X4.34
    • 2.57X5.24
    • 約2.57×4.34
    • 約2.57×5.24
    • 2.6X3.53
    • 2.6X4.8
    • 2.61×5.31
    • 2.62X2.61
    • 2.62X2.62
    • 2.62X3.51
    • 2.62X3.57
    • 2.62×2.61
    • 2.62×2.62
    • 2.62×3.51
    • 2.62×4.41
    • 2.62×5.31
    • 2.67X2.7
    • 2.68X2.7
    • 2.7X2.7
    • 2.7X3.6
    • 2.7X6
    • 2.7X7
    • 2.7×2.7
    • 2.7×3.6
    • 2.7×5.4
    • 3.0×50
    • 3X4
    • 3×10
    • 3×100
    • 3×3
    • 3×5
    • 3×50
    • 3.4X5.2
    • 3.4×3.4
    • 3.4×4.3
    • 3.4×5.2
    • 3.44X3.44
    • 3.44X4.34
    • 3.44X5.24
    • 約3.44×4.34
    • 3.47X5.24
    • 3.5X5
    • 3.51X3.52
    • 3.51×3.52
    • 3.52X3.51
    • 3.52X5.31
    • 3.52X5.32
    • 3.52×3.51
    • 3.52×4.41
    • 3.52×5.31
    • 3.53X5.3
    • 3.6X3.6
    • 3.6X5.4
    • 3.6×3.6
    • 3.6×5.4
    • 4.0×6.0
    • 4.0×7.0
    • 4×100
    • 4.34X5.24
    • 4.38×4.41
    • 4.38×5.31
    • 4.5×5.4
    • 5.2X7
    • 5.2×5.2
    • 5.2×7
    • 5.2×7.0
    • 5.24X5.24
    • 5.24X7.04
    • 5.24×8.9
    • 5.29X5.31
    • 5.29X7.11
    • 5.29×5.31
    • 5.29×7.11
    • 5.29×8.91
    • 5.4X5.4
    • 5.4X7.2
    • 5.4×3
    • 5.4×5.4
    • 5.4×7.2
    • 7.0×7.0
    • 7.0×8.9
    • 7×8.9
    • 7.04X7.04
    • 7.04X8.9
    • 7.11X8.91
    • 7.11×7.11
    • 7.11×8.91
    • 7.2X7.2
    • 7.2X9
    • 8.87×8.91
    • 8.91X8.91
    • 8.91×8.91
    • 9.7×9.7
    • 9.7×9.8
    • 9.76X9.85
    • 9.79X14.9
    • 9.79X19.9
    • 9.79X9.90
    • 9.79×14.9
    • 9.79×19.9
    • 9.79×9.91
    • 9.81X9.81
    • 9.81×9.81
    • 9.91X9.91
    • 9.91×9.91
    • 10X10
    • 10×10
    • 15.12X14.9
    • 15.12X19.9
    • 15.12×14.9
    • 15.12×19.9
    • 19.63X19.9
    • 19.63×19.9
    • 25.01×24.9
    • 30×150
    • 30×300
    • 45×125
    • 200X2.2
    • 200×1250
    • 300X2.5
  • 形状

  • 目合(mm)

    • 1
    • 約1
    • 3
    • 4
    • 4×4
    • 10
    • 12
    • 13×13
    • 16
    • 17×17
    • 25
    • 25×25
    • 35×34
    • 90×10
    • 110
  • 適合車種

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる