掛時計/置き時計

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
  • 電波時計

    電波時計

    カシオ計算機

    【特長】 ・電波受信機能、アナログモデル、常設点灯ライト付です。

    通常価格
    5,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 電波掛時計 銀色メタリック

    電波掛時計 銀色メタリック

    セイコー

    【特長】 小さなサイズでも遠くからしっかり見やすいデザイン。 【商品仕様】 ・外寸:径280×厚48mm ・重量:660g ・使用電池:単3アルカリ乾電池1本(電池寿命=約1年) ・材質:プラスチック枠 ・単3アルカリ乾電池1本付 ・入数:1個 ・JANなど:4517228033674

    通常価格
    2,789円
    通常出荷日
    1日目
  • クオーツ時計 フラットフェイスDN

    クオーツ時計 フラットフェイスDN

    DAILY(リズム時計工業)

    【特長】 ・文字が見やすいシンプルなタイプ。 【商品仕様】 ・外寸:径331×厚43mm ・重量:0.78kg ・使用電池:単3マンガン乾電池1本(別売)(電池寿命=約1年) ・材質:プラスチック枠 ・本体色:シルバーメタリック ・入数:1個 ・JAN:4903456197941

    通常価格
    1,574円
    通常出荷日
    1日目
  • SEIKO 温湿度計付き掛置兼用電波時計 SQ770

    SEIKO 温湿度計付き掛置兼用電波時計 SQ770

    セイコー

    【特長】 ・掛置兼用で使える大型画面タイプの電波目ざまし時計です。お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです ・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) ・電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 ・2099年までのフルオートカレンダー機能 ・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃) ・12時間制/24時間制切替式 【材質】 ・外枠:プラスチック ・前面:ガラス

    通常価格
    2,101円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電波目覚まし時計

    電波目覚まし時計

    セイコー

    【特長】 6段階で体感を知らせる快適度表示機能付き。 電波OFF・サーチ機能付き。 【商品仕様】 ・外寸:幅148×奥53×高85mm ・重量:240g ・使用電池:単3アルカリ乾電池2本(電池寿命=約1年) ・材質:プラスチック枠 ・単3アルカリ乾電池2本付 ・入数:1個 ・JANなど:4517228030963

    通常価格
    2,596円
    通常出荷日
    1日目
  • 電波掛時計(フルオートカレンダー機能付)

    電波掛時計(フルオートカレンダー機能付)

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・スタンダードな電波時計です。 ・カレンダー付です。

    通常価格
    5,625円
    通常出荷日
    1日目
  • エンペックス カラー電波時計・ソーラーエコ

    エンペックス カラー電波時計・ソーラーエコ

    エンペックス気象計

    カラー電波時計・ソーラーエコ見易いカラー液晶(赤・緑・橙に色分けして表示されます)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,937円
    通常出荷日
    5日目
  • 大型電波時計(プログラムチャイム付)

    大型電波時計(プログラムチャイム付)

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・大型液晶を採用しているため、広い空間でもはっきり時間がわかる電波時計です。 ・温度・湿度表示機能付です。 ・電波両局自動切換受信機能付です。 ・事前に設定した時刻に「ウエストミンスターチャイム」と時報音が鳴ります。(1日最大12回)

    通常価格
    21,875円
    通常出荷日
    1日目
  • 電波時計(32チャイム・メロディ機能付)

    電波時計(32チャイム・メロディ機能付)

    セイコー

    【特長】 ・チャイムやメロディをお好きな時刻に設定できる電波時計です。 ・お好きな時刻をチャイムやメロディでお知らせします。 ・秒針連続運針(秒針が連続して動き、音が気になりません)です。 ・音量調節・おやすみ秒針(光センサーの働きにより、暗くなると秒針が停止し、電池の消費を防ぎます)、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)付です。

    通常価格
    19,817円
    通常出荷日
    1日目
  • 掛時計"ベルタイマー"

    掛時計"ベルタイマー"

    ニッポー

    【特長】 ・職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。 ・マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。 ・最小1分間隔で最大120プログラム可能です。 ・お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。 ・2回路独立、4曲より選択可能です。

    通常価格
    61,898円
    通常出荷日
    1日目
  • 電波掛時計 ザラージ

    電波掛時計 ザラージ

    キングジム

    【特長】 ・見やすい大型サイズで、直径が約50cmもあり視認性抜群です。 ・大きな表示で、倉庫や工場などの広いスペースにもピッタリです。

    通常価格
    9,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • デジタル電波目覚まし時計

    デジタル電波目覚まし時計

    セイコー

    【特長】 場所を選ばない、シンプルなデザイン。 電波OFF・サーチ機能付き。 【商品仕様】 ・外寸:幅123×奥46×高90mm ・重量:170g ・使用電池:単3マンガン乾電池2本(別売)(電池寿命=約1年) ・材質:プラスチック枠 ・入数:1個 ・JANなど:4517228036347

    通常価格
    1,714円
    通常出荷日
    1日目
  • 大型電波時計(熱中症等注意表示付)

    大型電波時計(熱中症等注意表示付)

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・掛置兼用の電波時計です。 ・高精度温湿度計付です。 ・熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニの注意を表示する注意表示機能付です。

    通常価格
    6,563円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電波式 掛時計 パルウェーブカレンダージム F

    電波式 掛時計 パルウェーブカレンダージム F

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 電波OFF・サーチ機能付き。 【商品仕様】 ・外寸:径350×厚56mm ・重量:1.3kg ・使用電池:単3マンガン乾電池2本(電池寿命=約1年) ・材質:プラスチック枠 ・単3マンガン乾電池2本付 ・入数:1個 ・JANなど:4903456195817

    通常価格
    8,287円
    通常出荷日
    1日目
  • 掛時計

    掛時計

    セイコー

    【特長】 ・秒針連続運針ですので、音が気になりません。

    通常価格
    8,906円~
    通常出荷日
    1日目
  • SEIKO 温湿度計付き掛置兼用電波時計 SQ767

    SEIKO 温湿度計付き掛置兼用電波時計 SQ767

    セイコー

    【特長】 ・2チャンネルアラーム搭載のコンパクトサイズ。ベッドサイドやデスクトップなどで便利です。 ・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) ・電子音アラーム 、スヌーズ、ライト、2099年までのフルオートカレンダー機能 ・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃) ・12時間制/24時間制切替式 ・アラームモニター機能 、アラームオートストップ機能(約5分間) 【材質】 ・外枠:プラスチック

    通常価格
    1,845円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電波時計

    電波時計

    カシオ計算機

    【特長】 ・大型サイズでチャイム音2本、プログラム24本です。

    通常価格
    10,313円
    通常出荷日
    1日目
  • 屋外用大型電波掛時計

    屋外用大型電波掛時計

    セイコー

    【特長】 ・屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。 ・飛散防止ガラスを使用しています。

    通常価格
    42,188円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電波アナログ掛時計 温湿度 カレンダー表示つき

    電波アナログ掛時計 温湿度 カレンダー表示つき

    セイコー

    【特長】 2099年までのフルオートカレンダー機能搭載。 【商品仕様】 ・外寸:径350×厚52mm ・重量:1.2kg ・使用電池:単3アルカリ乾電池2本(電池寿命=約1年) ・材質:プラスチック枠 ・単3アルカリ乾電池2本付 ・入数:1個 ・JANなど:4517228035081

    通常価格
    7,571円
    通常出荷日
    1日目
  • 大型高性能電波掛時計

    大型高性能電波掛時計

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・電波+AM波で高性能受信仕様です。 ・風防に割れにくく耐久性のあるポリカーボネートを使用しています。

    通常価格
    42,589円
    通常出荷日
    1日目
  • SEIKO スタンダード電波時計

    SEIKO スタンダード電波時計

    セイコークロック

    【特長】 ・シンプルで見やすい電波時計です。 【用途】 ・スタンダードなデザインで、事務所や学校などに最適です。 【商品仕様】 ・直径×厚み(mm):280×48 ・JANコード:4517228033674 ・トラスココード:820-2501 ・質量:700g 【材質/仕上】 ・プラスチック枠(銀色メタリック) ・前面ガラス 【セット内容/付属品】 ・単3電池×1本

    通常価格
    3,117円
    通常出荷日
    1日目
  • カシオ 電波掛け時計

    カシオ 電波掛け時計

    カシオ計算機

    【特長】 ・電波時計です。 ・オフィスや教室に適したシンプルデザインです。 【商品仕様】 ・直径(mm):380 ・厚み(mm):58 ・温度/湿度計付き壁掛け時計 ・秒針:ステップ秒針 ・JANコード:4971850865698 ・トラスココード:828-6271 ・質量:1.5kg

    通常価格
    7,333円
    通常出荷日
    6日目
  • 掛時計(防湿・防じん型)

    掛時計(防湿・防じん型)

    セイコー

    【特長】 ・防湿・防じん型なので、工場での使用にも適します。 ・秒針連続運針ですので、音が気になりません。

    通常価格
    14,864円
    通常出荷日
    1日目
  • カシオ 掛け時計

    カシオ 掛け時計

    カシオ計算機

    【特長】 ・スタンダード壁掛け時計です。 【用途】 ・文字に光を集め表示をくっきり見せる集積樹脂文字板 【商品仕様】 ・直径(mm):340 ・厚み(mm):38 ・プラスチック枠 ・電池寿命:約1年 ・電源:単3形マンガン乾電池×3本(付属) ・流れるように動く連続秒針のスムーズ秒針 ・JANコード:4971850429722 ・トラスココード:788-6446 ・質量:870g

    通常価格
    3,325円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電波掛時計

    電波掛時計

    セイコー

    【特長】 ・ステップ秒針、温度・湿度表示、電池切れ予告機能などさまざまな機能を備えた電波時計です。 ・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) ・温度湿度表示フルオートカレンダー付です 【用途】 ・オフィス向けのスタンダードなデザインで、事務所などに最適。

    通常価格
    7,969円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電波時計(アクリルカバー仕様)

    電波時計(アクリルカバー仕様)

    セイコー

    【特長】 ・電波修正機能(40kHz/60kHz 自動選局)付です。 ・秒針連続運針ですので、音が気になりません。 ・電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針機能付です。 ・枠を目立たせない構造にし、サイドまで透明カバー(アクリル)で覆って文字板をすっきりと見せるデザインに仕上げました。割れても飛び散らないので安心です。

    通常価格
    10,405円
    通常出荷日
    1日目
  • 掛時計 スペイシーM522(防湿・防じん型)

    掛時計 スペイシーM522(防湿・防じん型)

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・防湿・防じん型クロックです。 ・ステップ秒針(秒針停止式)です。

    通常価格
    8,906円
    通常出荷日
    1日目
  • SEIKO 電波掛時計 P枠

    SEIKO 電波掛時計 P枠

    セイコークロック

    【特長】 ・ステップ秒針、温度・湿度表示、電池切れ予告機能などさまざまな機能を備えた電波時計です。 ・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) ・温度湿度表示フルオートカレンダー付きです ・ステップ秒針 【用途】 ・オフィス向けのスタンダードなデザインで、事務所などに最適です。 【商品仕様】 ・直径(mm):350 ・厚み(mm):52 ・プラスチック枠 ・温度湿度表示 ・フルオートカレンダー機能付 ・単3(アルカリ)乾電池×2 ・電池寿命:約1年 ・JANコード:4517228035081 ・トラスココード:820-2502 ・質量:1.2kg

    通常価格
    7,571円
    通常出荷日
    1日目
  • RHYTHM プログラムオフィス404

    RHYTHM プログラムオフィス404

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・1日最大36回のプログラムチャイムが設定可能です。 ・カレンダー表示・温・湿度表示機能付です。 ・見やすいユニバーサルデザインフォント仕様です。 【商品仕様】 ・直径(mm):430 ・厚み(mm):66 ・プログラムチャイム:36 ・温湿度表示:◯ ・電波:◯ ・プラスチック枠 ・前面ガラス ・電池寿命:約4年 ・電源:単2形アルカリ乾電池×4本(付属) ・オフィスタイプ ・JANコード:4903456200429 ・トラスココード:787-9580 ・質量:2.1kg 【材質/仕上】 ・枠:プラスチック ・風防:ガラス 【セット内容/付属品】 ・アルカリ単2乾電池×4本(付属) ・石膏ボード対応金具

    通常価格
    23,430円
    通常出荷日
    1日目
  • 電波掛時計(防湿・防じん型)

    電波掛時計(防湿・防じん型)

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・防湿・防じん型の電波時計です。 ・見やすいユニバーサルフォントを採用しています。

    通常価格
    14,864円
    通常出荷日
    1日目
  • 大型電波時計 パルフィスF

    大型電波時計 パルフィスF

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・受信状態をいつでもチェックできる受信ランプと強制受信ボタン付です。 ・自動受信は12回で、電波両局自動切り換え機能付です。 ・好評の大型電波時計です。

    通常価格
    46,875円
    通常出荷日
    1日目
  • シチズン ポールウェーブSF(電波掛時計)ステンレス材銀色ヘアライン仕上

    シチズン ポールウェーブSF(電波掛時計)ステンレス材銀色ヘアライン仕上

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・JIS防雨型~野外に最適です。 ・電池寿命約10年です。 ・受信状態をいつでもチェックできる受信ランプと強制受信ボタン付です。(裏面付) ・自働受信は1日1回~12回(省電力設計)です。 【用途】 ・屋外既存ポールに取り付け可能 ・われにくく耐久性のあるポリカーボネイト使用 【商品仕様】 ・大きさ:φ500×61 ・対応ポール径(mm):80~100 ・質量4(kg) ・電波時計 ・屋外用 ・既存ポールへ設置できる取付金具付 ・JANコード:4903456195336 ・トラスココード:809-4469 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・枠:プラスチック 【セット内容/付属品】 ・モニター電池付

    通常価格
    133,594円
    通常出荷日
    7日目
  • φ216mm [電波]掛・置兼用時計

    φ216mm [電波]掛・置兼用時計

    エスコ

    【商品仕様】 ・掛・置兼用 ・電波受信機能 ・電波受信OFF機能付 ・周波数…40/60kHz自動選局 ・電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) ・本体一体型自立スタンド付 ・ステップ秒針 ・プラスチック枠 ・サイズ…直径216×50mm(スタンド使用時:113mm) ・重量…475g ・電源…単3電池×1本(付属) ※付属の電池はモニター用電池です。 ・電池寿命…約1年 ・JAN:4518340935044

    通常価格
    3,794円
    通常出荷日
    1日目
  • 電波時計 パルウェーブM603B

    電波時計 パルウェーブM603B

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・電池を入れるだけで、標準時刻情報をキャッチして、時刻を自動修正し表示します。 ・受信状態をチェックできる受信ランプと強制受信ボタン付です。(前面) ・自動受信は12回です。

    通常価格
    14,864円
    通常出荷日
    1日目
  • RHYTHM プログラムカレンダー01SR

    RHYTHM プログラムカレンダー01SR

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・1日最大24回のプログラムチャイムが設定可能です。 ・読みやすい「みんなの文字」を採用してます。 【商品仕様】 ・直径(mm):350 ・厚み(mm):55 ・プログラムチャイム:24 ・電波:◯ ・プラスチック枠 ・前面ガラス ・電池寿命:約2年 ・電源:単2形アルカリ乾電池×2本(付属) ・オフィスタイプ ・JANコード:4903456201877 ・トラスココード:787-9563 ・質量:1.4kg 【材質/仕上】 ・枠:プラスチック ・風防:ガラス 【セット内容/付属品】 ・アルカリ単2乾電池×2本(付属)

    通常価格
    9,375円
    通常出荷日
    1日目
  • シチズン スペイシーアクア493

    シチズン スペイシーアクア493

    シチズン(リズム時計)

    【特長】 ・オフィス、工場から一般ご家庭まで幅広いニーズの防水タイプの電波掛時計です。 ・防水型(IPX4相当)で、湿気やほこりから時計をまもります。 【用途】 ・オフィスタイプ 【商品仕様】 ・直径(mm):320 ・厚み(mm):58 ・電波時計 ・防水型 ・ユニバーサルデザインフォント使用 ・JANコード:4903456196401 ・トラスココード:827-6118 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・枠:プラスチック 【セット内容/付属品】 ・モニター電池付 ・単3アルカリ乾電池X2本付

    通常価格
    8,906円
    通常出荷日
    7日目
  • カシオ 電波掛け時計

    カシオ 電波掛け時計

    カシオ計算機

    【特長】 ・見やすいシンプルデザインの壁掛け電波時計です。 【用途】 ・オフィスや教室に適したシンプルデザイン 【商品仕様】 ・直径(mm):360 ・厚み(mm):54 ・電波:◯ ・金属枠 ・電池寿命:約3年 ・電源:単2アルカリ乾電池×2本(付属) ・電波受信機能=40/60kHz・AUTO ・JANコード:4971850864301 ・トラスココード:788-6438 ・質量:1.5kg

    通常価格
    6,650円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電波時計

    電波時計

    セイコー

    【特長】 ・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、電池切れ予告機能(秒針停止)付です。 ・秒針連続運針で、音が気になりません。 ・暗くなると秒針が停止し、電池の消費を防ぎます。 ・おやすみセンサー付です。

    通常価格
    10,405円
    通常出荷日
    1日目
  • カシオ 電波置時計

    カシオ 電波置時計

    カシオ計算機

    【特長】 ・電波時計、電子音アラーム ・温度、湿度計付 ・置き・掛け兼用 【用途】 ・環境お知らせアイコン機能搭載 【商品仕様】 ・幅(mm):260 ・奥行(mm):76 ・高さ(mm):185 ・電池寿命約1年、フルオートカレンダー ・JANコード:4971850983927 ・トラスココード:803-6730 ・質量:495g

    通常価格
    3,620円
    通常出荷日
    40日目
  • SEIKO シリーズC3置時計

    SEIKO シリーズC3置時計

    セイコークロック

    【特長】 ・表示色を70色から設定できる交流式の電波置時計です。 ・見やすい高コントラスト液晶で受付などに便利です。 【商品仕様】 ・縦×幅×厚み(mm):74×222×44 ・機能:電波修正機能、電波オフ機能、フルオートカレンダー、温度・湿度表示、高コントラスト液晶、明るさ切替機能 ・JANコード:4517228034619 ・トラスココード:820-2467 ・質量:740g 【材質/仕上】 ・プラスチック枠 ・前面プラスチック 【セット内容/付属品】 ・交流式電源、バックアップ用電池(CR2032・停電時などに対応)

    通常価格
    7,571円
    通常出荷日
    1日目
  • SEIKO 温湿度計付き掛置兼用電波時計

    SEIKO 温湿度計付き掛置兼用電波時計

    セイコークロック

    【特長】 ・1台で温度湿度もわかる電波時計です。 ・掛け置兼用です。 ・小ぶりな掛置兼用の電波時計です。 ・壁に穴をあけられない場所でも置いて使用できます。 【商品仕様】 ・縦×幅×厚み(mm):170×250×27 ・機能:電波修正機能、電波オフ機能、フルオートカレンダー、温度・湿度表示、掛置兼用 ・JANコード:4517228028854 ・トラスココード:827-5570 ・質量:470g 【材質/仕上】 ・プラスチック枠(白パール) ・前面ガラス 【セット内容/付属品】 ・単3電池×2本

    通常価格
    4,454円
    通常出荷日
    1日目
  • SEIKO プログラムチャイム付き電波時計

    SEIKO プログラムチャイム付き電波時計

    セイコークロック

    【特長】 ・最大32チャンネルまで設定できるチャイム&メロディ付きのプログラム電波時計です。 ・掛置兼用です。 【商品仕様】 ・幅(mm):264 ・奥行(mm):39 ・高さ(mm):186 ・機能:電波修正機能、電波オフ機能、プログラム機能(32チャンネル)5曲メロディ、チャイム、音量調節、自動鳴り止め、温湿度・六曜表示、電池切れ予告機能 ・JANコード:4517228035920 ・トラスココード:820-2562 ・質量:610g 【材質/仕上】 ・プラスチック枠 ・前面ガラス 【セット内容/付属品】 ・単3電池×3本

    通常価格
    8,906円
    通常出荷日
    1日目
  • SEIKO ウィークリーアラーム

    SEIKO ウィークリーアラーム

    セイコークロック

    【特長】 ・曜日ごとにアラーム設定が出来る電波目ざまし時計です。 ・温度・湿度、快適度表示、六曜表示付です。 【商品仕様】 ・幅(mm):155 ・奥行(mm):47 ・高さ(mm):91 ・機能:電波修正機能、電波オフ機能、ウイークリーアラーム機能、電子音アラーム、温度・湿度、快適度表示機能、週めくり機能、六曜表示、電池切れ予告機能 ・JANコード:4517228035739 ・トラスココード:820-2568 ・質量:0.31kg 【材質/仕上】 ・プラスチック枠 ・前面プラスチック 【セット内容/付属品】 ・単3電池×2本

    通常価格
    4,454円
    通常出荷日
    7日目
  • 電波掛時計

    電波掛時計

    セイコー

    【特長】 ・太い針とはっきりした文字が見やすい電波時計です。 ・前面ガラスを破損しても飛散しないポリカーボネートに変更可能です(別途加工費要)。 ・グリーン購入法対象商品です。 【用途】 ・視認性抜群のグリーン購入法対象電波時計。

    通常価格
    11,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • カシオ 電波掛け時計

    カシオ 電波掛け時計

    カシオ計算機

    【特長】 ・温度・湿度計、「野鳥のさえずり」の時報付きです。 【用途】 ・縦長の柱時計風デザイン 【商品仕様】 ・厚み(mm):36 ・温湿度表示:◯ ・電波:◯ ・幅×奥行×高さ(mm):173×36×392 ・プラスチック枠 ・カレンダー表示機能付 ・電源:単2形マンガン乾電池×2本(付属) ・電波受信機能=40/60kHz・AUTO ・電波時計、マンスリーカレンダー、六曜表示機能 ・JANコード:4971850936565 ・トラスココード:788-6420 ・質量:800g

    通常価格
    13,138円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる