1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

電子黒板

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • コピーボードBF-041シリーズ(感熱紙タイプ)

    コピーボードBF-041シリーズ(感熱紙タイプ)

    プラス

    【特長】 ・ボード面上に書き込まれた内容を画像データとしてパソコンに取り込むことができます。 ・追加印刷キーで、前に印刷したものを記憶しておき、ボタンを押すだけでプリントアウトできます。 ・経済的でベーシックな感熱紙タイプです。 ・取り付け設置費用が別途かかります。納期と併せて都度お見積り致します。

    通常価格
    148,199円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電子黒板 コピーボード(普通紙印刷)

    電子黒板 コピーボード(普通紙印刷)

    プラス

    【特長】 ・ネットワーク対応で低消費電力仕様のコピーボードです。 ・基本機能充実のスタンダードタイプです。 ・USBメモリ対応、パソコンへ直接データ保存が可能です。

    通常価格
    277,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • OAボード 書撮りくん(普通紙タイプ) モノクロ印刷

    OAボード 書撮りくん(普通紙タイプ) モノクロ印刷

    内田洋行

    【特長】 ・移動に便利なプリンター台一体型タイプです。 ・付属のプリンター出力以外にUSBメモリー、SDメモリーインターフェイス、USB端子搭載により、簡単にボード上のデータを保存することができます。 ・操作部に液晶パネルを採用し、より分かりやすいユーザーインターフェースとなっています。

    通常価格
    213,500円
    通常出荷日
    7日目
  • プラス コピーボード 423951

    プラス コピーボード 423951

    プラス

    【特長】 ・板面を社員証によるメール転送・専用カードによるFTPサーバー保存が可能です。 【商品仕様】 ・コピー読取面数:2面 ・付属プリンター:オプション対応 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1980×675×1847 ・ボード面寸法(mm)幅×高さ:1800×910 ・データ保存色:カラー ・組立式 ・2面・ネットワーク社員証対応 ・JANコード:4977564644628 ・トラスココード:820-6702 ・質量:35.5kg 【セット内容/付属品】 ・専用イレーザー1個、専用イレーザー替スポンジ2個 ・専用マーカーペン(黒・赤・青・緑各1本) ・USBケーブル3m(PC接続用) ・AC電源アダプタ ・3口電源タップ3m

    通常価格
    245,100円
    通常出荷日
    1日目
  • プラス コピーボード 423946

    プラス コピーボード 423946

    プラス

    【特長】 ・板面を社員証によるメール転送・専用カードによるFTPサーバー保存が可能です。 【商品仕様】 ・コピー読取面数:2面 ・付属プリンター:オプション対応 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1480×675×1847 ・ボード面寸法(mm)幅×高さ:1300×910 ・データ保存色:カラー ・組立式 ・2面・ネットワーク社員証対応 ・JANコード:4977564644604 ・トラスココード:820-6701 ・質量:30.5kg 【セット内容/付属品】 ・専用イレーザー1個、専用イレーザー替スポンジ2個 ・専用マーカーペン(黒・赤・青・緑各1本) ・USBケーブル3m(PC接続用) ・AC電源アダプタ ・3口電源タップ3m

    通常価格
    226,100円
    通常出荷日
    1日目
  • ボーゲルズ 薄型ディスプレイ壁付金具 小型用・Wアーム型

    ボーゲルズ 薄型ディスプレイ壁付金具 小型用・Wアーム型

    ボーゲルズ

    【特長】 ・最大180°のディスプレイ首振りに対応します。 ・また、壁に対して直角設置も可能です。 【用途】 ・リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに最適です。 【商品仕様】 ・最大搭載質量(kg):15 ・対応画面サイズ:19~37型 ・左右最大角度(度):180 ・上下調整(度):上下10 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:222×74×195 ・左右最大角度(度):180 ・対応画面サイズ:19~37型 ・最大180°回転タイプ ・外形寸法(mm):451×71×286 ・最大180°回転タイプ ・外形寸法(mm):451×71×286 ・トラスココード:453-6495 ・質量:2.0kg 【材質/仕上】 ・スチール ・アルミ

    通常価格
    19,792円
    通常出荷日
    3日目
  • 日学 アイディアスキャナー美撮る

    日学 アイディアスキャナー美撮る

    日学

    【特長】 ・A0サイズのポスターや図面を高精度100dpiでカラー読み込み対応機種です。 ・メモした付箋も貼ったまま一度にスキャンできます。 ・マーカーで書いた議事録の保存にも威力を発揮します。 ・社内LANに接続しデータの保存、共有化ができます。 【商品仕様】 ・コピー読取面数:2面 ・記録紙:普通紙 ・記録紙サイズ:A4 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1444×700×1641~1941 ・ボード面寸法(mm)幅×高さ:1231×883 ・記録色:フルカラー ・トラスココード:820-6682 ・質量:41kg 【セット内容/付属品】 ・イレーザー1個 ・マーカーペン(黒・赤・青各1本)

    通常価格
    336,567円
    通常出荷日
    3日目
  • 日学 プリンターセットPX-105+台

    日学 プリンターセットPX-105+台

    日学

    【特長】 ・AIS-001用のオプションプリンターと台のセット品です。 【商品仕様】 ・適合本体:AIS-001 ・トラスココード:820-6703 ・質量:11.5kg

    通常価格
    25,817円
    通常出荷日
    1日目
  • 日本統計機 スマートマーカー

    日本統計機 スマートマーカー

    日本統計機

    【特長】 ・お使いのホワイトボードにセンサーをセットするだけで、専用ペンで記入したものが保存できて、パソコンやタブレットで見る事が出来ます。 ・保存したデータ(手書き文字)をOCRでテキスト変換する事ができる為、議事録等を再入力する必要が無くなります。 ・ストリーミングでホワイトボードに書いたものがすぐその場でタブレット等に転送(Bluetooth)されリアルタイムで見る事ができます。 ・質量:1500g

    通常価格
    116,375円
    通常出荷日
    7日目
  • アイディアスキャナー美撮る

    アイディアスキャナー美撮る

    日学

    【特長】 ・図面やふせんを貼ったまま、A0サイズまで高精細(100dpi)スキャン。 【商品仕様】 ・外寸(T脚を含む):幅1444×奥700×高1641mm,又は高1941mm ・重量(T脚を含む):約41kg ・画面数:2 ・外部メモリ:USB,有線LAN ・記録色:カラー,モノクロ ・読取方式:スキャナ移動方式 ・読取速度(1画面):45〜60秒 ・対応OS:Windows 10/8.1/8/7/Vista ・インターフェイス:FAT USB2.0 Full Speed ・マーカー(黒,赤,青)各1本,イレーサー付 ・入数:1台

    通常価格
    389,310円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる