テレフォンスタンド

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 28日以内
  • 40日以内
  • TRUSCO テレフォンスタンド

    TRUSCO テレフォンスタンド

    トラスコ中山

    【特長】 ・これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 ・アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 ・アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。 【商品仕様】 ・幅(mm):220 ・最高×最長(mm):465×620 ・取付机厚み(mm):20~60 ・適応電話機:幅120~220mm、質量1kgまで ・最大クランプ取付幅:60mm ・JANコード:4989999417487 ・トラスココード:783-1706 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    4,489円
    通常出荷日
    1日目
  • テレフォンスタンド(フレックスタイプ)

    テレフォンスタンド(フレックスタイプ)

    セキセイ

    【特長】 ・360°回転、手前に引き寄せ高さ調節も自由自在です。 ・電話を机上より約30~40cm上に設置できるので、より広いワークスペースが得られます。 ・ホルダ部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 ・アーム部分に電話コードを隠すことができるので、コードのもつれなどわずらわしさがありません。

    通常価格
    4,970円
    通常出荷日
    1日目
  • sedia テレフォンアーム

    sedia テレフォンアーム

    セキセイ

    【特長】 ・ホルダー部分は360°回転し、手前に25cmまで引き寄せられ角度は約30℃傾斜できるダブル・アクション設計です。 ・ホルダー部分のクリップは幅20cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 【商品仕様】 ・サイズ:幅210×奥行320(+250)×高さ165mm ・JANコード:4974214123441 ・質量:1320g

    通常価格
    4,700円
    通常出荷日
    40日目
  • 200x405x524mm テレホンスタンド

    200x405x524mm テレホンスタンド

    エスコ

    【商品仕様】 ・耐荷重…1kg ・電話台サイズ…幅130/220mmまで ・アーム伸長…290mm ・ベース回転範囲…360° ・最大クランプ取付け幅…60mm ・サイズ…200(W)×405(D)×最高524(H)mm ・重量…2kg ・JAN:4518340636071

    通常価格
    5,926円
    通常出荷日
    1日目
  • 470x512-812mm テレホンスタンド

    470x512-812mm テレホンスタンド

    エスコ

    【商品仕様】 ・重量…1.6kg ・耐荷重…3kg ・電話台サイズ…173×260mm ・支柱高…470mm ・前後作動範囲…512/812mm ・ベース回転範囲…360° ・クランプ…取付厚:18/72mm、奥行:30mm ・JAN:4518340392991

    通常価格
    18,494円
    通常出荷日
    お見積り
  • 200x338x457mm テレホンスタンド

    200x338x457mm テレホンスタンド

    エスコ

    【商品仕様】 ・耐荷重…1kg ・電話台サイズ…最大幅220mm ・本体サイズ…200(W)×338(D)×457(H)mm ・強化ポリスチレン製 ・ベース回転範囲…360° ・クランプ取付厚…60mm以下、奥行40mm以上 ・電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ・ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。 ・重量…1.69kg ・JAN:4548745027525

    通常価格
    6,639円
    通常出荷日
    1日目
  • コンドル テレフォンスタンド SG-L

    コンドル テレフォンスタンド SG-L

    山崎産業

    【特長】 ・ショッピングセンターに最適です。 ・車いすに対応したテレフォンスタンドです。 【用途】 ・ショッピングセンター。 【商品仕様】 ・幅(mm):600 ・奥行(mm):428 ・高さ(mm):807 ・色:アイボリー ・テーブルパネル(mm):528×299 ・塩ビ不使用 ・受注生産品 ・JANコード:4903180473212 ・トラスココード:736-1181 ・質量:27kg 【材質/仕上】 ・ボディ:スチールアクリル焼付 ・テーブルパネル:アクリル

    通常価格
    61,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • テレホンスタンドブリッジ

    テレホンスタンドブリッジ

    アスカ

    【特長】 ・スタンド下のスペースを有効活用。 【商品仕様】 ・外寸:幅206×奥355×高470mm ・重量:約1.3kg ・台までの高さ:235〜285mm ・材質:ABS,スチール ・入数:1台 ・JAN:4522966326063

    通常価格
    6,007円
    通常出荷日
    1日目
  • コンドル テレフォンスタンド SG-S

    コンドル テレフォンスタンド SG-S

    山崎産業

    【特長】 ・ショッピングセンターに最適です。 ・車いすに対応したテレフォンスタンドです。 【用途】 ・ショッピングセンター。 【商品仕様】 ・幅(mm):600 ・奥行(mm):428 ・高さ(mm):707 ・色:アイボリー ・テーブルパネル(mm):528×299 ・塩ビ不使用 ・受注生産品 ・JANコード:4903180473229 ・トラスココード:736-1190 ・質量:26kg 【材質/仕上】 ・ボディ:スチールアクリル焼付 ・テーブルパネル:アクリル

    通常価格
    60,350円
    通常出荷日
    お見積り
  • 206x355x470mm テレホンスタンド EA954JB-60B

    206x355x470mm テレホンスタンド EA954JB-60B

    エスコ

    【特長】耐荷重約1kg ・電話台サイズ幅:130/220mm ・アーム伸長95mm ・台スライド100mm ・台傾斜角度0°、17°、35° ・アーム回転範囲360° ・クランプ取付幅20/60mm ・デスクとスタンドの間隔235/283mm ・高さ調節48mm ・壁面の隙間5mm以上 ・サイズ206(W)×355(D)×470(H)mm ・重量約1.3kg ・材質本体:ABS樹脂、クランプ:スチール ・机とスタンドの間隔が最大283mmで、5段トレイが下に置ける。 ・入数1 【商品仕様】 ・質量:1575 ・JANコード:4548745880748

    通常価格
    5,690円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・台寸法:W200×D230 ・接続コード1本 ・コードクリップ2個 ・6極2芯、6極4芯 ・質量:1.5kg

    通常価格
    20,320円
    通常出荷日
    40日目
  • IRIS メタル薄型TV台 MTO-7939TV シルバー

    IRIS メタル薄型TV台 MTO-7939TV シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・薄型テレビに最適なメタルタイプのTVラックです。ブラックを基調とした木目調の天板を採用しています。 【商品仕様】 ・メーカー推奨サイズ:幅100cm以下の薄型テレビ(薄型テレビ32Vまで) ※家電メーカーによりテレビ自体のサイズが異なる場合があります ・JANコード:4905009631513 ・トラスココード:512-0241 ・質量:11.9kg

    通常価格
    7,500円
    通常出荷日
    3日目
  • RFTC-5073WHコンパクト電話機台

    RFTC-5073WHコンパクト電話機台

    アズワン

    【特長】 ・コンパクト電話機台のワイドタイプ ・電話機と併せて名簿などA4サイズの書類が置けます ・エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックとしても便利です ・棚板は固定です ・アジャスター付き 【商品仕様】 ・寸法(mm):W500×D350×H730 ・材質:天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 脚部:スチール ・色:ホワイト ・商品重量:7.5Kg ・耐荷重:天板、棚板各5Kg(均等荷重) ・生産国:中国 ・組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー

    通常価格
    7,409円
    通常出荷日
    28日目
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W450×D450×H700 ・天板、棚板:メラミン化粧板張り ・スチール角パイプメラミン焼付塗装仕上 ・アジャスター付 ・質量:9kg

    通常価格
    13,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • RFTC-5073NAコンパクト電話機台

    RFTC-5073NAコンパクト電話機台

    アズワン

    【特長】 ・コンパクト電話機台のワイドタイプ ・電話機と併せて名簿などA4サイズの書類が置けます ・エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックとしても便利です ・棚板は固定です ・アジャスター付き 【商品仕様】 ・寸法(mm):W500×D350×H730 ・材質:天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 脚部:スチール ・色:ナチュラルC ・商品重量:7.5Kg ・耐荷重:天板、棚板各5Kg(均等荷重) ・生産国:中国 ・組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー

    通常価格
    7,409円
    通常出荷日
    28日目
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・棚板:スチール粉体塗装仕上(ライトグレー色) ・フレーム:スチール粉体焼付塗装仕上(ライトグレー色) ・外寸法:W450×D400×H700 ・アジャスター付 ・JANコード:4947809011553 ・質量:7kg

    通常価格
    9,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W450×D450×H700 ・天板、棚板:メラミン化粧板張り ・スチール角パイプメラミン焼付塗装仕上 ・アジャスター付 ・JANコード:4947809002919 ・質量:9kg

    通常価格
    13,800円
    通常出荷日
    40日目
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・幅(mm):600 ・奥行(mm):450 ・高さ(mm):700 ・外寸法:W600×D450×H700 ・天板、扉、本体:ニヤトー突板ウレタン塗装仕上 ・質量:18kg

    通常価格
    69,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W450×D400×H700 ・天板、棚板:メラミン化粧板張り ・側板:ポリ合板張り ・質量:8kg

    通常価格
    29,320円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W450×D400×H700 ・天板、棚板:メラミン化粧板張り ・側板:ポリ合板張り ・質量:8kg

    通常価格
    29,320円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W450×D400×H700 ・天板、棚板:メラミン化粧板張り ・側板:ポリ合板張り ・質量:8kg

    通常価格
    29,320円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・幅(mm):600 ・奥行(mm):450 ・高さ(mm):700 ・外寸法:W600×D450×H700 ・天板、扉、本体:メルサワ突板ウレタン塗装仕上 ・質量:13kg

    通常価格
    72,176円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・幅(mm):600 ・奥行(mm):450 ・高さ(mm):700 ・外寸法:W600×D450×H700 ・天板、扉、本体:モアビ突板ウレタン塗装仕上 ・質量:13kg

    通常価格
    72,176円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・幅(mm):600 ・奥行(mm):450 ・高さ(mm):850 ・外寸法:W600×D450×H850 ・天板、扉、本体:メルサワ突板ウレタン塗装仕上 ・質量:18kg

    通常価格
    89,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・幅(mm):600 ・奥行(mm):450 ・高さ(mm):850 ・外寸法:W600×D450×H850 ・天板、扉、本体:モアビ突板ウレタン塗装仕上 ・質量:18kg

    通常価格
    89,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W450×D450×H700 ・天板、棚板:メラミン化粧板張り ・スチール角パイプメラミン焼付塗装仕上 ・アジャスター付 ・質量:9kg

    通常価格
    13,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 電話台

    ナイキ 電話台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・幅(mm):400 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):800 ・本体:ポリ合板/側板木口:オレフィンエッジ/アジャスター付 ・外寸法:W400×D400×H800 ・質量:10.2kg

    通常価格
    43,350円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる