作業用チェア

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 10日以内
  • 40日以内
  • KAISER 立ち作業イス ブラック

    KAISER 立ち作業イス ブラック

    カイザークラフト

    【特長】 ・GSマーク取得済です。 ・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。 ・座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。 ・座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。 【商品仕様】 ・張地:ポリウレタン ・色:ブラック ・座幅(mm):315 ・座高(mm):600~850 ・組立式 ・座上下昇降機能:ガス調節式 ・座高調節可能:600~850mm ・JANコード:4332163774174 ・トラスココード:799-4559 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・座部:ポリウレタンフォーム ・脚部:スチール

    通常価格
    29,679円
    通常出荷日
    お見積り
  • 軽作業用ワーキングチェア(キャスター付)

    軽作業用ワーキングチェア(キャスター付)

    トラスコ中山

    長時間の作業のために工夫されたワーキングチェア。 【特長】 ・​作​業​が​楽​な​上​に​キ​ャ​ス​タ​ー​付​な​の​で​、​移​動​・​収​納​・​作​業​性​に​優​れる​。 ​・​椅​子​の​座​面​高​が​低​い​の​で​、​人​を​え​ら​ば​ず​、​ど​な​た​で​も​楽​な​座​り​心​地​​。 ​・​座​が​厚​い​の​で​、​長​時​間​の​作​業​に​も​疲​れ​な​い​構​造​​。 【用途】 ・長時間の作業に。

    通常価格
    3,580円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 作業用チェア プロワークチェア 黒・銀

    作業用チェア プロワークチェア 黒・銀

    ルネセイコウ

    【特長】 ・座面の高さをワークに合わせて簡単に調節できます。

    通常価格
    13,476円
    通常出荷日
    1日目
  • ワーキングチェア(キャスター付)

    ワーキングチェア(キャスター付)

    トラスコ中山

    便利なワーキングチェア。 【特長】 ・​​軽​作​業​の​際、​ち​ょ​っ​と​疲​れ​た​時​、​背​も​た​れ​、​肘​掛​け​に​も​な​る​便​利​物​。 ・座面、背もたれのみでも回転。 ・座上下昇降機能はガス調整式。 ・脚掛け付。 【用途】 ・​軽​作​業​の​際

    通常価格
    17,486円
    通常出荷日
    1日目~
  • KAISER 作業用チェア

    KAISER 作業用チェア

    カイザークラフト

    【特長】 ・GSマーク取得済です。 ・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。 ・独特な座面形状、クッション性に優れた座面です。 ・ベースは足の動きを邪魔しないシンプルなつくりです。 ・立ち作業時の足への疲労を軽減します。 【商品仕様】 ・張地:ポリウレタン ・色:ブラック ・座幅(mm):320 ・座高(mm):670~900 ・組立式 ・座上下昇降機能:ガス調節式 ・座高調節可能:670~900mm ・JANコード:4260046926252 ・トラスココード:799-4613 ・質量:7.5kg 【材質/仕上】 ・座部:ポリウレタンフォーム ・脚部:スチール

    通常価格
    33,874円
    通常出荷日
    お見積り
  • 作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

    作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

    トラスコ中山

    い​ろ​ん​な​作​業​環​境​に​合​っ​た​作​業​チェア。 【特長】 ・キャスター付 ・座​部​が​回​転​す​る​タ​イ​プの作業用椅子。 ・座​上​下​昇​降​機​能​は​ガ​ス​調​節​式。 ・張​地はビ​ニ​ー​ル​レ​ザ​ー​張​り。 【用途】 ・軽作業など。

    通常価格
    13,110円
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

    作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

    トラスコ中山

    背もたれ無しの作業用チェア。 【特長】 ・低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地。 ・その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子。 ・張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単。 ・大型座面を採用し、体を大きく包み込み、長時間作業でも座面の端部での足の圧迫を軽減。

    通常価格
    15,300円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 作業用チェア φ315×H460-560 グレー

    作業用チェア φ315×H460-560 グレー

    トラスコ中山

    キャスター付の作業用チェア。 【特長】 ・座部が回転するタイプの様々な作業環境に合った作業椅子。

    通常価格
    7,140円
    通常出荷日
    1日目
  • 背樹脂高作業用チェア

    背樹脂高作業用チェア

    ノーリツ

    ​ラ​ウ​ン​ド​し​た​背​も​た​れ​と​厚​手​の​ク​ッ​シ​ョ​ン​で​身​体​を​し​っ​か​り​と​や​さ​し​く​支​え​て​く​れる作業用チェア。 【特長】 ​・リ​サ​イ​ク​ル​に​も​考​慮​し​た​環​境​に​や​さ​し​い​チ​ェ​ア​。 【用途】 ・工​場​で​の​作​業​用​チ​ェ​ア。

    通常価格
    27,958円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 丸イス(塗装脚タイプ)

    丸イス(塗装脚タイプ)

    トラスコ中山

    ​ス​タ​ッ​キ​ン​グ​でき、省スペース収納が可能な丸イス。 【特長】 ・​ス​タ​ッ​キ​ン​グ​が​可​能​。 ・張地は、グリーン、レッド、ブルーの3色をご用意。 【用途】 ・軽作業、休憩室など利用数が増減する場所に。

    通常価格
    1,130円~
    通常出荷日
    1日目
  • 光 テフロンシート0.5×100mm×10M 粘着付

    光 テフロンシート0.5×100mm×10M 粘着付

    【特長】 ・スベリやすいフッ素樹脂製です。 【用途】 ・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 【商品仕様】 ・粘着タイプ ・JANコード:4535395501307 ・トラスココード:820-1689 ・質量:1472g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂

    通常価格
    23,868円
    通常出荷日
    6日目
  • 作業用チェア φ360×H235・φ360×H330

    作業用チェア φ360×H235・φ360×H330

    トラスコ中山

    キャスター付きの作業用チェア。 【特長】 ・キャスター付なので、座ったままでの移動が楽。 ・座部:ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)。 ・脚部:スチール、ゴムキャスター。 【用途】 ・作業用

    通常価格
    5,989円
    通常出荷日
    1日目
  • 高作業用チェア ビニールレザー ブラック 背もたれ無

    高作業用チェア ビニールレザー ブラック 背もたれ無

    ノーリツ

    【特長】 ・リング付のタコ脚ですので安定しています。

    通常価格
    20,609円
    通常出荷日
    10日目
  • 作業用チェア 工具入れ付

    作業用チェア 工具入れ付

    トラスコ中山

    工​具​・​部​品​入​れ​ト​レ​ー​付​き作業用チェア 。 【特長】 ・高​さ​調​整​で​き​る​作​業​椅​子​で​、​上​げ​幅​は​1​2​0​m​m。 ​・キ​ャ​ス​タ​ー​付​。 ・足元に​工​具​・​部​品​入​れ​ト​レ​ー​付​きで​、​大​変​便​利​。 【用途】 ・工場現場作業、自動車修理作業。

    通常価格
    7,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • TRUSCO ワークチェア WC-20 ブラック

    TRUSCO ワークチェア WC-20 ブラック

    トラスコ中山

    【特長】 ・作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。 【商品仕様】 ・張地:合成皮革 ・色:ブラック ・座幅(mm):375 ・座奥行(mm):375 ・座高(mm):420~520 ・座上下昇降機構:ガス調節式 ・組立式 ・座上下昇降機能:ガス調節式 ・JANコード:4989999484786 ・トラスココード:819-4974 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・脚:エンプラ樹脂成型品 ・張地:合成皮革

    通常価格
    7,517円
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー

    作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー

    藤沢工業

    【特長】 ・キャスター付脚で効率の良い作業が可能です。

    通常価格
    8,957円~
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用チェア ビニールレザー

    作業用チェア ビニールレザー

    ノーリツ

    座​回​転​式​の​ス​タ​ン​ダ​ー​ド​な​作業用チェア。 【特長】 ​・座​が​直径3​7​5​m​m​と​ワ​イ​ド​な​の​で​ゆ​っ​た​り​と​座​れ​る​。 ・完成品。 【用途】 ・各種作業時に便利。

    通常価格
    17,360円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 作業台用ワークチェアー

    作業台用ワークチェアー

    サカエ

    2種類の低反発ウレタンの採用でさらに疲れにくくなった作業用チェア。 【特長】 ・好評のワークチェアーの座面をグレードアップ。 ・床ずれ防止用マットとして医療用にも使われている素材「アド・ホックゲル」を使用。 ・人体脂肪組織に近い柔軟性をもち体圧が一点に集中されず分散され、使用感に非常に優れる。 ・身体の形に合わせてゲルが変形し、身体全体に圧力が分散し身等圧がかかるため長時間座っても痛くならない。 ・長期使用による形状変形はほとんどない。 ・冬でも冷たくならないように表面に5mmのウレタン張りを施している。 【用途】 ・背もたれ有りやキャスター無し等バリエーション豊富なので、幅広い作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    24,574円~
    通常出荷日
    10日目
  • 低作業用スツール 高さ調整 ブラック

    低作業用スツール 高さ調整 ブラック

    トラスコ中山

    高さ調整できる低作業用スツール。 【特長】 ・高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は75mmです。 ・背もたれが付いているので、長時間の作業でも従来のチェアに比べて腰への負担を軽減。 【用途】 ・工場現場作業、自動車修理作業。

    通常価格
    10,900円
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用チェア(製図用チェア)

    作業用チェア(製図用チェア)

    ノーリツ

    作業用チェア。 【特長】 ・ス​ム​ー​ズ​な​上​下​。 【用途】 ・製​図​用​に​最​適​。

    通常価格
    21,403円~
    通常出荷日
    1日目
  • 製図用チェア(キャスター付・ガス調節式)

    製図用チェア(キャスター付・ガス調節式)

    ノーリツ

    ス​タ​ン​ダ​ー​ド​タ​イ​プ​の​製​図作業​用​チ​ェ​ア。 【特長】 ・組​立​式。 ・​座​上​下​昇​降​機​能​:​ガ​ス​調​節​式。 【用途】 ・製図作業に最適。

    通常価格
    25,525円
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用チェア φ315×H410-530 グレー

    作業用チェア φ315×H410-530 グレー

    トラスコ中山

    座上下昇降機能付きの作業用チェア。 【特長】 ・座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子。 ・座部:ウレタン。 ・脚部:スチール。 【用途】 ・作業用。

    通常価格
    5,460円
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用チェア(低作業用チェア)

    作業用チェア(低作業用チェア)

    ノーリツ

    作業用チェア。 【特長】 ・高​さ​が​低​く​設​定​さ​れ​て​いる。 【用途】 ・​低​位​置​で​の​作​業​に​最適​。

    通常価格
    13,555円
    通常出荷日
    1日目
  • コンフォートスツール

    コンフォートスツール

    カイザークラフト

    【特長】 ・GSマーク取得済です。 ・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。 ・幅広の座面(500mm)が快適な座り心地を実現しています。 ・座面は左右にそれぞれ20°回転が可能です。 【用途】 ・工場、研究所、倉庫での作業時に。 ・展覧会や展示会などに。

    通常価格
    41,085円
    通常出荷日
    1日目
  • 高作業用チェア ビニールレザー ブラック 背もたれ有

    高作業用チェア ビニールレザー ブラック 背もたれ有

    ノーリツ

    キャスター無しの作業用チェア。 【特長】 ・リ​ン​グ​付​の​タ​コ​脚​で​安​定している。 ​・組​立​式。 【用途】 ・各種作業に最適。

    通常価格
    19,659円
    通常出荷日
    お見積り
  • 製図・オペレーター・カウンター用チェア

    製図・オペレーター・カウンター用チェア

    ノーリツ

    【特長】 ・事務椅子タイプの製図用チェアです。 ・事務椅子タイプのカウンターチェアです。 【用途】 ・製図用チェア ・オペレーターチェア ・カウンターチェア

    通常価格
    37,716円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワークチェアー・シットボックス

    ワークチェアー・シットボックス

    サカエ

    低姿勢での作業が楽な作業用チェアー。 【特長】 ・引出し付で、引出し内寸法はW258×D298×H108mm。 ・引出し均等耐荷重:20kg/段。 ・キャスター:Φ50(直径50mm)ゴム車。(ストッパー付2個) ・引き出し付きのため、工具等を収納可能。 ・キャスター付きのため、同じ姿勢で移動することが可能。 【用途】 ・低姿勢の補助として、座りながら作業ができる。 ・自動車整備工場や介護ベッドの修理等で使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17,175円
    通常出荷日
    10日目
  • 光 テフロンシート0.5×100mm×10M

    光 テフロンシート0.5×100mm×10M

    【特長】 ・スベリやすいフッ素樹脂製です。 【用途】 ・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 【商品仕様】 ・粘着タイプ ・JANコード:4535395501314 ・トラスココード:820-1688 ・質量:1450g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂

    通常価格
    21,216円
    通常出荷日
    6日目
  • 作業用チェア ビニールレザー 黒・ブロー成型座回転椅子 青

    作業用チェア ビニールレザー 黒・ブロー成型座回転椅子 青

    ノーリツ

    ​ス​タ​ン​ダ​ー​ド​な​作​業​用チェア。 【特長】 ・座​回​転​式​。 【用途】 ・各種作業時に便利。

    通常価格
    6,677円~
    通常出荷日
    1日目
  • 製図用チェア(キャスター付・ねじ式)

    製図用チェア(キャスター付・ねじ式)

    ノーリツ

    【特長】 ・スタンダードタイプの製図用チェアです。

    通常価格
    14,585円
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660

    作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660

    トラスコ中山

    キャスター無しの作業用チェア。 【特長】 ・座部が回転するタイプの様々な作業環境に合った作業椅子。

    通常価格
    15,880円
    通常出荷日
    1日目
  • アステージ ワークシート(通常タイプ・アジャストタイプ・一段トレー付タイプ)

    アステージ ワークシート(通常タイプ・アジャストタイプ・一段トレー付タイプ)

    アステージ

    【特長】 ・WS-001は機動性と収納性を両立させた作業補助イスです。 ・WS-002は座が回転するので、細かい作業に役立ちます。 ・WS-003は座り心地の良いクッションにより、長時間の作業に役立ちます。

    通常価格
    2,373円~
    通常出荷日
    3日目
  • 作業用チェア φ375×H515-635 グレー

    作業用チェア φ375×H515-635 グレー

    トラスコ中山

    キャスター付の作業用チェア。 【特長】 ・座部が回転するタイプの様々な作業環境に合った作業椅子。

    通常価格
    11,491円
    通常出荷日
    1日目
  • 丸イス(回転座・メッキ仕上げ脚タイプ)

    丸イス(回転座・メッキ仕上げ脚タイプ)

    ノーリツ

    【特長】 ・内蔵のベアリングにより、座ると滑らかな回転ができます。

    通常価格
    5,989円
    通常出荷日
    1日目~
  • 光 スライドクッション

    光 スライドクッション

    【特長】 ・スベリ易いフッ素樹脂製なので、家具等を楽々移動できます。 【商品仕様】 ・色:茶 ・商品名:スライドクッション ・製造国:台湾 ・サイズ(mm):200×270mm ・テープ付 ・自由にカットできます。 ・JANコード:4535395501192 ・トラスココード:820-1416 ・単品単位数量:1枚 ・質量:87g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂 ・ポリエステル

    通常価格
    1,377円
    通常出荷日
    6日目
  • 光 スライドクッション丸キャップ茶M 25~28mm

    光 スライドクッション丸キャップ茶M 25~28mm

    【特長】 ・スベリやすいフッ素樹脂製です。 【用途】 ・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 【商品仕様】 ・キャップタイプ ・JANコード:4535395501147 ・トラスココード:820-1560 ・単品単位数量:4個 ・質量:11.5g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂 エラストマー樹脂

    通常価格
    376円
    通常出荷日
    6日目
  • ノーリツ 作業用チェア

    ノーリツ 作業用チェア

    ノーリツ

    【特長】 ・作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。 【商品仕様】 ・張地:ビニールレザー張り ・色:グレー ・組立目安:1人15分 ・座寸法×座高(mm):φ315×460?560 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・座部:ウレタン ・脚部:スチール ・キャスター:φ5mmゴムキャスター

    通常価格
    6,764円
    通常出荷日
    お見積り
  • 丸イス 回転座タイプ

    丸イス 回転座タイプ

    トラスコ中山

    ウレタンが厚く疲れにくい、回転座タイプの作業用チェア。 【特長】 ・TYZ8009のみ、底部にスチール製の輪が無い四つ足タイプ。 ・座が回転するため、軽作業をするときに楽。 ・ウレタンが厚い回転座タイプ。 ・材質は座部が合板とウレタンフォームを使用。 ・脚部はφ25.4(直径25.4mm)のスチールパイプ(粉体塗装)。 【用途】 ・軽作業時の回転座丸イスとして最適。

    通常価格
    3,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • 光 スライドクッション角キャップ茶S 21~24mm

    光 スライドクッション角キャップ茶S 21~24mm

    【特長】 ・スベリやすいフッ素樹脂製です。 【用途】 ・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 【商品仕様】 ・キャップタイプ ・JANコード:4535395501215 ・トラスココード:820-1529 ・単品単位数量:4個 ・質量:11g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂 エラストマー樹脂

    通常価格
    341円
    通常出荷日
    6日目
  • KAISER 立ち作業イス ステンレス

    KAISER 立ち作業イス ステンレス

    カイザークラフト

    【特長】 ・GSマーク取得済です。 ・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。 ・座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。 ・座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。 【商品仕様】 ・張地:ポリウレタン ・色:シルバー ・座幅(mm):315 ・座高(mm):600~850 ・組立式 ・座上下昇降機能:ガス調節式 ・座高調節可能:600~850mm ・JANコード:4332163774211 ・トラスココード:799-4591 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・座部:ポリウレタンフォーム ・脚部:ステンレス

    通常価格
    70,355円
    通常出荷日
    お見積り
  • 作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

    作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

    トラスコ中山

    キャスター無しの作業用チェア。 【特長】 ・座部が回転するタイプの様々な作業環境に合った作業椅子。

    通常価格
    8,880円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 光 スライドクッション

    光 スライドクッション

    【特長】 ・スベリ易いフッ素樹脂製なので、家具等を楽々移動できます。 【商品仕様】 ・色:茶 ・商品名:スライドクッション ・製造国:台湾 ・サイズ(mm):100×120mm ・テープ付 ・自由にカットできます。 ・JANコード:4535395501178 ・トラスココード:820-1440 ・単品単位数量:1枚 ・質量:3.5g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂 ・ポリエステル

    通常価格
    406円
    通常出荷日
    6日目
  • 光 スライドクッション

    光 スライドクッション

    【特長】 ・スベリ易いフッ素樹脂製なので、家具等を楽々移動できます。 【商品仕様】 ・色:茶 ・商品名:スライドクッション 茶 ・製造国:台湾 ・サイズ(mm):粘着部φ28mmフッ素樹脂部φ40mm ・テープ付 ・JANコード:4535395501109 ・トラスココード:820-1556 ・単品単位数量:4個 ・質量:2.25g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂 ・NBR

    通常価格
    387円
    通常出荷日
    6日目
  • 光 スライドクッション丸キャップ茶3L 45~49mm

    光 スライドクッション丸キャップ茶3L 45~49mm

    【特長】 ・スベリやすいフッ素樹脂製です。 【用途】 ・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 【商品仕様】 ・キャップタイプ ・JANコード:4535395501338 ・トラスココード:820-1557 ・単品単位数量:2個 ・質量:31.5g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂 エラストマー樹脂

    通常価格
    601円
    通常出荷日
    6日目
  • 光 すきまマット 茶 40×50×10mm 2枚入

    光 すきまマット 茶 40×50×10mm 2枚入

    【特長】 ・差し込むだけで、家具・ドア等を固定できます。 【用途】 ・家具等の転倒防止 【商品仕様】 ・スキママット茶40×50×10mm2枚入 ・JANコード:4535395003092 ・トラスココード:820-1482 ・単品単位数量:2個 ・質量:19.5g 【材質/仕上】 ・天然ゴム

    通常価格
    209円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 座幅×座高(mm)

    • 300X240
    • 300X330
    • 300X420
    • 300X450
    • 300×420
    • 300×460
    • 315X410~530
    • 315X450~620
    • 315X460~560
    • 315X490~660
    • 315X500~640
    • 315X620~790
    • 320X445
    • 320X450
    • 320×270
    • 330X315~400
    • 330X380~495
    • 330X400~520
    • 330X405~525
    • 330×420~545
    • 340X465
    • 345X410~540
    • 350X300~830
    • 350X300~860
    • 350×325~400
    • 360X235
    • 360X330
    • 360X445
    • 360X515~695
    • 360×430~520
    • 360×700
    • 370X440~555
    • 375X470~640
    • 375X515~635
    • 375×505~675
    • 375×510~690
    • 376X470~640
    • 380X515~695
    • 380×460~590
    • 390×345~475
    • 390×345~475(全682~812)
    • 390×365~495
    • 390×365~495(全702~832)
    • 390×377~496
    • 390×440~560
    • 390×470~582
    • 390×534~646
    • 390×(全714~833)
    • 390×(全777~897)
    • 390×(全807~919)
    • 390×(全871~983)
    • 400X410~520
    • 400X475~650
    • 400X500~670
    • 400X510~695
    • 400X530~630
    • 405×455
    • 440X441~571
    • 450×485~650
    • 500×620~850
  • 仕様

  • キャスター

  • イス脚キャップ材質

    • その他

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる