ロビーチェア

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 17日以内
  • 28日以内
  • 40日以内
  • 樹脂ベンチ(エコタイプ)

    樹脂ベンチ(エコタイプ)

    山崎産業

    【特長】 ・再生樹脂を使用したエコタイプのベンチです。

    通常価格
    14,600円~
    通常出荷日
    7日目
  • ロビーチェア 背付 奥行570mm・背無 奥行460mm

    ロビーチェア 背付 奥行570mm・背無 奥行460mm

    ミズノ

    スタンダードタイプのロビーチェア。 【特長】 ・ボルトやビスを使わずに脚を差し込むだけで簡単に脚がとり付け可能。 ・コストパフォーマンスに優れる。 ・ビニールレザー仕様なので、メンテナンスに優れる。 ​【用途】 ・工場、オフィス、病院などの待合、休憩所、バックルームなどに最適。

    通常価格
    31,309円~
    通常出荷日
    7日目
  • ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

    ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

    ミズノ

    【特長】 ・スタンダードタイプのロビーチェアです。

    通常価格
    22,672円~
    通常出荷日
    7日目
  • ロビーチェア(ステンレス脚タイプ) 背無・背付 奥行610mm

    ロビーチェア(ステンレス脚タイプ) 背無・背付 奥行610mm

    ミズノ

    【特長】 ・脚部はステンレスクラッドパイプを使用しているため、従来のメッキとは違いサビに強いです。

    通常価格
    30,171円~
    通常出荷日
    7日目
  • ユニット ベンチ(背なし1800)青色 1800×470×375

    ユニット ベンチ(背なし1800)青色 1800×470×375

    ユニット

    【商品仕様】 ・色:青 ・寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×470×375 ・摘要:折りたたみ式・座面両端安全カバー付 ・質量:11.6kg

    通常価格
    17,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット ベンチ(背なし1800)緑色 1800×470×375

    ユニット ベンチ(背なし1800)緑色 1800×470×375

    ユニット

    【商品仕様】 ・色:緑 ・寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×470×375 ・摘要:折りたたみ式・座面両端安全カバー付 ・質量:11.6kg

    通常価格
    17,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット ベンチ(青) 硬質塩化ビニール 1500×455×715H

    ユニット ベンチ(青) 硬質塩化ビニール 1500×455×715H

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(mm):1500×455×715H ・青 ・質量:14.4kg 【材質/仕上】 ・硬質塩化ビニール(足/スチールパイプに粉体塗装)

    通常価格
    26,095円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット ベンチ(緑) 硬質塩化ビニール 1500×455×715H

    ユニット ベンチ(緑) 硬質塩化ビニール 1500×455×715H

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(mm):1500×455×715H ・緑 ・質量:14.4kg 【材質/仕上】 ・硬質塩化ビニール(足/スチールパイプに粉体塗装)

    通常価格
    26,095円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル (屋内外用ベンチ)ベンチ YB-56L-ID 背なし

    コンドル (屋内外用ベンチ)ベンチ YB-56L-ID 背なし

    山崎産業

    【特長】 ・パンチングを施したベンチです。 ・雨水がたまりにくく、屋外でも快適です。 【用途】 ・ベンチ。 【商品仕様】 ・幅(mm):1800 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):400 ・JANコード:4903180470884 ・質量:23kg 【材質/仕上】 ・座部:スチールパンチングアクリル焼付 ・フレーム:スチールアクリル焼付 ・脚:アルミダイカストアクリル焼付

    通常価格
    81,710円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル ベンチ YB-67L-WN(背付)

    コンドル ベンチ YB-67L-WN(背付)

    山崎産業

    【用途】 ・屋内施設に適した木製ベンチ。 【商品仕様】 ・丈夫なオーク素材仕様のデザインベンチ。 ・JANコード:4903180474226 ・トラスココード:737-1454 ・質量:25kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    39,920円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル ベンチ YB-68L-WN(背付)

    コンドル ベンチ YB-68L-WN(背付)

    山崎産業

    【用途】 ・屋内施設に適した木製ベンチ。 【商品仕様】 ・丈夫なオーク素材仕様のデザインベンチ。 ・JANコード:4903180474233 ・トラスココード:737-1462 ・質量:23kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    35,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-11L-WN

    コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-11L-WN

    山崎産業

    【特長】 ・シンプルで清々しいブルー色の屋内・屋外用ベンチです。 【用途】 ・駅や公園などの屋外。 【商品仕様】 ・幅(mm):1800 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):400 ・フレーム色:白 ・座部色:ブルー ・背なし ・JANコード:4903180505838 ・トラスココード:812-1856 ・質量:14kg 【材質/仕上】 ・座部:PVC ・フレーム:スチールパイプメラミン焼付

    通常価格
    81,710円
    通常出荷日
    40日目
  • コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-13L-WN

    コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-13L-WN

    山崎産業

    【特長】 ・集成ベニアを使ったシンプルな屋内用ベンチです。 【用途】 ・ベンチ。 【商品仕様】 ・幅(mm):1800 ・奥行(mm):385 ・高さ(mm):420 ・JANコード:4903180408290 ・質量:21kg 【材質/仕上】 ・座部:集成ベニア ・脚:スチールアクリル焼付

    通常価格
    87,280円
    通常出荷日
    40日目
  • コンドル (屋内外用ベンチ)ベンチ YB-55L-ID 背なし

    コンドル (屋内外用ベンチ)ベンチ YB-55L-ID 背なし

    山崎産業

    【特長】 ・パンチングを施したベンチです。 ・雨水がたまりにくく、屋外でも快適です。 【用途】 ・ベンチ。 【商品仕様】 ・幅(mm):1800 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):400 ・JANコード:4903180470877 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・座部:スチールパンチングアクリル焼付 ・フレーム:スチールアクリル焼付 ・脚:アルミダイカストアクリル焼付

    通常価格
    69,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-57L-WN 背なし

    コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-57L-WN 背なし

    山崎産業

    【特長】 ・集成べニアを使用した屋外用ベンチです。 ・天然木に比べ割れやひびが入りにくく、長期にわたって美しさを保ちます。 ・アジャスター付で高さ調整ができます。 【用途】 ・駅や百貨店などで。 【商品仕様】 ・幅(mm):1500 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):405 ・フレーム色:ダークグレー ・脚の色:ダークグレー ・背なし ・受注生産品 ・JANコード:4903180470891 ・質量:21kg 【材質/仕上】 ・座部:集成べニア ・フレーム:スチールアクリル焼付 ・脚:アルミダイカストアクリル焼付

    通常価格
    64,530円
    通常出荷日
    お見積り
  • ロビーチェア 背付 奥行490mm・背無 奥行420mm

    ロビーチェア 背付 奥行490mm・背無 奥行420mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。

    通常価格
    17,700円~
    通常出荷日
    1日目
  • ロビーチェア(ステンレス脚タイプ) 背無 奥行350mm

    ロビーチェア(ステンレス脚タイプ) 背無 奥行350mm

    ミズノ

    【特長】 ・奥行350mmの省スペースタイプなので、空間を有効的に使えます。

    通常価格
    23,033円~
    通常出荷日
    7日目
  • ホームベンチ

    ホームベンチ

    テラモト

    【特長】 ・グリーン購入法適合品です。 ・組み立てが簡単で丈夫なベンチです。 ・脚はサビにくい粉体塗装仕上げで耐久性に優れています。

    通常価格
    14,910円~
    通常出荷日
    7日目
  • ロビーチェア(折りたたみ脚タイプ)

    ロビーチェア(折りたたみ脚タイプ)

    ミズノ

    【特長】 ・奥行300mmの省スペースタイプで食堂用ベンチ、レストチェアー、ロッカーベンチに最適です。 ・脚部ばね式折りたたみ式で簡単に設置・収納することができるので、とても便利です。

    通常価格
    25,068円
    通常出荷日
    7日目
  • カラーベンチ

    カラーベンチ

    ノーリツ

    【特長】 ・再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。

    通常価格
    35,083円~
    通常出荷日
    7日目
  • スタッキングブローベンチ 1800

    スタッキングブローベンチ 1800

    テラモト

    【特長】 ・ワンタッチで脚部を折りたたみ可能です。 ・積み重ね収納可能です。 【用途】 ・万能ベンチとして。 ・片付けが必要な場所のベンチとして。 ・商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地の休憩コーナーなどのベンチとして。

    通常価格
    17,863円
    通常出荷日
    1日目
  • ロビーチェア(ステンレス脚タイプ) 背無・背付 奥行460mm

    ロビーチェア(ステンレス脚タイプ) 背無・背付 奥行460mm

    ミズノ

    【特長】 ・奥行460mmの省スペースタイプです。

    通常価格
    26,623円~
    通常出荷日
    7日目
  • “コンパクトベンチベット”

    “コンパクトベンチベット”

    ミズノ

    通路が確保しやすい奥行630mmのコンパクトサイズです。簡単にベッドになります。

    通常価格
    66,937円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミズノ 折り畳み式ロビーチェア ブルー

    ミズノ 折り畳み式ロビーチェア ブルー

    ミズノ

    【特長】 ・簡単に折りたたむことができ積み上げも特殊なジョイントを使用することで収納効率が上がります。 【用途】 ・食堂。 ・イベント会場。 ・待合各種。 【商品仕様】 ・奥行(mm):460 ・高さ(mm):420 ・本体:合板/ウレタンフォーム ・間口(mm):1800 ・脚部:26角パイプメラミン焼付塗装(シルバー)/折り畳み機能(特殊バネ式) ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー ・脚部:鉄

    通常価格
    28,967円
    通常出荷日
    お見積り
  • テラモト ベンチスワール1500(肘なし)

    テラモト ベンチスワール1500(肘なし)

    テラモト

    【特長】 ・木が腐りにくい構造です。 ・脚部にガタつきを防止するアジャスター付です。 【用途】 ・ベンチ 【商品仕様】 ・幅(mm):1550 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):720 ・座面高さ(mm):400 ・天然木仕上 ・JANコード:4904771392202 ・質量:30kg 【材質/仕上】 ・座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン) ・脚:アルミ鋳造にアクリル塗装

    通常価格
    56,160円
    通常出荷日
    7日目
  • ロビーチェア ML-2Lダークグレー

    ロビーチェア ML-2Lダークグレー

    ノーリツイス

    【商品仕様】 ・外寸:幅1500×奥580×高640mm ・重量:26kg ・材質:座面=ビニールレザー張 ・組立用スパナ付 ・本体色:ダークグレー ・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。 ・入数:1脚

    通常価格
    33,229円
    通常出荷日
    お見積り
  • スタッキングブローベンチ 1801

    スタッキングブローベンチ 1801

    テラモト

    【特長】 ・ワンタッチで脚部を折りたたみ可能です。 ・積み重ね収納可能です。 【用途】 ・万能ベンチとして。 ・片付けが必要な場所のベンチとして。 ・商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地の休憩コーナーなどのベンチとして。

    通常価格
    17,863円
    通常出荷日
    お見積り
  • テラモト レスキューベンチ オレンジ

    テラモト レスキューベンチ オレンジ

    テラモト

    【特長】 ・普段は通常のベンチとして使用でき、急病人や地震などによる負傷者発生の緊急事態になると、担架へと早変わりします。 ・素早い災害対策が行える新発想のベンチです。 【用途】 ・災害などの緊急時の担架として 【商品仕様】 ・色:オレンジ ・幅(mm):1805 ・奥行(mm):465 ・高さ(mm):400 ・担架時サイズ(幅×奥行×高さ):2090×465×190mm ・JANコード:4904771775302 ・トラスココード:817-3113 ・質量:16.6kg 【セット内容/付属品】 ・座面:硬質塩化ビニール ・脚部:スチールパイプ(粉体塗装)

    通常価格
    54,427円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS ベンチ BN-1500 ブラウン

    IRIS ベンチ BN-1500 ブラウン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・お庭にくつろぎのスペースを演出する木製のベンチです。プラスチック製脚キャップとアジャスターが付いているので、腐りにくくがたつきを防止します。付属の連結パーツでベンチ同士を縦方向に連結して、お好みのサイズのベンチを作ることができます。 【用途】 ・広場などでお使いいただける木製のベンチです 【商品仕様】 ・ベンチBN-1500ブラウン ・JANコード:4905009334315 ・トラスココード:511-7356 ・質量:10.7kg 【材質/仕上】 ・本体:天然木 ・脚パーツ:ポリプロピレン

    通常価格
    8,715円
    通常出荷日
    3日目
  • ミズノ 長椅子W1200×D580×H755×SH500 ブルー

    ミズノ 長椅子W1200×D580×H755×SH500 ブルー

    ミズノ

    【特長】 ・張り材には 抗菌 防汚レザーを使用しています。 【商品仕様】 ・幅(mm):1200 ・奥行(mm):580 ・座高(mm):500 ・全高(mm):755 ・脚部:31角スチールパイプ クロームメッキ ・トラスココード:818-6196 ・質量:16kg 【材質/仕上】 ・本体:木枠、ウレタンフォーム 脚部:31角クロームメッキ

    通常価格
    39,967円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミズノ ロビーチェア 背付き 黒

    ミズノ ロビーチェア 背付き 黒

    ミズノ

    【特長】 ・組み立て方は脚を差し込むだけでOKです。 【用途】 ・ロビー・病院 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):1500 ・奥行(mm):570 ・全高(mm):630 ・ビニールレザー ・φ38mm丸パイプ、クロムメッキ ・JANコード:4560113021065 ・質量:24kg 【材質/仕上】 ・本体:木枠、ウレタンフォーム 脚部:38Φ丸パイプ、クロームメッキ

    通常価格
    43,130円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

    ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

    ミヅシマ工業

    【特長】 ・板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです ・木調のカラーが落ち着いた景観を演出します ・廉価タイプのリサイクルベンチです 【用途】 ・屋外用ベンチ 【商品仕様】 ・W1500×D585×H750mm ・JANコード:4964079030725 ・質量:50kg 【材質/仕上】 ・座板表皮/SAS ・座板内部/ABS樹脂(再生樹脂100%) ・脚/鉄鋳物 ・座板補強金具/スチール(粉体塗装)

    通常価格
    58,880円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 診察台

    ナイキ 診察台

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W1800×D650×H600 ・脚部:50.8φスチール丸パイプ(粉体塗装仕上・アイボリー色) ・質量:31kg

    通常価格
    49,720円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 長イス

    ナイキ 長イス

    ナイキ

    【商品仕様】 ・張地:ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上 ・外寸法:W1500×D460×H420 ・質量:16kg

    通常価格
    18,820円
    通常出荷日
    お見積り
  • テラモト ベンチ背なし1800青

    テラモト ベンチ背なし1800青

    テラモト

    【特長】 ・折りたたみ式です。 ・座面両端は安全カバー付です。 【用途】 ・ベンチ 【商品仕様】 ・幅(mm):1805 ・奥行(mm):516 ・高さ(mm):370 ・JANコード:4904771169736 ・トラスココード:817-3298 ・質量:11.6kg 【材質/仕上】 ・座面:硬質塩化ビニール ・脚:スチールパイプに粉体塗装

    通常価格
    16,640円
    通常出荷日
    6日目
  • テラモト ベンチスワール1500(肘付)

    テラモト ベンチスワール1500(肘付)

    テラモト

    【特長】 ・木が腐りにくい構造です。 ・脚部にガタつきを防止するアジャスター付です。 【用途】 ・ベンチ 【商品仕様】 ・幅(mm):1550 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):720 ・座面高さ(mm):400 ・天然木仕上 ・JANコード:4904771392004 ・質量:33kg 【材質/仕上】 ・座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン) ・脚:アルミ鋳造にアクリル塗装

    通常価格
    61,221円
    通常出荷日
    7日目
  • ミズノ 折り畳み式ロビーチェア ブラック

    ミズノ 折り畳み式ロビーチェア ブラック

    ミズノ

    【特長】 ・簡単に折りたたむことができ積み上げも特殊なジョイントを使用することで収納効率が上がります。 【用途】 ・食堂。 ・イベント会場。 ・待合各種。 【商品仕様】 ・奥行(mm):460 ・高さ(mm):420 ・本体:合板/ウレタンフォーム ・間口(mm):1800 ・脚部:26角パイプメラミン焼付塗装(シルバー)/折り畳み機能(特殊バネ式) ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー ・脚部:鉄

    通常価格
    28,967円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミズノ 長椅子W1800×D580×H640×SH385

    ミズノ 長椅子W1800×D580×H640×SH385

    ミズノ

    【特長】 ・張り材には 抗菌 防汚レザーを使用しています。 【商品仕様】 ・幅(mm):1800 ・奥行(mm):580 ・全高(mm):640 ・脚部:31角スチールパイプ クロームメッキ ・質量:31kg 【材質/仕上】 ・本体:木枠、ウレタンフォーム 脚部:31角クロームメッキ

    通常価格
    48,550円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミズノ ロビーチェア W1800XD600XH740XSH390 ベージュ

    ミズノ ロビーチェア W1800XD600XH740XSH390 ベージュ

    ミズノ

    【特長】 ・張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。 【用途】 ・待合い用 【商品仕様】 ・寸法:W1800XD600XH740×SH390 ・脚部:アルミ脚 ・質量:34.5kg 【材質/仕上】 ・木枠・ウレタンフォーム ・張り地:抗菌・防汚レザー

    通常価格
    105,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミズノ コンパクトベンチ

    ミズノ コンパクトベンチ

    ミズノ

    【特長】 ・コンパクトタイプのベンチです。 ・奥行300mmでロッカールームには最適です。 ・張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。 【用途】 ・ロッカールーム。 ・待合用。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・タイプ:背なし ・幅(mm):1200 ・奥行(mm):300 ・座高(mm):350 ・本体:合板、ウレタンフォーム ・高さ(mm):350 ・組立式 ・張地:ビニールレザー張り ・トラスココード:787-5151 ・単品単位数量:1台 ・質量:8.7kg 【材質/仕上】 ・本体:ウレタンフォーム、ラワン合板 ・フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK) ・脚部:28.6φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A) ・張り材:PVCレザー

    通常価格
    18,993円
    通常出荷日
    3日目
  • ミズノ コンパクトベンチ

    ミズノ コンパクトベンチ

    ミズノ

    【特長】 ・コンパクトタイプのベンチです。 ・奥行300mmでロッカールームには最適です。 ・張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。 【用途】 ・ロッカールーム。 ・待合用。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・タイプ:背なし ・幅(mm):1500 ・奥行(mm):300 ・座高(mm):350 ・本体:合板、ウレタンフォーム ・高さ(mm):350 ・組立式 ・張地:ビニールレザー張り ・トラスココード:787-5185 ・単品単位数量:1台 ・質量:10.3kg 【材質/仕上】 ・本体:ウレタンフォーム、ラワン合板 ・フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK) ・脚部:28.6φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A) ・張り材:PVCレザー

    通常価格
    20,240円
    通常出荷日
    3日目
  • ナイキ ソファーベッド

    ナイキ ソファーベッド

    ナイキ

    【商品仕様】 ・張地:ビニールレザー張り ・外寸法:W1985×D770×H730 ・質量:49.5kg

    通常価格
    87,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ ソファーベッド

    ナイキ ソファーベッド

    ナイキ

    【商品仕様】 ・張地:布、一部ビニールレザー張り ・外寸法:W1960×D765×H680 ・質量:40kg

    通常価格
    111,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • ノーリツ オールアルミベンチ

    ノーリツ オールアルミベンチ

    ノーリツ

    【特長】 ・屋外対応のアルミ製ベンチです。 【商品仕様】 ・寸法:1800WX500D700H(SH400) ・アルミアルマイト仕上げ ・質量:16kg

    通常価格
    65,740円
    通常出荷日
    お見積り
  • テラモト ベンチ背付1500緑

    テラモト ベンチ背付1500緑

    テラモト

    【特長】 ・折りたたみ式です。 ・座面両端は安全カバー付です。 【用途】 ・ベンチ 【商品仕様】 ・幅(mm):1505 ・奥行(mm):516 ・高さ(mm):740 ・座面高さ(mm):370 ・JANコード:4904771169514 ・トラスココード:817-3291 ・質量:14.6kg 【材質/仕上】 ・座面:硬質塩化ビニール ・脚:スチールパイプに粉体塗装

    通常価格
    21,840円
    通常出荷日
    6日目

イラストを選択してください

閉じる