メールボックス

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • ポスト アルミポスト

    ポスト アルミポスト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・プラスチックパーツを組み込むことで、コーナー部分のデザイン性を高めた重厚感のあるアルミポストです。 ・雨の日でもポストの中に水が入りにくい構造です。 ・取り出し口には、盗難防止用に市販の南京錠(♯35サイズ)を取り付けることができます。 ・ネームやアドレスが記入できるインデックスシール付です。

    通常価格
    7,892円
    通常出荷日
    1日目~
  • ポスト ステンレスポスト

    ポスト ステンレスポスト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・ポストの内側にリブが付いていますので、雨水が浸入するのを防ぎます。 ・定形外封筒の角型2号(A4)に対応しています。 ・ポストの背面に壁付け用の穴、底面にはポール用の穴が開いています。 ・付属品として壁付け用ネジ4本、ワッシャー2本が入っています。 ・市販の南京錠(#35サイズ)を取り付けできます。

    通常価格
    4,074円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポスト プラスチックポスト

    ポスト プラスチックポスト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・オールプラスチック製なのでさびません。 ・カバーは半透明なので閉めた状態でも中身の確認ができます。 ・ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。

    通常価格
    1,393円~
    通常出荷日
    1日目
  • メールボックス

    メールボックス

    トラスコ中山

    【特長】 ・保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。

    通常価格
    52,160円~
    通常出荷日
    10日目
  • ポステック

    ポステック

    ダイケン

    【特長】 ・鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。 ・何列・何段でも組み合わせが自由にできます。 ・本体は耐久性に優れたステンレス製です。

    通常価格
    10,585円~
    通常出荷日
    10日目
  • IRIS アイリスポスト PW-400 アイボリー

    IRIS アイリスポスト PW-400 アイボリー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・扉は手を離しただけでピッタリと閉まります。取っ手は大きめでつかみやすく、また、市販のカギが使用できる便利なカギ穴付きです。当社別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・アイリスポストPW-400アイボリー ・JANコード:4905009115303 ・トラスココード:513-8451 ・質量:7kg

    通常価格
    2,421円
    通常出荷日
    6日目
  • メールボックス(手ぶらキー付)

    メールボックス(手ぶらキー付)

    トラスコ中山

    トラスコ中山メールボックス(手ぶらキー付)

    通常価格
    72,120円~
    通常出荷日
    7日目~
  • IRIS アイリスポスト PL-395 朱色

    IRIS アイリスポスト PL-395 朱色

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・オールプラスチック製なのでサビません。大型のフタ式投入口です。 【商品仕様】 ・対応サイズ:通常郵便サイズ(A4横3つ折り・B5横4つ折り)、カタログ・リーフレット・書籍(A4・B5サイズ)、新聞等 ・JANコード:4905009115358 ・トラスココード:513-8230 ・質量:7.7kg

    通常価格
    3,054円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS アイリスポスト PL-410K みかげ

    IRIS アイリスポスト PL-410K みかげ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・大型サイズのポストです。カギは94通りあり、万一紛失した場合でもアフターサービスは万全です。 【商品仕様】 ・対応サイズ:通常郵便サイズ(A4横3つ折り・B5横4つ折り)、カタログ・リーフレット・書籍(A4・B5サイズ)、新聞等 ・JANコード:4905009116218 ・トラスココード:512-0811 ・質量:9.1kg

    通常価格
    5,263円
    通常出荷日
    3日目
  • デスクトレー 決裁箱 クリア

    デスクトレー 決裁箱 クリア

    ナカバヤシ

    A4判対応、半透明PP樹脂製デスクトレー。 【特長】 ・決裁箱。 ・上蓋はトレーとしても使用可能。積み重ねも可能。 ・本体と上蓋を使って「決裁」「未決」を仕分けることが可能。 ・再生PP樹脂40%使用。タイトルシール付き。 【用途】 ・決裁箱以外にも書類整理のデスクトレーとして便利。

    通常価格
    1,284円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS 木製ポスト MG-32 ブラウン/ダークブラウン

    IRIS 木製ポスト MG-32 ブラウン/ダークブラウン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・ガーデニングしているお庭にもしっくりなじむ、木製のポストです。屋根には砂付きルーフィング加工、木部分の表面にはアルキド系塗料を使用し、防水・防カビ・防腐加工処理済です。屋根の上部を開けると通販カタログや回覧板などの大きな物も入ります。当社別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・対応サイズ:通常郵便サイズ(A4横3つ折り・B5横4つ折り)、カタログ・リーフレット・書籍(A4・B5サイズ) ・JANコード:4905009426317 ・トラスココード:513-3912 ・質量:5kg

    通常価格
    4,701円
    通常出荷日
    3日目
  • 投書箱・提案箱 木製 鍵付

    投書箱・提案箱 木製 鍵付

    コレクト

    【特長】 掛・置兼用で使いやすい投書箱。 【商品仕様】 ・外寸:幅175×奥85×高320mm ・重量:0.96kg ・投入口サイズ:縦4×横130mm ・材質:木 ・鍵1本付 ・入数:1個 ・JANなど:4971711520100

    通常価格
    5,440円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS アイリスポスト PH-380N 青銅色

    IRIS アイリスポスト PH-380N 青銅色

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・オールプラスチック製なのでサビません。薄型なので壁に取り付けても異和感がなく、邪魔になりません。郵便物の取り出しが容易なストッパー付きの窓を採用しました。当社別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・質量(kg):15 ・JANコード:4905009115341 ・トラスココード:513-7900 ・質量:15kg

    通常価格
    2,211円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS アイリスポスト PW-400 レッド

    IRIS アイリスポスト PW-400 レッド

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・扉は手を離しただけでピッタリと閉まります。取っ手は大きめでつかみやすく、また、市販のカギが使用できる便利なカギ穴付きです。当社別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・間口(mm):390 ・奥行(mm):185 ・高さ(mm):260 ・色:レッド ・質量(g):1230 ・投入口寸法(幅×高さ)(mm):360×55 ・JANコード:4905009001484 ・トラスココード:513-8469 ・質量:1230g

    通常価格
    2,540円
    通常出荷日
    3日目
  • 入札箱 鍵付 木製

    入札箱 鍵付 木製

    コレクト

    【特長】 アンケートボックスや提案箱、入札箱として。 【商品仕様】 ・材質:MDF ・外寸:幅295×奥202×高370mm ・重量:3.5kg ・投入口サイズ:縦20×横250mm ・鍵2本付 ・入数:1個 ・JANなど:4971711520322

    通常価格
    20,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 入札箱

    入札箱

    コレクト

    【特長】 ・アンケートボックスや提案箱、入札箱として。 【商品仕様】 ・材質:ステンレス ・外寸:幅250×奥200×高350mm ・重量:1.82kg ・投入口サイズ:縦15×横150mm ・鍵2本付 ・本体色:銀 ・入数:1個 ・JAN:4971711520315

    通常価格
    20,002円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS ポストスタンド PS-180W ホワイト

    IRIS ポストスタンド PS-180W ホワイト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・サビに強いアルミ製のポールです。ネジ止めで取り付けが簡単です。埋め込み用プレートでポールをしっかり固定します。PS-180Wはポスト背面、PS-200Wはポスト底面取り付けタイプです。 【商品仕様】 ・間口(mm):222 ・奥行(mm):40 ・高さ(mm):1600 ・色:ホワイト ・適合商品:アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42 ・投入口寸法(幅×高さ)(mm):360×55 ・JANコード:4905009004355 ・トラスココード:513-8418 ・質量:1.8kg

    通常価格
    5,261円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS ポストスタンド PS-200W グレー

    IRIS ポストスタンド PS-200W グレー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・サビに強いアルミ製のポールです。ネジ止めで取り付けが簡単です。埋め込み用プレートでポールをしっかり固定します。PS-180Wはポスト背面、PS-200Wはポスト底面取り付けタイプです。 【商品仕様】 ・間口(mm):100 ・奥行(mm):235 ・高さ(mm):1500 ・色:グレー ・適合商品:アイリスポストPL-395・410K ・投入口寸法(幅×高さ)(mm):360×55 ・JANコード:4905009007561 ・トラスココード:512-0837 ・質量:2.3kg

    通常価格
    5,577円
    通常出荷日
    3日目
  • フリーボックス

    フリーボックス

    ナカバヤシ

    【特長】 壁面に取り付け可能です(ネジ2個付き)。 【商品仕様】 ・外寸:幅210×奥100×高310mm ・重量:1.4kg ・投入口サイズ:縦13×横110mm ・材質:スチール(合成樹脂焼付塗装),ポスト部=ABS樹脂 ・壁面取付用ネジ2本,鍵付 ・入数:1個 ・本体色:アイボリー ・JANなど:4902205902089

    通常価格
    5,517円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS アイリスポスト PH-350 青銅色

    IRIS アイリスポスト PH-350 青銅色

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・オールプラスチック製なのでサビません。カバーは、半透明なので郵便物の確認ができます。ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。 【商品仕様】 ・アイリスポストPH-350青銅色 ・JANコード:4905009116195 ・トラスココード:513-7896 ・質量:6.1kg

    通常価格
    1,263円
    通常出荷日
    6日目
  • スチール決裁箱

    スチール決裁箱

    ナカバヤシ

    【特長】 鍵付きなので安心。 【商品仕様】 ・規格:A4判 ・外寸:幅273×奥364×高121mm ・内寸:幅246×奥335×高59mm ・材質:スチール合成樹脂焼付塗装 ・鍵付 ・入数:1個 ・本体色:メタリックグレー ・JANなど:4902205901501

    通常価格
    6,567円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS アルミポスト APT-220 レッド

    IRIS アルミポスト APT-220 レッド

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・プラスチックパーツを組み込むことで、コーナー部分のデザイン性を高めた重厚感のあるアルミポストです。雨の日でもポストの中に水が入りにくい構造です。取出し口には、盗難防止用に市販の南京錠(♯35サイズ)を取りつけることができます。ネームやアドレスが記入できるインデックスシール付きです。当社別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。 【用途】 ・郵便物等を入れるポストです。 【商品仕様】 ・質量(kg):15.9 ・対応サイズ:通常郵便サイズ(A4横3つ折り・B5横4つ折り) ・JANコード:4905009407729 ・トラスココード:511-6538 ・質量:15.9kg 【材質/仕上】 ・アルミ ・ABS ・PVC

    通常価格
    7,117円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS 木製ポスト MG-42 ブラウン/ダークブラウン

    IRIS 木製ポスト MG-42 ブラウン/ダークブラウン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・ガーデニングしているお庭にもしっくりなじむ、木製のポストです。屋根には砂付きルーフィング加工、木部分の表面にはアルキド系塗料を使用し、防水・防カビ・防腐加工処理済です。屋根の上部を開けると通販カタログや回覧板などの大きな物も入ります。当社別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・対応サイズ:通常郵便サイズ(A4横3つ折り・B5横4つ折り)、カタログ・リーフレット・書籍(A4・B5サイズ) ・JANコード:4905009426324 ・トラスココード:512-0012 ・質量:5.5kg

    通常価格
    6,139円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる