パンフレットスタンド

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • パンフレットスタンド

    パンフレットスタンド

    【特長】 ・前面が透明なので、はっきりみえます。 【用途】 ・カタログ・パンプレット・チラシなどのディスプレイ 【材質】 ・ポリスチレン

    通常価格
    425円~
    通常出荷日
    1日目~
  • メッシュメタルマガジンラック

    メッシュメタルマガジンラック

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・様々なシーンに合わせやすい、シンプルなデザインのメッシュタイプマガジンラックです。 ・メッシュ素材なので、通気性が良く、収納物が一目で分かるようになっています。

    通常価格
    2,914円
    通常出荷日
    1日目
  • カタログスタンド(A4幅広サイズ対応)

    カタログスタンド(A4幅広サイズ対応)

    トラスコ中山

    【特長】 ・A4判幅広に対応しています。 ・40mm厚まで展示できます。 ・キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。 ・アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。

    通常価格
    24,690円~
    通常出荷日
    7日目
  • コンドル パンフレットスタンドSG

    コンドル パンフレットスタンドSG

    山崎産業

    【特長】 ・パンフレット用スタンドです。 ・商業施設のエントランスや受付に最適です。 【用途】 ・パンフレットスタンド 【商品仕様】 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):1560 ・幅(mm):595 ・JANコード:4903180405213 ・質量:24kg 【材質/仕上】 ・ボディ:スチールアクリル焼付

    通常価格
    86,820円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル アンケートラックSG

    コンドル アンケートラックSG

    山崎産業

    【特長】 ・エスカレーター・エレベーター付近に設置します。 【用途】 ・店内 【商品仕様】 ・奥行(mm):428 ・高さ(mm):1248 ・幅(mm):516 ・色:アイボリー ・表示パネル(mm):444×306 ・テーブルパネル(mm):444×299 ・受注生産品 ・JANコード:4903180405220 ・質量:25kg 【材質/仕上】 ・ボディ:スチールアクリル焼付 ・表示パネル:PVC ・テーブルパネル:アクリル

    通常価格
    76,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • パンフレットスタンド A4サイズ対応

    パンフレットスタンド A4サイズ対応

    ノーリツ

    【特長】 ・ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。 ・分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。 ・企業名が記入できるネームプレート付です。

    通常価格
    27,107円~
    通常出荷日
    10日目
  • パンフレットスタンド 規格:A4判1列3段

    パンフレットスタンド 規格:A4判1列3段

    クラウン

    【特長】 丈夫なオールスチール製。 【商品仕様】 ・規格:A4判1列3段 ・外寸:幅246×奥210×高430mm ・ポケット内寸:(1段)幅213×奥19mm ・重量:1.7kg ・材質:本体=スチール,看板=PVC ・入数:1台 ・JANなど:4953349042247

    通常価格
    6,989円
    通常出荷日
    1日目
  • ノーリツ A4サイズ パンフレットスタンド

    ノーリツ A4サイズ パンフレットスタンド

    ノーリツ

    【特長】 ・ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。 ・分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。 【商品仕様】 ・間口(mm):794 ・奥行(mm):380 ・高さ(mm):1460 ・段数:2列10段 A4判 ・収納サイズ(mm)幅×奥行:220×20 ・垂直タイプ ・質量:13kg 【材質/仕上】 ・フレーム部:スチール(焼付塗装) ・カセット部:スチロール樹脂成型品

    通常価格
    53,048円
    通常出荷日
    お見積り
  • 新聞バサミ

    新聞バサミ

    ノーリツ

    【特長】 ・あらゆるオフィスにマッチするスタンダードかつスタイリッシュなデザインの新聞架の新聞バサミです。

    通常価格
    3,419円
    通常出荷日
    7日目
  • プリコ カタログスタンド 卓上用 A4横×4段

    プリコ カタログスタンド 卓上用 A4横×4段

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W340×D175×H345mm 内寸/(W330×D32mm)×4段 ・JANコード:4571290290441 ・質量:1090g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    8,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • プリコ カタログスタンド 卓上用 A4横

    プリコ カタログスタンド 卓上用 A4横

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W341×D85×H186mm 内寸/(W330×D32mm) ・JANコード:4571290290359 ・質量:360g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    2,240円
    通常出荷日
    お見積り
  • プリコ カタログスタンド 壁掛用 A4縦

    プリコ カタログスタンド 壁掛用 A4縦

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W238×D37×H252mm 内寸/(W230×D32mm) ・JANコード:4571290290649 ・質量:300g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    1,550円
    通常出荷日
    お見積り
  • 友屋 カードホルダー名刺サイズ横置4段 4BC93

    友屋 カードホルダー名刺サイズ横置4段 4BC93

    友屋

    【特長】 ・卓上用のパンフレットケースです。 【商品仕様】 ・本体:W98×D100×H93(mm) ・カード収納部:W93×D18(mm) ・トラスココード:827-5745 ・質量:105g 【材質/仕上】 ・スチロール樹脂

    通常価格
    749円
    通常出荷日
    7日目
  • カタログスタンド A4 タテ3段

    カタログスタンド A4 タテ3段

    セキセイ

    【特長】 差し込むものの種類で選べる豊富なラインアップ。 【商品仕様】 ・規格:A4判タテ3段/A4判3つ折2列3段 ・外寸:幅241×奥203×高321mm ・ポケット内寸:(下1段)幅230×奥35mm,(下2段)幅233×奥38mm,(下3段)幅237×奥34mm ・重量:645g ・材質:PS ・仕切板付 ・入数:1台 ・JANなど:4974214136212

    通常価格
    1,420円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

    アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

    トラスコ中山

    【特長】 ・フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。 ・パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。 ・垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。 ・傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。 ・キャスター付で簡単に移動できます。

    通常価格
    34,530円~
    通常出荷日
    7日目
  • 1列型パンフレットスタンド

    1列型パンフレットスタンド

    林製作所

    【特長】 ・店頭、ロビー、イベント会場などシーン・用途に合わせて選択可能。 【商品仕様】 ・規格:A4判1列7段 ・外寸:幅274×奥400×高1610mm ・ポケット内寸:1段=幅216×奥18mm ・ポケット耐荷重:0.5kg(等分布) ・重量:3.1kg ・材質:スチール ・本体色:シルバーメタリック ・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。 ・入数:1台 ・JAN:4958075197896

    通常価格
    7,472円
    通常出荷日
    お見積り
  • 新聞挟 材質:アルミ 綴じ方式:パンチレス式 収納方式:ネジ式 全長(mm):608 収納量:新聞紙約5日 CR-SN340

    新聞挟 材質:アルミ 綴じ方式:パンチレス式 収納方式:ネジ式 全長(mm):608 収納量:新聞紙約5日 CR-SN340

    クラウン

    【特長】 穴を開けずに綴じるネジ式。 【商品仕様】 ・材質:アルミ ・綴じ方式:パンチレス式 ・収納方式:ネジ式 ・全長(mm):608 ・収納量:新聞紙約5日 ・適合品番:CR-SN130,CR-SN150,CR-SN301,CR-SN501 ・入数:1本 ・JANなど:4953349041684

    通常価格
    2,389円
    通常出荷日
    1日目
  • プリコ カタログスタンド 壁掛用 A4縦×3段

    プリコ カタログスタンド 壁掛用 A4縦×3段

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W236×D102×H535mm 内寸/(W230×D32mm)×3段 ・JANコード:4571290290663 ・質量:1130g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    5,480円
    通常出荷日
    お見積り
  • プリコ カタログスタンド 卓上用 A4縦

    プリコ カタログスタンド 卓上用 A4縦

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W235×D85×H250mm 内寸/(W230×D32mm) ・JANコード:4571290290342 ・質量:310g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    1,260円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ マガジンラック

    ナイキ マガジンラック

    ナイキ

    【商品仕様】 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):800 ・幅(mm):690 ・本体:ポリ合板/側板木口:オレフィンエッジ/幕板:メラミン化粧板、ポリ合板/アジャスター付 ・外寸法:W690×D400×H800 ・質量:23.4kg

    通常価格
    86,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 新聞ばさみ

    ナイキ 新聞ばさみ

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W608×D19×H16 ・質量:0.15kg

    通常価格
    2,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 図面架

    ナイキ 図面架

    ナイキ

    【商品仕様】 ・フレーム:スチール角パイプ焼付塗装仕上 ・外寸法:W670×D335×H1080 ・図面はさみ6本 ・キャスター付 ・質量:7kg

    通常価格
    39,150円
    通常出荷日
    お見積り
  • カードスタンド 縦 1段

    カードスタンド 縦 1段

    セキセイ

    【特長】 差し込むものの種類で選べる豊富なラインアップ。 ショップカードのディスプレイに最適。 【商品仕様】 ・規格:1段 ・外寸:幅64×奥40×高71mm ・収容枚数:約80枚 ・ポケット内寸:幅58×奥22mm ・重量:21g ・材質:PS ・入数:1台 ・JANなど:4974214150263

    通常価格
    181円
    通常出荷日
    1日目
  • 収納カゴ付きパンフレットスタンド

    収納カゴ付きパンフレットスタンド

    林製作所

    【特長】 ・店頭、ロビー、イベント会場などシーン・用途に合わせて選択可能。 【商品仕様】 ・規格:A4判1列7段 ・外寸:幅313×奥408×高1486mm ・ポケット内寸:1段=幅225×奥28mm ・カゴサイズ:幅258×奥350×高65mm ・ポケット耐荷重:0.5kg(等分布) ・重量:6.1kg ・材質:スチール ・キャスター付 ・本体色:白 ・組立コメント:(組立時間:25分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。 ・入数:1台 ・JAN:4958075076276

    通常価格
    13,449円
    通常出荷日
    お見積り
  • プリコ カタログスタンド 卓上用 A4三つ折り縦×4段

    プリコ カタログスタンド 卓上用 A4三つ折り縦×4段

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W115×D150×H255mm 内寸/(W110×D32mm)×4段 ・JANコード:4571290290403 ・質量:360g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    1,890円
    通常出荷日
    お見積り
  • プリコ カタログスタンド 卓上用 A4縦×4段

    プリコ カタログスタンド 卓上用 A4縦×4段

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W236×D175×H340mm 内寸/(W230×D32mm)×4段 ・JANコード:4571290290427 ・質量:850g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    5,100円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ パンフレットケース

    ナイキ パンフレットケース

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W494×D350×H700 ・1列深型8段 ・A3横用 ・質量:14kg

    通常価格
    31,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS イーゼル1200H GXB-68 ペアー

    IRIS イーゼル1200H GXB-68 ペアー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・店頭でのディスプレイやちょっとしたインテリアに最適です。 ・黒板やホワイトボードを立て掛けられます。 【商品仕様】 ・耐荷重(約)5kg ・適合サイズ(約):幅590、高さ820mm ・耐荷重(約)5kg ・適合サイズ(約):幅590×高さ820mm ・JANコード:4905009371556 ・トラスココード:828-7964 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・天然木、スチール

    通常価格
    2,551円
    通常出荷日
    6日目
  • プリコ カタログスタンド 卓上用 名刺 横

    プリコ カタログスタンド 卓上用 名刺 横

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W101×D37×H52mm 内寸/(W93×D18mm) ・JANコード:4571290290014 ・質量:30g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    238円
    通常出荷日
    お見積り
  • プリコ カタログスタンド 卓上用 A4三つ折り縦

    プリコ カタログスタンド 卓上用 A4三つ折り縦

    プリコ

    【特長】 ・透明度が高く一体成型できれいに製作。 【用途】 ・印刷物を展示 【商品仕様】 ・外寸/W114×D65×H185mm 内寸/(W110×D32mm) ・JANコード:4571290290328 ・質量:100g 【材質/仕上】 ・スチロール

    通常価格
    774円
    通常出荷日
    お見積り
  • フリースタンド M

    フリースタンド M

    アスカ

    【特長】 シンプルなフレームだから、使い方は自由自在。 奥行きの調整が可能、厚みのある書籍などにも対応。 【商品仕様】 ・規格:M ・外寸:幅120×奥105×高160mm ・重量:約70g ・材質:鋼 ・入数:1個 ・JANなど:4522966315227

    通常価格
    697円
    通常出荷日
    1日目
  • フリースタンド S

    フリースタンド S

    アスカ

    【特長】 シンプルなフレームだから、使い方は自由自在。 奥行きの調整が可能、厚みのある書籍などにも対応。 【商品仕様】 ・規格:S ・外寸:幅83×奥85×高105mm ・重量:約50g ・材質:鋼 ・入数:1個 ・JANなど:4522966315210

    通常価格
    590円
    通常出荷日
    1日目
  • カタログスタンド A4 3折4段

    カタログスタンド A4 3折4段

    セキセイ

    【特長】 差し込むものの種類で選べる豊富なラインアップ。 【商品仕様】 ・規格:A4判3つ折4段 ・外寸:幅123×奥203×高254mm ・ポケット内寸:(下1段)幅105×奥35mm,(下2段)幅110×奥30mm,(下3段)幅112×奥30mm,(下4段)幅115×奥28mm ・重量:380g ・材質:PS ・入数:1台 ・JANなど:4974214136236

    通常価格
    1,195円
    通常出荷日
    1日目
  • カタログスタンド A4 タテ1段

    カタログスタンド A4 タテ1段

    セキセイ

    【特長】 差し込むものの種類で選べる豊富なラインアップ。 【商品仕様】 ・規格:A4判タテ1段 ・外寸:幅235×奥95×高273mm ・ポケット内寸:幅225×奥40mm ・重量:279g ・材質:PS ・入数:1台 ・JANなど:4974214136205

    通常価格
    582円
    通常出荷日
    1日目
  • パンフレットケース グレー

    パンフレットケース グレー【2個入り】

    エヌケイ

    【特長】中身を入れたまま交換できる便利なカセット式。付属のサイズチェンジパーツで、A4以下のあらゆるサイズに対応。サイズチェンジパーツを使えば、A4サイズに限らず、各種サイズに対応。 【商品仕様】 ・外寸:幅235×奥40×高330mm ・重量(1個):530g ・材質:PS樹脂 ・サイズチェンジパーツ1個付 ・本体色:グレー ・入数:2個 ・JAN:4542883002734

    通常価格
    2,752円
    通常出荷日
    1日目
  • 新聞掛け(スチール製)

    新聞掛け(スチール製)

    林製作所

    【特長】 ・シンプルで軽量。 ・新聞挟6本付き。 【商品仕様】 ・重量:3.3kg ・外寸:幅610×奥400×高758mm ・新聞挟本数:6本付 ・材質:スチール ・本体色:シルバー ・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。 ・入数:1台 ・JAN:4958075197575

    通常価格
    9,114円
    通常出荷日
    お見積り
  • 新聞挟 材質:アルミ 綴じ方式:パンチレス式 収納方式:ネジ式 全長(mm):650 収納量:新聞紙約5日 CR-SN80

    新聞挟 材質:アルミ 綴じ方式:パンチレス式 収納方式:ネジ式 全長(mm):650 収納量:新聞紙約5日 CR-SN80

    クラウン

    【特長】 穴を開けずに綴じるネジ式。 【商品仕様】 ・材質:アルミ ・綴じ方式:パンチレス式 ・収納方式:ネジ式 ・全長(mm):650 ・収納量:新聞紙約5日 ・適合品番:YS-N6,YS-88 ・入数:1本 ・JANなど:4953349041615

    通常価格
    2,389円
    通常出荷日
    1日目
  • アクリルパンフレット立 A4

    アクリルパンフレット立 A4

    クラウン

    【特長】何を入れてもマッチするスタンダードタイプ。 【商品仕様】 ・規格:A4判 ・外寸:縦332×横245mm ・収容寸法:縦312×横218mm ・パネル厚:表2mm,裏3mm ・重量:640g ・卓上スタンド(長ビス)2本,(短ビス)4本付 ・入数:1枚 ・JAN:4953349042384

    通常価格
    2,626円
    通常出荷日
    1日目
  • ナイキ パンフレットケース

    ナイキ パンフレットケース

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W277×D350×H700 ・1列深型8段 ・A4縦用 ・質量:10kg

    通常価格
    18,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 雑誌架

    ナイキ 雑誌架

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W1000×D400×H1210 ・ベース ・質量:44kg

    通常価格
    56,550円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 卓上パンフレットスタンド

    ナイキ 卓上パンフレットスタンド

    ナイキ

    【商品仕様】 ・フレーム:スチール角パイプ塗装仕上 ・外寸法:W478×D195×H360 ・棚:パンチングメタル(メラミン焼付塗装仕上) ・A4用 ・JANコード:4947809830055 ・質量:3.3kg

    通常価格
    14,470円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 卓上パンフレットスタンド

    ナイキ 卓上パンフレットスタンド

    ナイキ

    【商品仕様】 ・フレーム:スチール角パイプ塗装仕上 ・外寸法:W679×D195×H360 ・棚:パンチングメタル(メラミン焼付塗装仕上) ・A4用 ・JANコード:4947809830062 ・質量:3.8kg

    通常価格
    17,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ マガジンラック

    ナイキ マガジンラック

    ナイキ

    【商品仕様】 ・本体:スチール角パイプ焼付塗装仕上/棚:パンチングメタル焼付塗装仕上/キャスター付/A4・B4用 ・外寸法:W700×D300×H682 ・JANコード:4947809830024 ・質量:7.5kg

    通常価格
    21,820円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ マガジンラック

    ナイキ マガジンラック

    ナイキ

    【商品仕様】 ・本体:スチール角パイプ焼付塗装仕上/棚:パンチングメタル焼付塗装仕上/キャスター付/A4・B4用 ・外寸法:W700×D460×H1080 ・JANコード:4947809830079 ・質量:11.5kg

    通常価格
    38,470円
    通常出荷日
    お見積り
  • 新聞架セット(新聞バサミ付)

    新聞架セット(新聞バサミ付)

    ノーリツ

    【特長】 ・あらゆるオフィスにマッチするスタンダードかつスタイリッシュなデザインです。

    通常価格
    28,553円~
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる