1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

インテリアブラインド

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 40日以内
  • タチカワ ロールスクリーン ラルク 標準タイプ

    タチカワ ロールスクリーン ラルク 標準タイプ

    タチカワ

    【特長】 ・1枚のスクリーンを巻き上げることにより、採光を自由に調節できるロールスクリーン。 ・フラットでスッキリとしたミニマルなフォルムが特長。 ・窓以外にも、部屋の間仕切りにしたり、目隠しにしたり、窓まわり以外にもさまざまな用途でお使いいただけます。 【商品仕様】 ・操作方法:プルコード式・ワンタッチ式・チェーン式・チェーン式(持出し操作仕様) ・色柄:404種 ・製作幅(mm):300~2000 ・製作高さ(mm):300~3000 ・最大面積(平米):6.00

    通常価格
    37,480円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ インテリアブラインド シルキー

    タチカワ インテリアブラインド シルキー

    タチカワ

    【特長】 ・スラット幅25mmのブラインド。コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。 【商品仕様】 ・操作方法:ポール式・ワンポール式・ウインク操作 ・色柄:317色 ・製作幅(mm):270~3000 ・製作高さ(mm):110~4000 ・最大面積(平米):6.00 ・【材質/仕上】 ・スラット材質:アルミ合金

    通常価格
    20,740円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ パーフェクトシルキー

    タチカワ パーフェクトシルキー

    タチカワ

    【特長】 ・さまざまな光漏れを遮り、遮蔽性を更に高め、調光性、プライバシー、省エネといった、ブラインドの優れた点をより進化させた高機能なヨコ型ブラインド。 ・昇降コードを通す穴の無いスラットで光漏れを防止 ・ヨコ糸がクロスした新構造のラダーコードで遮蔽性アップ。 ・全閉時に「カチッ」と音がする「エンドクリック機能」で過剰な操作を防止。 【商品仕様】 ・操作方法:ワンポール式 エンドクリック、クリックチルト操作 ・色柄:307色 ・スラット:25ミリ ・製品幅(mm):550~3000 ・製品高さ(mm):200~4000 ・最大面積(平米):6

    通常価格
    27,030円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ 間仕切り アコーディオンカーテン

    タチカワ 間仕切り アコーディオンカーテン

    タチカワ

    【特長】 ・高機能レザーに意匠性も追求したラインナップです。 【商品仕様】 ・色柄:70種 ・たたみ込み幅:約120mm ・製作幅(mm):200~4000 ・製作高さ(mm):500~3000 ・最大面積(平米):12.0

    通常価格
    48,110円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ

    【特長】 ・コーディネートが手軽なシンプルなスタイルです。 ・シンプルなコード操作で、コストパフォーマンスに優れています。 ・生地は、全151柄、全生地ホルムアルデヒド不使用の人と地球に優しい生地です。 ・生地のみのお取り替えも可能です。 【用途】 ・オフィス、店舗等の窓周り用 【商品仕様】 ・色:いぶき ・幅×高さ(cm):180×180 ・適応スタイル:シングルスタイル(コード式) ・製作幅15~200cm ・製作高さ:30~250cm ・最大面積:5平米 ・トラスココード:730-2681 【材質/仕上】 ・本体:アルミニウム合金他、生地:不織布(ポリエステル100%) 【セット内容/付属品】 ・取付け金具、ビス

    通常価格
    23,388円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ

    【特長】 ・不透明生地とシースルー生地を上下に配置、視線を遮りながら採光ができるスタイルです。 ・操作は、ループコードでスムーズにできます。 ・生地は全104柄、ホルムアルデヒド不使用の人と地球に優しい生地です。 【用途】 ・オフィス、店舗等の窓周り用 【商品仕様】 ・色:いぶき ・幅×高さ(cm):180×180 ・適応スタイル:ツインスタイル(ドラム式) ・製作幅50~200cm ・製作高さ:30~300cm ・最大面積:6平米 ・トラスココード:730-2738 【材質/仕上】 ・本体:アルミニウム合金他、生地:不織布(ポリエステル100%) 【セット内容/付属品】 ・取付け金具、ビス

    通常価格
    39,829円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ

    【特長】 ・コーディネートが手軽なシンプルなスタイルです。 ・操作はループコードでスムーズ行え、最大幅3mまで製作できます。 ・生地は、全151柄、全生地ホルムアルデヒド不使用の人と地球に優しい生地です。 ・生地のみのお取り替えも可能です。 【用途】 ・オフィス、店舗等の窓周り用 【商品仕様】 ・色:いぶき ・幅×高さ(cm):180×180 ・適応スタイル:シングルスタイル(ドラム式) ・製作幅.30~300cm ・製作高さ:30~300cm ・最大面積:9平米 ・トラスココード:730-2690 【材質/仕上】 ・本体:アルミニウム合金他、生地:不織布(ポリエステル100%) 【セット内容/付属品】 ・取付け金具、ビス

    通常価格
    25,626円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 ダークブラウン

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 ダークブラウン

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ダークブラウン ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1020×769 ・開口率:17.8% ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    17,200円
    通常出荷日
    40日目
  • タチカワ プリーツスクリーン ペルレ25 ワンチェーン式

    タチカワ プリーツスクリーン ペルレ25 ワンチェーン式

    タチカワ

    【特長】 ・2つの生地を上下に組合せ、プライバシーを守りながら、採光・調光ができます。 ・全体昇降も生地の切り替えも1本のチェーンで軽々操作・スッキリデザイン。 【商品仕様】 ・色柄:212アイテム ・製作幅(mm):700~2900 ・製作高さ(mm):300~3000 ・最大面積(平米):6.75

    通常価格
    50,660円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型 1020×769 クリア

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型 1020×769 クリア

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:クリア ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1020×769 ・開口率:17.8% ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    17,600円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 ダークブラウン

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 ダークブラウン

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ダークブラウン ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×769 ・開口率:17.8% ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    24,240円
    通常出荷日
    40日目
  • タチカワ クレアス カーテン

    タチカワ クレアス カーテン

    タチカワ

    【特長】 ・ローマンシェードとお揃いの生地で楽しめる、窓辺のオーソドックスなアイテムです。 ・3つのスタイルからお好みに合わせてお選びいただけます。 【商品仕様】 ・色柄:3スタイル ・製作幅(mm):500~5000 ・製作高さ(mm):500~3400

    通常価格
    33,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ 木製ブラインド フォレティア50R

    タチカワ 木製ブラインド フォレティア50R

    タチカワ

    【特長】 ・天然木の一枚板を使用した上質の木製ブラインドです。 ・4つのシリーズからなる19色のカラーは、贅沢で大切な場所に美しく装い、今のトレンドやライフスタイルに最適です。 ・スラット幅は25mm、35mm、50mmをご用意。インテリアや用途に合わせてお選びいただけます。 【商品仕様】 ・操作方法:ループ式・ポール式 ・色柄:19色 ・スラット幅:25mm・35mm・50mm ・製作幅(mm):450~2400 ・製作高さ(mm):500~3000 ・最大面積(平米):6.00 ・【材質/仕上】 ・スラット材質 バスウッド材

    通常価格
    71,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ

    【特長】 ・不透明生地とシースルー生地を上下に配置、視線を遮りながら採光ができるスタイルです。 ・操作は、1本のループチェーンで昇降、調光が行えるスッキリとしたタイプです。また最大幅3mまで製作可能です。 ・生地は全104柄、ホルムアルデヒド不使用の人と地球に優しい生地です。 【用途】 ・オフィス、店舗等の窓周り用 【商品仕様】 ・色:いぶき ・幅×高さ(cm):180×180 ・適応スタイル:ツインスタイル(ワンチェーン式) ・製作幅60~300cm ・製作高さ:30~300cm ・最大面積:9平米 ・トラスココード:730-2720 【材質/仕上】 ・本体:アルミニウム合金他、生地:不織布(ポリエステル100%) 【セット内容/付属品】 ・取付け金具、ビス

    通常価格
    46,004円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ タテ型ブラインド ラインドレープ100 標準タイプ

    タチカワ タテ型ブラインド ラインドレープ100 標準タイプ

    タチカワ

    【特長】 ・腰高窓からテラス窓まで対応する、一般的な窓用タイプ。 ・窓のスタイルや使用シーンに合わせて選べる「バトン式」「コード式」「ワンチェーン式」の3つの操作方法があります。 【商品仕様】 ・操作方法:バトン式:開閉・角度操作・・・バトン コード式:開閉 コード、角度操作 ポール ワンチェーン式:開閉・角度操作…チェーン ・色柄:287種 ・スラット幅:80mm、100mm、127mm ・製作幅(mm):300~4000 ・製作高さ(mm):400~4000 ・最大面積(平米):12.00

    通常価格
    64,170円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1020×769 Gスモーク

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1020×769 Gスモーク

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:グレースモーク ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1020×769 ・開口率:17.8% ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    17,600円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型 1520×1047 クリア

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型 1520×1047 クリア

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:クリア ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×1047 ・開口率:17.8% ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    35,440円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×1047ホワイトA

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×1047ホワイトA

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ホワイトA ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×1047 ・開口率:17.8% ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    32,080円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型2020×769 Bスモーク

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型2020×769 Bスモーク

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ブラウンスモーク ・外形寸法 間口W×高さH(mm):2020×769 ・開口率:17.8% ・質量:7.9kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    32,320円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×1047アルミシルバー

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×1047アルミシルバー

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:アルミシルバー ・外形寸法 間口W×高さH(mm):2020×1047 ・開口率:17.8% ・質量:11kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    38,880円
    通常出荷日
    40日目
  • ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ

    【特長】 ・コーディネートが手軽なシンプルなスタイルです。 ・操作は、ボールチェーンを少し引いて手を離すと自動的に下降するチェーン式です。 ・生地は全151柄、ホルムアルデヒド不使用の人と地球に優しい生地です。 【用途】 ・オフィス、店舗等の窓周り用 【商品仕様】 ・色:いぶき ・幅×高さ(cm):180×180 ・適応スタイル:シングルスタイル(チェーン式) ・製作幅50~300cm ・製作高さ:30~300cm ・最大面積:7.5平米 ・トラスココード:730-2703 【材質/仕上】 ・本体:アルミニウム合金他、生地:不織布(ポリエステル100%) 【セット内容/付属品】 ・取付け金具、ビス

    通常価格
    28,714円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ

    【特長】 ・不透明生地とシースルー生地を上下に配置、視線を遮りながら採光ができるスタイルです。 ・操作は、ボールチェーンを少し引いて手を離すと自動的に下降するチェーン式です。調光操作はコードで行います。 ・生地は全104柄、ホルムアルデヒド不使用の人と地球に優しい生地です。 【用途】 ・オフィス、店舗等の窓周り用 【商品仕様】 ・色:いぶき ・幅×高さ(cm):180×180 ・適応スタイル:ツインスタイル(チェーン式) ・製作幅50~200cm ・製作高さ:30~250cm ・最大面積:5平米 ・トラスココード:730-2746 【材質/仕上】 ・本体:アルミニウム合金他、生地:不織布(ポリエステル100%) 【セット内容/付属品】 ・取付け金具、ビス

    通常価格
    42,916円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ カスタマイズブラインド アフタービート50R

    タチカワ カスタマイズブラインド アフタービート50R

    タチカワ

    【特長】 ・スラット幅50mmと35mm幅の2種類があるアルミ製ブラインド。 ・アルミ・木・ファブリックの3つの素材を使用した独創的なブラインドです。 【商品仕様】 ・操作方法:ポール式・コード式・ループ式 ・色柄:アルミスラット:42色、木部材:19色、ラダーテープ:26色 ・スラット幅:35mm・50mm ・製作幅(mm):330~2400 ・製作高さ(mm):300~5000 ・最大面積(平米):7.00 ・【材質/仕上】 ・スラット材質 アルミ合金

    通常価格
    49,810円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ クレアス ローマンシェード ダブルタイプ

    タチカワ クレアス ローマンシェード ダブルタイプ

    タチカワ

    【特長】 ・1台のローマンシェードに「ドレープ+レース」の2枚の生地が1つに納まる、すっきりコンパクト設計の製品です。 【商品仕様】 ・操作方法:チェーン式・コード式 ・色柄:4スタイル ・製作幅(mm):300~2900 ・製作高さ(mm):480~3000 ・最大面積(平米):8.70

    通常価格
    56,690円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 ステンカラー

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 ステンカラー

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ステンカラー ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1020×769 ・開口率:17.8% ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    17,200円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 オメガブラック

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 オメガブラック

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:オメガブラック ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×769 ・開口率:17.8% ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    24,240円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 アルミシルバー

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 アルミシルバー

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:アルミシルバー ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×769 ・開口率:17.8% ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    24,240円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 ホワイトA

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 ホワイトA

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ホワイトA ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×769 ・開口率:17.8% ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    24,240円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×769ダークブラウン

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×769ダークブラウン

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ダークブラウン ・外形寸法 間口W×高さH(mm):2020×769 ・開口率:17.8% ・質量:7.9kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    29,120円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型2020×769 Gスモーク

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型2020×769 Gスモーク

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:グレースモーク ・外形寸法 間口W×高さH(mm):2020×769 ・開口率:17.8% ・質量:7.9kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    32,320円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×769ステンカラー

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×769ステンカラー

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ステンカラー ・外形寸法 間口W×高さH(mm):2020×769 ・開口率:17.8% ・質量:7.9kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    29,120円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×1047オメガブラック

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×1047オメガブラック

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:オメガブラック ・外形寸法 間口W×高さH(mm):2020×1047 ・開口率:17.8% ・質量:11kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    38,880円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×1047ホワイトA

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型2020×1047ホワイトA

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ホワイトA ・外形寸法 間口W×高さH(mm):2020×1047 ・開口率:17.8% ・質量:11kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    38,880円
    通常出荷日
    40日目
  • ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ プリーツスクリ-ン「もなみ」

    ニチベイ

    【特長】 ・不透明生地とシースルー生地を上下に配置、視線を遮りながら採光ができるスタイルです。 ・操作は、シンプルなコード式です。 ・生地は全104柄、ホルムアルデヒド不使用の人と地球に優しい生地です。 【用途】 ・オフィス、店舗等の窓周り用 【商品仕様】 ・色:いぶき ・幅×高さ(cm):180×180 ・適応スタイル:ツインスタイル(コード式) ・製作幅25~200cm ・製作高さ:30~250cm ・最大面積:3.24平米 ・トラスココード:730-2711 【材質/仕上】 ・本体:アルミニウム合金他、生地:不織布(ポリエステル100%) 【セット内容/付属品】 ・取付け金具、ビス

    通常価格
    39,829円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 オメガブラック

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 オメガブラック

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:オメガブラック ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1020×769 ・開口率:17.8% ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    17,200円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1020×769 Bスモーク

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1020×769 Bスモーク

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ブラウンスモーク ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1020×769 ・開口率:17.8% ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    17,600円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 アルミシルバー

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 アルミシルバー

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:アルミシルバー ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1020×769 ・開口率:17.8% ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    17,200円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 ホワイトA

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1020×769 ホワイトA

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ホワイトA ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1020×769 ・開口率:17.8% ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    17,200円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1520×769 Bスモーク

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1520×769 Bスモーク

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ブラウンスモーク ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×769 ・開口率:17.8% ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    25,360円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型 1520×769 クリア

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型 1520×769 クリア

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:クリア ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×769 ・開口率:17.8% ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    25,360円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1520×769 Gスモーク

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1520×769 Gスモーク

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:グレースモーク ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×769 ・開口率:17.8% ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    25,360円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 ステンカラー

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×769 ステンカラー

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ステンカラー ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×769 ・開口率:17.8% ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    24,240円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×1047ダークブラウン

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×1047ダークブラウン

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ダークブラウン ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×1047 ・開口率:17.8% ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    32,080円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×1047オメガブラック

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWA型1520×1047オメガブラック

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:オメガブラック ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×1047 ・開口率:17.8% ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    32,080円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1520×1047 Bスモーク

    ダイケン 目隠しパネル スダレール窓用SWAP型1520×1047 Bスモーク

    ダイケン

    【特長】 ・窓付用アンカーをサッシに差し込む工法なので、壁やサッシへの穴あけが不要です。 【用途】 ・窓の目隠し。 【商品仕様】 ・色:ブラウンスモーク ・外形寸法 間口W×高さH(mm):1520×1047 ・開口率:17.8% ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・パネル:ポリカーボネート ・ストリンガー:アルミニウム ・金具:ステンレス

    通常価格
    35,440円
    通常出荷日
    40日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる