装置照明

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • LEDセンサーライト 全光束 1200lm

    LEDセンサーライト 全光束 1200lm

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・光源は白色LED。 ・雨に濡れる場所でも使用できます。 ・点灯開始照度・点灯開始距離・点灯時間の調整ダイヤル付きです。 ・ライトの首が上下左右に動き、お好みの位置を照らすことができます。 ・赤外線センサーで人を検知し、ライトが点灯します。 ・家庭用電源100Vで使用できます。電源コードの長さは3mです。

    通常価格
    5,360円~
    通常出荷日
    3日目
  • LEDセンサーライト コンセントタイプ

    LEDセンサーライト コンセントタイプ

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・角型薄型、コンパクトなセンサーライト。 ・雨に濡れる場所で使用できます。 ・周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 ・点灯時間(10秒~4分)調整可能。 ・8m離れた場所でもセンサー検知可能。(真正面で検知した場合)

    通常価格
    3,740円~
    通常出荷日
    3日目
  • LEDセンサーライト 乾電池タイプ

    LEDセンサーライト 乾電池タイプ

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・角型薄型、コンパクトなセンサーライト。 ・乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 ・雨に濡れる場所で使用できます。 ・周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 ・点灯時間(10秒~60秒)調整可能。 ・8m離れた場所でもセンサー検知可能。(真正面で検知した場合)

    通常価格
    1,961円~
    通常出荷日
    3日目
  • 日機 防水型LED照明灯 12W AC100~240V

    日機 防水型LED照明灯 12W AC100~240V

    日機

    【特長】 ・ハイパワーLEDを使用し、省エネ設計の照明装置です。 ・完全防水のため、切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境でも十分耐えうる構造です。 【用途】 ・工作機械の機内灯に最適。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):800 ・標準消費電力料金:0.32円/h ・定格寿命(時間):40000 ・管長(mm):515 ・定格ランプ電力(W):12 ・質量(kg):2.2 ・定格ランプ電力(W):12 ・入力電圧:AC100~240V ・保護等級:IP67 ・電源ケーブル:3m ・JANコード:4571328419165 ・トラスココード:819-9214 ・質量:2.2kg

    通常価格
    26,510円
    通常出荷日
    1日目
  • センサー付き LEDキャビネットライト

    センサー付き LEDキャビネットライト

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・非接触センサースイッチ搭載センサー検知部の前(10cm以内)に手をかざすことで、点灯(強)、点灯(弱)、消灯の順番に切替えられます。 ・消し忘れても、30分後に自動消灯します。 ・取付ネジ、強力両面テープ、マグネットテープ付き。

    通常価格
    1,380円
    通常出荷日
    3日目
  • 防水型LED照明灯(取付金具)

    防水型LED照明灯(取付金具)

    日機

    取り付け金具です。

    通常価格
    1,424円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 昼白色タイプ

    防水型スポットLEDライト(AC仕様) 昼白色タイプ

    日機

    【特長】 ・切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境下でも使用できます。 ・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 ・発光色が暖白色ですので、照射面の光の照り返しが軽減されています。

    通常価格
    22,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • プッシュライトシリーズ専用 AC/DCアダプター

    プッシュライトシリーズ専用 AC/DCアダプター

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・当社プッシュライト専用アダプターです。

    通常価格
    955円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDセンサーウォールライト ソーラ式

    LEDセンサーウォールライト ソーラ式

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知して点灯します。 ・人が通ると全点灯、人がいない時は、ほのかに光る常夜灯と、自動で切り替えます。 ・ソーラーだから、コンセント不要。簡単に設置できます。 ・光源は白色LEDを4個使用しているので、明るいです。 ・雨やほこりに強い「IP65」の防塵、防滴仕様です。

    通常価格
    2,331円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):527 ・消費電力(W):3.4 ・標準消費電力料金:0.09円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):155lm/W ・幅(mm):573 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151023 ・トラスココード:783-6287 ・質量:305g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    7,507円
    通常出荷日
    1日目
  • ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

    嵯峨電機工業

    従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。 縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。 キャスター付で移動することができます。 光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。 粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。 キャスター付で移動が楽です。 工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るくてらします。

    通常価格
    210,800円
    通常出荷日
    7日目
  • センサーライト用 クランプセット

    センサーライト用 クランプセット

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・弊社LEDセンサーライト専用のクランプセットです。 ・柱や堀に簡単に取り付けできます。 ・厚さ約30mm~約120mmまで取付可能です。

    通常価格
    422円
    通常出荷日
    3日目
  • 室内・室外兼用 7LEDセンサーライト

    室内・室外兼用 7LEDセンサーライト

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・コンセントのない場所でも使える乾電池式です。 ・屋外にも設置できる防雨構造です。 ・検知センサーで、人・動物・車等をキャッチして自動点灯します。(点灯時間は約30秒) ・簡単に角度が変えられるので、室内での使用に便利です。 ・背面フック穴付き。壁掛けも簡単にできます。

    通常価格
    1,418円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDセンサーライト ボール型

    LEDセンサーライト ボール型

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・角度が自在に変えられるボール型センサーライトです。本体が球体で可動式なので、設置後の角度調整がフレキシブルに行えます。 ・暗くなると、人を感知して自動で点灯。明るくなると、自動で消灯します。 ・壁面に取付けも可能です。また、ライト部分を外して手持ちで使用することもできます。 ・IPX4の防飛まつ仕様です。

    通常価格
    1,594円
    通常出荷日
    3日目
  • センサースティックライト

    センサースティックライト

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・暗い場所で人を感知して自動点灯する、賢くてオシャレなスティックライトです。 ・明るさは、6灯/2灯と2段階切替えが可能です。 ・センサー点灯/常時点灯/消灯とスイッチで切替が可能です。 ・ベースに立てて、また壁に取り付けてと2通りの使用ができます。 ・ベースは強力マグネット付き。また両面粘着シートと壁掛け取付ネジも付属しています。 ・ヘッド部は45°または、90°に折り曲げ可能です。感知したい方向に合わせて、自由に向きを設定できます。 ・カラーはホワイト・ブラックがあります。

    通常価格
    1,867円
    通常出荷日
    3日目
  • 正和電工 連結式スーパーソケット 21m VCTFK2.0mm^2

    正和電工 連結式スーパーソケット 21m VCTFK2.0mm^2

    正和電工

    【特長】 ・優れた安全性と機能性があり簡易に照明の設営が可能です。 ・防水性が高く、低コストと軽量化を実現しました。 【用途】 ・ビニールハウス等の電照栽培に最適。 ・建設業者・電気工事業者・設備関係・園芸業界。 【商品仕様】 ・コンセント仕様形状:[[ニ相]] ・コンセント仕様定格:15A ・間隔(m):3 ・長さ(m):21 ・電線仕様芯数(C):2 ・両端末電線長(m):1.5 ・防水ソケット数(個):7 ・電線仕様:VCTFK2.0mm[[の2乗]] ・防水ソケット仕様:E-27 ・JANコード:4954447802047 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・導体部:銅線 ・被覆:塩化ビニール樹脂

    通常価格
    10,910円
    通常出荷日
    お見積り
  • LEDバルーン

    LEDバルーン

    キタムラ産業

    【特長】 ・エコで省エネタイプのLEDバルーンで、メタルハライドランプ400W相当の明るさです。 ・瞬時に点灯・再点灯可能なため、緊急災害時などに最適です。 ・明るさはHighとLowの2段階で切り替え可能です。 【用途】 ・夜間現場の照明などに。

    通常価格
    428,625円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDセンサープッシュライト

    LEDセンサープッシュライト

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできるLEDプッシュライトです。 ・明暗センサー&人感センサー付きで、周囲が暗くなると明暗センサーが感知し、本体は作動状態になります。 ・人感センサーにより、人の動きに反応してライトが自動点灯します。 ・切替スイッチ付き。自動:センサー感知時に約15秒間点灯、切:ランプ部分をプッシュして手動で点灯、手動:常時点灯モード。 ・別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。

    通常価格
    1,694円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):910 ・消費電力(W):6.5 ・標準消費電力料金:0.18円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):140lm/W ・幅(mm):1138 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151122 ・トラスココード:783-6244 ・質量:535g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    10,667円
    通常出荷日
    1日目
  • オーム電機 停電対策ライト

    オーム電機 停電対策ライト

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役。 ・3モード切替スイッチ付き。 ・コンセント充電式。 ・明暗センサー付き。

    通常価格
    2,138円
    通常出荷日
    3日目
  • 正和電工 連結式スーパーソケット 3m VCTFK1.25mm^2

    正和電工 連結式スーパーソケット 3m VCTFK1.25mm^2

    正和電工

    【特長】 ・優れた安全性と機能性があり簡易に照明の設営が可能です。 ・防水性が高く、低コストと軽量化を実現しました。 【用途】 ・ビニールハウス等の電照栽培に最適。 ・建設業者・電気工事業者・設備関係・園芸業界。 【商品仕様】 ・コンセント仕様形状:[[ニ相]] ・コンセント仕様定格:12A ・間隔(m):1.5 ・長さ(m):3 ・電線仕様芯数(C):2 ・防水ソケット数(個):1 ・電線仕様:VCTFK1.25mm[[の2乗]] ・防水ソケット仕様:E-26 ・JANコード:4954447802030 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・導体部:銅線 ・被覆:塩化ビニール樹脂

    通常価格
    3,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 正和電工 分岐ケーブル Tシリーズ 20m 防水ソケット10箇所

    正和電工 分岐ケーブル Tシリーズ 20m 防水ソケット10箇所

    正和電工

    【特長】 ・優れた安全性と機能性があり簡易に照明の設営が可能です。 ・防水性が高く、低コストと軽量化を実現しました。 【用途】 ・屋外の工事現場等の照明ケーブルに最適。 ・建設業者・電気工事業者・設備関係・園芸業界。 【商品仕様】 ・コンセント仕様形状:[[ニ相]] ・長さ(m):20 ・電線仕様芯数(C):2 ・コンセント仕様定格:15A ・両端末電線長(m):1 ・母線間隔(m):2 ・子線間隔(m):0.2 ・防水分岐ソケット数(個):10 ・電線仕様:VCT2.0mm[[の2乗]] ・防水ソケット仕様:ゴムE-26 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・導体部:銅線 ・被覆:塩化ビニール樹脂

    通常価格
    22,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS マグネット金具

    IRIS マグネット金具

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・IRIS LED薄型棚下照明用のマグネット金具です。 ・スチール製のラックにマグネットで棚下照明を設置することができます。 【用途】 ・IRIS LED薄型棚下照明専用。 【商品仕様】 ・高さ(mm):20 ・幅(mm):50 ・奥行(mm):41 ・JANコード:4905009255061 ・トラスココード:783-6368 ・質量:31g 【材質/仕上】 ・鉄酸化物粉末

    通常価格
    763円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDセンサーライト NIT-L101B・L102B

    LEDセンサーライト NIT-L101B・L102B

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・暗い場所で人を感知して自動点灯する、便利なLEDセンサーライトです。 ・「センサー点灯」「常時点灯」「消灯」と、スイッチで切替が可能です。(NIT-L101B、NIT-L102B) ・人がいなくなると、約10秒後に自動消灯。常時点灯モードもあります。(NIT-B2140)

    通常価格
    1,239円~
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS ラインコンセント

    IRIS ラインコンセント

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・IRIS LED薄型棚下照明用のラインコンセントです。 ・ラック支柱に取付け、2Pプラグで棚下灯に繋ぎます。 ・取付マグネット付です。 【用途】 ・IRIS LED薄型棚下照明専用。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1200 ・電源(V):100 ・トラスココード:783-6376 ・質量:660g 【材質/仕上】 ・硬質PVC、難燃ABS、アルミ、PVC

    通常価格
    9,720円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS ラインコンセント

    IRIS ラインコンセント

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・IRIS LED薄型棚下照明用のラインコンセントです。 ・ラック支柱に取付け、2Pプラグで棚下灯に繋ぎます。 ・取付マグネット付です。 【用途】 ・IRIS LED薄型棚下照明専用。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1500 ・電源(V):100 ・トラスココード:783-6384 ・質量:760g 【材質/仕上】 ・硬質PVC、難燃ABS、アルミ、PVC

    通常価格
    10,716円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS 照明コードラインコンセント用2Pプラグ

    IRIS 照明コードラインコンセント用2Pプラグ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・IRIS LED薄型棚下照明のラインコンセント用プラグです。 【用途】 ・IRIS LED薄型棚下照明専用。 【商品仕様】 ・長さ(mm):500 ・コード長さ(m):500 ・JANコード:4905009929658 ・トラスココード:783-6414 ・質量:29g 【材質/仕上】 ・ナイロン66、塩化ビニル

    通常価格
    1,143円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS 照明コードコンセント差込用

    IRIS 照明コードコンセント差込用

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・IRIS LED薄型棚下照明用照明コードです。 ・AC100Vのコンセントに差し込んで使用することが出来ます。 【用途】 ・IRIS LED薄型棚下照明専用。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1500 ・電源(V):100 ・コード長さ(m):1500 ・AC100V使用 ・JANコード:4905009929672 ・トラスココード:783-6236 ・質量:86g 【材質/仕上】 ・ナイロン66、塩化ビニル

    通常価格
    1,650円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS 照明渡りコード

    IRIS 照明渡りコード

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・IRIS LED薄型棚下照明を連結使用する際の渡りコードです。 【用途】 ・IRIS LED薄型棚下照明専用。 【商品仕様】 ・長さ(mm):600 ・コード長さ(m):600 ・トラスココード:783-6449 ・質量:31g 【材質/仕上】 ・ナイロン66

    通常価格
    1,220円
    通常出荷日
    3日目
  • ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX2灯

    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX2灯

    嵯峨電機工業

    従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。 縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。 光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。 粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。 キャスター付で移動が楽です。 工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。

    通常価格
    125,800円
    通常出荷日
    7日目
  • YAZAWA LEDミニプッシュライト

    YAZAWA LEDミニプッシュライト

    YAZAWA

    【特長】 ・LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 ・レンズを押すだけで点灯するワンタッチ操作です。 ・ベッドサイドやクローゼットなどのちょっとした明かりが欲しい場所に最適です。

    通常価格
    768円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):476 ・消費電力(W):3.4 ・標準消費電力料金:0.09円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):140lm/W ・幅(mm):573 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151030 ・トラスココード:783-6279 ・質量:305g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    7,507円
    通常出荷日
    1日目
  • オーム電機 LEDセンサーライト

    オーム電機 LEDセンサーライト

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・センサー機能をお好みのモードに設定できる多機能型。 ・"T"(テスト)モードで、検知エリアの範囲と点灯の向きを確認。 ・"通常"モードで、人を感知し点灯。点灯開始照度、点灯時間調整の調整ができます。 ・"A"(アラーム)モードで、人を感知するとフラッシュ点灯(約20秒間)。 ・"D"(デイ)モードで、設定した明るさになると自動点灯。 ・保護等級IP44の防滴タイプで、屋外でも安心して使用できます。

    通常価格
    5,490円~
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):682 ・消費電力(W):4.4 ・標準消費電力料金:0.12円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):155lm/W ・幅(mm):717 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151054 ・トラスココード:783-6317 ・質量:360g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    8,296円
    通常出荷日
    お見積り
  • パノラマ式スタンド(蛍光灯型)

    パノラマ式スタンド(蛍光灯型)

    長谷川製作所

    【特長】 ・360°の照射範囲で全体を照らします。 ・工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 ・タフインバータ採用で効率25%UP電気代を削減します。 ・100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 ・漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 ・最大5台連結時には50m先も照らせます。 ・長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。

    通常価格
    116,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • LEDパノラマ コンパクトタイプ

    LEDパノラマ コンパクトタイプ

    長谷川製作所

    【特長】 ・PS04の特徴をそのままにコンパクト設計です。 ・移動、保管での物流コストを抑えます。

    通常価格
    155,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):770 ・消費電力(W):5.5 ・標準消費電力料金:0.15円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):140lm/W ・幅(mm):855 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151092 ・トラスココード:783-6333 ・質量:420g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    9,481円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):825 ・消費電力(W):5.5 ・標準消費電力料金:0.15円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):150lm/W ・幅(mm):855 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151078 ・トラスココード:783-6350 ・質量:420g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    9,481円
    通常出荷日
    1日目
  • ハイピカバルーン(400W)

    ハイピカバルーン(400W)

    キタムラ産業

    【特長】 ・400Wのメタルハライドランプを使用しています。 ・バルーンタイプなので、眩しくなく影ができにくい光です。 ・小型で軽量、設置も簡単で手軽に使えます。工事現場だけでなくイベントなどでも活用できます。 【用途】 ・夜間現場の照明などに。

    通常価格
    393,125円
    通常出荷日
    お見積り
  • saga 高演色型ライトスタンド

    saga 高演色型ライトスタンド

    嵯峨電機工業

    【特長】 ・良好な配光分布により均一な明るさを作り出すことができ、よりよい照明効果が得られます。 ・キャスター付で移動することができます。 ・最下部の照明器具は上向き45度振ります。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):2200×8 ・高さ(mm):1842 ・コード長さ(m):5 ・電源(V):100 ・消費電力(W):40W×8灯 ・演色評価指数:Ra99 ・色温度(K):5000 ・JANコード:4571169242311 ・トラスココード:820-7516 ・質量:30.7kg

    通常価格
    269,733円
    通常出荷日
    7日目
  • YAZAWA 2LEDクローゼットライト

    YAZAWA 2LEDクローゼットライト

    YAZAWA

    【特長】 ・LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 ・レンズを押すか、スイッチコードを引っ張ると点灯するワンタッチ操作です。 ・クローゼットでの使用に便利な収納可能なハンガー付きです。 ・マグネット内臓タイプなので冷蔵庫などに取り付けが可能です。 ・自動で消えるオートオフ機能付きです。

    通常価格
    1,392円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):1008 ・消費電力(W):6.5 ・標準消費電力料金:0.18円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):155lm/W ・幅(mm):1138 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151115 ・トラスココード:783-6252 ・質量:535g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    10,667円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):510 ・消費電力(W):3.4 ・標準消費電力料金:0.09円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):150lm/W ・幅(mm):573 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151016 ・トラスココード:783-6295 ・質量:305g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    7,507円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):660 ・消費電力(W):4.4 ・標準消費電力料金:0.12円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):150lm/W ・幅(mm):717 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151047 ・トラスココード:783-6325 ・質量:360g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    8,296円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS LED薄型棚下照明

    IRIS LED薄型棚下照明

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量ラックや陳列什器の棚下に取り付けるLED照明です。 ・ラック棚が明るくなり作業性が向上します。 ・薄型設計なので棚下にスッキリ設置することができます。 ・別売の渡りコードで連結ができます。 【用途】 ・ラック棚の照度アップ。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):853 ・消費電力(W):5.5 ・標準消費電力料金:0.15円/h ・高さ(mm):16.5 ・消費効率(lm/W):155lm/W ・幅(mm):855 ・電圧(V):100 ・定格寿命(時間):40000 ・電源(V):100 ・奥行(mm):45 ・定格電圧:100V ・PSE適合商品 ・設計寿命:約40000時間 ・連結台数:20本まで ・JANコード:4967576151085 ・トラスココード:783-6341 ・質量:420g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・カバー:ポリカーボネート

    通常価格
    9,481円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる