電気スタンド

電気スタンドの通販サイトです。ミスミeカタログでは、商品タイプ、タイプ、全光束、出荷日、色などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
山田照明、ハタヤリミテッド、YAZAWA、オーム電機、ELPA朝日電器、トラスコ中山を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【電気スタンドとは?】
机の上などに置いて使う電灯台です。作業の際に手元を照らすのに役立ちます。クランプ式やマグネット式、卓上式など用途によってい幅広い品揃えを実現。

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    アームスタンド Z-Light(ゼットライト) 昼白色 20W ×1

    アームスタンド Z-Light(ゼットライト) 昼白色 20W ×1

    山田照明

    優れた耐久性と心地よい操作性で様々なシーンで活躍する電気スタンド。 【特長】 ・耐久性に富んだジョイントを使用し、しかも軽いタッチで可動。 ・美しさと堅牢性を追求したフォルム。 ・ネックジョイント : 自由自在で思いのままの角度が得られる。 ・ジョイント : 光源をフレキシブルに動かせるジョイント部。軽いタッチで動かせ、耐久性に富んでいる。 【用途】 ・部品、製品の外観検査。 ・組立作業時の手元照明として。

    通常価格
    12,460円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDアームスタンド Z-Light(ゼットライト) LED 9・11W

    LEDアームスタンド Z-Light(ゼットライト) LED 9・11W

    山田照明

    照度を確保しながら目にやさしいソフトな光と使いやすさを追求した電気スタンド。 【特長】 ・動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデル。 ・ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光が可能。 ・明るさにあわせて変わる快適な色温度(Z-80B・W)。 ・色の再現性に優れた高演色LEDを採用(Z-80PRO)。 ・ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。 ・コンパクトなのにしっかり明るいZ-LIGHTのエントリーモデル(Z-1000B・W)。 【用途】 ・部品、製品の外観検査、組立作業時の手元照明として便利。

    通常価格
    11,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • LEDフレキシブルアーム クリップライト(電球色・白昼色)

    LEDフレキシブルアーム クリップライト(電球色・白昼色)

    オーム電機(ライト)

    フレキシブルアーム採用のアルミボディのスタイリッシュでコンパクトなLED電気スタンド。 【特長】 ・特殊レンズ使用で明るさが広がる電気スタンド。 ・クリップはフック穴付きで、壁掛け使用可能、灯りが欲しい場所に自由に設置可能。 ・書類などを見ながら作業をする場所、デスクなどに場所を取らずに設置可能。 ・通常のスタンドでは照らしずらい場所もフレキシブルアームを使用しスポット的に配光が可能。 ・LEDは紫外線を出さないため印刷物の褪色や誘虫を抑制することが可能。 ・光色はオレンジ系の電球色(061399)と白色系の昼白色(061400)。 【用途】 ・精密作業をするデスクなどの補助光として最適。

    通常価格
    3,530円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDクリップライト 全光束 180~380lm

    LEDクリップライト 全光束 180~380lm

    オーム電機(ライト)

    コンパクトタイプで場所をとらない省スペースなLEDライトスタンド。(形状・タイプ) 【特長】 ・クリップ部に引掛け穴が開いており壁掛けライトとしても使用可能。(LTL-CK5) ・クロムメッキでクールでスタイリッシュに演出。(LTL-C6-4LMP、LTL-C6-4NMP、LTL-C6-2LMP、LTL-C6-2NMP) ・ヘッド部は約1.5cmの薄型で、デスク上で邪魔にならず面発光設計で多重影がほとんど出ない。(LTL-CK14) ・ポップでカラフル。(LTL-C6-3KP、LTL-C6-3GP、LTL-C6-3DP、LTL-C6-2WP、LTL-C6-2DP) ・360°曲がるアーム。(LTL-C6-4LMP、LTL-C6-4NMP、LTL-C6-3KP、LTL-C6-3GP、LTL-C6-3DP、LTL-CK14) ・ヘッド部は水平に、約270°回転。(LTL-C6-2LMP、LTL-C6-2NMP、LTL-C6-2WP、LTL-C6-2DP) 【用途】 ・デスクの照明に。

    通常価格
    2,330円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オーム電機 LED タッチ式調光アームライト OAL

    オーム電機 LED タッチ式調光アームライト OAL

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・発光面の幅はワイドな40cmで、広範囲を照らします。 ・セードは180℃回転しますので、利き手に合わせてセッティングできます。 ・直下40cmの高さで、明るさ1700ルクス以上(机上面照度AA形準拠)。

    通常価格
    9,517円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDマグスタンド LM-6C・6M

    LEDマグスタンド LM-6C・6M

    ハタヤリミテッド

    屋内用の6WLEDマグネットタイプ電気スタンドライト。 【特長】 ・抜群の省エネ性のある長寿命LEDランプを使用、40W形白熱電球相当、寿命は約40,000時間。 ・LED電球は熱の発生が少なく、二酸化炭素の排出量が少ない。 ・電気料金は同等の白熱電球に比べて約1/6。同等の白熱電球より約80%ダウン。 ・フレキシブルパイプで照明方向が自在、ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 ・磁力ON/OFF切換え式マグネット付、照明ON/OFFスイッチ付、アルミ製ミラー付。】 ・紫外線を発生しないので虫が寄り付きません。 ・全光束:485Lm。電線長:1.6m。 【用途】 ・水平・垂直面に取り付けて使用可能。フレキシブルパイプで照らしたい場所をしっかりと照明。

    通常価格
    11,114円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オーム電機 LED タッチ式調光アームライト AS

    オーム電機 LED タッチ式調光アームライト AS

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・クランプ固定が楽にできる、3段階タッチ式調光LEDアームライト。 ・面発光で目に優しい設計。 ・アームを自由自在に動かせます。 ・JIS机上面照度基準A形準拠。

    通常価格
    5,979円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDアームスタンド ゼットライト(クランプ式)

    LEDアームスタンド ゼットライト(クランプ式)

    山田照明

    動かしやすいハンドル付きのヘッドなど使いやすさを追求した電気スタンド。 【特長】 ・軽くスムーズな動きの平行アーム。 ・机の上から絞められる専用クランプで、操作性とデザイン性に優れている。 ・天井照明にあわせた白色光モデル。なじみのある優しい光(Z-11NSL)。 ・明るさにあわせて変わる快適な色温度。 人感センサー付(Z-81B・W)。 ・JIS A形相当の照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。 【用途】 ・部品、製品の外観検査に最適。 ・組立作業時の手元照明として利用可能。

    通常価格
    16,688円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリップライト フレキシブルアーム パールホワイト

    クリップライト フレキシブルアーム パールホワイト

    YAZAWA

    電球形蛍光灯を使用しており、少ない電力で白熱球と同等の明るさが出るので電気代の節約になります。 【特長】 ・フレキシブルアームなので、セードの向きを自在に変えることができます。

    通常価格
    3,240円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NOGA ノガLEDカップ

    NOGA ノガLEDカップ

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。 ・熱を発生させられない加工物の照明用です。 ・消費電力が微量(3.6W)なのでライトをつけっ放しにしたい作業に向いています。 【用途】 ・強力小型マグネットとフレキシブルホースの使用で、鉄製のワークに自在に取り付けられます。 【商品仕様】 ・吸着力(N):320 ・マグネット幅×奥行×高さ(mm):30×40×35 ・全高(mm):403 ・全高:403mm ・電源:AC100V ・電源コード長さ:1.8m ・消費電力:3.6W ・LEDライト:12灯 ・全光束:504lm ・JANコード:4534644088743 ・トラスココード:820-4965 ・質量:398g

    通常価格
    9,533円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDアームライト クランプタイプ(9W)

    LEDアームライト クランプタイプ(9W)

    YAZAWA

    LED使用で長寿命・消費電力も少ない電気スタンド。 【特長】 ・9WLEDを使用、LEDクリップライトで当社最高の明るさを実現。※2015.2現在。 ・クランプタイプなので外れにくく、しっかりと固定した状態で使用可能。 ・LED一体式で電球を選ぶ必要がなく、購入後すぐの利用が可能。 ・LED交換不可のため、電球の取り替えや選ぶ手間がかからない。 【用途】 ・学習用スタンドとして使用可能。 ・シンプルなデザインなので設置場所を選ばない。 ・セードからもれる美しい光がお部屋を演出し、アクセント照明にも最適。

    通常価格
    4,332円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オーム電機 LEDクリップライト 06-134

    オーム電機 LEDクリップライト 06-134

    オーム電機(ライト)

    光の向きを自由に変えられます 【特長】 ・中間スイッチで点灯・消灯ができます。 ・強力クリップで簡単に固定できます。 ・使用電球:全長120mm/最大径60mm以下(別売)、白熱電球:60W以下、電球型蛍光灯:15W以下、LED電球:10W以下、質量:110g以下 【材質】 ・スチール

    通常価格
    1,961円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDアームスタンド Z-Light(ゼットライト) E26 LED電球(昼白色)7.3W

    LEDアームスタンド Z-Light(ゼットライト) E26 LED電球(昼白色)7.3W

    山田照明

    初期モデルの特性をまっすぐに継承するアームスタンドの決定版といえる電気スタンド。 【特長】 ・半世紀以上に渡って継承されたクラシックデザインZライトのLEDランプ搭載モデル。 ・アルミ材を多用しシンプルデザインの中に効率と耐久性を向上。 ・ヘッドクランプ部 : 素材を厳選し、強度と耐久性が向上。 ・アームジョイント部 : シンプルな中い強度を持たせた形状。 【用途】 ・部品、製品の外観検査に最適。 ・組立作業時の手元照明としても利用可能。

    通常価格
    9,188円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDアームスタンド Z-Light(ゼットライト) LED 11.9W

    LEDアームスタンド Z-Light(ゼットライト) LED 11.9W

    山田照明

    ベストセラーZ-10の平行移動のアームやシェード形状を継承しパワーアップを実現した電気スタンド。 【特長】 ・軽くスムーズな動きの平行アーム。 ・机の上から絞められる専用クランプで、操作性とデザイン性に優れている。 ・100~5%範囲で明るさを自在にコントロールが可能。 ・机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いた新開発クランプ。 ・無段階調光。 【用途】 ・部品、製品の外観検査に最適。 ・組立作業時の手元照明としても利用可能。

    通常価格
    16,688円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDスポットビーム球付クリップライト

    LEDスポットビーム球付クリップライト

    ELPA朝日電器

    【特長】 ・クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 ・LEDスポットビーム球を使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 ・上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 ・中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

    通常価格
    1,960円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • YAZAWA 調光機能付7W白色LEDスタンドライト

    YAZAWA 調光機能付7W白色LEDスタンドライト

    YAZAWA

    【特長】 ・LEDを使用したスタンドライトです。 ・LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少ない為、大変経済的です。 ・スタンドタイプなので様々な所に設置が可能です。 ・LED一体式になっておりますので電球を選ぶ必要がなく、ご購入後すぐご利用いただけます。 ・美しい光でアクセント照明にも適しています。 ・学習用スタンドとしてご使用可能です。 ・シンプルなデザインですので設置場所を選びません。 ・LED交換不可となっております。 ・ライト部は折りたたみ式なので、不使用時にはコンパクトに収納できます。 ・タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 ・スイッチは調光式ですので、明るさを7段階で調節することができます。

    通常価格
    2,969円
    通常出荷日
    1日目
  • LED クリップライト 全光束 30lm

    LED クリップライト 全光束 30lm

    トラスコ中山

    【特長】 ・360°回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取り付けが簡単です。 ・クリップ部をヘルメット・帽子・ポケットなどに取り付けることによりハンズフリーでさまざまな作業が可能になります。

    通常価格
    1,830円
    通常出荷日
    1日目
  • オーム電機 調光式 LEDデスクライト(USB充電機能付)

    オーム電機 調光式 LEDデスクライト(USB充電機能付)

    オーム電機(ライト)

    三段階タッチ調光式!(点灯約25%→65%→100%→消灯) 【特長】 ・点灯しながらスマートフォンなどに充電できる、USB充電機能付き。 ・消灯時も充電器として使用できます。 ・JIS照度区分A形相当(100%点灯時、セード高さ約35cmの測定値) ・約1260ルクスの明るさ(セード水平角で卓上約35cmの高さ時) ・使用場所:屋内専用(屋外使用禁止) 【付属品】 ・専用アダプター、ベース部、取り付けネジ、取扱説明書(保証書付)

    通常価格
    3,231円
    通常出荷日
    3日目
  • オーム電機 LEDクランプライト 07-814

    オーム電機 LEDクランプライト 07-814

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・アームとセードがスリム設計。 ・角度調整自由。 ・本体台座部にON/OFFスイッチ。 ・机に簡単取り付け。 ・多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 ・まぶしさや、照射面の反射を軽減。学習や読書におすすめ。

    通常価格
    2,793円~
    通常出荷日
    3日目~
  • NOGA LEDフィンガー

    NOGA LEDフィンガー

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・狭い場所を照らすのに最適です。 ・フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。 ・消費電力が少なく(0.6W)長寿命です。 【用途】 ・狭い場所、入り組んだ場所の照明に。 【商品仕様】 ・吸着力(N):320 ・マグネット幅×奥行×高さ(mm):30×40×35 ・全高(mm):415 ・全高:415mm ・電源:AC100V ・電源コード長さ:1.8m ・消費電力:0.6W ・LEDライト:2灯 ・全光束:84lm ・JANコード:4534644088736 ・トラスココード:820-4964 ・質量:380g

    通常価格
    6,783円
    通常出荷日
    お見積り
  • LED調光式クランプライト

    LED調光式クランプライト

    オーム電機(ライト)

    3段階調光式、面発光化設計で影も出にくい、シンプルなデザインの電気スタンド。 【特長】 ・明るさは3段階に調節可能。 ・高輝度LED12灯使用で明るい。 ・タッチセンサーに触れるだけで点灯・調光・消灯。 ・消費電力は、100%点灯時でわずか約8W。 ・赤外線を含まないLED使用で、照射面が熱くならない。 【用途】 ・屋内専用。

    通常価格
    3,980円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アームスタンド Z-Light(ゼットライト) 昼白色 スリム形27W×1

    アームスタンド Z-Light(ゼットライト) 昼白色 スリム形27W×1

    山田照明

    広範囲をカバーする明るさにスムーズな制動の電気スタンド。 【特長】 ・コンパクトながらJIS規格のAAクラス以上の照度を確保。 ・アームの接続部には独自のジョイントを採用し、上下・左右の動きがよりスムーズ。 ・半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。 ・生産終了品につき在庫限りとなる。 【用途】 ・部品、製品の外観検査。 ・組立作業時の手元照明として。

    通常価格
    14,070円
    通常出荷日
    1日目
  • 広範囲対応マグネット電気スタンド LEDタイプ

    広範囲対応マグネット電気スタンド LEDタイプ

    カネテック

    【特長】 ・耐油性の電源コードを採用し、作業現場で幅広くお使いいただけます。 ・ターニング機構&フレキシブルチューブの採用により、位置決め後の幅広い角度調整と適切な照明角度が自由自在に得られます。 ・強力なマグネット吸着により、傾斜面へも簡単に据え付けることができます。 ・防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。 ・耐油性の電源コードを採用し作業現場で幅広くお使いいただけます。 【用途】 ・組立・検査作業や工作機械のスポット照明に。 ・※LED球の単品販売もあります。

    通常価格
    11,550円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDスタンドライト「ルミオン」

    LEDスタンドライト「ルミオン」

    ドリテック

    アームを自由に動かせるLEDスタンドライト!

    通常価格
    2,189円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オーム電機 LEDデスクスタンド 06-165

    オーム電機 LEDデスクスタンド 06-165

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・ちらつきや照射面の反射を軽減した目に優しい明り。 ・フレキシブルアーム、180度回転セード採用。 ・事務仕事や勉強に最適な昼白色。 ・JIS規格 C8112をクリアしたA形/AA形相当。

    通常価格
    2,980円~
    通常出荷日
    3日目
  • LEDアームスタンド Z-Light(ゼットライト) LED 11.3W

    LEDアームスタンド Z-Light(ゼットライト) LED 11.3W

    山田照明

    透明感のあるカラーが人気のベストセラーモデルに省エネ・長寿命のLEDを採用した電気スタンド。 【特長】 ・広範囲をカバーする明るさにスムーズな制動。 ・LED電球を搭載。 ・LED寿命40,000h。 ・3段階調光(100%→50%→25%→0)が可能。 ・ストレスのないアームの動きを実現。 【用途】 ・部品、製品の外観検査に最適。 ・組立作業時の手元照明としても利用可能。

    通常価格
    16,740円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オーム電機 LEDデスクスタンド シンプル

    オーム電機 LEDデスクスタンド シンプル

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・スリムで&シンプルなデザインで、スタイリッシュな空間を演出します。 ・セードは0°~90°とフレキシブルに角度を変えられます。

    通常価格
    2,787円~
    通常出荷日
    3日目
  • オーム電機 LEDデスクスタンド 調光式

    オーム電機 LEDデスクスタンド 調光式

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・20~100%無断階ダイヤル式調光。 ・ちらつきや照射面の反射を軽減した目に優しい明り。 ・フレキシブルアーム、180度回転セード採用。 ・事務仕事や勉強に最適な昼白色。 ・最大500Wまでのサービスコンセント付き。 ・JIS規格 C8112をクリアしたAA形相当。

    通常価格
    5,378円
    通常出荷日
    3日目
  • クリップライト E26 N1CW

    クリップライト E26 N1CW

    オーム電機(ライト)

    光の向きが自由に変えられます。 【特長】 ・中間スイッチで点灯・消灯ができます。 ・強力クリップで簡単に固定できます。 ・使用電球:全長120mm/最大径80mm以下(別売)、白熱電球:100W以下、電球型蛍光灯:25W以下、LED電球:15W以下、質量:125g以下 【材質】 ・スチール

    通常価格
    1,961円
    通常出荷日
    3日目
  • 蛍光灯マグスタンド

    蛍光灯マグスタンド

    ハタヤリミテッド

    マグネットタイプとクリップタイプの屋内用蛍光灯電気スタンド。 【特長】 ・18W電球型蛍光ランプ。 ・省エネタイプ。 ・照明ON/OFFスイッチ付。 ・クリップは有効ツカミ幅最大50mm。 【用途】 ・工作機械や作業台に据付けできる照明として最適。

    通常価格
    9,547円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オーム電機 LEDクランプライト

    オーム電機 LEDクランプライト

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・机に簡単に取り付けられるクランプタイプ。 ・照射面の反射を軽減、目に優しい設計です。 ・LEDだから省エネ、長寿命です。 ・学習スタンド規格JIS C 8112の「AA形」相当 ・明るさは20~100%に無段階調光できます。 ・サービスコンセント付き。

    通常価格
    5,844円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDクリップライト 全光束190lm・200lm

    LEDクリップライト 全光束190lm・200lm

    オーム電機(ライト)

    チップ型LED光源で省電力、長寿命。アルミボディーのコンパクトサイズの電気スタンド。 【特長】 ・デスクや間接照明に!アルミボディ&コンパクトサイズのクリップライト。 ・ヘッド部は約350度の角度調節が可能で、光の向きを自由に変更可能。 ・中間スイッチ付きなので、オン/オフが簡単。 【用途】 ・店舗などのディスプレイにもおすすめ。

    通常価格
    2,980円
    通常出荷日
    3日目
  • LED学習スタンド ODS-LK21

    LED学習スタンド ODS-LK21

    オーム電機(ライト)

    利き手に合わせて組み立てられる、便利なLED学習スタンドです。 【特長】 ・面発光設計で多重影がほとんど出ません。 ・タッチ式ON/OFFスイッチ ・無段階調光機能付き ・フレキシブルアームで明りが欲しいところに自在に動かせます。 ・左右180度可動セード ・使用場所:屋内用 ・机上面照度:JIS規格照度A形相当

    通常価格
    3,965円~
    通常出荷日
    3日目
  • LEDデスクライト コンセント付

    LEDデスクライト コンセント付

    オーム電機(ライト)

    全光束が約400lmのちらつきのないLED光源を使用した電気スタンド。 【特長】 ・CREEΦ5(直径5mm)LED球白色72個採用、LED角度:55°。 ・消費電力:約6W(22mAX72個、約6W)、本体コンセント付き(最大使用範囲600Wまで)。 ・消費電力は、常夜灯とほぼ同等。ヘッドLED部分は、180°の可動式、アームは前後約90°可動。 ・使いやすいフラットベース採用、明るさは満足の500lx以上。 ・LEDだから、放熱が少なく安心、安全で、光源交換不要(ランニングコスト削減)。 ・転倒OFFスイッチ付きで、本体が傾いたり転倒した時、自動的に消灯。 【用途】 ・精密機械作業、書類作成などに最適。

    通常価格
    5,340円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オーム電機 LEDデスクスタンド 07-816

    オーム電機 LEDデスクスタンド 07-816

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・角度調整が自由自在のフレキシブルアーム。 ・明るく優しい光で、学習や読書に最適です。 ・まぶしさや照射面の反射を軽減しました。

    通常価格
    3,336円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDライトスタンド

    LEDライトスタンド

    NEC

    【特長】 ・調光機能付で、明るさを3段階に調節できます(100%、55%、20%)

    通常価格
    7,200円
    通常出荷日
    1日目
  • 山田 LEDアームスタンド

    山田 LEDアームスタンド

    山田照明

    【特長】 ・半世紀以上に渡って継承されたクラシックデザインZライトのLEDランプ搭載モデルです。 ・アルミ材を多用しシンプルデザインの中に効率と耐久性を向上しています。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):706 ・消費電力(W):9 ・標準消費電力料金:0.24円/h ・色:グレー ・幅(mm):190 ・奥行(mm):637 ・高さ(mm):885 ・全光束(lm):706 ・電源:AC100V ・取付:クランプ式(最大厚さ55mm、奥行40mm) ・搭載ランプ:LED電球:LDA7N-G-K/60W(昼白色) ・JANコード:4968478103783 ・トラスココード:793-3878 ・質量:1.4kg 【材質/仕上】 ・セード部:PPT樹脂 ・アーム部:アルミ

    通常価格
    8,550円
    通常出荷日
    1日目
  • Zライト Z-108LEDB

    Zライト Z-108LEDB

    山田照明

    【特長】 ・使用シーンや目的に合わせてさまざまなタイプをラインナップ。 ・反射鏡設計のシェードを備えたアーム式スタンドタイプ。 【商品仕様】 ・サイズ:シェード径190×高530mm ・重量:1.4kg ・消費電力:7.3W ・全光束:706lm ・消費効率:96.7lm/W ・クランプ取付可能奥行:55mm ・取付可能厚:55mmまで ・搭載ランプ:LDA7N-G-K/60W ・交換ランプ:LDA7N-G-K/60W(東芝LED電球) ・本体色:ブラック ・入数:1台 ・JAN:4968478103554

    通常価格
    7,989円
    通常出荷日
    6日目
  • Zライト Z-208W

    Zライト Z-208W

    山田照明

    【特長】 ・広範囲を照らす幅674mm幅広ヘッド。 【商品仕様】 ・外寸:シェード幅674×高640mm ・重量:1.8kg ・消費電力:19.5W ・全光束:1587lm ・消費効率:81.3lm/W ・クランプ取付可能奥行:55mm ・取付可能厚:55mmまで ・交換ランプ:FL20SSEX-N/18 ・蛍光灯(FL20SSEX-N/18)1本付 ・本体色:ホワイト ・入数:1台 ・JAN:4968478101161

    通常価格
    11,738円
    通常出荷日
    1日目
  • クリップライト 電球なし

    クリップライト 電球なし

    ELPA朝日電器

    【特長】 ・クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 ・上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 ・中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    890円~
    通常出荷日
    3日目
  • LEDクリップライト 全光束 200lm

    LEDクリップライト 全光束 200lm

    オーム電機(ライト)

    明るく、設置便利なLEDクリップライト。コンパクトサイズ。水平に約270度曲がるコネクター。 【特長】 ・デスク照明や間接照明に最適なクリップライトです。 ・ヘッド部は角度調節が可能ですので、光の向きを自由に変えられます。 ・中間スイッチ付きなので、オン/オフが簡単にできます。

    通常価格
    1,980円
    通常出荷日
    3日目
  • オーム電機 セパレート型 LEDデスクスタンド

    オーム電機 セパレート型 LEDデスクスタンド

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・セパレート型セードで、照らす面がワイドに広がります。 ・直下照度2000ルクスで、学習や読書に最適です。(JIS AA型相当) ・まぶしさや照射面の反射を軽減し、目にやさしいです。 ・タッチ式スイッチ、明るさ4段階調光。

    通常価格
    5,080円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDスタンド ROYAL LEDライト Diva

    LEDスタンド ROYAL LEDライト Diva

    浜井電球工業

    【特長】 ・グリーン購入法基準適合の卓上式電気スタンドです。 ・さわらずに点灯・消灯が可能です。

    通常価格
    25,000円
    通常出荷日
    1日目~
  • 蛍光灯マグスタンド 交換球

    蛍光灯マグスタンド 交換球

    ハタヤリミテッド

    18W型蛍光灯交換球。 【特長】 ・球寿命8,000時間。 【用途】 ・照明器具の交換用に最適。

    通常価格
    967円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED薄型スタンド

    LED薄型スタンド

    オーム電機(ライト)

    シンプルかつスタイリッシュなボディに、チラツキのないLEDライト。4か所調節可能、4段階調光。100-240V範囲使う専用アダプター使用。 【特長】 ・ボディの4ヶ所に自由に角度調節できる機能が付きました。 ・4段階の調光機能で、用途によって自由自在に明るさを調節できます。 ・ネック部分中央部のタッチセンサー式スイッチに触れると、ライトが点灯します。

    通常価格
    4,980円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる