作業用ハンディライト

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    充電式コードレスLEDライト(電池パック・充電器付)

    充電式コードレスLEDライト(電池パック・充電器付)

    嵯峨電機工業

    【特長】 ・直管型高輝度LED仕様です。 ・目に優しい光源です。 ・拡散板の効果により、映りこみもきれいで、金型やワークの表面の歪みのチェックなどに利用できます。 ・照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。

    通常価格
    29,130円~
    通常出荷日
    1日目
  • ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) 小型ワークライト

    ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) 小型ワークライト

    GENTOS

    180°角度調整可能なグリップを備えた、マグネット付、クリップ付、照射角度120°の小型作業用ハンディライト。 【特長】 ・防塵・防滴(IP54準拠)&2m落下耐久。 ・USB充電式(ACアダプター付属)。 ・COB LED搭載で、多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 ・ICのコントロールにより、電池が切れる直前まで初期点灯時の明るさをキープ。 ・ハイモード、エコモード搭載。 【用途】 ・背面クリップでベルトに挟んで作業が可能。 ・底面マグネットで壁に取り付けて使用可能。

    通常価格
    4,489円~
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式LEDジョーハンドランプ

    充電式LEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド

    防雨型の10W充電式LEDハンドランプ。 【特長】 ・継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。専用充電アダプター付。 ・先端に収納式吊り下げフック付。先端と背面に強力マグネット2個付。 ・車内でも充電できるDC12Vカープラグ付。 ・点灯時間:(Hi時)連続2時間・(Lo時)連続4.5時間・充電時間:約8時間。 ・全光束:500Lm。 【用途】 ・ボンネットの内側に取り付けて車の整備などの作業用照明、ガレージや倉庫などでの暗所照明。 ・常備灯、防災用、キャンプなどのレジャー照明などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) 薄型ヘッド

    ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) 薄型ヘッド

    GENTOS

    COBLED搭載、薄型ヘッドタイプの作業用ハンディライト。 【特長】 ・トップライト&メインライトで隙間から広範囲まで使えるワークライト。 ・防塵(IP52準拠)&2m落下耐久。 ・USB充電式(ACアダプター付属)。 ・明るさ:440lm/点灯時間:3時間。 ・180度角度調整可能なマグネット付、底面フック付タイプ。 ・先端にもLED搭載。 【用途】 ・ハンディトーチや底面フックにより吊るしての使用が可能。

    通常価格
    7,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式LEDハンドランプ 専用バッテリー内蔵 LW-04

    充電式LEDハンドランプ 専用バッテリー内蔵 LW-04

    ハタヤリミテッド

    屋外用防雨型の4W充電式LED作業用ハンディランプ。 【特長】 ・ニッケル水素専用バッテリー内蔵、専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)、コードレス。 ・車内でも充電できるDC12Vカープラグ付、先端に収納式吊り下げフック付、背面にマグネット付。 ・点灯時間:連続約4.5時間、充電時間:6.5〜8時間。 ・LEDなので電球切れ心配はほとんどなし、長寿命で省エネ。 ・明るい白色LED60個使用、ソフト耐油性グリップ。 【用途】 ・ボンネットの内側に取り付けて車の整備などの作業用照明や、機械の点検や補修作業にも。 ・ガレージや倉庫などでの暗所照明に、常備灯、防災用、キャンプなどのレジャー照明に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDパイプライト 防雨型/屋外型

    LEDパイプライト 防雨型/屋外型

    日動工業

    パイプライトがLEDになって省エネになり耐久性能も増加した作業用ハンディライト。 【特長】 ・連結が可能で、スイッチ付で個別に点灯可能。 ・電圧範囲が85V~240Vなので幅広い現場で対応可能。電圧降下による不点灯もカバーする電圧範囲で安心。 ・単管パイプにピッタリはまるフック付。 ・ポッキンプラグで2芯のコンセントにも対応可能。 【用途】 ・工場などで配線が困難な場所や、市場などのテント照明に活躍。 ・農場(ビニールハウス等)などの照明に連結でき、設置も簡単。 ・建設現場の柵や足場などで利用可能。

    通常価格
    17,236円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDスティックライト(充電タイプ)

    LEDスティックライト(充電タイプ)

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・拡散カバー付・防雨仕様のLEDスティックライトです。 ・光が広がる広配光タイプで長時間点灯可能です。 【用途】 ・作業用照明、常備灯、防災用などに最適です。

    通常価格
    12,000円~
    通常出荷日
    4日目~
  • ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) GZ-603

    ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) GZ-603

    GENTOS

    バータイプのタフな作業用ハンディライト。 【特長】 ・防塵・防滴仕様(IP54準拠)&2m落下耐久のワークライト。 ・USB充電式(ACアダプター付属)電池が切れる直前まで明るさ持続。 ・画面光(COB)LEDによるワイドな照射。 ・充電タイミングを点滅でお知らせ。 ・明るさ: 700lm/点灯時間: 3時間。 ・スポットを照らすTOPライトと広範囲を照らすメインライトを切替え可能。 【用途】 ・ハンディトーチとしても使用可能。

    通常価格
    9,289円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式LEDワークライト

    充電式LEDワークライト

    マキタ

    【特長】 ・ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能! ・スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能! ・多彩な角度可変で様々なシーンに対応。

    通常価格
    4,171円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 日動 LEDハンドライト LEHシリーズ

    日動 LEDハンドライト LEHシリーズ

    日動工業

    【特長】 ・持ち運びに便利な充電式LED ・いろいろな鑑定や検査・実験に便利!! ・紫外線ピーク波長390nm。 ・長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。 ・フックとマグネット付で作業効率アップ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,445円~
    通常出荷日
    2日目
  • ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) GZ-601

    ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) GZ-601

    GENTOS

    明るさ300ルーメンの充電式バー型COB LEDライト。 【特長】 ・COB LEDを採用しムラの無い光を広範囲に照射することが出来る小型タフバーライト。 ・防塵・防滴仕様(IP54準拠)&2m落下耐久のワークライト。 ・USB充電式(ACアダプター付属)電池が切れる直前まで明るさ持続。 ・画面光(COB)LEDによるワイドな照射。 ・充電タイミングを点滅でお知らせ。 ・明るさ:300lm/点灯時間:3時間。 ・スポットを照らすTOPライトと広範囲を照らすメインライトを切替え可能。 【用途】 ・ハンディトーチとしても使用可能。

    通常価格
    6,923円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式LEDスタンドライト

    充電式LEDスタンドライト

    マキタ

    【特長】 ・バッテリーとAC100Vが選んで使えます。 ・縦方向360°回転可能です。 ・バッテリー残量が少なくなると20灯が1灯に切り替わり、バッテリー切れを事前にお知らせします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,471円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アイガー72LEDワークライト

    アイガー72LEDワークライト

    EIGERTOOL

    【特長】 ・マグネットと吊り下げ用フックが付いてるので、現場や作業所で大活躍します。 ・作業現場、社内照明、ロッカーの照明としてもご活用いただけます。

    通常価格
    2,518円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • GENTOS LED作業灯 GANZ 001

    GENTOS LED作業灯 GANZ 001

    GENTOS

    【特長】 ・COBLED搭載です。 ・180度角度調整可能なマグネット付、クリップ付タイプです。 ・ハイモード、エコモード搭載です。 【仕様】 ・高さ(mm):145 ・幅(mm):28 ・奥行(mm):22 ・光源:COBLED×1灯 ・IP54 ・電源:専用リチウムイオン充電池 ・点灯時間:約2.5時間(High時) ・充電時間:約2.5時間 ・トラスココード:818-3872 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 【セット内容/付属品】 ・USB充電ケーブル ・JAN:4950654036923

    通常価格
    4,229円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式LEDハンディーライト

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業

    業務用LEDハンドライトの決定版。全光束150lmと明るく連続点灯時間は4時間以上と長時間の使用が可能。 【特長】 ・本体はABS樹脂、発光部はポリカーボネイド製で、落下などの衝撃に強い作業用ハンディライト。 ・簡易防雨型のため多少の水であれば使用可能。 ・フック付、強力マグネット付で様々な用途で使用可能。 【用途】 ・自動車工場などの点検作業、自動車板金工場などの修理作業に最適。 ・設備工事などの作業時に便利。 ・落下時も飛散しないので、精密工場や食品工場でも採用可能。

    通常価格
    6,890円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストロングライトLED(スリムタイプ)

    ストロングライトLED(スリムタイプ)

    嵯峨電機工業

    直管型LED管を1.7mm厚のポリカの筒にセットした作業用ハンディライト。 【特長】 ・全長が変わるため、照明器具を取り付ける場所などに合わせて選べる。 ・保護等級はIP66で水が激しく掛かるところでも使用可能。 ・内部直管型LED管の寿命は約4万~5万時間程度。 ・消費電力はSL-LED40Mが16W、SL-LED20Mが11Wで蛍光灯器具の約半分の省エネ製品。 ・外筒は1.7mm厚のポリカのため、工具が当たったくらいでは割れない丈夫さを持っている。 【用途】 ・機械廻りや自動車整備のピット用の照明器具に。 ・トンネル内の仮設照明やもともと照明設備が無いところの仮設照明、防災用のテント照明に。

    通常価格
    24,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) 投光器

    ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) 投光器

    GENTOS

    ハイモード、エコモードを搭載した充電池・AC電源兼用の作業用ハンディライト。 【特長】 ・AC充電式でコンセントからの給電でも使用可能な投光器。 ・COB LED搭載で多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い。 ・キャリングハンドル兼用180°可動スタンド搭載でS字フックで吊るすことも可能。 ・ICのコントロールにより、電池が切れる直前まで初期点灯時の明るさをキープ。 ・チャージングインジケーターで充電状態を色でお知らせ。 【用途】 ・倉庫内などの広い範囲の照射に最適。 ・S字フックで高所への設置も可能。

    通常価格
    12,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防雨型蛍光灯ケイ・ハンドランプ(屋外用)

    防雨型蛍光灯ケイ・ハンドランプ(屋外用)

    ハタヤリミテッド

    屋外用ハンドランプ。 【特長】 ・オール樹脂製軽量タイプ。アース不要の二重絶縁構造。 ・強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 ・ランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 ・耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 ・吊り下げ用フック上下2個付。 ・クリップ付型式は有効ツカミ幅50mm。 【用途】 ・屋内外作業照明に最適。

    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • トルネード型蛍光灯

    トルネード型蛍光灯

    日動工業

    30WE26型のトルネードバルブです。

    通常価格
    1,510円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電式LEDケイ・ライト LWK-10

    充電式LEDケイ・ライト LWK-10

    ハタヤリミテッド

    防雨型の10W充電式LEDスタンドライト。 【特長】 ・継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。専用充電アダプター付。 ・AC電源での点灯も可能。 ・点灯時間:連続約6時間・充電時間:約8時間。 ・全光束:500Lm。 【用途】 ・作業用照明、ガレージや倉庫などでの暗所照明。 ・常備灯、防災用、キャンプなどのレジャー照明などに最適。

    通常価格
    13,030円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) GZ-602

    ジェントス LED作業灯 GANZ(ガンツ) GZ-602

    GENTOS

    バータイプのタフな作業用ハンディライト。 【特長】 ・防塵・防滴仕様(IP54準拠)&2m落下耐久のワークライト。 ・USB充電式(ACアダプター付属)電池が切れる直前まで明るさ持続。 ・画面光(COB)LEDによるワイドな照射。 ・充電タイミングを点滅でお知らせ。 ・明るさ:550lm/点灯時間:3時間。 ・スポットを照らすTOPライトと広範囲を照らすメインライトを切替え可能。 【用途】 ・ハンディトーチとしても使用可能。

    通常価格
    8,307円
    通常出荷日
    1日目
  • 蛍光灯 消費電力(W) 6・8・13

    蛍光灯 消費電力(W) 6・8・13

    日立

    【特長】 ・嵯峨電機工業製ライト(ハンドタイプ)の替え蛍光灯です。

    通常価格
    617円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スーパーストロングライト(耐薬品性・LED)

    スーパーストロングライト(耐薬品性・LED)

    嵯峨電機工業

    13Wツイン管と先端部にスポットLEDを使用したインバーター式の作業用ハンディライト。 【特長】 ・外筒は1.4mm厚の耐薬外筒を採用。 ・蛍光管は専用架台でホールドされており、落下衝撃や工具等がぶつかることによる蛍光管破損を防止。 ・SL-13WEはコード長が30cmで自動車修理工場などで100Vコンセントリールのライトヘッドとして使用可能。 ・SL-13WE-5はコード長が5mでコンセントに直に差し込んで作業灯として使用可能。 ・グリップ内のインバーター基板はガラスエポキシのスルーホール基板で落下衝撃による基板の破損に考慮。 ・絶縁構造は二重絶縁なのでアース線は不要。 【用途】 ・手持ち作業灯、簡易固定式の照明器具、機械や配電板ボックス内の照明に。

    通常価格
    18,130円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防爆照明 防爆ハンドランプ

    防爆照明 防爆ハンドランプ

    日動工業

    小型軽量で移動が容易に行え、絶縁性に優れています。

    通常価格
    57,190円
    通常出荷日
    5日目
  • 3M PPS SUN GUN2 バッテリー充電器 16556

    3M PPS SUN GUN2 バッテリー充電器 16556

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・3M[[TM]]PPS[[TM]]SUN GUN[[TM]][[(R2)]]のバッテリー用充電器です。 【商品仕様】 ・充電可能バッテリー:PPS[[TM]]SUN GUN[[TM]][[(R2)]]バッテリーパック(Ni-MH)16555、PPS[[TM]]SUN GUN[[TM]]バッテリーパック(Ni-Cd)16398 ・JANコード:4549395031009 ・トラスココード:817-9157 ・質量:210g 【セット内容/付属品】 ・充電器本体、ACアダプター、電源コード

    通常価格
    33,630円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3M PPS SUN GUN2 マルチファンクションランプキット 16550

    3M PPS SUN GUN2 マルチファンクションランプキット 16550

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・塗装工程、磨き工程における確認作業が確実に行えるコードレスタイプの確認ライトです。 ・昼光色スペクトルをバランスよく再現した特殊バルブを使用しており、光量安定チップ内蔵による安定した光源です。 【商品仕様】 ・消費電力(W):50 ・演色評価指数(CRI):99.35% ・電圧:AC 100~125V ・周波数:50/60Hz ・電流:1.5A ・連続使用時間(フル充電時):約30分(ノーマルモード)、約20分(ハイモード) ・明るさ(lm):450 ・色温度:4700K ・連続使用時間:約30分(ノーマルモード)、約20分(ハイモード) ・JANコード:4549395030989 ・トラスココード:776-0540 ・質量:1143g 【材質/仕上】 ・ポリカーボネート樹脂 【セット内容/付属品】 ・マルチファンクションランプ本体×1台、バッテリー充電器16556(ACアダプター・電源コード1.5m付き)×1個、バッテリーパック(16555)×1個、交換用バルブ(16551)×1個

    通常価格
    90,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M PPS SUN GUN 交換用バルブ 16399

    3M PPS SUN GUN 交換用バルブ 16399

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・マルチファンクションランプキット16400用交換用バルブです。 【商品仕様】 ・適合本体:マルチファンクションランプ16400 ・JANコード:4547452934898 ・トラスココード:417-4160 ・質量:42g

    通常価格
    8,104円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M PPS SUN GUN2 ACアダプター 16557

    3M PPS SUN GUN2 ACアダプター 16557

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・3M[[TM]]PPS[[TM]]SUN GUN[[TM]][[(R2)]]用ACアダプターです。 【商品仕様】 ・1.5A、電源コード付き ・JANコード:4549395030996 ・トラスココード:817-9158 ・質量:250g

    通常価格
    14,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • マグネットホルダ/フレキシブルマグネットホルダ

    マグネットホルダ/フレキシブルマグネットホルダ

    嵯峨電機工業

    【特長】 ・自由に照射角度を変えることができます。

    通常価格
    1,364円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M PPS SUN GUN2 バッテリーパック 16555

    3M PPS SUN GUN2 バッテリーパック 16555

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・3M[[TM]]PPS[[TM]]SUN GUN[[TM]][[(R2)]]用バッテリーパックです。 【商品仕様】 ・PPSSUNGUN2バッテリーパック16555 ・JANコード:4549395031016 ・トラスココード:817-9156 ・質量:760g

    通常価格
    27,075円
    通常出荷日
    お見積り
  • GENTOS LED作業灯 GANZ 200

    GENTOS LED作業灯 GANZ 200

    GENTOS

    【特長】 ・光源にCOBLEDを採用し広範囲を均一に照射可能です。 【仕様】 ・高さ(mm):214 ・幅(mm):32 ・奥行(mm):38 ・全光束(lm):100 ・COB LED搭載作業灯 ・2m落下耐久 ・IP52 ・光源:白色COB LED×1灯(メイン)、チップタイプ白色LEDx1灯(TOP) ・電源:専用内蔵充電池 ・実用点灯時間:2.5時間(Hiモード時) ・充電時間:約3時間 ・トラスココード:819-3860 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 【セット内容/付属品】 ・充電ケーブル ・JAN:4950654037500

    通常価格
    3,692円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M PPS SUN GUN2 交換用バルブ 16551

    3M PPS SUN GUN2 交換用バルブ 16551

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・3Mマルチファンクションランプキット(16550)の交換用バルブです。 【商品仕様】 ・摘要:交換バルブ ・JANコード:4549395031023 ・トラスココード:776-0558 ・質量:50g

    通常価格
    10,830円
    通常出荷日
    1日目
  • [充電式] 作業灯/LED(マグネット付) EA758C-85A

    [充電式] 作業灯/LED(マグネット付) EA758C-85A

    エスコ

    【特長】仕様セット(バッテリー・充電器付) ・照明装置白色4WCOBLED球1灯(替球はありません) ・明るさ300ルーメン ・電源3.7V2200mAh内蔵リチウムイオン充電池 ・連続使用時間約2/3.5時間 ・充電時間約5時間 ・サイズ55(W)×34(D)×284(H)mm ・重量260g ・付属品ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル、専用充電スタンド ・360°スイベルフック(収納式)、背面にマグネット付 ・明るさ2段階(High/Low) ・入数1 【商品仕様】 ・JANコード:4548745685855

    通常価格
    7,495円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDスティックライト(電池式)

    LEDスティックライト(電池式)

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・拡散カバー付・防雨仕様の多用途に使えるLEDハンドライトです。 【用途】 ・作業用照明、懐中電灯、常備灯、防災用などに最適です。

    通常価格
    1,930円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンディライト

    ハンディライト

    日動工業

    8W球でも明るいです。 【特長】 ・ガレージや工場内での軽作業に最適!

    通常価格
    1,520円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 簡易防雨型蛍光ハンディライト

    簡易防雨型蛍光ハンディライト

    日動工業

    普及タイプの作業用ハンディライト。 【特長】 ・白熱灯で50W相当の明るさで、リーズナブルな価格の蛍光灯ハンドランプ。 ・マグネット2個仕様で安定して取付可能。マグネットは脱着可能のため狭いところでは外して使用可能。 ・ねじれ防止の回転式フック付。 ・防雨型のため、多少の水がかかっても大丈夫。 【用途】 ・自動車工場などの点検作業、自動車板金工場などの修理作業に最適。 ・設備工事などの作業時に便利。

    通常価格
    4,240円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

    補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

    ハタヤリミテッド

    コンセント内蔵型白熱灯ハンドランプ。 【特長】 ・耐熱性と絶縁性に優れた樹脂クリップ(CM-0/CM-05A/CM-05B/CM-10B)。 ・コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできて便利。 ・より安全な接地構造(KM-10G/CM-10G)。 ・便利な手もとスイッチ付。 【用途】 ・車の整備、機械の点検や補修作業などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    290円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 防雨型LEDフローレンライト

    防雨型LEDフローレンライト

    ハタヤリミテッド

    純国産LEDを採用した作業用ハンディライト。(連結型) 【特長】 ・電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的。熱の発生が少なくCO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 ・光を拡散するクリアレンズカバー付。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れない。 ・LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用。LED寿命は約40,000時間。 ・連結点灯可能/LXW-5: 最大15灯まで、LJW-5: 最大20灯まで。 ・外側にネジが出ない構造。(混入防止) ・二重絶縁構造。 【用途】 ・テント内、トンネル内、ライン作業などに。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けることなく使用可能。

    通常価格
    33,150円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 工事用充電ランタン

    工事用充電ランタン

    Panasonic

    【特長】 ・手持ちの電池パック14.4Vがそのまま使用可能です。 ・330ルクス(光源より40cm正面での測定/反射板付)の明るさです。 ・LED25ルクス(光源より40cm正面での測定)切り替え式です。

    通常価格
    3,467円
    通常出荷日
    1日目
  • ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)

    ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)

    嵯峨電機工業

    仮設の照明器具として使用できる作業用ハンディライト。 【特長】 ・Mは外筒外径が48mm、PAは外筒外径が60mmの仕様。 ・絶縁構造は二重絶縁なのでアース線は不要。内部蛍光管は交換が可能。 ・外筒は1.7mm厚のポリカですので工具が当たったくらいで割れることがなく丈夫。 ・付属の固定ホルダーを使用してネジ止めしたり、別売のマグネットホルダーを使用して鉄部に仮設可能。 ・別売のフックホルダーを使用して引っ掛けて使用したり、用途に合わせた使い方が可能。 【用途】 ・機械廻りや自動車整備のピット用の照明器具に。 ・トンネル内の仮設照明やもともと照明設備が無いところの仮設照明、防災用のテント照明に。

    通常価格
    18,130円~
    通常出荷日
    1日目
  • LEDワークライト(充電式) LT05WPC

    LEDワークライト(充電式) LT05WPC

    TONE

    暗所作業を明るく照らすLED作業用ハンディライト。 【特長】 ・白色LED 片側30灯(両側60灯)。 ・長寿命バッテリーにより、2,000回繰り返し充電が可能。 ・AC100V~240VとDC12V~24V(車載用)の2つの充電器を標準装備。 【用途】 ・雨風や砂塵などの厳しい環境にも耐える防水、防塵性能。 ・夜間作業、自動車整備、キャンプ等のアウトドアレジャーなど幅広い用途で活躍。

    通常価格
    11,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 作業用LEDランタンライト

    作業用LEDランタンライト

    EARTH MAN

    【特長】 ・アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。 ・伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,669円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDパイプライト

    LEDパイプライト

    日動工業

    紫外線を発生させないので虫が寄って来ません。工事現場の仮設照明に。 【特長】 ・連結式なので、避難場所までの誘導等や災害現場での仮歩道などの照明用として活躍します。 ・面倒な工事が一切不要、つなぐだけで簡単に使える

    通常価格
    28,230円
    通常出荷日
    2日目
  • ハンドライト用マグクリップ

    ハンドライト用マグクリップ

    ハタヤリミテッド

    作業用ハンディライトなど照明器具や作業表などをクリップし固定できるマグクリップ。 【特長】 ・マグネット付万能クリップ。大型クリップは有効ツカミ幅最大50mm。 ・はさんだものを傷つけない保護ゴム付強力バネクリップ。 ・MGC-3は上下ダブルクリップタイプ。 ・MGC-4はON/OFF切換え式マグネット付。 ・フレキシブルパイプで首振り自在。(MGC-2・MGC-3・MGC-4) 【用途】 ・車両や各種機械・作業台に取り付け可能。 ・照明器具や作業表などをクリップ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,084円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 日動 LEDパイプライト 3灯式

    日動 LEDパイプライト 3灯式

    日動工業

    【特長】 ・面倒な工事が一切不要、つなぐだけで簡単に使える。

    通常価格
    43,371円~
    通常出荷日
    40日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる