ハンディライト

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 20日以内
  • LEDペンライト

    LEDペンライト

    オーム電機(ライト)

    細身でブリップ付の、航空アルミ6000シリーズを素材に使用したハンディライト。 【特長】 ・4時間使用しても明るさはさほど変わらない。 ・日本製高輝度LED使用なので明るく長寿命。 ・フルアルミボディの防沫仕様(IPX4)なので、衝撃や水に強い。 ・携帯に便利なクリップ付き。 【用途】 ・アウトドアに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,139円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジェントス LEDフラッシュライト MG-743D

    ジェントス LEDフラッシュライト MG-743D

    GENTOS

    スライドフォーカス採用で、ワイド・スポットの照射面を無段階で調整可能なハンディライト。 【特長】 ・これまでに無い非常にきれいなワイド照射面を実現。 ・アンチローテートデザイン(転がり防止)採用のハンディトーチ。 ・耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久。 ・エネループ使用可能。 ・明るさ: 200lm/点灯時間: 5時間。 ・ヘッド部分を前後させることで、片手で簡単に照射角を調整できるスライドフォーカスシステム搭載。 【用途】 ・遠方照射に優れたスポット、広範囲照射に優れたワイドを無段階で調整できるため、あらゆる作業現場に最適。

    通常価格
    2,750円
    通常出荷日
    1日目
  • USB充電式 防水LEDズームライト

    USB充電式 防水LEDズームライト

    オーム電機(ライト)

    フォーカス調整機能付きハンディライト。 【特長】 ・照射範囲を調整可能。 ・明るさは3段階に切替え可能。 ・USB充電式。(USBケーブル付属) ・雨にも耐えるIPX7の防浸仕様。 ・フルアルミボディ。 【用途】 ・アウトドアに。

    通常価格
    2,810円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジェントス 閃 LEDフラッシュライト SG-335

    ジェントス 閃 LEDフラッシュライト SG-335

    GENTOS

    スライド式によるフォーカスコントロールが可能なハンディライト。 【特長】 ・ヘッド部分を前後させることで、片手で簡単に照射角調整ができるスライドフォーカスシステム搭載。 ・オプティカルレンズによる美しい照射面。 ・防塵・1m防水(IP67準拠)で雨や埃にも強い。 ・2m落下耐久。 ・明るさ:200lm/点灯時間:5時間。 【用途】 ・各種作業に最適。

    通常価格
    2,070円
    通常出荷日
    1日目
  • スーパーLEDライト 3W フォーカスシステム

    スーパーLEDライト 3W フォーカスシステム

    日動工業

    業務用のLED懐中電灯として確かな明るさとスペックを満たすハンディライト。 【特長】 ・様々な現場に対応して、フォーカス機能付き・レンズ付きで、対象をハッキリと照らすことが可能。 ・明るさ 1m 1,500lx。(スポット時) ・他社同等スペック商品(120lm以上)と比べてコストが圧倒的に低い。 ・机などに置いた際の転がり落下を防ぐために転がり防止ゴムを本体に付属。 【用途】 ・工場などの点検作業時に胸ポケットに入るコンパクトサイズのため大変便利。 ・フォーカス機能があり、様々な工事に最適。

    通常価格
    3,341円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジェントス 閃 LEDフラッシュライト SG-337R

    ジェントス 閃 LEDフラッシュライト SG-337R

    GENTOS

    スライドフォーカス式のハンディライト。 【特長】 ・オプティカルレンズによる美しい照射面のアルミトーチ(充電式)。 ・防塵・1m防水(IP67準拠)&2m落下耐久。 ・USB充電式。 ・ブーストモード搭載で、より強力な明るさを実現。 ・明るさ:350lm(Boostモード) / 250lm (Highモード)。 ・点灯時間:5時間。 【用途】 ・各種作業に最適。

    通常価格
    3,989円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDプラグインライト 3W

    LEDプラグインライト 3W

    日動工業

    充電式LED懐中電灯の定番商品。 【特長】 ・豆電球仕様だったものをLED仕様としてリニューアルしたハンディライト。 ・明るさがアップすると同時に点灯時間も大幅に増加。4時間以降暗くはなるが、続けて使用可能。 ・ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電。 ・アダプターが必要がないため、アダプター紛失によるトラブルを防止。 ・3段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用。 【用途】 ・充電式のため、工場などの定期点検作業に採用可能。 ・官公庁などの装備品、防災品としても採用可能。

    通常価格
    5,880円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDスリムペンライト(防滴)

    LEDスリムペンライト(防滴)

    オーム電機(ライト)

    軽量ハンディライト。 【特長】 ・高輝度日本製LED使用。 ・衝撃に強いフルアルミボディの防滴仕様(IPX2)で、アウトドアにも最適。 ・連続点灯時間 約40時間。 ・LEDは衝撃に強くバッテリー消耗が少ないので、省エネ&長寿命で経済的。 ・クリップ付きなので、ポケットやカバンに携帯でき便利。 【用途】 ・アウトドアに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    585円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • センタLEDハンドライトK051

    センタLEDハンドライトK051

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ボタンの半押し点灯と、2種の点灯モードに切り替え可能です。 【用途】 ・現場作業用LEDライト

    通常価格
    3,125円
    通常出荷日
    1日目
  • 5W 強力LED サーチライト

    5W 強力LED サーチライト

    オーム電機(ライト)

    5WLED強力サーチライト! 【特長】 ・CREE社製5W LED使用。 ・遠くまで明るく照らせます。 ・使用状況により持ち方が変えられる「2アクショングリップ」採用。 ・単2形アルカリ乾電池4本使用で、連続約5.5時間使用可能。 ・照度切換えスイッチ付きで、明るさをHIGH/LOWに切換え可能。

    通常価格
    2,480円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDライト レッドレンザーM3R

    LEDライト レッドレンザーM3R

    LED LENSER

    【特長】 ・レッドレンザー史上最小の充電式ハンディライトです。 ・3種類の照射モード(パワー、エコノミー、ストロボ点滅)が使用可能です。 ・フォーカスコントロール付です。

    通常価格
    8,359円
    通常出荷日
    1日目
  • センタLEDハンドライトA201

    センタLEDハンドライトA201

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・カラビナ用の大型フック穴を採用しました。 ・4種の点灯モードに切り替え可能です。 【用途】 ・現場作業用LEDライト

    通常価格
    4,060円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミLEDライト 1球 10ルーメン(ペンタイプ)

    アルミLEDライト 1球 10ルーメン(ペンタイプ)

    トラスコ中山

    カラフルな6色の携帯に便利なペンタイプのLEDライト。 【特長】 ・軽量でペンクリップが付いているのでポケットに携帯しやすい。 ・スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れる。 ・集光レンズで、光のロスを最小限に抑えている。 ・シンプルなデザインで6色のカラーバリエーション。 【用途】 ・メンテナンス作業、軽作業、暗いところでの照明に。

    通常価格
    1,440円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDズーム 強力ライト

    LEDズーム 強力ライト

    オーム電機(ライト)

    LED強力ライトにフォーカス機能を搭載。ズームイン時最大距離380m到達(0.25lx)。長時間使用可能の省エネモード13時間 【特長】 ・LED強力ライトにフォーカス機能を搭載しました。 ・遠距離まで焦点を合わせられるズームレンズ機構です。 ・明るさは、強・中・弱の三段階切換えができます。 ・距離 約380m(ズームイン時)でも、約0.25ルクス(満月時の明るさ)を実現しました。 ・IPX6の耐水形で、あらゆる方向からの強力なジェット噴流水にも耐性があります。

    通常価格
    5,980円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDLENSER(レッドレンザー) P4BM LEDライト

    LEDLENSER(レッドレンザー) P4BM LEDライト

    LED LENSER

    最大25m先まで光を放つハンディライト。 【特長】 ・付属のクリップ使用でワークシャツの胸ポケットなどにナチュラルフィットし、軽量で作業中も気にならない。 ・周囲が青く縁取られた印象的で美しい光を放つペンライト。 ・明るさ:18lm、点灯時間:8.5時間、照射距離:25m。エンドキャップスイッチ。 ・防水性能として、あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(IPX4に準拠)。 ・外装素材としてアルミニウムを採用し、軽さを追求。 ・ヘッドを回転して操作するブルームーンフォーカスを搭載。 【用途】 ・あらゆる作業に最適。

    通常価格
    2,612円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジェントス LEDペンライト フルークスネオ

    ジェントス LEDペンライト フルークスネオ

    GENTOS

    リフレクターレンズ仕様の高出力ハンディライト。 【特長】 ・明るさ:90lm/点灯時間:10時間。 ・ワイドビームで広範囲照射の高出力ペンライト。 ・エネループ使用可能。 ・防滴仕様。 ・テールプッシュスイッチを採用。 ・クリップ付属で肩ポケットや胸ポケットに入れやすい。 【用途】 ・各種作業に最適。

    通常価格
    2,079円
    通常出荷日
    1日目
  • 37LEDサーチライト(充電式)

    37LEDサーチライト(充電式)

    セーブインダストリー

    暗い場所での作業に使える手持ちLEDハンディライト。 【特長】 ・8~9時間充電で4~5時間点灯可能。(充電中はランプが点灯) ・AC/DC 2電源充電で家庭や車の中でも充電可能。 ・5W相当の明るさ。 ・2WAYハンドル式で角度調整も可能。 【用途】 ・キャンプ・夜釣り等のアウトドアや暗い場所での作業など多用途に使用可能。

    通常価格
    3,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • ジェントス 閃 LEDフラッシュライト

    ジェントス 閃 LEDフラッシュライト

    GENTOS

    パイプホルダーが付属しており作業台などへの取り付けが可能なハンディライト。 【特長】 ・フォーカスヘッドを回すことで照射角を無段階に調節可能なフォーカスコントロール機能搭載。 ・スポットビームからワイドビームまで可能。 ・最長照射距離約100m(最大・スポット時)。 ・エネループ使用可能。 ・明るさ:100ルーメン/点灯時間:10時間。 【用途】 ・付属のパイプホルダーでバイクライトとしても使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,189円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カシムラ LEDハンディライト

    カシムラ LEDハンディライト

    カシムラ

    【特長】 ・高精度・省電力・長寿命なCREE社のLEDを使用。 ・防水性能は防まつ仕様 IPX4でアウトドアにも活躍。 ・ポイント照射/ワイド照射の調節が可能な照射範囲コントロール機能付き。 ・スイッチで照射強度の切り替えが可能。夜間の視認性を高めるフラッシュ機能付き。 [ ON 照射強度(強)>OFF>ON 照射強度(弱)>OFF>ON フラッシュ照射>OFF ] [ スイッチの半押しでOFFなしの切り替えが可能 ] ・ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。

    通常価格
    1,694円~
    通常出荷日
    5日目
  • センタLEDハンドライトK052

    センタLEDハンドライトK052

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ボタンの半押し点灯と、2種の点灯モードに切り替え可能です。 【用途】 ・現場作業用LEDライト

    通常価格
    3,313円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDフラッシュライト ミニマグライト

    LEDフラッシュライト ミニマグライト

    マグライト

    【特長】 ・ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ・ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 ・スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 ・点灯・消灯は、ヘッド部回転式 ・グリップ部は、滑り止め加工 ・照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 ・1mの落下耐性、生活用水に対応

    通常価格
    3,600円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

    TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

    トラスコ中山

    【特長】 ・スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 ・衝撃に強いアルミボディーです。 【商品仕様】 ・全光束(lm):110 ・外径(mm):15.2 ・全長(mm):132 ・LED球:LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) ・最大照射距離:48m ・電源:単4形乾電池(2個)別売 ・アルカリ電池使用時最大点灯時間:約10.5時間 ・保護等級:IPX4 ・JANコード:4989999427974 ・トラスココード:824-5452 ・質量:28g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ 【セット内容/付属品】 ・ペンクリップ

    通常価格
    2,353円
    通常出荷日
    お見積り
  • 高輝度LEDペンライト

    高輝度LEDペンライト

    トラスコ中山

    キズに強く、光を均一に配光する高品質なペンライト。 【特長】 ・先端部はステンレス、本体に硬質アルマイト処理をしており、キズに強い。 ・軽量コンパクトなので携帯しやすい。 ・非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光する。 ・中近距離照射用(照射角度約60°)。 ・明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付。 【用途】 ・メンテナンス作業や暗いところでの照明に。 ・中近距離照射に(照射角度約60°)。

    通常価格
    8,989円
    通常出荷日
    お見積り
  • 充電式高輝度LEDライト

    充電式高輝度LEDライト

    トラスコ中山

    【特長】 ・硬質アルマイト仕様の高品質モデルです。 ・シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。 ・明るさ2段階(強・弱)調整、点滅機能付です。

    通常価格
    16,648円
    通常出荷日
    お見積り
  • LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

    LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

    マグライト

    【特長】 ・フラッシュライト用の保護カバーです。

    通常価格
    1,020円
    通常出荷日
    1日目~
  • LEDワークライト

    LEDワークライト

    ELPA朝日電器

    広角照射で全体を明るく照らし出します。

    通常価格
    1,870円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDLENSER(レッドレンザー) P7QC LEDライト

    LEDLENSER(レッドレンザー) P7QC LEDライト

    LED LENSER

    4色マルチカラーLEDを搭載したハンディライト。 【特長】 ・赤は夜間の視界確保に、緑はアニマルウォッチングに、青は汗などの液体を可視化し、捜査・探索に向く。 ・必要に応じて居場所などのシグナル信号を送ることも可能。 ・明るさ:220lm。点灯時間:20時間。照射距離:60m。エンドキャップスイッチ。 ・Power/Low Power/Blinkの各照射モードを搭載。 ・防水性能として、一時的(水深1mで30分)に水没しても内部に浸水しない(IPX7に準拠)。 ・外装素材はアルミニウムを採用し軽さを追求。 【用途】 ・森の中でのルートファインディングなどアウトドアに最適。

    通常価格
    9,350円
    通常出荷日
    1日目
  • フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

    フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

    マキタ

    【特長】 ・高輝度LED使用!連続使用時間約300分。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,835円
    通常出荷日
    3日目
  • 充電式スーパーLEDライト

    充電式スーパーLEDライト

    日動工業

    防雨型です。キャンプ、カーメンテナンス、災害時などに。

    通常価格
    9,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電式懐中電灯 ML702

    充電式懐中電灯 ML702

    マキタ

    ハンディタイプの充電式懐中電灯。 【特長】 ・明かりの角度は調整可能な充電式タイプ。 ・最大点灯時間(h):2.33。 ・照度(lx):4000。

    通常価格
    1,360円
    通常出荷日
    3日目
  • 高輝度LEDペンライト(ロング)

    高輝度LEDペンライト(ロング)

    トラスコ中山

    キズに強く、光を均一に配光する高品質なロングタイプのペンライト。 【特長】 ・先端部はステンレス、本体に硬質アルマイト処理をしており、キズに強い。 ・クリップ付ペンタイプでポケットなどに携帯しやすい。 ・非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光する。 ・中近距離照射用(照射角度約60°)。 ・明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付。 【用途】 ・メンテナンス作業や暗いところでの照明に。 ・中近距離照射用(照射角度約60°)。

    通常価格
    7,210円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED クリップライト 全光束 10lm

    LED クリップライト 全光束 10lm

    トラスコ中山

    【特長】 ・360°回転するフレキシブルクリップなのでどこにでも取り付けが簡単です。 ・クリップ部をヘルメット・帽子・ポケットなどに取り付けることによりハンズフリーでさまざまな作業が可能になります。

    通常価格
    1,379円
    通常出荷日
    1日目
  • ジェントス ブラスター BR-1000R(充電式)

    ジェントス ブラスター BR-1000R(充電式)

    GENTOS

    2m防水の高出力ハンディライト。 【特長】 ・防塵・2m防水(IP68準拠)&2m落下耐久で厳しい使用環境にも耐えられる充電式懐中電灯。 ・ブーストモード搭載のハンディトーチ。 ・USB充電式。 ・明るさ:950lm(Boostモード) / 600lm(Highモード)。 ・点灯時間:3時間。 ・リフレクターレンズ搭載で明るい中心光と適度な周辺光を実現。 【用途】 ・水に触れる機会の多い作業現場に最適。

    通常価格
    6,789円
    通常出荷日
    1日目
  • ミニLEDペンライト クリップ付 青・黒・シルバー

    ミニLEDペンライト クリップ付 青・黒・シルバー

    オーム電機(ライト)

    小さいから持ち運びに大変便利。タフなフルアルミボデイー。 【特長】 ・持ち運びラクラク!クリップ付きで鞄やポケットに納まるミニサイズ!長さ約8cm! ・フルアルミボディの防滴仕様(IPX4)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    816円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水LEDズームライト

    防水LEDズームライト

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・フォーカス調整機能 ・耐水性なので丸洗いOK ・衝撃や水に強いアルミボディ ・クリップ・携帯ストラップ付き ・JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003):IPX6(耐水型)

    通常価格
    1,935円~
    通常出荷日
    3日目
  • LEDLENSER i7R

    LEDLENSER i7R

    LED LENSER

    【特長】 ・専用充電池以外にも、単4形アルカリ電池(4本)でも使用できる2WAYタイプ ・アドバンスフォーカスを搭載です。 ・明るさハイ、ローの2段階調整可能です。 ・専用充電器は充電中は赤色、満充電で緑色に点灯します。 【仕様】 ・全光束(lm):220 ・外径(mm):36.5 ・全長(mm):130 ・照射距離(m):180 ・最大点灯時間:約30時間(≧1lm) ・連続点灯時間:30 ・電源:専用ニッケル水素充電池(内蔵) ・充電時間:5時間 ・最大点灯時間:約30時間(≧1lm) ・トラスココード:780-8887 【材質/仕上】 ・本体:アルミ 【セット内容/付属品】 ・USB充電ケーブル ・専用充電器 ・ロールプロテクション ・ポーチ ・専用充電池 ・ストラップ ・JAN:4029113550765

    通常価格
    7,692円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDフラッシュライト マグタック 凹凸ヘッドタイプ

    LEDフラッシュライト マグタック 凹凸ヘッドタイプ

    マグライト

    【特長】 ・サッカーの競技場2つ分の照射距離です。 ・強力なストロボ、クラウンドベゼル(凹凸ヘッド)、頑丈なボディーで緊急時にクラッシャーとして使用可能です。 ・フルパワー、モメンダリー、節電の3つのモードに切替可能です。 ・フルパワーモード、ストロボ、モメンタリ―の3つの点灯モード ・1mの落下耐性、生活用水に対応 ・強靭なボディ ・取り外し可能なポケットグリップ

    通常価格
    15,260円
    通常出荷日
    1日目
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・高輝度白色LED球 ・散光 ・電源…3.7V2,200mAhリチウムイオン充電池 ・明るさ…300ルーメン(強)、 12ルーメン(弱)、 300ルーメン(点滅) ・電池寿命…約10時間(強)、 約120時間(弱)、 約15時間(点滅) ・充電時間…約3時間 ・照射パターン…点灯/点滅 ・照射距離…約181m(強)、約41m(弱) ・防水性能…IPX4 ・材質…アルミ ・アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れています。 ・サイズ…直径35×155mm ・持手部の太さ…約直径25mm ・重量…169g(充電池含む) ・付属品…ナイロン製ホルスター、リチウムイオン充電池、ACアダプター、カーアダプター、説明書 ・付属のカーアダプターは、DC12V・DC24Vに対応しています。 ・JAN:4548745119916

    通常価格
    10,419円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDLENSER(レッドレンザー) P2BM LEDライト

    LEDLENSER(レッドレンザー) P2BM LEDライト

    LED LENSER

    小型・軽量で、性能はそのままのハンディライト。 【特長】 ・大型フラッシュライトのエンドキャップ以下のサイズ。 ・白と青の波長を分離する特殊レンズを採用。 ・周囲が青く縁どられた印象的で美しい光を放つ。 ・明るさ:16lm、点灯時間:7時間、照射距離:25m。エンドキャップスイッチ。 ・防水性能として、あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(IPX4に準拠)。 ・外装素材としてアルミニウムを採用し、軽さを追求。 【用途】 ・アウトドアなどの携帯使用や、手元を照らす作業に最適。

    通常価格
    2,298円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDLENSER(レッドレンザー) P5R.2 充電式LEDライト

    LEDLENSER(レッドレンザー) P5R.2 充電式LEDライト

    LED LENSER

    最大点灯12時間を実現するリチウムイオン電池を採用したハンディライト。 【特長】 ・専用のFloating Charge Systemによるワンタッチ充電が可能。 ・明るさ:270lm、点灯時間:12時間、照射距離:240m。エンドキャップスイッチ。 ・Power/Low Power/Strobeの各照射モードを搭載。 ・任意の位置でフォーカスを固定するロック機能。 ・防水性能として、あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(IPX4に準拠)。 ・3種類の点灯パターンで照射ができる。 【用途】 ・各種作業現場に最適。

    通常価格
    11,220円
    通常出荷日
    1日目
  • ジェントス LEDペンライト フルークス LU-101

    ジェントス LEDペンライト フルークス LU-101

    GENTOS

    ペンクリップ付で持ち運びに便利なハンディペンライト。 【特長】 ・防滴(IPX4)のLEDペンライト。 ・エネループ使用可能。 【用途】 ・軽作業の現場で使用可能。

    通常価格
    805円
    通常出荷日
    1日目
  • ジェントス LEDライト DM-031B

    ジェントス LEDライト DM-031B

    GENTOS

    ペンクリップ付で持ち運びに便利なハンディペンライト。 【特長】 ・防塵防滴(IP54)のLED小型ハンディライト。 ・リフレクターレンズ搭載で明るい中心光と周辺光を実現。 【用途】 ・軽作業の現場で使用可能。

    通常価格
    1,095円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDライト 閃330

    LEDライト 閃330

    GENTOS

    【特長】 ・スライドフォーカス付で、照射角度の変更が可能です。 ・IP67(防塵防水)で雨や埃にも強いです。

    通常価格
    3,686円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • GENTOS 充電式ハンディLEDライト

    GENTOS 充電式ハンディLEDライト

    GENTOS

    【特長】 ・新たに開発された専用レンズを採用し、これまでに無い美しい照射面を実現しました。 ・スライドファーカス搭載で片手で照射角度を無段階で調節できます。 ・電池単体でも充電できるので、予備の充電池があれば常にライト本体を使用する事ができます。 ・転がる事を防止する本体設計です。 【商品仕様】 ・全光束(lm):400 ・外径(mm):34.4 ・全長(mm):135.5 ・光源:チップタイプ白色LED×1灯 ・明るさ:約400ルーメン(Hiモード時) ・充電時間:4時間 ・最大点灯時間:6時間(HIモード時) ・電源:専用充電池 ・防塵防噴流水:IP66 ・2m落下耐久 ・JANコード:4950654037777 ・トラスココード:827-8521 ・質量:170g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ 【セット内容/付属品】 ・ストラップ ・充電ケーブル ・専用電池

    通常価格
    5,817円
    通常出荷日
    お見積り
  • LEDLENSER(レッドレンザー) P3AFSP LEDライト

    LEDLENSER(レッドレンザー) P3AFSP LEDライト

    LED LENSER

    90mm、35gの小型ながら最大120メートルの照射距離を誇るハンディライト。 【特長】 ・特許技術Advanced Focus System搭載。 ・明るさ:75lm。点灯時間:1.1時間。照射距離:120m。エンドキャップスイッチ。 ・防水性能として、あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(IPX4に準拠)。 ・外装素材としてアルミニウムを採用し、軽さを追求。 ・アドバンスフォーカス搭載で効率的に照射角度を調節できる。 ・キーリング付で携帯に便利で、アルカリ(単4形)電池1本で75lmの明るさを実現。 【用途】 ・アウトドアなどに携帯しての使用に便利。

    通常価格
    3,740円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる