蛍光ランプ

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形)

    蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形)

    日立

    ポピュラーな蛍光ランプ。 【特長】 ・省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減可能。 ・蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命が長い。 【用途】 ・店舗、一般住宅などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    212円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    蛍光ランプ"リングライト"(グロースタータ形)

    蛍光ランプ"リングライト"(グロースタータ形)

    日立

    【特長】 ・ポピュラーな蛍光ランプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    474円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形

    直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形

    NEC

    昼白色蛍光ランプ。 【特長】 ・白色と昼光色の中間色のやさしく自然な光。 ・色彩が映えすがすがしいムードを作りだす。 ・自然な光で落ち着いた雰囲気を作りだす。 【用途】 ・事務所、倉庫等に最適。

    通常価格
    176円~
    通常出荷日
    1日目
  • 直管形蛍光ランプ ハイルミック スタータ形

    直管形蛍光ランプ ハイルミック スタータ形

    日立アプライアンス

    【特長】 ・明るく演色性の良い蛍光ランプです。

    通常価格
    319円~
    通常出荷日
    1日目
  • 蛍光ランプ サンライン(標準型・グロースタータ形)

    蛍光ランプ サンライン(標準型・グロースタータ形)

    日立

    ポピュラーな蛍光ランプ。 【特長】 ・省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できる。 ・蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命を長く保つ。 【用途】 ・店舗、一般住宅などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    174円~
    通常出荷日
    2日目~
  • エースラインランプ FLR

    エースラインランプ FLR

    DNライティング

    カラーバリエーションが豊富な蛍光ランプ。 【特長】 ・規格サイズ303mmより2,368mm(96T6)までサイズが豊富。 ・直管の他に曲管も製作可能。紫外線カットランプ、冷凍管も製作可能。 ・継ぎ目のないライン照明。サイズは6種類、光源色は10種類と豊富。 ・定格寿命が約3,000時間、他社と比べ寿命が長い。 ・シームレスランプは他社にはない商品、定格寿命は20,000時間。 【用途】 ・店舗棚下照明として採用される。ランプサイズの豊富さから棚ワイドに合うランプを選定可能。 ・陳列商品に合った光源色の選定が可能。店舗照明、建築化照明で主に間接照明として採用される。

    通常価格
    834円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 スタータ形

    直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 スタータ形

    NEC

    【特長】 ・多種多様に発展する蛍光ランプの原形とも言うべきコストパフォーマンンスの高いランプです。

    通常価格
    237円~
    通常出荷日
    1日目
  • スリムラインランプ

    スリムラインランプ

    DNライティング

    電源投入と同時に点灯するインスタントスタート形です。 【特長】 ・器具・安定器・部品は生産終了です。 ・ランプのみの販売です。 ・反射膜により開口部から通常の約1.6倍の直下照度が得られます。

    通常価格
    998円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パルック蛍光灯

    パルック蛍光灯

    Panasonic

    【特長】 ・明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度の高いところに光を分布させ明るく色の見え方を向上させています。

    通常価格
    784円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

    直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

    NEC

    【特長】 ・多種多様に発展する蛍光ランプの原形とも言うべきコストパフォーマンンスの高いランプです。

    通常価格
    200円
    通常出荷日
    7日目
  • 蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

    NEC

    落ち着いた雰囲気を演出する白色蛍光ランプ。 【特長】 ・少し黄みがかった暖かみのある光色。 ・省電力型は管径28mmのガラス管を採用。 ・明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4〜5%節電が可能。(メーカー比較) 【用途】 ・一般事務所や工場、一般家庭での使用に。 ・家具・衣類売場などの店舗照明に最適。

    通常価格
    203円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 鮮度グー直管スタータ形 ショーケース用蛍光ランプ FL32SHC

    鮮度グー直管スタータ形 ショーケース用蛍光ランプ FL32SHC

    三菱電機

    生鮮食品の展示用、精肉、魚、野菜、果物などの生鮮食品のショーケース 【特長】 ・3波長形(青、緑、赤)蛍光ランプにさらに青緑と深赤の蛍光体を加え、様々な生鮮食品を新鮮に演出します。 ・肉も魚も野菜も果物も、この蛍光ランプで対応可能。展示する生鮮食品によって蛍光ランプを変える必要がありません。 ・天井照明・周囲の雰囲気にマッチする光色です。(色温度:5700K)

    通常価格
    790円
    通常出荷日
    1日目
  • 蛍光灯飛散防止チューブ

    蛍光灯飛散防止チューブ

    トラスコ中山

    【特長】 ・蛍光灯を入れるだけで使用できます。 ・震災・事故時に威力を発揮します。 ・強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 ・3~5年耐用製品です。 【用途】 ・食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 ・震災対策(飛散防止)・BCP対策。 ・幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。

    通常価格
    1,550円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HF蛍光ランプ ハイルミック

    HF蛍光ランプ ハイルミック

    日立アプライアンス

    【特長】 ・明るさと優れた演色性を持つ3波長形<ハイルミック>です。 ・専用インバータ照明器具との組み合わせ使用により従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より高効率なランプです。 【用途】 ・オフィス、店舗

    通常価格
    512円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 黄色蛍光ランプ(飛散防止)

    黄色蛍光ランプ(飛散防止)

    日立

    【特長】 ・波長500nm以下の光をカットします。 ・黄色の合成樹脂被膜(ポリエステルチューブ)でガラス管を被覆しているため、波長500nm以下の光をほとんど放射しないので、感光材料を取り扱う場所に最適です。 ・発光色が黄色なので、食品工場や果樹園などで虫よけ用としても使われています。 【用途】 ・果樹園、食品工場、畜舎。 ・感光材料を取り扱う場所。 ・半導体工場、ICクリーンルーム。

    通常価格
    1,603円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(透明タイプ)

    蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(透明タイプ)

    中川ケミカル

    【特長】 ・蛍光灯を入れるだけで使用できます。 ・特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 ・強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 ・HACCP・AJVC認定製品です。 ・長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい) 【用途】 ・食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 ・震災対策(飛散防止)・BCP対策。 ・幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守​り​ま​す​)​。

    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    1日目
  • eラインランプ

    eラインランプ

    DNライティング

    エコラインランプは高周波点灯形専用蛍光ランプでサイズは20種です。

    通常価格
    2,085円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 蛍光ランプ""パラライト""コンパクト型(グロースタータ形)

    蛍光ランプ""パラライト""コンパクト型(グロースタータ形)

    日立

    【特長】 ・明るくてコンパクトです。

    通常価格
    831円~
    通常出荷日
    1日目
  • 飛散防止形蛍光ランプ 20形

    飛散防止形蛍光ランプ 20形

    三菱電機

    ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜を採用。 【特長】 ・万一、物があたってランプが破損したり、ランプが器具から外れ落下したりした場合もガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめます。

    通常価格
    946円
    通常出荷日
    1日目
  • 蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

    NEC

    少し青みがかった涼しげな光色です。省電力型は管径28mmのガラス管を採用することで、明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4~5%節電できます(メーカー比較)。

    通常価格
    202円~
    通常出荷日
    1日目~
  • お肉も鮮度グー

    お肉も鮮度グー

    三菱電機

    3波長形(青・緑・赤)蛍光ランプにさらに青緑・深赤の蛍光体を加え、様々な生鮮食品を新鮮に演出します。 【特長】 ・お肉が持つ、自然な赤みを引き立てる、精肉・惣菜ショーケース用専用ランプです。その秘密は「深赤」蛍光体。照射対象が持つ赤味を引き出します。 ・天井照明、周囲の雰囲気にマッチする光色です。(色温度:5000K) ・→精肉用ショーケースが不自然に赤々としていたり、本来赤くないもの(脂身やパック用発砲スチロールなど)が赤く見えたりせず、自然なフレッシュさを演出できます。

    通常価格
    930円
    通常出荷日
    1日目
  • 蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

    NEC

    【特長】 ・少し黄みがかった暖かみのある光色です。 ・省電力型のランプは、一般型より消費電力を7~10%低減できます(メーカー比較)。

    通常価格
    213円~
    通常出荷日
    1日目
  • 環形蛍光ランプ 昼白色

    環形蛍光ランプ 昼白色

    日立アプライアンス

    【特長】 ・白さ引き立たせて、さわやかな雰囲気を演出します。

    通常価格
    477円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 蛍光ランプ"ハイルミック"(3波長タイプ・ラピッドスタート形)

    蛍光ランプ"ハイルミック"(3波長タイプ・ラピッドスタート形)

    日立

    【特長】 ・明るく、色あざやかに見える演色性の高い蛍光ランプです。 ・人の目がもっとも色を感じるR(赤)G(緑)B(青)の波長域に光を集中させ演色性に優れた蛍光ランプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    997円~
    通常出荷日
    2日目~
  • コスモボール D形

    コスモボール D形

    NEC

    【特長】 ・白熱電球と比べ寿命が9倍と長寿命で環境に優しい仕様になっています。

    通常価格
    763円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コンパクト形蛍光ランプ ハイルミック

    コンパクト形蛍光ランプ ハイルミック

    日立アプライアンス

    【特長】 ・管径17.5mmの発光管を2本統合したコンパクトな高周波点灯専用形蛍光ランプ

    通常価格
    899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 飛散防止形ルピカライン

    飛散防止形ルピカライン

    三菱電機

    ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜を採用。

    通常価格
    971円
    通常出荷日
    1日目
  • Hf蛍光ランプ ハイルミック(3波長タイプ・高周波点灯専用形) 昼白色

    Hf蛍光ランプ ハイルミック(3波長タイプ・高周波点灯専用形) 昼白色

    日立

    【特長】 ・専用インバーター照明器具との組み合わせ使用により明るさが1.5倍にアップしています。 ・高照度・高効率のスリムな高周波点灯専用ランプです。 ・省電力設計です。 ・人の目がもっとも光を感じるR(赤)G(緑)B(青)の波長域に光を集中させ演色性に優れた蛍光ランプです。

    通常価格
    963円
    通常出荷日
    1日目
  • 蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

    NEC

    【特長】 ・少し青みがかった涼しげな光色です。 ・省電力型のランプは、一般型より消費電力を7~10%低減できます(メーカー比較)。

    通常価格
    213円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直管40W10本パック白色

    直管40W10本パック白色

    オーム電機(ライト)

    管径約28mmのスリムタイプ。経費節減に役立つ普及型ランプ--公共。施設、学校など大量に使用する場所に最適。 【特長】 ・白色蛍光灯40W直管の10本パック。 ・公共施設、学校、病院、オフィス、工場、倉庫等、大量に使用される場所でのご利用に最適です。

    通常価格
    1,980円
    通常出荷日
    3日目
  • 鮮度グー直管スタータ形 ショーケース用蛍光ランプ FL20SHC

    鮮度グー直管スタータ形 ショーケース用蛍光ランプ FL20SHC

    三菱電機

    生鮮食品の展示用、精肉、魚野菜、果物などの生鮮食品のショーケース 【特長】br>・3波長形(青、緑、赤)蛍光ランプにさらに青緑と深赤の蛍光体を加え、様々な生鮮食品を新鮮に演出します。 ・肉も魚も野菜も果物も、この蛍光ランプで対応可能。展示する生鮮食品によって蛍光ランプを変える必要がありません。 ・天井照明・周囲の雰囲気にマッチする光色です。(色温度:5700K)

    通常価格
    689円
    通常出荷日
    1日目
  • ルピカ蛍光ランプ_ルピカA直管

    ルピカ蛍光ランプ_ルピカA直管

    三菱電機

    3波長形蛍光ランプルピカシリーズは、光の3原色である青、赤、緑の3つの波長に光を強く発光させ、演色性を向上、色がくっきりときれいに再現できます。 【特長】 ・「比視感度」(人の目が明るさを感じる度合)の高いところに光を分布させ、明るさを向上させています。

    通常価格
    483円
    通常出荷日
    1日目
  • NEC 3波長Hf蛍光ランプ

    NEC 3波長Hf蛍光ランプ

    NEC

    【特長】 ・約100lm/Wの高効率を実現しました。 ・白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) ・管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 ・定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。 ・高周波点灯専用形。 【商品仕様】 ・定格寿命(時間):12000 ・種別:32形 ・光源色:昼白色 ・寸法(mm) 管長:1198 ・寸法(mm) 管径:25.5 ・全光束(lm) 定格:3520 ・全光束(lm) 高出力:4950 ・定格ランプ電力(W) 定格:32 ・定格ランプ電力(W) 高出力:45 ・標準消費電力料金 定格:0.704円/h ・標準消費電力料金 高出力:0.99円/h ・3波長形 ・JANコード:4904323616077 ・トラスココード:541-5586 ・質量:240g

    通常価格
    1,117円
    通常出荷日
    お見積り
  • FQ3波長域発光形

    FQ3波長域発光形

    三菱電機

    管径φ16mmとスリムな形状です。薄型の器具設計が可能となり、スペースを有効に活用できます。

    通常価格
    566円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイデラックス蛍光ランプ

    ハイデラックス蛍光ランプ

    三菱電機

    演色性に優れ、自然光に近いランプです。演色性は高演色AAクラスの性能です。

    通常価格
    769円
    通常出荷日
    1日目
  • ツイン蛍光灯 ツイン1 27形

    ツイン蛍光灯 ツイン1 27形

    Panasonic

    【特長】 明るく、長寿命で経済的。 街路灯、店舗照明などにも。 片口金構造なので器具内配線も容易です。 【商品仕様】 ・規格:27形 ・仕様:ナチュラル色 ・外寸:管径20×長245mm ・消費電力:27W ・定格寿命:7500h ・入数:1個 ・JANなど:4902704325051

    通常価格
    1,309円
    通常出荷日
    1日目
  • 飛散防止形蛍光ランプ 40形

    飛散防止形蛍光ランプ 40形

    三菱電機

    合成樹脂被膜(ポリエステルチューブ)でガラス管を被膜しているので、外的衝撃などで万一ランプが破損してもガラス破片や蛍光体などの飛散が少ないランプです。

    通常価格
    1,140円
    通常出荷日
    6日目
  • オーム電機 ファイブエコシリーズ

    オーム電機 ファイブエコシリーズ

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・「ファイブエコ」T5ランプ専用のランプです。 ・径:φ16

    通常価格
    768円~
    通常出荷日
    3日目
  • 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(オレンジタイプ)

    蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(オレンジタイプ)

    中川ケミカル

    【特長】 ・蛍光灯を入れるだけで使用できます。 ・特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 ・強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 ・HACCP・AJVC認定製品です。 ・長寿命、10年耐用製品です。 【用途】 ・食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 ・震災対策(飛散防止)・BCP対策。 ・幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。

    通常価格
    2,999円
    通常出荷日
    1日目
  • シームレススリムランプ

    シームレススリムランプ

    DNライティング

    太さ15.5mm(T5)の間接照明&棚下照明用スリム蛍光ランプ。 【特長】 ・端まで光る、継ぎ目がないT5スリム蛍光ランプ。 ・500、550、850、1,000、1,250、1,500mmの6サイズ(実際のランプ長は-3mm)。 ・光源色:10種類。 ・紫外線カットも可能(ER、EG、EB以外)。 ・定格寿命20,000時間(SHD-L専用ランプFSKは12,000時間)。 【用途】 ・間接照明や棚下照明に使用しているシームレススリムライン照明器具専用ランプ。

    通常価格
    3,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 蛍光灯用飛散防止カバー 直管40WM-UVなし φ32.5

    蛍光灯用飛散防止カバー 直管40WM-UVなし φ32.5

    アズワン

    【特長】 ・強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。 ・現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。 ・蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。 ・地震や災害時の二次被害の防止に適しています。 【商品仕様】 ・型番:直管40W Mタイプ UVなし ・仕様:ラピッドスタート型 ・対応蛍光灯(mm):FLR40S・FL40S/1198×32.5 ・ケース:材質/PC(ポリカーボネート)、耐熱温度/-100℃~130℃ ・サイドキャップ:材質/シリコンゴム、耐熱温度/-40℃~200℃ ・セット内容:ケース1本、サイドキャップ2個(蛍光灯は付属していません。) ・対応蛍光灯型番:40WMタイプ/FLR40S・FL40S、Hf32Wタイプ/FHF32

    通常価格
    846円
    通常出荷日
    1日目
  • 殺菌ランプ(GL)

    殺菌ランプ(GL)

    NEC

    紫外放射するように設計された蛍光ランプ。 【特長】 ・特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するように設計。 【用途】 ・空気の殺菌。(学校・病院劇場など) ・液体の殺菌。(飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌) ・食品の殺菌。(食品の表面を殺菌し外部の雑菌による汚染防止)

    通常価格
    1,116円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ツイン蛍光灯 定格ランプ電力(W) 6・28・55

    ツイン蛍光灯 定格ランプ電力(W) 6・28・55

    Panasonic

    【特長】 ・スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 ・コンパクト設計で輝度が高く、また片口金構造の為器具内配線が容易にできます。

    通常価格
    466円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ルピカライン

    ルピカライン

    三菱電機

    16形直管高周波点灯専用蛍光ランプ。専用器具との組み合わせで高効率を実現。

    通常価格
    431円
    通常出荷日
    1日目
  • 蛍光ランプ(飛散防止タイプ) 昼光色

    蛍光ランプ(飛散防止タイプ) 昼光色

    日立

    【特長】 ・ランプ破損時にガラス片の飛散が少ないランプです。 ・合成樹脂被膜(ポリエステルチューブ)でガラス管を被覆しているので、外的衝撃などで万一ランプが破損しても、ガラス片や蛍光体などの飛散が少ないランプです。 【用途】 ・学校、食品工場、車両内(外的衝撃などでランプが破損する危険性の高い場所、被害が大きくなることが予想される場所)。

    通常価格
    731円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • 種別

    • 4形
    • 6形
    • 8形
    • 10形
    • 14形
    • 15形
    • 16形
    • 20形
    • 21形
    • 23形
    • 24形
    • 28形
    • 30形
    • 32形
    • 35形
    • 36形
    • 40形
    • 45形
    • 55形
    • 60W
    • 65形
    • 96形
    • 110形
  • 定格ランプ電力(W)

    • 0.14
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.8
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 10.5
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 32/45
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 40
    • 41
    • 44
    • 45
    • 46
    • 55
    • 96
    • 100
    • 110
  • 全光束(lm)

    • 95
    • 110
    • 143
    • 210
    • 226
    • 230
    • 240
    • 264
    • 280
    • 291
    • 300
    • 315
    • 350
    • 359
    • 380
    • 400
    • 420
    • 424
    • 445
    • 460
    • 467
    • 482
    • 490
    • 491
    • 500
    • 520
    • 530
    • 545
    • 550
    • 555
    • 556
    • 566
    • 567
    • 583
    • 618
    • 620
    • 672
    • 673
    • 680
    • 687
    • 704
    • 728
    • 740~860※安定器により異なる
    • 741
    • 750
    • 762
    • 764
    • 773
    • 789
    • 792
    • 797
    • 800
    • 820
    • 828
    • 840
    • 847
    • 848
    • 855
    • 856
    • 860
    • 865
    • 906
    • 907
    • 910
    • 912
    • 913
    • 928
    • 937
    • 949
    • 950
    • 957
    • 958
    • 960
    • 965
    • 970
    • 984
    • 1000
    • 1010
    • 1030
    • 1037
    • 1040
    • 1051
    • 1055
    • 1060
    • 1064
    • 1070
    • 1083
    • 1094
    • 1102
    • 1110
    • 1119
    • 1128
    • 1137
    • 1140
    • 1144
    • 1152
    • 1160
    • 1170
    • 1190
    • 1194
    • 1200
    • 1204
    • 1210
    • 1211
    • 1219
    • 1220
    • 1230
    • 1236
    • 1238
    • 1240
    • 1250
    • 1259
    • 1267
    • 1287
    • 1300
    • 1307
    • 1310
    • 1319
    • 1320
    • 1328
    • 1330
    • 1340
    • 1350
    • 1354
    • 1369
    • 1370
    • 1380
    • 1390
    • 1400
    • 1401
    • 1411
    • 1419
    • 1420
    • 1432
    • 1435
    • 1438
    • 1440
    • 1442
    • 1450
    • 1457
    • 1470
    • 1483
    • 1493
    • 1500
    • 1501
    • 1502
    • 1510
    • 1512
    • 1514
    • 1524
    • 1535
    • 1542
    • 1550
    • 1551
    • 1583
    • 1586
    • 1592
    • 1596
    • 1597
    • 1600
    • 1606
    • 1628
    • 1640
    • 1650
    • 1654
    • 1660
    • 1670
    • 1680
    • 1682
    • 1689
    • 1690
    • 1692
    • 1694
    • 1699
    • 1700
    • 1704
    • 1709
    • 1720
    • 1727
    • 1760
    • 1765
    • 1770~1850
    • 1777
    • 1780
    • 1790
    • 1792
    • 1793
    • 1800
    • 1802
    • 1810
    • 1813
    • 1832
    • 1843
    • 1852
    • 1872
    • 1880
    • 1890
    • 1911
    • 1915
    • 1920
    • 1936
    • 1938
    • 1946
    • 1947
    • 1950
    • 1956
    • 1960
    • 1969
    • 1970
    • 2000
    • 2029
    • 2050
    • 2065
    • 2083
    • 2084
    • 2088
    • 2090
    • 2100
    • 2129
    • 2130
    • 2142
    • 2153
    • 2160
    • 2163
    • 2193
    • 2194
    • 2200
    • 2202
    • 2210
    • 2244
    • 2245
    • 2250
    • 2270
    • 2290
    • 2303
    • 2336
    • 2338
    • 2350
    • 2358
    • 2359
    • 2360
    • 2375
    • 2400
    • 2420
    • 2440
    • 2450
    • 2453
    • 2482
    • 2492
    • 2493
    • 2511
    • 2512
    • 2524
    • 2530
    • 2610
    • 2630
    • 2640
    • 2657
    • 2680
    • 2688
    • 2696
    • 2700
    • 2709
    • 2719
    • 2720
    • 2760
    • 2775
    • 2793
    • 2800
    • 2822
    • 2840
    • 2843
    • 2857
    • 2898
    • 2900
    • 2910
    • 2920
    • 2950
    • 2952
    • 3000
    • 3007
    • 3008
    • 3020
    • 3066
    • 3070
    • 3100
    • 3111
    • 3120
    • 3140
    • 3141
    • 3200
    • 3231
    • 3234
    • 3240
    • 3300
    • 3310
    • 3316
    • 3350
    • 3357
    • 3370
    • 3380
    • 3410
    • 3450
    • 3471
    • 3481
    • 3492
    • 3520
    • 3550
    • 3560
    • 3640
    • 3656
    • 3657
    • 3677
    • 3690
    • 3749
    • 3750
    • 3800
    • 4000
    • 4090
    • 4213
    • 4350
    • 4386
    • 4408
    • 4500
    • 4820
    • 4965
    • 7580
    • 7800
    • 8100
    • 8600
    • 8960
  • 長さ(mm)

    • 40
    • 42
    • 110
    • 114
    • 134.5
    • 210.5
    • 244
    • 245
    • 246
    • 250
    • 254
    • 287
    • 300
    • 302.5
    • 303
    • 319
    • 322
    • 330
    • 397
    • 411
    • 436
    • 455
    • 489
    • 495
    • 497
    • 500
    • 545
    • 547
    • 549
    • 558
    • 559
    • 560
    • 563.2
    • 565
    • 580
    • 588.5
    • 604
    • 606
    • 630
    • 641
    • 692
    • 743
    • 757
    • 794
    • 800
    • 830
    • 835
    • 844
    • 845
    • 847
    • 860
    • 863.2
    • 910
    • 921
    • 995
    • 999
    • 1000
    • 1060
    • 1073
    • 1149
    • 1172
    • 1190
    • 1198
    • 1212
    • 1245
    • 1302
    • 1365
    • 1378
    • 1454
    • 1495
    • 1497
    • 1515
    • 1556
    • 1667
    • 1759
    • 1818
    • 2344
    • 2365
    • 2367
    • 2368
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる