LEDランプ

LEDランプの通販サイトです。ミスミeカタログでは、商品タイプ、仕様、全光束、照明器具タイプ、出荷日などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
日立、東芝、NEC、オーム電機(ライト)、YAZAWA、アイリスオーヤマを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【LEDランプとは?】
LED光源を使用した蛍光器具やランプ類です。従来の白熱電球と比較して低消費電力で長寿命といった特徴があります。長期的には、今後の技術開発に伴う価格と消費電力低下によって直管型蛍光灯を含めた従来型の照明器具のかなりの割合を置き換えるのではないかと期待されています。

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 9日以内
    • おすすめ
    充電式携帯型LEDライト

    充電式携帯型LEDライト

    テクノプラン

    【特長】 ・マグネットで固定できます。 ・蛍光管型LEDライトは350㏐の光源で広範囲を明るく照らします。 ・スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。 ・充電式なので繰り返し使用でき経済的です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,997円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    屋外レフ電球・レフ型バラストレス水銀灯替LEDランプ

    屋外レフ電球・レフ型バラストレス水銀灯替LEDランプ

    フェニックス電機

    商業施設や店舗など屋外看板照射用の水銀灯代替に最適なランプ。 【特長】 ・用途、設置箇所に応じて昼光色(6,500K)、白色(4,000K)の2種類を用意。 ・既存のBHRF(レフ形バラストレス水銀灯)の器具にそのまま使用が可能(E26)で初期費用を抑えられる。 ・約1/10の消費電力で大幅省エネを実現。LEDなので水銀が入っていない環境に優しい電球。 ・交換の手間が大幅に軽減。高所などの電球交換が困難な場所のメンテナンスの手間が解消。寿命約3倍。 ・防水タイプなので屋外使用も安心。安心のMade In Japan。 【用途】 ・看板照明。 ・高所にあったり交換しにくい場所に設置すると電球交換時の手間が省けて危険な事もなく、電気代もお得。

    通常価格
    19,950円~
    通常出荷日
    1日目
  • LEDクリップライト

    LEDクリップライト

    アイリスオーヤマ

    LED電球を使用した作業用LEDランプ。 【特長】 ・白熱球や蛍光灯に比べ、省エネ、長寿命、虫が集まりにくい。 ・電球カバー部は衝撃に強いポリカーボネート製で、衝撃に強く壊れにくい。 ・設置に便利な強力クリップ電源1つで複数連結が可能な連結ソケット付属。 【用途】 ・照明用品として便利。

    通常価格
    2,480円~
    通常出荷日
    5日目
  • LEDエコスリム 消費電力6.5W

    LEDエコスリム 消費電力6.5W

    オーム電機(ライト)

    コンパクト設計、軽量で省スペースのLEDランプ。 【特長】 ・アルミボディで、ボリューム感があり、放熱も優れる。 ・消費電力約6.5Wの省エネ商品。 ・電気工事不要、固定パーツ付で取り付け簡単。 ・ACアダプター不要、プラグをコンセントに差し込むだけで使用でき便利。 ・連結用パーツで、同シリーズの別長さ商品とも連結が可能、最大12台まで連結可能。 【用途】 ・天井や壁などに取り付けて使用。

    通常価格
    3,280円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エコスリム ネオ 消費電力10W

    エコスリム ネオ 消費電力10W

    オーム電機(ライト)

    ムラのない面発光を実現したLEDランプ。 【特長】 ・電気工事不要の簡単取付。 ・別売りのジョイントパーツや連結コード使用で、最大12台までの連結も可能。 ・当社従来品と比べ、発光角度が拡大。 【用途】 ・天井や壁などに取り付けて使用。

    通常価格
    4,810円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDエコスリム 消費電力 7W・10W

    LEDエコスリム 消費電力 7W・10W

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・発光角度が広くムラのない発光。 ・別売りのジョイントパーツや連結コード使用で、最大12台まで連結可能。 ・さまざまなオプションパーツに対応。 ・アルミボディー設計で、放熱にも優れています。

    通常価格
    3,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED流し元灯

    LED流し元灯

    オーム電機(ライト)

    省エネ&長寿命のLEDランプ。 【特長】 ・光色は、作業灯に適した昼光色。 ・本体には、サービスコンセント(1,000Wまで対応)付き。 【用途】 ・天井付け、壁付け両用。

    通常価格
    4,540円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED直管相互ランプ

    LED直管相互ランプ

    エコデバイス

    【特長】 ・工事不要でランプをそのまま換えるだけの新商品。 ・既存器具がグロー式でもラピッド式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。 ・配光角が広く明るさも明るい。 ・マイコン搭載で感電防止。 ・過電圧&過電流防止、異常温度感知防止の保護回路が内臓。

    通常価格
    5,029円~
    通常出荷日
    5日目
  • スイッチ式LED手元灯

    スイッチ式LED手元灯

    オーム電機(ライト)

    マグネット付きでどこでも使用できる固定ネジ付きの多用途LEDランプ。 【特長】 ・ライト照射部が120度回転し、お好みの角度に調整することが可能。 ・高輝度LED 5mm×6pcs採用、単4電池3本で約15時間連続点灯。 【用途】 ・マグネット付きのため、スチール製の物置や車の夜間作業などにも便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,656円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDスティックライト充電式 全光束 200lm・500lm

    LEDスティックライト充電式 全光束 200lm・500lm

    アイリスオーヤマ

    工事現場や自動車整備などの作業用ライトから、レジャーや屋外イベントまで幅広く使える充電式LEDランプ。 【特長】 ・広範囲を明るく照らす。 ・側面・天面に強力マグネットが付いているため、固定しての使用が可能。 ・フック付きで吊り下げての使用も容易。 ・手持ちのほか、マグネット固定、フック掛けと設置方法を選択可能。 ・防塵・防水性に優れているため、ほこりの多い場所や雨中でも使用可能。 ・低紫外線のため、虫が寄りにくい。 【用途】 ・工事現場や自動車整備などの照明用品として便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,178円
    通常出荷日
    5日目
  • エコスリム フラット

    エコスリム フラット

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・付属の固定用パーツ、ネジを使えば、簡単に取り付けられます。 ・LEDなので、省電力、長寿命。

    通常価格
    2,392円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オーム電機 エコスリム フラット

    オーム電機 エコスリム フラット

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・LED直管型照明器具「エコスリム」に、高さ約1cmのフラットタイプ登場。 ・手を近づけるだけで点灯/消灯できるセンサースイッチモードと、ドアの開閉で点灯/消灯できるドアモードが選べます。 ・本体の向きを変えずに、コンセントの場所に合わせてどちらからでも電源が入れられます。 ・平均演色評価数:Ra80

    通常価格
    3,760円~
    通常出荷日
    3日目
  • LEDエコスリム 消費電力4W

    LEDエコスリム 消費電力4W

    オーム電機(ライト)

    コンパクト設計、軽量で、省スペースのLEDランプ。 【特長】 ・アルミボディで、ボリューム感があり、放熱も優れる。 ・消費電力約4Wの省エネ商品。 ・電気工事不要、固定パーツ付で取り付け簡単。 ・ACアダプター不要、プラグをコンセントに差し込むだけで使用でき便利。 ・連結用パーツで、同シリーズの別長さ商品とも連結が可能、最大12台まで連結可能。 【用途】 ・天井や壁などに取り付けて使用。

    通常価格
    2,280円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDエコスリム 消費電力8.5W

    LEDエコスリム 消費電力8.5W

    オーム電機(ライト)

    コンパクト設計、軽量で省スペースのLEDランプ。 【特長】 ・アルミボディで、ボリューム感があり、放熱も優れる。 ・消費電力約8.5Wの省エネ商品。 ・電気工事不要、固定パーツ付で取り付け簡単。 ・ACアダプター不要、プラグをコンセントに差し込むだけで使用でき便利。 ・連結用パーツで、同シリーズの別長さ商品とも連結が可能、最大12台まで連結可能。 【用途】 ・天井や壁などに取り付けて使用。

    通常価格
    4,270円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トライト LEDテープライト 33mmP 5000K 3M巻

    トライト LEDテープライト 33mmP 5000K 3M巻

    トライト

    【特長】 ・防滴仕様です。(IP65) ・日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。 ・超軽量及び幅がL10のため狭い箇所に取付可能です。 【用途】 ・テープライト ・間接照明 ・アクセント照明 【商品仕様】 ・明るさ(lm):589 ・電源(V):DC12 ・幅(mm):13.6 ・コード長さ(m)入力部:0.2 ・均等荷重(g):48 ・色:乳白色 ・長さ(mm):3000 ・色温度(K):5000 ・33mmP ・トラスココード:818-6561 ・質量:48g 【材質/仕上】 ・ポリオレフィン系 【セット内容/付属品】 ・取付けクリップ9個

    通常価格
    9,880円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/12灯/390mm 照明灯LED(マグネット式)

    AC100V/12灯/390mm 照明灯LED(マグネット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…本体:DC12V450mA、 ACアダプター:AC100V(50/60Hz) ・消費電力…約7W(点灯時)、 0.5W以下(消灯時) ・光源…白色LED12灯 ・高さ…390mm ・重量…1.26kg ・吸着力…30kgf(オンオフ切換マグネット) ・明るさ…400ルーメン ・発光色…白色 ・色温度…6,500K付近 ・発光部カバー…乳白色 ・コード長…本体:約1m、 ACアダプター:約1.5m ・ON/OFFタッチスイッチ式(LEDライト) ・取り付けマグネット ・JAN:4548745133547

    通常価格
    8,064円
    通常出荷日
    1日目
  • 懐中ライト交換用LED球

    懐中ライト交換用LED球

    オーム電機(ライト)

    持っている懐中ライトがLEDライトに変身。懐中ライトの電球をLEDに変えるだけでライトが長持ち出来るし省エネになる。 【特長】 ・お手持ちの懐中ライトをLED光源に変更できます。 ・乾電池2本使用の懐中ライトに適合します。

    通常価格
    380円
    通常出荷日
    3日目
  • エコスリム ネオ 消費電力(W) 7

    エコスリム ネオ 消費電力(W) 7

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・ムラのない面発光を実現しました。 ・発光角度が広くなりました。(当社従来品比) ・電機工事不要の簡単取付 ・別売りのジョイントパーツや連結コード使用で、最大12台までの連結も可能です。

    通常価格
    3,840円
    通常出荷日
    3日目
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ

    【商品仕様】 ・口金…E12 ・電圧…AC/DC30V兼用(24V対応) ・LED数…5 ・発光色…赤 ・消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 ・LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間) ・グリーン購入適合商品 ・JAN:4518340331587

    通常価格
    757円
    通常出荷日
    1日目
  • センサー感知式LEDエコスリム

    センサー感知式LEDエコスリム

    オーム電機(ライト)

    LEDエコスリムに明暗、人感センサーを付けたLEDランプ。 【特長】 ・明暗・人感センサーで、暗くなった時だけ、人を感知し、自動で点灯。 ・コンパクト設計、軽量で、省スペース。アルミボディで、ボリューム感があり、放熱も優れる。 ・長さは405㎜、507㎜の2種類を用意、電気工事不要、固定パーツ付取り付け簡単。 ・ACアダプター不要、プラグをコンセント差込むだけで、便利。 ・高演色性(約80%)。昼光色と電球色二色あり。 【用途】 ・デスク上部、店舗用ディスプレイ、陳列棚などで使用可能。

    通常価格
    4,480円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 日動 LEDチューブライト

    日動 LEDチューブライト

    日動工業

    【特長】 ・高演色で明るい省エネ照明!! ・虫が寄りにくい低誘虫性! ・割れにくい!ポリカカバー使用。 ・熱くならない!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,420円~
    通常出荷日
    2日目
  • マグネット付30LED充電式作業灯

    マグネット付30LED充電式作業灯

    シグネット

    4つのモードを選択できるLED充電式の作業灯。 【特長】 ・点灯、点滅等4つのモードが選択可能なLEDライト。 ・フックと強力なマグネット搭載、どこでも使用可能。 ・根本は180度フレキシブルに可動。LED箇所も振り幅がありどこでも照らすことができる。 ・30個の高輝度白色LED採用。 ・充電式のため、電源のない所での使用が可能。 ・点灯・点滅等4つのモードが選択可能。 【用途】 ・自動車のボンネットへの取り付け、キャンプ等。可動幅が広いので場所を問わず活用できる。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,504円
    通常出荷日
    3日目
  • 防雨型ラインルクス40型

    防雨型ラインルクス40型

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軒下や開放通路、湿度の高い場所に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    22,400円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エコスリム専用コード

    エコスリム専用コード

    オーム電機(ライト)

    【特長】 [LT-NP-01-073777] ・LEDエコスリム専用の電源コードです。 ・高い場所に取り付けた場合中間スイッチがついているので、楽にON/OFFができます。 ・複数連結する場合は、それぞれの本体スイッチがONのままでも、中間スイッチで 簡単にON/OFFができます。 ・連結する場合、連結の順番は関係なく本体スイッチ1本をOFFにしても、他は点灯します。 [LT-NP-02-073778] ・LEDエコスリム専用の連結パーツです。 ・本商品を使用して最大12台まで連結可能です。 また、1箇所の電源から連結して使用する事が可能です。

    通常価格
    242円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス製ソーラー式ガーデンライト SV-4465

    ステンレス製ソーラー式ガーデンライト SV-4465

    セーブインダストリー

    【特徴】 ・夜のお庭をやさしい放射状の光で照らします。 ・ソーラーパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 ・地面に差し込むだけで簡単に設置できます。面倒な組立は一切必要ありません。 ・丈夫でサビに強い、ステンレスを採用。

    通常価格
    7,500円
    通常出荷日
    2日目
  • ラインルクス トラフ型 20形 2000lmタイプ/1000lmタイプ

    ラインルクス トラフ型 20形 2000lmタイプ/1000lmタイプ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・進化したLEDベースライト。 ・リニューアルにも対応する豊富な器具バリエーション。 ・端まで光るLEDユニット採用。1本で2本分の明るさ。 ・高い省エネ性能。 ・防雨・防湿型器具もラインナップ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,400円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス製ソーラー式ガーデンライト SV-2904

    ステンレス製ソーラー式ガーデンライト SV-2904

    セーブインダストリー

    【特長】 ・昼間はガーデンインテリアとして、夜は暗いお庭をやさしい光で彩ります。 ・白色LEDがやさしく足元を照らします。 ・ソーラーパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 ・地面に差し込むだけで、簡単に設置できます。 ・面倒な組み立ては一切必要ありません。 ・お好みで、支柱の高さ調整ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,654円
    通常出荷日
    2日目
  • 直管形LEDベースライト

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック

    【特長】 ・ランプ部はポリカーボネート採用で割れにくい設計です。 ・FL/FLR40Wの置き換えに最適です。

    通常価格
    25,560円~
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS 直管形LEDランプ HE160S 40形(32形) 2000lm

    IRIS 直管形LEDランプ HE160S 40形(32形) 2000lm

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・Hf器具・FL器具両対応可能なスリムタイプのLEDランプです。 【商品仕様】 ・明るさ(lm):2000 ・管長(mm):1198.7 ・口金:G13 ・消費電力(W)100V:13.2 ・消費電力(W)200V:13.5 ・標準消費電力料金(100V):0.35円/h ・標準消費電力料金(200V):0.36円/h ・定格寿命(時間):40000 ・全光束(lm):2000 ・定格電圧:100~242V ・口金:G13 ・演色性:Ra83 ・光源色:昼白色相当 ・40W形(32W形)相当 ・動作環境温度:5℃~35℃ ・発光効率:最大160lm/w ・入力電力:100~242V ・定格寿命:40000時間 ・口金:G13(LDRD86TはR17d) ・光源色:昼白色相当 ・JANコード:4967576206365 ・トラスココード:820-2961 ・質量:335g 【材質/仕上】 ・アルミニウム ・ポリカーボネート ・真鍮

    通常価格
    5,571円
    通常出荷日
    1日目
  • YAZAWA T5LED管用照明器具8WLED管付

    YAZAWA T5LED管用照明器具8WLED管付

    YAZAWA

    【特長】 ・店内のスポット照明や棚下照明に最適です。 ・LEDなので長寿命・省エネです。熱くなりにくく、安全・快適です。 ・蛍光灯とくらべて紫外線をほとんど放出しないため、照射物を傷めません。

    通常価格
    4,909円
    通常出荷日
    2日目
  • YAZAWA 9W昼白色LEDフレキシブルクリップライト

    YAZAWA 9W昼白色LEDフレキシブルクリップライト

    YAZAWA

    【特長】 ・スタンドライトを置くスペースがない場所でも、挟むことができれば設置することができます。 ・LEDを組み込んだクリップライトです。別に電球を購入する必要はありません。すぐにお使いいただけます。 ・アーム部分は自由に曲げることができるので、好きな場所に光を当てることができます。 ・セード部分にポリカーボネートを使用しているため、一般的なプラスチック製品に比べて軽く、衝撃に強い照明器具です。

    通常価格
    3,467円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS LED直管用専用器具 トラフ型20形1灯用

    IRIS LED直管用専用器具 トラフ型20形1灯用

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・LED直管用専用器具です。 【用途】 ・LED直管用専用器具です。 【商品仕様】 ・消費電力(W):- ・幅(mm):- ・高さ(mm):- ・長さ(mm):- ・電圧(V):100~242 ・タイプ:20形1灯用 ・トラフ型 ・JANコード:4905009835621 ・トラスココード:513-1901 ・質量:1.85kg 【材質/仕上】 ・器具:鋼板、PBT樹脂 ・ランプ:アルミニウム、ポリカーボネート、PBT樹脂

    通常価格
    2,969円
    通常出荷日
    お見積り
  • LEDエコスリム専用 マグネット

    LEDエコスリム専用 マグネット

    オーム電機(ライト)

    【特徴】 ・LEDエコスリム専用強力タイプのマグネットパーツです。 ・ドライバー1本で、本体に付属している固定パーツに簡単に取り付けて使用できます。 ・鉄板などネジが取り付けられない場所にも取り付けられます。

    通常価格
    657円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IRIS 電源内蔵ランプ用器具 逆富士型 2灯 40形 片側給電

    IRIS 電源内蔵ランプ用器具 逆富士型 2灯 40形 片側給電

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具 【商品仕様】 ・定格電圧:100~242V ・口金:G13 ・片側給電 ・逆富士形 ・片側給電方式 ・口金:G13 ・電源内蔵ランプ用器具逆富士型2灯40形 ・JANコード:4905009955572 ・質量:3.2kg 【材質/仕上】 ・PBT樹脂 ・鋼板

    通常価格
    6,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • LEDメガライト(吊下げ式)

    LEDメガライト(吊下げ式)

    日動工業

    水銀灯に代わる「次世代照明」器具です。

    通常価格
    107,210円~
    通常出荷日
    2日目
  • LEDシーリングNEX

    LEDシーリングNEX

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・直径約20cmサイズで、白熱灯100W相当の明るさを実現しました。 ・縁には透明リングの装飾を施しており、天井面も明るく照らします。 ・工事不要で簡単に取付できます。 ・「安全ロック機能」がついているので地震での落下危険を回避します。 ・低UV仕様で、紫外線が少なく色褪せしにくいです。また、虫も寄り付きにくいです。 ・チラツキがなく、目にやさしいです。

    通常価格
    5,360円
    通常出荷日
    3日目~
  • 屋外用直管LEDランプ 低温用防塵・防湿器具セット 1灯 20形

    屋外用直管LEDランプ 低温用防塵・防湿器具セット 1灯 20形

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・低温環境でも安心して使えるランプです。 ・水や湿気に強いフルカバーシーリング。 ・防塵・防水性能IP55。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,050円
    通常出荷日
    お見積り
  • LEDライト プラグインライト

    LEDライト プラグインライト

    日動工業

    【特長】 ・充電用プラグ内蔵で、使用後そのまま充電ができ、携帯用ライトとして活躍するスタンダードタイプです。 ・100Vコンセントから直接ラクラク充電!

    通常価格
    7,910円
    通常出荷日
    2日目
  • LEDサークルランプ

    LEDサークルランプ

    エコデバイス

    【特長】 ・工事不要でランプをそのまま換えるだけの新商品。 ・既存器具がそのまま使用できる。 ・長寿命かつ黒ずみ劣化がない。 ・マイコン搭載で感電防止、過電圧&過電流防止、異常温度感知防止の保護回路が内臓。 ・安全に十分配慮した製品。

    通常価格
    4,879円~
    通常出荷日
    5日目
  • AC100V/10W 作業灯/LED(マグネット付)

    AC100V/10W 作業灯/LED(マグネット付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・屋外用防雨型 ・電球…10W、LED球 ・明るさ…700/800ルーメン ・電線仕様…VCT0.75mm2×2心(防水プラグ付) ・コード長…1.5m ・サイズ…145×115×80mm ・重量…960g ・JAN:4548745919752

    通常価格
    8,444円
    通常出荷日
    1日目
  • [充電式] 作業灯/LED

    [充電式] 作業灯/LED

    エスコ

    【商品仕様】 ・広角タイプ(120°) ・本体サイズ…115(W)×115(D)×219(H)mm ・パイプフレームサイズ…160(W)×160(D)×36(H)mm ・電源…AC100Vまたは12・24V兼用 ・重量…970g ・電球…LED球 ・LED色…色温度6000k ・明るさ…HIGH使用時950ルーメン、 LOW使用時450ルーメン ・コード長…1.4m ・バッテリー…7.4V4000mAh ・充電時間…約4時間 ・連続点灯時間…HIGH約4時間、LOW約8時間 ・バッテリー寿命…約500回 ・防水…IPX5 (水中、暴雨での使用はしないで下さい。) ・充電式で持ち運びに便利です。 ・明るさHIGH/LOWの2段階切替式 ・AC100V充電器とシガーソケット充電器(12V・24V兼用)の2種類付属。 ・充電しながらライトを使用できるので、灯光器+作業灯の便利商品です。 ※充電しながらの使用は3時間以内で室内のみで使用して下さい。 ・JAN:4548745891973

    通常価格
    9,679円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/ 24W/2086ルーメン 照明灯/LED

    AC100V/ 24W/2086ルーメン 照明灯/LED

    エスコ

    【商品仕様】 ・直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト ・光源…直管型LEDランプ ・材質…ポリカーボネート ・定格消費電力…24W ・定格入力電流…0.24A ・明るさ…2,086lm ・エネルギー消費効率…87lm/W ・相関色温度…5,000K ・平均演色評価数…80Ra ・電源…AC100V ・電線仕様…VCT0.75mm2×3芯×1m ・周波数…50/60Hz ・全長…1,440mm ・重量…1.8kg ・保護等級…防塵、防噴流形(IP65) ・蛍光灯40W相当 ・JAN:4518340968882

    通常価格
    13,649円
    通常出荷日
    1日目
  • [USB] 照明スタンド/LED EA761XA-71

    [USB] 照明スタンド/LED EA761XA-71

    エスコ

    【特長】電源USBバスパワー ・重量100g ・明るさ235ルクス(25cm直下) ・ケーブル長1.1m ・クリップくわえ幅/20mm ・フレキシブルアームで角度調整が自由自在です。 ・セードサイズ200 ・アーム長140 ・クリップタイプ ・入数1 【商品仕様】 ・質量:180 ・JANコード:4548745872200

    通常価格
    1,401円
    通常出荷日
    1日目
  • 三菱電機 LEDランタン

    三菱電機 LEDランタン

    三菱電機

    【特長】 ・自然災害や停電時の防災用品として重宝します。 【商品仕様】 ・全光束(lm):約75 ・外径(mm):151 ・高さ(mm):236 ・明るさ(lm):約75 ・電源:単1×4 ・光源:チップタイプ白色LEDx1灯 ・連続点灯時間:約165 ・電源:単1形アルカリ乾電池(4本)別売 ・連続点灯時間(20℃、三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用):約165時間 ・生活防水 ・JANコード:4902901756887 ・質量:565g

    通常価格
    3,690円
    通常出荷日
    お見積り
  • LEDシーリングライトONE

    LEDシーリングライトONE

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・内玄関や廊下などから小部屋まで、マルチに使えるシーリングライトです。 ・直径28cmで1600ルーメンの明るさです。 また、消費電力はわずか22Wです。 ・装飾リングがアクセントの華やかなデザインです。 ・工具不要。簡単に取り付けができます。 ・「安全ロック機能」がついているので地震での落下危険を回避します。 ・低UV仕様で、紫外線が少なく色褪せしにくいです。また、虫も寄り付きにくいです。 ・チラツキがなく、目にやさしいです。

    通常価格
    6,620円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • 全光束(lm)

    • 16
    • 18
    • 35
    • 40
    • 80
    • 100
    • 110
    • 150
    • 180
    • 210
    • 220
    • 240
    • 260
    • 265
    • 280
    • 300
    • 305
    • 310
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 350/200
    • 370
    • 400
    • 425
    • 450
    • 480
    • 485
    • 500
    • 520
    • 540
    • 550
    • 570
    • 580
    • 590
    • 600
    • 630
    • 650
    • 670
    • 690
    • 700
    • 720
    • 750
    • 765
    • 770
    • 780
    • 810
    • 850
    • 880
    • 890
    • 900
    • 920
    • 950
    • 970
    • 1000
    • 1050
    • 1070
    • 1100
    • 1130
    • 1150
    • 1160
    • 1170
    • 1200
    • 1250
    • 1300
    • 1350
    • 1400
    • 1420
    • 1450
    • 1470
    • 1500
    • 1530
    • 1550
    • 1600
    • 1650
    • 1700
    • 1750
    • 1800
    • 1840
    • 1850
    • (定格値)1880、(-40℃使用時)2470
    • 1900
    • 2000
    • 2050
    • 2080
    • 2100
    • 2130
    • 2140
    • 2180
    • 2200
    • 2230
    • 2250
    • 2270
    • 2280
    • 2300
    • 2330
    • 2340
    • 2375
    • 2470
    • 2500
    • 2530
    • 2587
    • 2640
    • (定格値)2650、(-40℃使用時)3480
    • 2652
    • 2670
    • 2690
    • 2706
    • 2739
    • 2750
    • 2801
    • 2840
    • 2846
    • 2900
    • 2904
    • 2970
    • 3000
    • 3006
    • 3035
    • 3050
    • 3100
    • 3135
    • 3200
    • 3233
    • 3292
    • 3300
    • 3360
    • 3375
    • 3416
    • 3444
    • 3450
    • 3460
    • 3486
    • 3490
    • 3500
    • 3520
    • 3536
    • 3565
    • 3600
    • 3622
    • 3650
    • 3680
    • 3696
    • 3700
    • 3710
    • 3720
    • 3800
    • 3820
    • 3826
    • 3850
    • 3930
    • 4000
    • 4100
    • 4110
    • 4115
    • 4200
    • 4280
    • 4300
    • 4347
    • 4400
    • 4500
    • 4600
    • 4640
    • 4647
    • 4680
    • 4717
    • 4721
    • 4750
    • 4785
    • 4800
    • 4814
    • 4900
    • 4904
    • 4938
    • 4940
    • 4983
    • 5000
    • 5062
    • 5100
    • 5166
    • 5200
    • 5348
    • 5400
    • 5420
    • 5460
    • 5540
    • 5585
    • 5700
    • 5760
    • 5880
    • 5900
    • 5920
    • 5940
    • 5950
    • 6000
    • 6027
    • 6070
    • 6130
    • 6150
    • 6170
    • 6208
    • 6210
    • 6280
    • 6330
    • 6340
    • 6350
    • 6363
    • 6468
    • 6500
    • 6555
    • 6600
    • 6700
    • 6720
    • 6829
    • 6900
    • 7000
    • 7040
    • 7200
    • 7216
    • 7350
    • 7360
    • 7380
    • 7452
    • 7500
    • 7600
    • 7638
    • 7700
    • 7744
    • 7760
    • 7920
    • 8000
    • 8197
    • 8200
    • 8800
    • 9000
    • 9315
    • 9360
    • 9570
    • 9880
    • 10000
    • 10400
    • 11000
    • 11300
    • 11500
    • 12000
    • 12420
    • 12700
    • 12800
    • 12900
    • 13110
    • 13600
    • 13700
    • 13800
    • 14200
    • 15000
    • 15600
    • 15700
    • 16000
    • 16700
    • 16800
    • 17800
    • 18000
    • 18500
    • 20000
    • 20500
    • 22000
    • 24000
  • 照明器具タイプ

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる