端子台(オプション・その他)

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 18日以内
  • 絶縁キャップ(多連タイプ)

    絶縁キャップ(多連タイプ)

    ミスミ

    電線接続部の絶縁処理用端子ボックス

    • 数量スライド割引
    • 600V
    通常価格
    360円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スタッド端子台 スタッド

    スタッド端子台 スタッド

    春日電機

    小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。中継端子、試験端子、ブスバーの支持台などに最適です。 【特長】 ・大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ・ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ・圧着端子が最大4個取り付けられます。 ・RoHS指令に対応しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    518円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PRSシリーズ オプション

    PRSシリーズ オプション【10個入り】

    東洋技研

    PRSシリーズ用の3線圧接式コネクタになります。PRST3は専用の中継アダプタになります。 【特長】 ・3線圧接式コネクタ(PRS-3CNシリーズ)専用の中継アダプタ。 ・センサ←→ターミナル間の電線中継に最適。 ・アダプタはブロック端子台のように数極連結しての使用が可能(PAT,P)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • WF シリーズ固定用アダプタ

    WF シリーズ固定用アダプタ

    ワゴ

    WFシリーズを簡単に固定することができます。固定方法は使用箇所によってお選びいただけます。

    通常価格
    64円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用

    中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用

    ワゴ

    中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数、飛び越しなどもあり用途に合わせてお選びください。

    通常価格
    32円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール取付けアダプタ

    DINレール取付けアダプタ

    ミスミ

    35mmDINレールに取付るブリッジアダプタ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    150円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ターミナルブロック用 DINレール取付金具

    ターミナルブロック用 DINレール取付金具【10個入り】

    IDEC

    ターミナルブロック用 DINレール取付金具

    • 数量スライド割引
    通常価格
    429円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 接地用スタッド端子台 スタッド

    接地用スタッド端子台 スタッド

    春日電機

    分電盤・制御盤の接地用端子台として最適です。短絡板が取り外せるため、メガーテストが簡単に行えます。 【特長】 ・短絡板が取り外せるため、メガーテストが簡単に行えます。 ・ベース部はフェノール樹脂(難燃グレードHB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ・RoHS指令に対応しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 端子台結線用ドライバー・絶縁シャフト付

    端子台結線用ドライバー・絶縁シャフト付

    ワゴ

    【特長】 ・ケージクランプ®付端子台及びコネクタの操作用。 ・絶縁付シャフト。 ・欧州製。 ・一般的な長さで、滑りにくく持ちやすいグリップで一般的な作業に最適です。

    通常価格
    807円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール取付用プリント基板キャリア・288シリーズ

    DINレール取付用プリント基板キャリア・288シリーズ

    ワゴ

    288シリーズを使用する事でプリント基板を簡単にDINレールに取付出来ます・サイズも豊富に取り揃えております。

    通常価格
    109円~
    通常出荷日
    10日目
  • コネクタ中継ボックス 防水カバー

    コネクタ中継ボックス 防水カバー

    オムロン

    【特長】 ・コネクタ中継ボックス XW3B 防水カバー。

    通常価格
    255円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プリント基板用端子台 アクセサリ L形金具

    プリント基板用端子台 アクセサリ L形金具【20個入り】

    IDEC

    プリント基板用端子台のL形金具です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    246円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中継端子台用マーカーチップ

    中継端子台用マーカーチップ

    ワゴ

    端子台用マーカーチップ、1シート100端子分 【特長】 ・ワゴWMBマルチマーキングシステム。 ・3.5mm,4–4.2mm,5mm以上の端子台用

    通常価格
    386円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧用分岐端子台

    低圧用分岐端子台

    篠原電機

    低圧分岐として8分岐まで対応できます 【特長】 ・低圧分岐端子台として8分岐までの接続ができます(200A用)。 ・耐電圧14kV、沿線距離は20mm以上あります

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,558円
    通常出荷日
    4日目
  • 記名板固定片(BN,BNH端子台用)

    記名板固定片(BN,BNH端子台用)

    ミスミ

    記名板抜け防止に使います。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    50円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スタッド式端子台 STシリーズ

    スタッド式端子台 STシリーズ【1~10個入り】

    東洋技研

    【特長】 ・電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。 ・電気的な場面にとらわれず、高さを保つ支持材としての利用など多くの利用に対応できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 端子台カバーカッター

    端子台カバーカッター

    春日電機

    樹脂製端子台カバーの切断に対応しています。切り屑や騒音が出ません。スケール付ですので定寸切断できます。切断刃の交換が簡単に行えます。 【特長】 ・切り屑や騒音が出ない。 ・切断刃とプラスチック刃受けとの押し切り方式のため切断屑がでず、切断面がきれいに仕上ります。 ・また、手動式で押し切るため騒音が出ません。 ・切断加工時間の短縮。 ・ダクトカッターや鉄鋸と比較すると、定寸切断加工時間は約1/3に短縮され、どなたでも切断できます。 ・ガイド板付。 ・ガイド板がついていますのでカバーをスムーズに挿入できます。 ・ガイドに合わせて切断する為直角に切断できます。 ・スケール付。 ・スケールが付いていますので定寸切断が簡単にできます。 ・切断刃の交換が簡単。 ・プラスドライバー1本で切断刃の交換ができます。 ・手順も簡単です。 ・また、市販のオルファーカッターの替え刃を使用していますので、入手が容易です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    27,916円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スタッド分岐端子台 スタッド セルフアップ組式

    スタッド分岐端子台 スタッド セルフアップ組式

    春日電機

    スタッド分岐形端子台をシャフトで組んだ端子台です。カバー、記名シールが付属しており、組立のわずらわしさがありません。 【特長】 ・レール式のスタッド分岐端子台TXW-Dシリーズをシャフトで組み込んだ端子台です。 ・RoHS指令に対応しています

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 高圧中継端子台

    高圧中継端子台

    篠原電機

    高圧電線の中継端子台としてご使用ください 【特長】 ・取付バーが垂直に立っているため端子の取付けが簡単です。 ・通電部を透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。 ・間違って手が触れても絶縁カバーで覆っているため安全性に優れています

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スタッド支持台

    スタッド支持台

    春日電機

    分岐用銅バーの支持台として最適。 【特長】 ・ブスバーや分岐用銅バーの支持台として最適です。 ・スタッドは、さびにくい亜鉛メッキの鉄製で、ブスバーや分岐用銅バーをしっかりと保持します。 ・ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成形ですから非常に堅牢です。 ・スタッドは強力な回り止め構造になっていますので、空回りすることがありません。 ・締め付け用のナットとスプリングワッシャを付属しました。 ・支持用ですから通電はできません。 ・RoHS指令に対応しています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    304円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シールド線クランプサドル・790、791シリーズ

    シールド線クランプサドル・790、791シリーズ

    ワゴ

    790・791シリーズはネジを締上げるだけでシールド線が簡単にクランプ出来る製品です・サドル以外にアクセサリーも豊富にラインアップ。

    通常価格
    921円
    通常出荷日
    10日目
  • プリント基板用端子台 アクセサリ スペーサ

    プリント基板用端子台 アクセサリ スペーサ【20個入り】

    IDEC

    プリント基板用端子台のスペーサです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    246円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用

    中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用

    ワゴ

    中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数など用途に合わせてお選びください。

    通常価格
    29円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用

    中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用

    ワゴ

    中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数など用途に合わせてお選びください。

    通常価格
    29円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BDシリーズターミナルブロック  レール

    BDシリーズターミナルブロック レール【10個入り】

    IDEC

    BDシリーズターミナルブロック レール

    通常価格
    2,189円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1列小型タイプ用ジャンパー金具

    1列小型タイプ用ジャンパー金具

    ミスミ

    端子台全体を覆う安善タイプ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 870シリーズ用

    中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 870シリーズ用

    ワゴ

    中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数、飛び越しなどもあり用途に合わせてお選びください。

    通常価格
    51円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スプリングクランプ式端子台 セパレータ

    スプリングクランプ式端子台 セパレータ【10個入り】

    IDEC

    スプリングクランプ式端子台 セパレータ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    285円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 端子台用インシュレーションストップ・裸撚り線のバラけ防止

    端子台用インシュレーションストップ・裸撚り線のバラけ防止

    ワゴ

    裸撚り線の端子台結線時のバラけ(ヒゲ)を防止する事が出来ます。使用電線サイズに合わせて型番をお選び下さい。

    通常価格
    19円
    通常出荷日
    10日目
  • 断路端子台DTシリーズ アクセサリ

    断路端子台DTシリーズ アクセサリ【100個入り】

    東洋技研

    断路端子台DTシリーズを完成品として使用する際に用意する適合アクセサリになります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,031円~
    通常出荷日
    3日目
  • 中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 281/781シリーズ用

    中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 281/781シリーズ用

    ワゴ

    中継用端子台 281/781シリーズ用ジャンパー、極数、飛び越しなどもあり用途に合わせてお選びください。

    通常価格
    43円~
    通常出荷日
    10日目
  • スタッド端子台

    スタッド端子台【50個入り】

    篠原電機

    電線の中継・分岐支持台としてご使用ください 【特長】 ・本体部分の寸法を替えることなく、M6,M8,M10の3種類ネジ径タイプがございます。 ・絶縁性に優れ、軽量で割れません。 ・本体部分にグリーンタイプもございます。 ・型番末尾にMをつけてご注文ください

    CAD
    2D
    通常価格
    18,834円~
    通常出荷日
    3日目
  • バスバー SSCH シリーズ

    バスバー SSCH シリーズ

    ワイドミュラー

    バスバー 【特長】 ・スイッチギアや制御回路上の中性線(N=ニュートラル線)やアース線(=PE)を一括して処理するためのバスバー/アースバーおよび電線を固定するクランプが用意されています。 ・また、EMC対策としてのシールド線の処理もこれら製品を使うことで簡単に処理できます。 ・何本もの中性線やアース線を限られたスペースで接続する場合に便利です。 ・SSchの場合ZBにて電線を接続します。 ・ZBはバー上を左右に動かせるので任意の位置で電線を接続できます。 ・NSchやESchはバー上に等間隔に角穴とタップ穴があいておりバーに電線を置き上からDSで押さえます。 ・その際DSの凸部を角穴に差込むことにより電線の保持力が増します。 ・電線はサイズにもよりますが1mあたり最大70本まで接続できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    910円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-40-3I1

    ML-40-3I1

    サトーパーツ

    【特長】 ・ML-40,ML-41シリーズ用カバー取付金具、ML-40-3I1です

    通常価格
    20円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 280シリーズ用

    中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 280シリーズ用

    ワゴ

    中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数など用途に合わせてお選びください。

    通常価格
    53円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用

    中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用

    ワゴ

    中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数など用途に合わせてお選びください。

    通常価格
    58円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バック配線タイプ接地用端子台

    バック配線タイプ接地用端子台

    篠原電機

    電気機器、電路の接地抵抗の測定にご使用ください 裏面配線型です 【特長】 ・裏面配線用機器を使用する場合の配線が容易にできます。 ・可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 ・T1,T2,T3の各極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    5,860円~
    通常出荷日
    4日目
  • レールカッター用専用ダイス

    レールカッター用専用ダイス

    春日電機

    レールカッター用ダイス。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    33,946円
    通常出荷日
    3日目~
  • 236シリーズ用結線操作工具

    236シリーズ用結線操作工具

    ワゴ

    236シリーズ用結線操作工具で、テコの応用で力いらずで結線可能。

    通常価格
    84円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スタッド分岐端子台 接続帯

    スタッド分岐端子台 接続帯

    春日電機

    スタッド分岐端子台の接続帯です。ブレーカとの接続に便利です。 【特長】 ・TXWM100および、TXWM200の3P組端子台は接続帯(別売)を利用して、各メーカーのブレーカの電源側と負荷側に配置することができます。 ・標準のスタッド端子台を使用するとブレーカへの負担を軽減することができ、JIS標準圧着端子および、1ランク上の電線を使用することが可能となります。 ・負荷側に分岐端子台(TXWM-Dシリーズ)を使用した場合は、ダブル配線で6回路までの分岐が可能となります。 ・接続帯は3P1セットでブレーカのタイプに合わせて適合品を用意しています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    698円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 超小型端子台 RTシリーズ アクセサリ

    超小型端子台 RTシリーズ アクセサリ【200個入り】

    東洋技研

    RTシリーズは小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用する、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,800円
    通常出荷日
    3日目
  • 中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用

    中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用

    ワゴ

    中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数など用途に合わせてお選びください。

    通常価格
    45円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1列小型タイプ用絶縁保護カバー取付金具

    1列小型タイプ用絶縁保護カバー取付金具【2個入り】

    ミスミ

    1列小型端子台専用ショートバー

    通常価格
    22円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ターミナルブロック用 連結棒

    ターミナルブロック用 連結棒【10個入り】

    IDEC

    ターミナルブロック用連結棒

    通常価格
    1,878円~
    通常出荷日
    40日目
  • ターミナルブロック用 レール

    ターミナルブロック用 レール【10個入り】

    IDEC

    ターミナルブロック用 レール

    通常価格
    3,414円~
    通常出荷日
    5日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる