ブロック端子台(棒端子式)

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 16日以内
  • 20日以内
  • クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) TW

    クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) TW【1~50個入り】

    春日電機

    機能を最小限に絞ったタイプです。接続電線の引き出し方向に角度を付け、省スペースを極限まで追求しています。 【特長】 ・コンパクトシリーズ(レール式)は、IECレールに対応したクラッチロック端子台のシリーズです。 ・省スペースでご使用いただけるコンパクトタイプをはじめ、6種類のタイプを用意しています。 ・また、パーツでの販売を標準としていますが、お客様の仕様に合わせて、レールに組み込んだ組立完成品での提供も可能です。 ・RoHS指令に対応しています

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    148円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BCシリーズ スプリングクランプ式端子台

    BCシリーズ スプリングクランプ式端子台【10~50個入り】

    IDEC

    ドライバ1本で簡単に配線が可能。配線時の省工数と低コスト化を実現。 【特長】 ・スプリングクランプ式は、電線サイズや配線する電線の形状にかかわらず高い接触信頼性を持っています。 ・標準端子台タイプと同一形状のアース端子台は、DINレールに取り付けることで簡単にアース接続ができます。 ・端子間ピッチが小さく、幅方向の省スペースを実現。 ・電線の被覆を剝き取るだけで配線が可能で、圧着端子の取り付けやはんだ付けの端末処理が不要となり、配線時の省工数と低コスト化が図れます。 ・より線、単線、棒端子付より線の配線が可能です。 ・ドライバ1本で簡単に配線ができ、また配線を外すことができます。 ・耐震動性に優れ、ねじ締め端子台のような緩みがありません。 ・ねじ締め端子台と比べ、トルク管理や増し締めが不要となり、配線工数やメンテナンス工数が削減できます。 ・本体材質は、高難燃性(UL94V-0)でハロゲンフリーです。 ・DIN35mm幅レールへの取付け/取外しが簡単です。 ・IEC60529におけるIP20の感電防止構造を持ち、端子カバーも不要。 ・UL,c-UL認証品およびEN/IEC規格適合品。

    通常価格
    1,044円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2線超小型組タイプ

    2線超小型組タイプ

    ミスミ

    小型中継ボックスの端子台として便利です。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • KEMA
    • 電源用
    • 信号用
    • 300V
    CAD
    2D
    通常価格
    184円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール用超コンパクト中継端子台・870シリーズ

    DINレール用超コンパクト中継端子台・870シリーズ

    ワゴ

    より線max2.5mm2(可とうより線3.5mm2・ただしケーブル被覆厚による)・大変コンパクトな中継用端子台です。

    通常価格
    113円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ

    クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ【25~50個入り】

    春日電機

    コンパクトさの中にも使い勝手を重視したタイプです。 【特長】 ・接続電線の引き出し方向統一などコンパクトさの中にも使い勝手を重視したタイプです。 ・ショートバーを1極に2本まで挿せますのでコモンを取るのにも便利です。 ・本体の標準色はグレーです。 ・省スペース化に最適な2段形も用意しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール用中継端子台・2002シリーズ・フェルール圧着撚り線、単線即結可

    DINレール用中継端子台・2002シリーズ・フェルール圧着撚り線、単線即結可

    ワゴ

    より線max2.5mm2(可とうより線4mm2・ただしケーブル被覆厚による)・フェルール圧着より線、単線は差し込むだけで結線できます。

    通常価格
    85円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) コモンユニットタイプ

    クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) コモンユニットタイプ【30個入り】

    春日電機

    【特長】 ・ターミナルユニットをレールにセットするだけで隣極と電気的に連結され、電線やショートバーでコモンを作る手間が不要になります。 ・10極連結することにより、1入力に対して39本の分岐出力が可能です。 ・通常の端子台と区別するため色は青と茶色を採用。 ・盤内の照明下でもはっきりと識別できます。 ・また、+,-で色分けも可能です。 ・エンドプレートに設けたチェックピン用穴で導通チェックが簡単に行えます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,036円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール用超薄型中継端子台・2001シリーズ

    DINレール用超薄型中継端子台・2001シリーズ

    ワゴ

    より線max1.5mm2(可とうより線2.5mm2・ただしケーブル被覆厚による)・フェルール圧着より線、単線は差し込むだけで結線できます。

    通常価格
    72円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ

    中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ

    ワゴ

    ボタン付きで専用工具不要の簡単接続中継用端子台・より線max4mm2、単線maxφ2㎜・単線は差込むだけの結線方式・4線式なので渡りもOK。

    通常価格
    222円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レール対応端子台 VTZシリーズ

    レール対応端子台 VTZシリーズ【20~100個入り】

    東洋技研

    棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。電線が確実に結線されると表示が突出します。TOGIの頭文字「T」をモチーフにした確認し易いデザインです。 【特長】 ・電線サイズは、2.5㎜2,4㎜2,6㎜2,10㎜2の4サイズに対応。 ・各サイズ標準タイプにあわせて、アース端子台もラインアップしました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,550円~
    通常出荷日
    7日目~
  • コンパクト端子台・ビス止めorスナップインorDINレール/264

    コンパクト端子台・ビス止めorスナップインorDINレール/264

    ワゴ

    より線max2.5mm2・固定方法はビス止め、スナップインとDINレール用も有ります。真上からの挿入でドライバーも保持され作業がしやすいです。

    通常価格
    109円~
    通常出荷日
    10日目
  • P基板用端子台(1段タイプ)

    P基板用端子台(1段タイプ)

    ミスミ

    電線を差し込むだけで結線ができます。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • VDE
    • 電源用
    • 信号用
    • 300V
    CAD
    2D
    通常価格
    230円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コンパクトタイプ端子台・ビス止めorスナップイン・261シリーズ

    コンパクトタイプ端子台・ビス止めorスナップイン・261シリーズ

    ワゴ

    より線max2.5mm2・固定方法は260シリーズと同じです。261シリーズにはレバー付も有。レバー付は+ドライバーでも操作可。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    62円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(組式) TWM

    クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(組式) TWM

    春日電機

    コンパクトタイプをユニット化した端子台です。 【特長】 ・コンパクトシリーズ(組式)は、レール式コンパクトタイプをユニット化した端子台です。 ・極数に制限がありますが、組み立ての必要がなく経済的です。 ・c-UL-us規格を取得、EN/IEC規格適合品としてTÜV認証を取得していますので、グローバルな対応が可能です(50A品はc-UL-us規格のみの認証となります)。 ・RoHS指令に対応しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    197円~
    通常出荷日
    14日目
  • WDUシリーズ

    WDUシリーズ

    ワイドミュラー

    【特長】 ・ネジ接続/500-1000V/17.5-415A/0.05-150㎟/35mmレール/CE,UL,CSA他。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    60円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クラッチロック端子台 超コンパクトシリーズ(組式) TW

    クラッチロック端子台 超コンパクトシリーズ(組式) TW

    春日電機

    レール式コンパクトタイプをユニット化した端子台です。 【特長】 ・コンパクトシリーズ(組式)は、レール式コンパクトタイプをユニット化した端子台です。 ・極数に制限がありますが、組み立ての必要がなく経済的です。 ・c-UL-us規格を取得、EN/IEC規格適合品としてTÜV認証を取得していますので、グローバルな対応が可能です(50A品はc-UL-us規格のみの認証となります)。 ・RoHS指令に対応しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    182円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール用中継用端子台・max2.5mm2・280シリーズ

    DINレール用中継用端子台・max2.5mm2・280シリーズ

    ワゴ

    より線max2.5mm2・使用実績の多いベーシックな商品です。

    通常価格
    149円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コンパクトタイプ端子台・ビス止めorスナップイン・260シリーズ

    コンパクトタイプ端子台・ビス止めorスナップイン・260シリーズ

    ワゴ

    より線max1.5mm2・固定方法はビス止め、スナップイン、209-120,-123を使用すればDINレールにも固定できます。大変コンパクトな端子台です。

    通常価格
    49円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール用中継端子台・max4mm2・281シリーズ

    DINレール用中継端子台・max4mm2・281シリーズ

    ワゴ

    DINレール用中継端子台・max4mm2・ベーシックタイプ

    通常価格
    169円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール用中継端子台・2000シリーズ・フェルール圧着撚り線、単線即結可

    DINレール用中継端子台・2000シリーズ・フェルール圧着撚り線、単線即結可

    ワゴ

    より線max1mm2(可とうより線1.5mm2・ただしケーブル被覆厚による)・フェルール圧着より線、単線は差し込むだけで結線できます。

    通常価格
    72円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2列タイプ(35mmDINレール用)

    2列タイプ(35mmDINレール用)

    フエニックスコンタクト

    欧州規格の定番ブロック端子台

    • 数量スライド割引
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プッシュイン端子台 PDUシリーズ

    プッシュイン端子台 PDUシリーズ

    ワイドミュラー

    プッシュイン/800V/32-76A/0.13-16mm2/35mmレール/CE,UL,CSA他

    • 数量スライド割引
    通常価格
    80円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 4線超小型組タイプ

    4線超小型組タイプ

    ミスミ

    同じ端子台に電線を2本差し込めます。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • KEMA
    • 電源用
    • 信号用
    • 300V
    CAD
    2D
    通常価格
    282円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ZDUシリーズ(標準)

    ZDUシリーズ(標準)

    ワイドミュラー

    バネ接続標準タイプ/テンション クランプ技術を用い耐震性に優れています。ZDUシリーズ(標準)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    102円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    欧州式端子台(2線小型組タイプ)

    欧州式端子台(2線小型組タイプ)

    ディンクル

    ディンクル社は端子台製造で台湾の大手メーカーコンパクト設計のため、省スペース設置可能なネジ止め取付タイプ端子台 【特長】 ・コンパクト設計のため、省スペース設置可能。 ・ネジ止め取付タイプの端子台です。 ・1極につき、片側一本ずつ、合計2本の電線を接続できます。 ・同機能の圧着端子式端子台に比べて、コンパクトなサイズにまとまっています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • P基板用端子台(2段、3段タイプ)

    P基板用端子台(2段、3段タイプ)

    ミスミ

    基板上の電線接続用ターミナルとして便利です。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • VDE
    • 電源用
    • 信号用
    • 300V
    CAD
    2D
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-150-Mシリーズ

    ML-150-Mシリーズ

    サトーパーツ

    380V-35A、8.45mmピッチの中継用端子台、ML-150-Mシリーズ。押さえ込みネジ装着で、安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    58円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2列タイプ(35mmDINレール用)

    2列タイプ(35mmDINレール用)

    ミスミ

    欧州規格の定番ブロック端子台

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • 電源用
    • 信号用
    • 300V
    • 600V
    CAD
    2D
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール用中継端子台・2004シリーズ・フェルール圧着撚り線、単線即結可

    DINレール用中継端子台・2004シリーズ・フェルール圧着撚り線、単線即結可

    ワゴ

    より線max4mm2(可とうより線6mm2・ただしケーブル被覆厚による)・200*シリーズ端子台は今一番売れてる端子台です。

    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 組端子台

    組端子台

    ワイドミュラー

    【特長】 ・省配線化に優れたヨーロッパ式のバネ式端子台をDINレールにあらかじめ組付けた状態で提供します。 ・マーカー装着済みで工数の削減、誤配線の予防になります。 ・マイナスドライバーで電線接続部を開き、ストリップした電線を挿入、ドライバーを引き抜き接続完了です。 【用途】 ・電線の中継や分岐配線に。

    通常価格
    900円~
    通常出荷日
    1日目
  • クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダートタイプ(2段型)

    クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダートタイプ(2段型)【20個入り】

    春日電機

    ニ段式でコンパクトさの中にも使い勝手を重視したタイプです。 【特長】 ・接続電線の引き出し方向統一などコンパクトさの中にも使い勝手を重視したタイプです。 ・ショートバーを1極に2本まで挿せますのでコモンを取るのにも便利です。 ・本体の標準色はグレーです。 ・省スペース化に最適な2段形も用意しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,420円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-150-Sシリーズ

    ML-150-Sシリーズ

    サトーパーツ

    380V-25A、8.1mmピッチの中継用端子台、ML-150-Sシリーズ。押さえ込みネジ装着で、安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    52円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DINレール用高電流向け中継端子台・最大100mm2対応タイプまで有り・285シリーズ

    DINレール用高電流向け中継端子台・最大100mm2対応タイプまで有り・285シリーズ

    ワゴ

    DINレール用高電流中継端子台・最大100㎜2(電線外径による)対応・定格230Aまで。

    通常価格
    1,107円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LM 5.08 シリーズ

    LM 5.08 シリーズ

    ワイドミュラー

    標準1段端子台/630V/17.5A/ピッチ5.08mm

    通常価格
    115円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アース端子台 PPEシリーズ

    アース端子台 PPEシリーズ

    ワイドミュラー

    【特長】 ・アース端子台/プッシュイン/800V/0.13-16mm2/35mmレール/CE,UL,CSA他。

    通常価格
    383円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 接地端子台

    接地端子台

    ミスミ

    欧州規格、接地端子台ブロック

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    CAD
    2D
    通常価格
    650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レール対応端子台 VTCシリーズ

    レール対応端子台 VTCシリーズ【10~100個入り】

    東洋技研

    【特長】 ・VTCシリーズは振動による緩みが無く実績と信頼性の高いスプリング圧結線方式採用。 ・単線、棒圧着の場合電線を差し込むだけで結線完了です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    760円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • WDKシリーズ

    WDKシリーズ

    ワイドミュラー

    ネジ接続/250-800V/24-32A/0.13-6mm2/CE,UL,CSA他

    通常価格
    150円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) アース専用タイプ

    クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) アース専用タイプ【10個入り】

    春日電機

    レールにアース接続された端子台です。本体色は緑/黄のマーブル色です。 【特長】 ・機能を最小限に絞ったタイプです。 ・接続電線の引き出し方向に角度を付け、省スペースを極限まで追求しています。 ・10A品~50A品を用意しています。 ・本体の標準色はグレーです。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,843円~
    通常出荷日
    3日目~
  • WSIシリーズ

    WSIシリーズ

    ワイドミュラー

    【特長】 ・ヒューズ端子台/ネジ接続/500-690V/6.3-32A/0.5-25㎟/35mmレール/CE,UL,CSA他。

    通常価格
    1,152円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バネ接続組端子台 ZDKシリーズ(標準)

    バネ接続組端子台 ZDKシリーズ(標準)

    ワイドミュラー

    バネ接続/テンション クランプ技術を用い耐震性に優れています。ZDKシリーズ(標準)

    通常価格
    258円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-3182シリーズ

    ML-3182シリーズ

    サトーパーツ

    ラグ端子台ML-3182シリーズです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    62円~
    通常出荷日
    60日目
  • DINレール用中継端子台279シリーズ

    DINレール用中継端子台279シリーズ

    ワゴ

    より線max1.5mm2・使用実績の多いベーシックな商品です。

    通常価格
    117円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 断路端子台 ZTRシリーズ

    断路端子台 ZTRシリーズ

    ワイドミュラー

    断路端子台/バネ接続/テンション クランプ技術を用い耐震性に優れています。

    通常価格
    319円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レール対応端子台 VTHシリーズ

    レール対応端子台 VTHシリーズ【50~100個入り】

    東洋技研

    VTHシリーズの結線方式は振動による緩みが無いスプリング方式を採用。スプリングの圧力により均一な結線力を長期に渡り保持します。 【特長】 ・結線後のチェックがしやすい導通チェック穴を端子台上部に完備

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,070円~
    通常出荷日
    5日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる