センサターミナル

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 34日以内
  • 40日以内
  • 52日以内
  • 80日以内
  • 端子台(e-con) PCEシリーズ

    端子台(e-con) PCEシリーズ

    東洋技研

    【特長】 ・業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 ・三菱、オムロンのシーケンサ(DC5V~24V用)の主力機器にそのまま対応出来る様な設計になっています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ネジ端子台/e-CON変換タイプ

    ネジ端子台/e-CON変換タイプ

    ミスミ

    10極M3ネジ端子台からセンサーへ中継

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    3,130円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

    ミスミ

    MIL40芯コネクタからセンサーへ中継

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    5,718円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3線式センサーターミナル

    3線式センサーターミナル

    ミスミ

    3線式センサー用端子台

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • 信号用
    • 省スペース
    • センサー
    CAD
    2D
    通常価格
    2,750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点e-COM PM-EC

    生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点e-COM PM-EC

    ワゴ

    【特長】  ●センサ接続に便利!センサ接続8点e-CONコネクタ端子台  ●互換性!ピンアサインは業界標準(No.1:+V、No.2:NC、No.3:0V、No.4:信号)  ●超小型!8点で横幅50mm  ●トータルコストダウン!一般的な多芯ケーブル  ●2つのバリエーション!734コネクタと739/3.5端子台  ●設計自由度アップ!センサ追加やレイアウト変更等で便利  ●UL現場結線対応!734コネクタはUL端子台規格準拠

    通常価格
    3,621円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

    3MTMミニ・クランプ 端子台

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・シーケンサーからセンサーまでの接続をミニクランプ端子台で省配線。 ・分配ユニット。 ・シーケンサーからの40pケーブル(32信号)を2方向または4方向に分配。 ・コネクタは汎用的なMILスタンダードコネクタ。 ・ミニクランプ端子台。 ・業界のデファクトスタンダードであるe-CON規格。 ・準拠センサーケーブル接続用コネクタ。 ・センサー接続点数は8点と16点の2種。 ・センサーの動作確認用としてLED付も用意。

    通常価格
    3,222円~
    通常出荷日
    40日目
  • MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

    ミスミ

    MIL14芯コネクタからセンサ-へ中継

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    CAD
    2D
    通常価格
    2,641円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • eーCON搭載形

    eーCON搭載形

    春日電機

    e-CON搭載により作業性の向上を実現できます。 【特長】 ・e-CONは2001年に国内有数のFA機器メーカにより規格化されたセンサ用コネクタです。 ・圧着施行する際、これまで必要とされていた専用工具は不要で、プライヤ1本で圧接することができます。 ・そのため、作業者の経験を問わず効率の良い結線が可能で、品質を安定させることができます。 ・こうしたメリットの大きなe-CONを長年培われてきた端子台技術と融合しTIFEシリーズとしてラインナップされました。 ・作業性の向上と品質の安定性を実現したインターフェース端子台です。 ・RoHS指令に対応しています

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    2,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

    ミスミ

    MIL20芯コネクタからセンサーへ中継

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    2,568円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コネクタ端子台変換ユニットコモン付端子台16点用(e-CONタイプ) XW2N

    コネクタ端子台変換ユニットコモン付端子台16点用(e-CONタイプ) XW2N

    オムロン

    【特長】 ・業界標準コネクタe-con搭載の変換ユニット。 ・I/Oのコネクタ化により楽々配線。 ・コネクタは簡単に結線可能(専用工具不用)。 ・各社e-conと互換性。

    通常価格
    3,603円
    通常出荷日
    34日目
  • G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

    G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

    ミスミ

    PLCからG7TCリレーへフラットケーブルで中継

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    3,480円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2線式センサー端子台

    2線式センサー端子台

    ミスミ

    スイッチ、ランプ、パトライト等への接続ターミナル

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    1,740円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コネクタ中継ボックス XW3B

    コネクタ中継ボックス XW3B

    オムロン

    【特長】 ・センサI/Oコネクタを集配線し、省工数耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背軽量タイプ、シリーズ化。 ・IP67をクリアし、大幅に低背化した堅牢な集配線中継ボックス。 ・センサI/Oコネクタ(M12)。 ・方式の光電センサ、接近センサ、リミットスイッチに対応。 ・さらに、定格電流をアップし、グランド端子を追加、バルブ、ソレノイドなどにも対応。 ・電源表示LED、動作表示LEDつき。 ・取りつけ寸法はポート数に関係なく同一なため、増設時の取り替えが簡単。

    通常価格
    10,200円~
    通常出荷日
    3日目~
  • コネクタ中継ボックス XW3D

    コネクタ中継ボックス XW3D

    オムロン

    センサ・アクチュエータをワンタッチで配線 【特長】 ・センサ・アクチュエーターをワンタッチで配線。 ・形XS5スマートクリックとの組み合わせで配線工数を大幅に削減。 ・コネクタを差込み1/8回転するだけでコネクタのかん合作業が完了。 ・定格電流アップで出力にも対応。 ・従来のM12(ねじ式)コネクタも使用可能

    通常価格
    10,734円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 2線式センサーターミナル

    2線式センサーターミナル

    ミスミ

    2線式センサー用端子台

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • 信号用
    • 省スペース
    • センサー
    CAD
    2D
    通常価格
    2,280円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる