インターフェイス端子台(丸・Y端子式)

ミスミVONAeカタログでは、MIL・FCN・MR・D-sub・セントロニクス・MDRなどのコネクタに適した端子台をご用意しているほか、オムロン、春日電機、東洋技研、吉田電機工業、IDEC等のミスミ以外のインターフェイス端子台もご選定頂けます。

【端子台とは】
数多くの機械の中で、その機械単体で全ての業務を完了するということは少なく、ほとんどの場合は他の機械と接続することによって使用します。機械同士を接続するためには、機械側に接続用の端子、そして接続端子同士をつなぐためのケーブルが必要になります。
端子類は頻繁に抜き差しをして使用されることが前提となります。そのためには端子が機械本体にしっかりと固定され、通電している必要があります。何度も抜き差しを繰り返しているうちに端子がぐらつき、断線してしまうようでは使い物にならないからです。
そのために、機械本体との通電を維持しながら端子を固定するためのエレクトロニクス部品があり、これを端子台と言います。
端子台には様々な種類があります。例えば設置場所についても、プリント基板に直接取り付けるものと機械本体のインターフェイスとして取り付けるものでは端子台の形状と使用方法は全く異なります。端子がある機械には必ず用いられているのが端子台なので、その形状や使用方法は多種多様です。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 17日以内
  • MWSシリーズ(バネアップ)

    MWSシリーズ(バネアップ)

    ミスミ

    MILソケットコネクタ搭載のバネアップ式端子台

    • 規格拡大
    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    1,670円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

    PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

    ミスミ

    三菱電機製PLCに直結可能なバネアップ式端子台

    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    2,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 端子台 PCNシリーズ

    端子台 PCNシリーズ

    東洋技研

    【特長】 ・DINレール幅35mmに対して本体幅はなんと40mm。 ・一段とスリムに仕上がりました。 ・端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 ・端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため。 ・自由性のある回路設計が可能です。 ・新しいネジ方式の際ようで作業性も一段と向上。 ・フォーク型端子を使用ならPCNシリーズが断然有利です。 ・レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 ・工具不要で取外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 ・レール取付け、直接取付け兼用型です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    2,663円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 端子台 PCN7シリーズ

    端子台 PCN7シリーズ

    東洋技研

    端子間ピッチ7mmの超小型サイズを実現。小型化するPLCやSBCのインターフェースに最適です。コンパクトサイズで制御盤の小型化に貢献します。 【特長】 ・端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。 ・小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。 ・コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。 ・コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。 ・結線作業がラクなSS端子ネジを採用してます。 ・ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 ・端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。 ・DNIレール取付け、直付け、双方に対応します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    2,220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

    ミスミ

    MILソケットコネクタ搭載の記名板を選べる端子台

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • 省スペース
    • センサー
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    2,185円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

    PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

    ミスミ

    三菱電機製PLCに直結可能なコネクタ端子台

    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    3,069円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MWSシリーズ(バネアップ)

    MWSシリーズ(バネアップ)

    ミスミ

    Dsubコネクタ搭載のバネアップ式端子台

    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    2,490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • '+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用)

    '+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用)

    ミスミ

    【新商品】コモン端子台が合体したキーエンスKV Nano入出力ユニット対応PLC端子台

    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    2,420円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RJ-45コネクタ端子台

    RJ-45コネクタ端子台

    ミスミ

    RJ-45コネクタ搭載のコネクタ端子台

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,980円
    通常出荷日
    5日目
  • 制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

    制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

    ワゴ

    【特長】  ●シンプル!一対一回路  ●業界標準!コネクタはMIL、FCN(AMP)  ●幅広いラインナップ!3.5mmと5mmピッチ端子台  ●ラインナップ追加!キーエンスPLCのCPU用「-KV」もラインナップ  ●信頼性向上!振動に強いケージクランプ接続

    通常価格
    3,170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)

    MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)

    ミスミ

    I/Oボードに多用されるPCRコネクタ搭載端子台

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • 圧着端子
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    10,450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D

    コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D

    オムロン

    【特長】 ・スリムタイプのコネクタ端子台変換ユニット。 ・取付面積が35%減少(メーカー形XW2Bの40極での比較)で制御盤、各種自動機の小型化に貢献。 ・端子ねじは脱落防止機造を採用。 ・圧着端子は丸端子とY端子が共用可能。 ・DINレール、ねじ取りつけの両方に対応。 ・DINレールへの脱着はオープン状態がキープできる。 ・独自のDINレールロックを採用。 ・端子カバーはオープン状態で固定が可能。 ・ねじ端子は端子No.を数えやすいように5端子ごとに色違い端子ねじを配置。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,729円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MWSシリーズ(バネアップ)

    MWSシリーズ(バネアップ)

    ミスミ

    FCN40芯コネクタ搭載のバネアップ式端子台

    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    2,100円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

    インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

    春日電機

    Y形・丸形圧着端子挿し込み型、メンテナンスフリーのインターフェイス端子台。 【特長】 ・Y形で丸形端子に電線を挿し込むだけで結線が完了するクラッチロック(ねじなし式)による配線可能。 ・ドライバー以外の専用工具は不要で、ねじ式端子台からの置き換えのみで配線作業時間の大幅な短縮が可能。 ・クラッチロック形T端子、丸端子部は5mmピッチとコンパクトで省スペース化を実現。 ・圧着端子接続方式により、ねじなし端子台の問題点である線番脱落も防止。 ・接続電線には板ばねのスプリング圧が常に働くので、ねじ端子のような増締めは不要のメンテナンスフリー。 ・リリースボタン、導通チェック穴付。 【用途】 ・ねじ式端子台からの置き換えに最適。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    2,889円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

    オムロン

    【特長】 ・様々な省配線に使用可能な汎用タイプのコネクタ端子台変換ユニット。

    通常価格
    2,631円~
    通常出荷日
    3日目~
  • サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)

    サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)

    ミスミ

    三菱電機製サーボアンプ中継用コネクタ端子台

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,340円~
    通常出荷日
    5日目
  • コネクタ端子台変換ユニット(スタンダードタイプ) XW2B(スタンダードタイプ)

    コネクタ端子台変換ユニット(スタンダードタイプ) XW2B(スタンダードタイプ)

    オムロン

    【特長】 ・コネクタと端子台の変換を容易にし、制御盤内の省配線を実現。 ・DINレール取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。 ・コネクタ側は、MILフラットケーブルコネクタと多極角形コネクタを標準化。 ・端子台はM3ねじタイプとM3.5ねじタイプを品揃え。 ・メーカープログラマブルコントローラ専用。 ・コネクタ接続ケーブルを準備(別売)。

    通常価格
    2,890円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 制御盤用 IMシリーズ IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台

    制御盤用 IMシリーズ IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台

    ワゴ

    【特長】  ●シンプル!一対一回路  ●広い電線接続範囲!5mmピッチ端子台  ●業界標準!世界標準のDsubコネクタ  ●大電流用途!3A通電可能  ●EMC監査などで便利!シールド端子台装備

    通常価格
    4,730円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インターフェース端子台(スリム形)TIFA7-Sシリーズ

    インターフェース端子台(スリム形)TIFA7-Sシリーズ

    春日電機

    基板部が露出しないフルカバー構造を採用し、安全面に配慮した業界最小7mmピッチのインターフェース端子台。 【特長】 ・M3ねじを使用し、業界最小7mmピッチを実現。カバーは開閉式で、任意の位置に固定可能。 ・従来のTIFA7シリーズに比べ、設置スペースを約12%削減しさらなる省スペース化に成功。 ・標準品のコネクタはヒロセ電機MILコネクタ(フラットケーブルコネクタ)。 ・オムロンMILコネクタ・富士通F360シリーズコネクタ(基板用I/Oコネクタ)も搭載可能。 ・セルフアップねじのほか、端子台を逆さまにしてもねじが落下しない脱落防止ねじ構造のタイプもある。 ・RoHS指令に対応。 【用途】 ・PLC(プログラマブルコントローラ)やコンピュータのインターフェースとして最適。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    2,189円~
    通常出荷日
    3日目~
  • MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

    ミスミ

    Dsubコネクタ搭載の端子間ピッチ7mmの端子台

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    3,960円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

    PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

    ミスミ

    オムロン製PLCに直結可能な入力用端子台

    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

    オムロン

    PLCに特化した配線パターンで信号配線確認の手間を削減。PLC接続タイプのコネクタ端子台変換ユニット

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,529円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

    ミスミ

    IEEE1284(MDR)コネクタ搭載

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    3,850円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MWIシリーズ(超小型)

    MWIシリーズ(超小型)

    ミスミ

    45mmx55mmサイズの省スペースコネクタ端子台

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • 信号用
    • 省スペース
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    2,708円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PM-601シリーズ(センサ・アクチュエータステーション)

    PM-601シリーズ(センサ・アクチュエータステーション)

    ワゴ

    【特長】  ●PLCにストレートコネクタケーブルで直結  ●PLCが変わっても、信号&コモン端子台配置が同じ  ●横幅95/77mmの超小型コネクタ端子台  ●端子台は3.5mmピッチ、739ケージクランプ端子台  ●電線接続範囲0.08~1.5mm2、極細センサ線も直接接続可能  ●信号端子台とコモン端子台をわかりやすく色分け  ●電源コモン端子台で隣接コネクタ端子台との電源の横渡しが可能  ●各社PLCのピンアサインに合わせた回路  ●端子台はIP20、フィンガープロテクト構造  ●アルミ製DINレールにストッパ不要

    通常価格
    4,886円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

    KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

    ミスミ

    低価格で高機能なMILコネクタタイプ

    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    1,840円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

    ミスミ

    極数豊富な7.62mmピッチMILコネクタタイプ

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    2,663円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BX1・BX3シリーズ I/Oターミナル

    BX1・BX3シリーズ I/Oターミナル

    IDEC

    コネクタ-端子台の変換を容易にし、各種制御盤の省力配線を実現。 【特長】 ・端子台には、「タッチダウン構造形」と「セルフアップ形」を完備。 ・端子配列はコネクタのピン配列に合致した、分りやすい配列。 ・DINレール取付け、直接取付け共用タイプ。 ・コネクタの配列は、よこ形、たて形の2種類完備。 ・記名板は簡単に着脱可能、しかも見易い表裏両面印刷。 ・32点入出力のプログラマブルコントローラにも対応可能。 ・端子間ピッチ7.62mm(M3ねじ)と8.5mm(M3.5ねじ)の2種類を完備。

    通常価格
    1,969円~
    通常出荷日
    5日目~
  • PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

    ミスミ

    7.25mmピッチDsubコネクタタイプ

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    4,080円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PS7Dシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

    PS7Dシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

    ミスミ

    7.62mm37極汎用Dsubコネクタタイプ

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    5,270円
    通常出荷日
    お見積り
  • MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

    ミスミ

    FCNコネクタ搭載の端子間ピッチ7mmの端子台

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    3,230円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MWSシリーズ(バネアップ)

    MWSシリーズ(バネアップ)

    ミスミ

    セントロコネクタ搭載のバネアップ式端子台

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    2,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 制御盤用 IMシリーズ ハーフピッチMDRコネクタ端子台

    制御盤用 IMシリーズ ハーフピッチMDRコネクタ端子台

    ワゴ

    【特長】  ●シンプル!一対一回路  ●超小型!3.5mmピッチ端子台  ●業界標準!サーボアンプに標準採用のMDRコネクタ  ●シールド処理やEMC監査などで便利!シールド端子台装備

    通常価格
    3,834円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MWSシリーズ(バネアップ)

    MWSシリーズ(バネアップ)

    ミスミ

    MDRコネクタ搭載のバネアップ式端子台

    • 数量スライド割引
    • ACサーボ
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    4,100円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PS7Dシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

    PS7Dシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

    東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)

    7.62mm37極汎用Dsubコネクタタイプ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,270円
    通常出荷日
    お見積り
  • MWIシリーズ(上下分割)

    MWIシリーズ(上下分割)

    ミスミ

    MILソケットコネクタを上下段に分割配線した端子台

    • 数量スライド割引
    • UL
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • センサー
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    3,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台

    FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台

    ワゴ

    【特長】  ●ハーネス不要!FANUC分線I/Oに直結(-FN2、-FN)  ●配線効率UP!電源の横渡し可能(-FN2)  ●省スペース!横幅スリム&コモン(-FN2)  ●追加や変更時に最適!専用基板の開発が不要(-FN2、-FN)  ●シンプル!一対一回路

    通常価格
    8,956円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

    PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

    ミスミ

    セルフアップ式ネジのMILコネクタタイプ

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    2,740円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パネル貫通圧着端子式 PCFBシリーズ

    パネル貫通圧着端子式 PCFBシリーズ

    東洋技研

    BOXからの電線出しがコネクタ化によりワンタッチ可能なパネル貫通圧着端子式です。端子番号は印刷された記名板があらかじめ入っていますので誤結線の心配がありません。 ※在庫限りの販売となります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,912円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

    PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

    東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)

    セルフアップ式ネジのMILコネクタタイプ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,740円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

    ミスミ

    7.62mmピッチ端子台、57シリーズコネクタ搭載

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    3,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • '+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

    '+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

    ミスミ

    【新商品】コモン端子台8極+32点PLC信号を40極端子台内に合体しました

    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • 125V
    CAD
    2D
    通常価格
    2,420円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

    ミスミ

    7.62mmピッチ端子台、MRコネクタ搭載

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • センサー
    • PLC
    CAD
    2D
    通常価格
    3,580円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

    制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

    ワゴ

    【特長】  ●多くの実績!コネクタ端子台のベストセラー  ●制御盤の小型化!横幅77mmの超小型コネクタ端子台  ●配線ミスの減少!PLCが変わっても信号とコモン端子台配置が同じ/ 信号端子台とコモン端子台を色分け  ●配線工数と部材ダウン!コモン端子台で隣接極に電源横渡しが可能  ●信頼性向上!ケージクランプで電線が緩まない  ●部品点数の減少!アルミ製DINレールにストッパー不要

    通常価格
    4,428円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インターフェース端子台 標準型 7mmピッチ

    インターフェース端子台 標準型 7mmピッチ

    春日電機

    M3ねじを使用し、業界最小7mmピッチを実現!! 【特長】 ・標準的な1対1結線のインターフェース端子台です。 ・省スペース設計の端子ピッチ7mmタイプは、40極用でも横幅150mmで、小形でもJIS標準圧着端子の使用が可能です。 ・逆さにしてもねじが落下しない脱落防止ねじ構造のタイプも用意しています。 ・作業性を重視した端子ピッチ8.5mmタイプは、上下段の端子ねじ間を十分にとり、配線後の下段端子ねじの増し締めを可能としました。 ・下段の配線替えも上段の配線を外さなくても可能です。 ・また、電圧降下等を考慮して他シリーズより1サイズ大きな2mm2の電線も配線可能です。 ・他に、押締式ねじを採用した端子ピッチ3.8mmと5mmのタイプもラインナップし、さらなる省スペース化、小形化を実現します。 ・RoHS指令に対応しています

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    2,687円~
    通常出荷日
    14日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる