カラーセンサ

KOA抵抗器在庫拡充
基盤用スイッチ 大幅在庫拡充
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  • 【AMS TAOS USA】 カラーセンサ

    【AMS TAOS USA】 カラーセンサ

    AMS TAOS USA

    表面実装形 各種パッケージ品。 ゲイン制御、インタラプト、近接検出、スリープモード、同期入力、自動パワーダウン等 各種機能 カラーセンサ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    180円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Intersil】 カラーセンサ

    【Intersil】 カラーセンサ

    Intersil

    表面実装形 6-WFDFNパッケージ品。 Digital Red, Green and Blue Color Light Sensor with IR Blocking Filter 【特長】 • 56μA operating current, 0.5μA shutdown current • Selectable range (Via I²C) • I²C (SMBus compatible) output • ADC resolution 16 bits • Programmable interrupt windows • Two optical sensitivity ranges   - Range 0 = 5.7m lux to 375 lux   - Range 1 = 0.152 lux to 10,000 lux • Operating power supply 2.25 to 3.63V • I2C power supply 1.7V to 3.63V • 6 Ld ODFN (1.65 x 1.65 x 0.7mm) package

    • 数量スライド割引
    通常価格
    618円
    通常出荷日
    4日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる