1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

水晶振動子

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  • 【日本電波工業】  水晶振動子

    【日本電波工業】 水晶振動子

    日本電波工業

    表面実装形 各種パッケージ品。 32.768KHz~114.285MHz 各種周波数出力 水晶振動子。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • 【京セラ】  水晶振動子

    【京セラ】 水晶振動子

    京セラ

    表面実装形 各種パッケージ品。 32.768KHz~54MHz 各種周波数出力 水晶振動子。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • 【セイコー】  水晶振動子

    【セイコー】 水晶振動子

    セイコー

    表面実装形 各種パッケージ品。 20KHz~64MHz 各種周波数出力 水晶振動子。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • 【Abracon】 水晶振動子

    【Abracon】 水晶振動子

    Abracon

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 32KHzMHz~114.285MHz 各種周波数出力 水晶振動子。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【CITIZEN】 水晶振動子

    【CITIZEN】 水晶振動子

    CITIZEN

    スルーホール実装形、表面実装形等、各種パッケージ品。 HCM49、HC49US、CS325S、CM309A等 各種シリーズ 【仕様】 ・ 発振周波数   : 32kHz ~ 66.6666MHz等 ・ 周波数安定性 : ±10ppm、±20ppm、±50ppm 等 ・ 周波数公差 : ±5ppm、±10ppm、±20ppm、±30ppm

    • 数量スライド割引
    通常価格
    29円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【TXC Corporation】 水晶振動子

    【TXC Corporation】 水晶振動子

    TXC Corporation

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 基本波、第3高調波等 各種動作モード 水晶振動子。 【仕様】 ・周波数 : 32.768kHz ~ 114.285MHz ・周波数安定性 : ±10ppm、±15ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm、±100ppm、±150ppm ・周波数公差 : ±10ppm、±12ppm、±15ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm、±100ppm

    • 数量スライド割引
    通常価格
    22円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【ECS】 水晶振動子

    【ECS】 水晶振動子

    ECS

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 基本波、第3高調波等 各種動作モード 水晶振動子。 【仕様】 ・周波数 : 32kHz ~ 50MHz ・周波数安定性 : ±10ppm、±20ppm、±25ppm、±30ppm、±50ppm、±100ppm ・周波数公差 : ±10ppm、±20ppm、±25ppm、±30ppm、±50ppm

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【Fox Electronics】 水晶振動子

    【Fox Electronics】 水晶振動子

    Fox Electronics

    スルーホール実装形、表面実装形等、各種パッケージ品。 HC49SDLF、FOXLF、FOXSLF、FQ3225B等 各種シリーズ 【仕様】 ・ 発振周波数   : 32.768kHz ~ 27MHz ・ 周波数安定性 : ±30ppm、±50ppm 等 ・ 周波数公差 : ±20ppm、±30ppm、±50ppm

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【CTS ELECTROCOMPONENTS】 水晶振動子

    【CTS ELECTROCOMPONENTS】 水晶振動子

    CTS ELECTROCOMPONENTS

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 基本波、第3高調波等 各種動作モード 水晶振動子。 【仕様】 ・周波数 : 32.768kHz ~ 52MHz ・周波数安定性 : ±10ppm、±15ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm ・周波数公差 : ±10ppm、±20ppm、±30ppm

    • 数量スライド割引
    通常価格
    23円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【村田製作所】  水晶振動子

    【村田製作所】 水晶振動子

    村田製作所

    表面実装形 4Pinパッケージ品。 16MHz~48MHz 各種周波数出力 水晶振動子。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17円~
    通常出荷日
    4日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 実装タイプ

  • 周波数(単位)

  • 周波数(値)

    • 1
    • 1.8432
    • 2
    • 2.048
    • 2.097152
    • 2.4576
    • 2.5
    • 3
    • 3.072
    • 3.2768
    • 3.5
    • 3.579545
    • 3.57955
    • 3.6864
    • 3.93216
    • 4
    • 4.032
    • 4.086
    • 4.096
    • 4.09625
    • 4.194304
    • 4.2
    • 4.433618
    • 4.433619
    • 4.5
    • 4.897
    • 4.9
    • 4.9152
    • 5
    • 5.068
    • 5.0688
    • 5.185
    • 5.2
    • 5.5
    • 5.9904
    • 6
    • 6.144
    • 6.25
    • 6.4
    • 6.4983
    • 6.5
    • 6.5536
    • 6.7458
    • 7
    • 7.124
    • 7.1505
    • 7.2
    • 7.372
    • 7.3728
    • 7.5
    • 7.6
    • 7.68
    • 8
    • 8.000156
    • 8.192
    • 8.388
    • 8.388608
    • 8.432
    • 8.4672
    • 8.5
    • 8.912
    • 9
    • 9.216
    • 9.545
    • 9.6
    • 9.81563
    • 9.83
    • 9.8304
    • 9.843
    • 9.84375
    • 9.8438
    • 10
    • 10.24
    • 10.245
    • 10.5
    • 10.738635
    • 11
    • 11.046
    • 11.059
    • 11.0592
    • 11.228
    • 11.2896
    • 11.52
    • 11.98135
    • 12
    • 12.000393
    • 12.096
    • 12.1875
    • 12.228
    • 12.288
    • 12.28888
    • 12.352
    • 12.5
    • 12.688
    • 12.8
    • 12.96
    • 13
    • 13.02519
    • 13.0625
    • 13.225
    • 13.225625
    • 13.26225
    • 13.4916
    • 13.5
    • 13.5168
    • 13.52127
    • 13.54856
    • 13.56
    • 13.605
    • 13.824
    • 14
    • 14.08919
    • 14.318
    • 14.31818
    • 14.3359
    • 14.4
    • 14.46366
    • 14.69
    • 14.7456
    • 15
    • 15.36
    • 16
    • 16.000312
    • 16.257
    • 16.3676
    • 16.368
    • 16.384
    • 16.66667
    • 16.667
    • 16.67
    • 16.8
    • 16.9344
    • 17.734475
    • 18
    • 18.08
    • 18.089583
    • 18.432
    • 18.869
    • 18.9375
    • 18.989
    • 19.0625
    • 19.069928
    • 19.2
    • 19.44
    • 19.66
    • 19.6608
    • 19.68
    • 19.6875
    • 19.8
    • 20
    • 20.3563
    • 20.48
    • 20.5
    • 21
    • 21.47727
    • 21.948717
    • 22
    • 22.1184
    • 22.579
    • 22.5792
    • 23.2643
    • 23.5122
    • 23.592
    • 24
    • 24.00014
    • 24.576
    • 25
    • 25.175
    • 25.2235
    • 25.6
    • 26
    • 26.4513
    • 26.54
    • 26.5971
    • 26.65
    • 26.69
    • 27
    • 27.12
    • 27.1344
    • 27.4688
    • 27.648
    • 28
    • 28.224
    • 28.2594
    • 28.322
    • 28.375
    • 28.5938
    • 28.636
    • 28.6363
    • 28.63636
    • 28.8
    • 29.4912
    • 29.9079
    • 30
    • 30.32
    • 30.4
    • 30.72
    • 31.25
    • 32
    • 32.514
    • 32.768
    • 32.919
    • 33
    • 33.333
    • 33.3333
    • 33.8688
    • 35.2512
    • 35.328
    • 35.84
    • 36
    • 37.05
    • 37.4
    • 37.5
    • 38
    • 38.4
    • 38.88
    • 39
    • 40
    • 40.32
    • 41
    • 44
    • 44.545
    • 44.9
    • 48
    • 49.152
    • 49.86
    • 50
    • 50.05
    • 50.3
    • 52
    • 53.125
    • 54
    • 55
    • 60
    • 64
    • 65.536
    • 66.6666
    • 75
    • 76.8
    • 77.5
    • 80
    • 83
    • 96
    • 100
    • 114.285
    • 125
    • 149.475
    • 153.6
  • 周波数安定性

    • -10ppm、+8ppm
    • ±9ppm
    • 10PPM
    • ±10ppm
    • ±11ppm
    • ±12ppm
    • 15PPM
    • ±15ppm
    • ±16ppm
    • ±18ppm
    • 20PPM
    • ±20ppm
    • 25PPM
    • ±25ppm
    • 30PPM
    • ±30ppm
    • 35PPM
    • 40PPM
    • ±40ppm
    • 50PPM
    • ±50ppm
    • 100PPM
    • 100ppm
    • ±100ppm
    • ±150ppm
    • ±200ppm
  • 周波数公差

    • -9ppm、+11ppm
    • -9、+11ppm
    • ±5ppm
    • ±8ppm
    • 10PPM
    • ±10ppm
    • ±12ppm
    • 15PPM
    • ±15ppm
    • 20PPM
    • ±20ppm
    • 25PPM
    • ±25ppm
    • 30PPM
    • ±30ppm
    • ±35ppm
    • ±45ppm
    • 50PPM
    • ±50ppm
    • 100PPM
    • ±100ppm
    • ±200ppm
  • 負荷容量

    • 3pF
    • 4pF
    • 6pF
    • 7pF
    • 7.2pF
    • 7.36pF
    • 8pF
    • 8.5pF
    • 9pF
    • 10pF
    • 11pF
    • 12pF
    • 12.5pF
    • 13pF
    • 15pF
    • 16pF
    • 17pF
    • 18pF
    • 20pF
    • 22pF
    • 30pF
    • 32pF
    • 50pF
    • Series
    • シリ-ズ
  • ESR(内部抵抗)

    • 10Ω
    • 10キロΩ
    • 12キロΩ
    • 15Ω
    • 20Ω
    • 20キロΩ
    • 22Ω
    • 23Ω
    • 25Ω
    • 30kΩ
    • 30Ω
    • 30キロΩ
    • 35kΩ
    • 35Ω
    • 35キロΩ
    • 37キロΩ
    • 40Ω
    • 40キロΩ
    • 45Ω
    • 50kΩ
    • 50Ω
    • 50キロΩ
    • 54Ω
    • 55Ω
    • 55キロΩ
    • 60Ω
    • 60キロΩ
    • 65kΩ
    • 65キロΩ
    • 70kΩ
    • 70Ω
    • 70キロΩ
    • 72Ω
    • 75Ω
    • 80Ω
    • 80キロΩ
    • 90kΩ
    • 90Ω
    • 90キロΩ
    • 100kΩ
    • 100Ω
    • 120Ω
    • 140Ω
    • 150Ω
    • 180Ω
    • 200Ω
    • 220Ω
    • 250Ω
    • 300Ω
    • 500Ω
    • 550Ω
    • 600Ω
    • 750Ω

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる