1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

レーザーダイオード

KOA抵抗器在庫拡充
基盤用スイッチ 大幅在庫拡充
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  • 【TT Electronics】 レーザーダイオード

    【TT Electronics】 レーザーダイオード

    TT Electronics

    Vertical Cavity Surface Emitting Laser 【特長】 • 850nm VCSEL Technology • Data rates up to 2.5 Gbps • High thermal stability • Recommended for multimode fiber applications • Burned in for communicati level reliability

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,417円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【ハネウェル】 レーザーダイオード

    【ハネウェル】 レーザーダイオード

    ハネウェル

    Fibre Optic LAN Components 【特長】 • High speed low cost VCSEL(vertical cavity surface emitting laser). • Industry standard ST-LP fibre connector. • Designed for drive currents between 5 and 15mA. • Optimised for low temperature dependence.

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,121円
    通常出荷日
    4日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる