ラインフィルタ

KOA抵抗器在庫拡充
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  • 【TDK】  ラインフィルタ

    【TDK】 ラインフィルタ

    TDK

    シャーシマウント実装形、スルーホール実装形等 各種ラインフィルタ。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目
  • 【Schaffner】 ラインフィルタ

    【Schaffner】 ラインフィルタ

    Schaffner

    DINレール実装形、シャーシマウント実装形、スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ。 DC、単相、3相(Y、Δ)、電源ライン等 各種フィルタタイプ ラインフィルタ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,802円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【TDKラムダ】  ラインフィルタ

    【TDKラムダ】 ラインフィルタ

    TDKラムダ

    シャーシマウント実装形、スルーホール実装形、表面実装形等 各種ラインフィルタ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,579円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【タイコエレクトロニクス(TE)】  ラインフィルタ

    【タイコエレクトロニクス(TE)】 ラインフィルタ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    シャーシマウント実装形、スルーホール実装形、表面実装形等 各種ラインフィルタ。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • 【GE Critical Power】  ラインフィルタ

    【GE Critical Power】 ラインフィルタ

    GE Critical Power

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種取り付けタイプ。 DC/単相 等 各種フィルタタイプ ラインフィルタ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,446円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Delta Electronics】  ラインフィルタ

    【Delta Electronics】 ラインフィルタ

    Delta Electronics

    シャーシマウント実装形、スルーホール実装形、表面実装形等 各種取り付けタイプ。 DC、単相、3相等 各種フィルタタイプ ラインフィルタ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,328円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【Qualtek Electronics】 ラインフィルタ

    【Qualtek Electronics】 ラインフィルタ

    Qualtek Electronics

    シャーシマウント実装タイプ。 115VAC、250VAC 1A~20A 等 各種定格 パワーラインフィルタ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    165円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【フエニックスコンタクト】  ラインフィルタ

    【フエニックスコンタクト】 ラインフィルタ

    フエニックスコンタクト

    Surge protection connector type 2 with high-capacity varistor for VAL-MS base element, thermal monitoring, visual fault warning.

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,601円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Bel Fuse】 ラインフィルタ

    【Bel Fuse】 ラインフィルタ

    Bel Fuse

    Filter & Ring Core Chokes FP & LP series およびFC Series 5A、10A、20A Filter

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,312円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Bourns】  ラインフィルタ

    【Bourns】 ラインフィルタ

    Bourns

    表面実装形 各種パワーラインフィルタ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    87円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Pulse Electronics】 ラインフィルタ

    【Pulse Electronics】 ラインフィルタ

    Pulse Electronics

    スルーホール実装形、 SmartERシリーズ、 単相タイプ 3段および2段構成 各種ラインフィルタ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,242円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Vicor】  ラインフィルタ

    【Vicor】 ラインフィルタ

    Vicor

    表面実装形 SIPパッケージ品。 7A Active EMI Filter for 24 Vdc Bus。 【特長】 ・65dB CM attenuation at 250 KHz (50Ω) 80dB DM attenuation at 250 KHz (50Ω) 40 Vdc (max input) 100 Vdc surge 100 ms 707Vdc hipot hold off to shield plane 7A rating 25.3x 25.3x 5.2mm Lidded SiP (System-in-Package) 24.9x 24.9 x 4.4 mm Open-frame SiP Low profile LGA package -40° to +125°C Ambienttemperature Efficiency >99% Connect in series for higher attenuation TÜV Certified

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,173円
    通常出荷日
    4日目
  • 【CUI】 ラインフィルタ

    【CUI】 ラインフィルタ

    CUI

    シャーシマウント実装形、スルーホール実装形等 各種実装タイプ。 VFM-XXシリーズ 各種ラインフィルタ。 【特長】 ・compact size • suitable for use with a wide range of dc-dc converters • reduces common and differential mode noise

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,852円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Schurter】 ラインフィルタ

    【Schurter】 ラインフィルタ

    Schurter

    シャーシマウント実装形、スルーホール実装形等 各種ラインフィルタ。 DC、単相等 各種フィルタタイプ ラインフィルタ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    875円~
    通常出荷日
    4日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 実装タイプ

  • 定格電圧(V)

    • 1.5kVDC
    • 10Vto40V
    • 43VDC,80VDC
    • 48V
    • 50V
    • 75V
    • 75VDC
    • 80V
    • 80VDC
    • 115VAC,250VAC
    • 120VAC,250VAC
    • 125V
    • 125V,250V
    • 125VAC,250VAC
    • 125VAC,280VAC
    • 230VAC
    • 250V
    • 250VAC
    • 250VAC,250VDC
    • 250VAC,440VAC
    • 251V
    • 275VAC,480VAC
    • 277V
    • 277V,480V
    • 277VAC
    • 277VAC,480VAC
    • 288VAC,500VAC
    • 300VAC
    • 300VAC,520VAC
    • 300VACto520VAC
    • 400VAC,690VAC
    • 440V
    • 440VAC
    • 480V
    • 480VAC
    • 500VAC
    • 520VAC
    • 520VAC,300VAC
    • 520VAC,300VDC
  • AC定格電圧(V)

    • 75V
    • 115V、250V
    • 120V、250V
    • 125V、250V
    • 125V、280V
    • 250V
    • 264V
    • 277V
    • 440V
    • 440V、250V
    • 480V
    • 480V、275V
    • 520V
    • 520V、300V
    • 530V、310V
    • -
  • DC定格電圧(V)

    • 43V、80V
    • 50V
    • 75V
    • 76V
    • 80V
    • 100V
    • 250V
    • 277V
    • 1000V(1kV)
    • 1200V(1.2kV)
    • -
  • 定格電流(A)

    • 0.7A
    • 1A
    • 1kA
    • 1.4A
    • 1.5kA
    • 1.6A
    • 1.6kA
    • 1.8A
    • 2A
    • 2.3kA
    • 2.5A
    • 3A
    • 3Ato3.9A
    • 3.9A
    • 4A
    • 5A
    • 6A
    • 6.5A
    • 7A
    • 8A
    • 8Ato200A
    • 8.4A
    • 10A
    • 12A
    • 15A
    • 16A
    • 20A
    • 24A
    • 25A
    • 30A
    • 32A
    • 35A
    • 36A
    • 40A
    • 42A
    • 45A
    • 50A
    • 55A
    • 60A
    • 63A
    • 64A
    • 65A
    • 66A
    • 75A
    • 80A
    • 100A
    • 100mA
    • 110A
    • 120A
    • 130A
    • 150A
    • 180A
    • 200A
    • 250A
    • 320A
    • 400A
    • 500mA
    • 600A
    • 600mA
    • 800A
    • 800mA

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる