基板用スイッチ関連

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
KOA抵抗器在庫拡充
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  • 【ハネウェル】  基板用スイッチ関連

    【ハネウェル】 基板用スイッチ関連

    ハネウェル

    スルーホール実装形、パネルマウント実装形、シャーシマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 スナップアクションスイッチ、リミットスイッチ等 その他各種スイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • 【PANASONIC】  基板用スイッチ関連

    【PANASONIC】 基板用スイッチ関連

    Panasonic

    表面実装形 ナビゲーションスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ

    SPPBシリーズ 汎用タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    豊富な製品バリエーションで、さまざまなデジタルAV機器に対応。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 30V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)      : 1Ω max./2Ω max  ・作動力                  : 0.35N max.  ・動作寿命 無負荷           : 50,000cycles          負荷(0.1A 30V DC) : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    111円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVQ3シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    SPVQ3シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    アクチュエータなしで斜め押し可能なロングストロークタイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 12V DC/50μA 5V DC(標準タイプ)                          0.3A 16V DC/1mA 5V DC(長寿命タイプ)  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                 : Push type 1±0.5N                          Actuator type 3N max.  ・動作寿命 無負荷          : 300,000cycles(標準タイプ)                          1,200,000cycles(長寿命タイプ)          負荷(0.1A 12V DC) : 300,000cycles(標準タイプ)          負荷(0.1A 16V DC) : 1,200,000cycles(長寿命タイプ)          負荷(0.3A 16V DC) : 300,000cycles(長寿命タイプ)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    331円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【リテルヒューズ】  基板用スイッチ関連

    【リテルヒューズ】 基板用スイッチ関連

    リテルヒューズ

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ 磁気、リードスイッチ等 基板用スイッチ関連部品

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • 【Schneider Electric】  基板用スイッチ関連

    【Schneider Electric】 基板用スイッチ関連

    Schneider Electric

    マグネチックスイッチ/リードスイッチ、 照明付きスイッチ 等 各種スイッチ関連部品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    370円~
    通常出荷日
    4日目~
  • SPVEシリーズ 小型1方向動作タイプ 検出スイッチ

    SPVEシリーズ 小型1方向動作タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    小型のデジタル機器に対応する、業界最小クラスの3.4×3.0mm。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 30V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                 : 0.3N max.  ・動作寿命 無負荷           : 50,000cycles          負荷(0.1A 30V DC) : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    163円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【Greyhill】  基板用スイッチ関連

    【Greyhill】 基板用スイッチ関連

    Grayhill

    つまみ、ジョイスティック、4ウェイセレクタ等 各種ナビゲーション/ジョイスティックスイッチ。 および通電性ラバー、スナップドーム型 等 各種スイッチタイプ キーパッドスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    87円~
    通常出荷日
    4日目
  • SPVSシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

    SPVSシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    ノーマルオープン(N/O)とノーマルクローズ(N/C)の2種類の回路バラエティ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 1mA 5V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 2Ω max./5Ω max.  ・作動力                 : 0.35N max.  ・動作寿命 無負荷          : 50,000cycles          負荷(1mA 5V DC) : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    97円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SKRHシリーズ 4方向+センタプッシュ付き(表面実装)タイプ 多機能操作デバイス

    SKRHシリーズ 4方向+センタプッシュ付き(表面実装)タイプ 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    本体厚1.85mmで長寿命100万回をラインアップ。 【主な仕様】  ・最大定格 : 50mA 12V DC  ・最小定格 : 10μA 1V DC  ※4方向作動力、移動量は、スイッチ底面から 4.3mm の高さの位置で測定。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    171円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVQ8シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    SPVQ8シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    本体サイズ8.3×5.3×7mmの業界最小サイズ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 12V DC/50μA 5V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 500mΩ max./1Ω max.(標準タイプ)                          500mΩ max./3Ω max.(長寿命タイプ)  ・作動力                 : 1±0.5N  ・動作寿命                : 無負荷 300,000cycles(標準タイプ)                                1,000,000cycles(長寿命タイプ)                           負荷  300,000cycles(標準タイプ)                                1,000,000cycles(長寿命タイプ)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    178円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【C&K Components】 基板用スイッチ関連

    【C&K Components】 基板用スイッチ関連

    C&K Components

    スルーホール実装形、表面実装形、パネルマウント実装形、シャーシマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 スナップアクションスイッチ、リミットスイッチ等 その他各種スイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    80円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【Crouzet】 基板用スイッチ関連

    【Crouzet】 基板用スイッチ関連

    Crouzet

    スルーホール実装形、表面実装形、パネルマウント実装形、シャーシマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 スナップアクションスイッチ、リミットスイッチ等 その他各種スイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    176円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Altech】 基板用スイッチ関連

    【Altech】 基板用スイッチ関連

    Altech

    緊急停止用 Legend Plate、トグルスイッチ用カバープレート、インターロックシャフト等 基板用スイッチ関連部品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    391円~
    通常出荷日
    4日目
  • SPVMシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

    SPVMシリーズ 小型2方向動作タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    縦・横2方向から押せる、2.8×3.5×高さ1.5mmの小型検出スイッチ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 1mA 5V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 2Ω max./5Ω max.  ・作動力                 : 0.4N max.  ・動作寿命 無負荷           : 50,000cycles          負荷(1mA 5V DC)  : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    92円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPPW8シリーズ 1方向動作タイプ 検出スイッチ

    SPPW8シリーズ 1方向動作タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    メディア検出に最適な1方向タイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 30V DC/100μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 1Ω max./2Ω max.  ・作動力                 : 0.3N max.  ・動作寿命 無負荷           : 100,000cycles          負荷(0.1A 30V DC) : 100,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    188円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SSCTシリーズ マイクロスイッチタイプ 検出スイッチ

    SSCTシリーズ マイクロスイッチタイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    プリント配線、リード配線が可能なマイクロスイッチタイプでパネルにねじ止めが可能。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 12V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)      : 200mΩ max./500mΩ max.  ・作動力                  : 0.7±0.3N  ・動作寿命 無負荷           : 10,000cycles          負荷(0.1A 12V DC) : 10,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    120円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SLLB5シリーズ レバー&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

    SLLB5シリーズ レバー&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    当社従来品投影面積比約50%の小型化を実現した2方向入力デバイス。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷)  : 10mA 5V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗                : 1Ω max.  ・作動力 レバー部           : 0.65±0.3N(レバー部)/2.5±1N(プッシュ部)  ・移動量(プッシュ操作)        : 0.7mm  ・動作寿命 無負荷           : 100,000 cycles          負荷(10mA 5V DC) : 100,000 cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    264円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SSCFシリーズ 2方向検知タイプ

    SSCFシリーズ 2方向検知タイプ

    アルプス電気

    左右検知対応により、セットメカ周辺の設計自由度を向上。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 12V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)      : 100mΩ max./300mΩ max.  ・作動力                  : 0.7N max.  ・動作寿命 無負荷           : 50,000cycles          負荷(0.1A 12V DC) : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    121円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【E Switch】 基板用スイッチ関連

    【E Switch】 基板用スイッチ関連

    E Switch

    スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 スナップアクションスイッチ、リミットスイッチ等 その他各種スイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19円~
    通常出荷日
    4日目
  • SPVNシリーズ 薄型2方向動作タイプ 検出スイッチ

    SPVNシリーズ 薄型2方向動作タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    本体厚1mmの薄型タイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 1mA 5V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 2Ω max./5Ω max.  ・作動力                 : 0.35N max.  ・動作寿命 無負荷           : 50,000cycles          負荷(1mA 5V DC)  : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    112円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVQ5シリーズ フィメールコネクタ端子付きマイクロスイッチタイプ 検出スイッチ

    SPVQ5シリーズ フィメールコネクタ端子付きマイクロスイッチタイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    コネクタ接続により、はんだ付け不要。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 12V DC/50μA 5V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                 : 2N max.  ・動作寿命 無負荷          : 300,000cycles          負荷(0.1A 12V DC) : 300,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    346円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SSCWシリーズ フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ

    SSCWシリーズ フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    コネクタ接続により、はんだ付け不要。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 0.1A 12V DC/100μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)      : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                 : 1N max.  ・動作寿命 無負荷           : 10,000cycles          負荷(0.1A 12V DC) : 10,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    125円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【EAO】 基板用スイッチ関連

    【EAO】 基板用スイッチ関連

    EAO

    ワッシャー、フランジ、アダプター等 各種スイッチ取付金具。 およびランプ、レンズ、LED等 各種スイッチ関連部品取り外しツール。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    146円~
    通常出荷日
    4日目
  • RKJXK/RKJXVシリーズ サムポインタ™(スティックコントローラ) 多機能操作デバイス

    RKJXK/RKJXVシリーズ サムポインタ™(スティックコントローラ) 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    スペースファクタに優れる標準タイプ、レバー復帰タイプを用意。 【主な仕様】  (可変抵抗器部)  ・定格電力  : 0.0125W  ・動作角度  : 60°±6°(RKJXK)/各方向 23°(RKJXV)  ・作動力    :  8mN・m max(RKJXK:レバー復帰なし)              6±4mN・m(RKJXK:レバー復帰タイプ)             14±10mN・m(RKJXV)  ・動作寿命  : 100,000 cycles(RKJXK)/2,000,000 cycles(RKJXV)  ※レバーを垂直位置より 23°以上傾けますと、操作フィーリングに異常および復帰不良が生じる可能性がありますので、   23°以上は傾けないようお願いします。  (センタプッシュ部)  ・最大定格    : 50mA 12V DC  ・作動力      : 5.2±2.6N (RKJXK)/7.4±3N(RKJXV)  ・移動量      : 0.5+0.5−0.4mm(RKJXK)/0.4+0.5−0.3mm(RKJXV)      ・動作寿命    : 100,000 cycles(RKJXK)/500,000 cycles(RKJXV)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    336円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SLLBシリーズ レバー&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

    SLLBシリーズ レバー&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    幅広い用途を持った小型・薄型のホリゾンタルタイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 10mA 5V DC/50μA 3V DC  ・出力電圧                : 1mA 5V DC(抵抗負荷)にて1V以下  ・作動力                  : 0.65±0.3N(レバー部)/2±1N(プッシュ部)  ・移動量(プッシュ操作)        : データシート内 外形図参照  ・動作寿命 無負荷           : 100,000 cycles          負荷(10mA 5V DC) : 100,000 cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    240円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SRBEシリーズ エンコーダ&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

    SRBEシリーズ エンコーダ&プッシュ操作タイプ 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    セット側面スペースを活かせる、小型で多機能な操作デバイス。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 1mA 5V DC/50μA 3V DC  ・出力電圧(ジョグ部/プッシュ部)  : 1mA 5V DC(抵抗負荷)にて1V以下  ・作動力(プッシュ部)          : 3.5±1.5N  ・移動量(プッシュ操作)        : 0.2mm  ・動作寿命(ジョグ部/プッシュ部)  : 100,000 cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    481円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SSCLシリーズ フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ

    SSCLシリーズ フィメールコネクタ端子付き2方向動作タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    フィメールコネクタ端子によるワンタッチ接続で、はんだレスを実現。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷)  : 0.1A 12V DC/100μA 5V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)       : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                  : 0.7N max.  ・動作寿命 無負荷           : 50,000cycles          負荷(0.1A 12V DC)  : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    144円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SSCNシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    SSCNシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    左右検知可能で動作角片側40°の防水レバースイッチ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷)  : 0.1A 12V DC/100μA 5V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)       : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                  : 2N max.  ・傾倒角度                 : 40°  ・動作寿命 無負荷           : 100,000cycles          負荷(0.1A 12V DC)  : 100,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    518円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVQ6シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    SPVQ6シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    本体サイズ13.3×5.3×7mmの小型タイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷)  : 0.1A 12V DC/50μA 5V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)       : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                  : Push type   1±0.5N                           Actuator type 3N max.  ・動作寿命 無負荷           : 300,000cycles          負荷(0.1A 12V DC) : 300,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    201円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVQ9シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    SPVQ9シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    操作位置や速度に依存しない安定した接触を実現した 2回路同時切換タイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷)  : 50mA 26V DC/50μA 5V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)       : 75mΩ max./200mΩ max.  ・作動力                  : 1±0.5N  ・動作寿命 無負荷           : 300,000cycles          負荷(50mA 26V DC)  : 300,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    331円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVRシリーズ 薄型レバータイプ 検出スイッチ

    SPVRシリーズ 薄型レバータイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    高さ1.2mmの薄型で、ロングストロークタイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 1mA 5V DC/100μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 3Ω max./5Ω max.  ・作動力                 : 0.35N max.  ・動作寿命 無負荷          : 50,000cycles          負荷(1mA 5V DC) : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    125円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVTシリーズ 1.9mm厚2方向動作タイプ 検出スイッチ

    SPVTシリーズ 1.9mm厚2方向動作タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    2方向検出が可能な本体厚1.9mmの表面実装タイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 50mA 20V DC/100μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)      : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                  : 0.4N max.  ・動作寿命 無負荷           : 100,000cycles          負荷(50mA 20V DC) : 100,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    66円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SSCMシリーズ 小型2方向検知タイプ

    SSCMシリーズ 小型2方向検知タイプ

    アルプス電気

    左右2方向を検出可能な本体厚1.5mmの薄型タイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 1mA 5V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)      : 2Ω max./5Ω max.  ・作動力                  : 0.35N max.  ・動作寿命 無負荷           : 50,000cycles          負荷(1mA 5V DC)  : 50,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    132円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SSCQシリーズ 小型2方向2段検出スイッチ

    SSCQシリーズ 小型2方向2段検出スイッチ

    アルプス電気

    従来品面積比30%ダウン、業界最小クラスの2段検出。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷) : 1mA 5V DC/50μA 3V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)     : 2Ω max./5Ω max.  ・作動力                 : 0.35N max.  ・動作寿命                : 無負荷 50,000cycles                           負荷  50,000cycles(1mA 5V DC)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    142円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVQ1シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    SPVQ1シリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    防水機能付きで3mmのロングストロークタイプ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷)  : 0.1A 12V DC/50μA 5V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)       : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                  : Push type  2N max.                           Actuator type 5.9N max.  ・動作寿命 無負荷           : 300,000cycles          負荷(0.1A 12V DC) : 300,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    356円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RKJXLシリーズ 8方向スティックスイッチ(センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    RKJXLシリーズ 8方向スティックスイッチ(センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    セット設計の自由度を向上させる、本体厚6.4mmの薄型タイプ。 【主な仕様】  ・最大定格(抵抗負荷)        : 10mA 5V DC  ・接触抵抗 8方向 センタプッシュ : 500mΩ max.  ・動作角度(8方向)          : 各方向12±3°  ・移動量(センタプッシュ)       : 0.2±0.1mm  ・動作寿命  8方向          : 8方向合計100,000 cycles           センタプッシュ     : 100,000 cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    802円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RKJXMシリーズ 8方向スティックスイッチ(センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    RKJXMシリーズ 8方向スティックスイッチ(センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    簡単操作と省スペースを両立する1軸構造と2軸構造。 【主な仕様】  (内軸スティックスイッチ部)  ・最大定格(抵抗負荷)        : 10mA 5V DC  ・接触抵抗(8方向/センタプッシュ) : 1Ω max  ・動作角度(8方向)          : A・B・C・D 方向 10°max.                            AB・BC・CD・DA 方向  12°max.  ・移動量(センタプッシュ)       : 0.3±0.2mm  ・動作寿命(8方向/センタプッシュ) : 8方向合計 100,000 cycles 【主な仕様】  (外軸エンコーダ部)  ・最大定格(抵抗負荷)        : 10mA 5V DC  ・動作寿命                : 15,000 cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,124円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RKJXSシリーズ 8方向スティックスイッチ(センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    RKJXSシリーズ 8方向スティックスイッチ(センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    8方向+センタプッシュで本体厚2.3mmの薄型化を実現。 【主な仕様】  ・最大定格(抵抗負荷)      : 10mA 5V DC  ・スイッチON角度(8方向)    : 各方向 7° max.  ・移動量(センタプッシュ)     : 0.3±0.2mm  ・動作寿命 8方向 各方向    : 500,000 cycles          センタプッシュ    : 500,000 cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    249円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RKJXT1Fシリーズ 4方向スティックスイッチ(エンコーダ/センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    RKJXT1Fシリーズ 4方向スティックスイッチ(エンコーダ/センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    1軸4方向/プッシュ/エンコーダの省スペースデバイス。 【主な仕様】  (スティックスイッチ部)   ・最大定格(抵抗負荷) : 10mA 5V DC  ・接触抵抗          : 1Ω max.   ・動作角度(4方向)    : 各方向 9° max.  ・移動量(センタプッシュ) : 0.3±0.2mm  ・動作寿命          : 4方向合計+センタプッシュ 50,000 cycles                 (エンコーダ部)  ・最大定格(抵抗負荷)  : 10mA 5V DC  ・動作寿命          : 15,000 cycle

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,108円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RKJXUシリーズ サムポインタ™(薄型スティックコントローラ) 多機能操作デバイス

    RKJXUシリーズ サムポインタ™(薄型スティックコントローラ) 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    滑らかな操作フィーリングを実現する、全方向入力デバイス。 【主な仕様】  ・定格電力     : 0.025W  ・最高使用電圧  : 5V DC  ・レバー移動量  : 2+0.20mm                        ・作動力      : 0.75±0.3N  ・動作寿命     : 2,000,000 cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    678円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RKJXWシリーズ 8方向スティックスイッチ(エンコーダ/センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    RKJXWシリーズ 8方向スティックスイッチ(エンコーダ/センタプッシュ付き) 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    集中コントローラ(車載実績あり)に適した重厚な操作感と高いロバスト性を実現。 【主な仕様】  (可変抵抗器部)                 (RKJXW1)           (RKJXW2、内軸)  ・最大定格(抵抗負荷)         : 10mA 5V DC         10mA 5V DC  ・接触抵抗(8方向/センタプッシュ)  : 1kΩ max            1kΩ max            ・移動量 8方向              : 2±0.8mm           3±1mm        センタプッシュ         : 1.4±0.5mm          1.4±0.5mm  ・動作寿命 8方向            : 各方向 30,000 cycles   各方向 30,000 cycles          センタプッシュ       : 30,000 cycles         100,000 cycles  (エンコーダ部)           (RKJXW1)     (RKJXW2、外軸))  ・最大定格(抵抗負荷)  : 10mA 5V DC    10mA 5V DC  ・動作寿命          : 30,000 cycles    30,000 cycles

    通常価格
    2,979円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RKJXYシリーズ サムポインタ™(薄型スティックコントローラ) 多機能操作デバイス

    RKJXYシリーズ サムポインタ™(薄型スティックコントローラ) 多機能操作デバイス

    アルプス電気

    薄型かつ操作フィーリングに優れる傾倒式スティックコントローラ。 【主な仕様】  ・定格電力     : 0.025W  ・最高使用電圧  : 5V DC  ・動作角度     : 片側15.5°±3.4°                      ・作動力       : 0.43±0.25N  ・動作寿命     : 1,000,000 cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    743円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVQ4Hシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    SPVQ4Hシリーズ 防水タイプ 検出スイッチ

    アルプス電気

    微少電流領域で高い接触信頼性を発揮。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷)  : 0.1A 12V DC/10μA 1V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)       : 500mΩ max./1Ω max.  ・作動力                  : 3N max.  ・動作寿命 無負荷           : 300,000cycles          負荷(0.1A 12V DC) : 300,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    630円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPVQCシリーズ 防水タイプ(表面実装) 検出スイッチ

    SPVQCシリーズ 防水タイプ(表面実装) 検出スイッチ

    アルプス電気

    安定した接触を実現した表面実装タイプの2回路同時切換スイッチ。 【主な仕様】  ・最大定格/最小定格(抵抗負荷)  : 50mA 18V DC/50μA 5V DC  ・接触抵抗(初期/寿命後)       : 75mΩ max./200mΩ max.  ・作動力                  : 1±0.5N  ・動作寿命 無負荷           : 300,000cycles          負荷(50mA 18V DC) : 300,000cycles

    • 数量スライド割引
    通常価格
    493円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

イラストを選択してください

閉じる