1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

基板用ロッカスイッチ

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
KOA抵抗器在庫拡充
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  • SLE10Kシリーズ パネル防水型 小形ロッカースイッチ

    SLE10Kシリーズ パネル防水型 小形ロッカースイッチ

    日本電産コパル電子

    【特長】 ・防水構造  密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。  パネル防水性はIP64相当です。 ・スナップイン取付方式  パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 ・はんだ、タブ兼用端子  タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 ・UL・CSA・VDE規格認定品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    454円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SDDJEシリーズ 10A 250V AC対応タイプ 電源スイッチ

    SDDJEシリーズ 10A 250V AC対応タイプ 電源スイッチ

    アルプス電気

    突入電流100A対応、取付けが簡単なスナップイン方式の小型・高容量タイプ。 【定格および安全規格】  ・C-UL-US                : 10AGP 250V AC  ・SEMKO                 : 6A/96A 250V~、10(6)/250~  ・VDE                   : 6A/96A 250V~、10(6)/250~  ・BS                    : 6A/96A 250V~、10(6)/250~  ・電気用品安全法準拠定格     : 125V 10A‡  ※リード端子(Lead)はタブ端子(#187)兼用です(ポジティブロックコネクタタイプをご使用ください)。  ※リード端子タイプは基板への実装が可能です(ただし、手はんだでご使用ください)。  ※標準品は難燃グレード V-2 材を使用しております。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    238円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SLE6・SLE10シリーズ 防塵形 小型ロッカースイッチ

    SLE6・SLE10シリーズ 防塵形 小型ロッカースイッチ

    日本電産コパル電子

    【特長】 ・海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO ・パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 ・コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 ・機器の電源用として最適です。 ・防塵構造 ・遮断距離3mm以上

    • 数量スライド割引
    通常価格
    50円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SLE210Kシリーズ 防塵形 小型ロッカースイッチ

    SLE210Kシリーズ 防塵形 小型ロッカースイッチ

    日本電産コパル電子

    【特長】 ・海外規格認定品です。C-USUL、VDE、SEMKO ・パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 ・コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 ・機器の電源用として最適です。 ・防塵構造 ・突入電流100Aタイプです。 ・遮断距離3mm以上

    • 数量スライド割引
    通常価格
    198円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【C&K Components】 基板用ロッカスイッチ

    【C&K Components】 基板用ロッカスイッチ

    C&K Components

    スルーホール実装形、パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 凹型(標準V)、凹型(曲面)、パドル等 各種アクチュエータータイプ ロッカースイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    190円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【E Switch】 基板用ロッカスイッチ

    【E Switch】 基板用ロッカスイッチ

    E Switch

    スルーホール実装形、表面実装形、パネルマウント実装等 各種実装タイプ。 各種モーメントタリ機能 基板用ロッカスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    98円~
    通常出荷日
    4日目
  • SL10Kシリーズ 小形ロッカースイッチ

    SL10Kシリーズ 小形ロッカースイッチ

    日本電産コパル電子

    【特長】 ・UL、CSA、VDE規格認定品 ・パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 ・コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 ・機器の電源用として最適です。 ・突入電流100Aタイプです。 ・遮断距離3mm以上

    • 数量スライド割引
    通常価格
    320円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【日本電産コパル電子】  基板用ロッカスイッチ

    【日本電産コパル電子】 基板用ロッカスイッチ

    日本電産コパル電子

    スルーホール実装形 基板用ロッカスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    428円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【CW Industries】 基板用ロッカスイッチ

    【CW Industries】 基板用ロッカスイッチ

    CW Industries

    パネルマウント実装形 スナップインタイプ等。 2000、4000、GRB等 各種シリーズ、 基板用ロッカスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    182円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【タイコエレクトロニクス(TE)】  基板用ロッカスイッチ

    【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用ロッカスイッチ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ、各種モーメントタリ機能 基板用ロッカスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    152円~
    通常出荷日
    4日目
  • SDDJFシリーズ 16A 250V AC対応タイプ

    SDDJFシリーズ 16A 250V AC対応タイプ

    アルプス電気

    突入電流160A対応のコピー機・プリンタに最適な薄型・大容量タイプ。 【定格および安全規格】  ・C-UL-US            : 16AGP 250V AC  ・SEMKO             : 16(6)/250~  ・VDE               : 16(6)/250~  ・BS                : 16(6)/250~  ・電気用品安全法準拠定格 : 125V 16A2

    • 数量スライド割引
    通常価格
    469円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【Hammond】 基板用ロッカスイッチ

    【Hammond】 基板用ロッカスイッチ

    Hammond

    パネルマウント実装形 取り付けタイプ。 10A、20A等 各種定格 ロッカスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    713円
    通常出荷日
    4日目
  • 【ハネウェル】  基板用ロッカスイッチ

    【ハネウェル】 基板用ロッカスイッチ

    ハネウェル

    パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 TP/AML24/AML34/AML36/TP等 各種シリーズ、キーロッカスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,767円~
    通常出荷日
    4日目~
  • SDDJF1Aシリーズ 薄型単極ロッカータイプ 電源スイッチ

    SDDJF1Aシリーズ 薄型単極ロッカータイプ 電源スイッチ

    アルプス電気

    業界トップレベルの本体厚さ5.2mmを実現。 【定格および安全規格】 SEMKO(ENEC)      10(6)/250~ 8A /128A 250V~

    • 数量スライド割引
    通常価格
    418円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【Greyhill】  基板用ロッカスイッチ

    【Greyhill】 基板用ロッカスイッチ

    Grayhill

    スルーホール実装形、パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 47A/47B/47C/47D シリーズ 各種ロッカースイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    941円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Switchcraft】 基板用ロッカスイッチ

    【Switchcraft】 基板用ロッカスイッチ

    Switchcraft

    パネルマウント実装形、スナップインタイプ等。 84000、EHシリーズ等 各種シリーズ 基板用ロッカスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,782円~
    通常出荷日
    4日目

イラストを選択してください

閉じる