1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

基板用ディップスイッチ

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  • 【日本電産コパル電子】  基板用ディップスイッチ

    【日本電産コパル電子】 基板用ディップスイッチ

    日本電産コパル電子

    スルーホール実装形、表面実装形 各種実装タイプ。 ピアノ式、ロータリー式等各種アクチュエータータイプ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    64円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【タイコエレクトロニクス(TE)】  基板用ディップスイッチ

    【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用ディップスイッチ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ 各種アクチュエータータイプ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • 【Wurth Electronics】 基板用ディップスイッチ

    【Wurth Electronics】 基板用ディップスイッチ

    Wurth Electronics

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ。 WS-DI SU/SV/TU/TV、WS-RO SV/TU/TV等 各種シリーズ、 ロータリー、スライド、ピアノ等 各種アクチュエータータイプ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    229円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【C&K Components】 基板用ディップスイッチ

    【C&K Components】 基板用ディップスイッチ

    C&K Components

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ。 スライド、ツール用ロータリ等 各種アクチュエータータイプ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    91円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【CTS ELECTROCOMPONENTS】 基板用ディップスイッチ

    【CTS ELECTROCOMPONENTS】 基板用ディップスイッチ

    CTS ELECTROCOMPONENTS

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ。 204、206、208、209、210、218、218、219、220、216等 各種シリーズ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    55円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【フエニックスコンタクト】  基板用ディップスイッチ

    【フエニックスコンタクト】 基板用ディップスイッチ

    フエニックスコンタクト

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ 各種アクチュエータータイプ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,679円
    通常出荷日
    4日目
  • 【E Switch】 基板用ディップスイッチ

    【E Switch】 基板用ディップスイッチ

    E Switch

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ。 KAE、KAJ、KAN、KAP、KAR、KAS、KAT、RDT等 各種シリーズ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    245円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Greyhill】  基板用ディップスイッチ

    【Greyhill】 基板用ディップスイッチ

    Grayhill

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ。 スライド(標準)、ピアノ、ロッカー、ロータリ等 各種アクチュエータータイプ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    87円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Bourns】  基板用ディップスイッチ

    【Bourns】 基板用ディップスイッチ

    Bourns

    スルーホール実装形、表面実装形 各種実装タイプ。 ロータリー式アクチュエータータイプ 基板用ディップスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    119円~
    通常出荷日
    4日目~
  • SA-7000 サーフェイスマウントタイプ DIP型ロータリコードスイッチ

    SA-7000 サーフェイスマウントタイプ DIP型ロータリコードスイッチ

    日本電産コパル電子

    コストパフォーマンスに貢献するエコノミータイプ 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・薄型3.0mm厚 ・豊富なバリエーション  (上部/側部設定、10/16ポジション、端子形状J-リード、ガル・ウィング、スルーホールピン) ・視認性の向上 ・サポート端子付薄型側部設定あり

    • 数量スライド割引
    通常価格
    269円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CHPシリーズ ピアノスイッチ(ハーフピッチ)

    CHPシリーズ ピアノスイッチ(ハーフピッチ)

    日本電産コパル電子

    スライドスイッチに横調整型新登場! 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・高信頼性を実現

    • 数量スライド割引
    通常価格
    160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CHSシリーズ スライドスイッチ (ハーフピッチ)

    CHSシリーズ スライドスイッチ (ハーフピッチ)

    日本電産コパル電子

    実装高2.5mmの低背化設計、無洗浄品・洗浄品対応 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・外形はEIAJSOP外形規格に準拠(Bタイプ) ・実装高2.5mm ・1、2、4、6、8、10ビット ガル・ウィング、J-リードの12タイプ ・金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性

    • 数量スライド割引
    通常価格
    131円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • S-1000A/2000Aシリーズ DIP型ロータリコードスイッチ

    S-1000A/2000Aシリーズ DIP型ロータリコードスイッチ

    日本電産コパル電子

    10mmでDIPピンコンパチブル。半透明平ノブ付きも登場! 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・“O”リング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です ・一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます ・半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ)  半透明ノブによりポジショニングし易い  指先、ドライバによる設定が可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    225円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • S-7000 サーフェイスマウントタイプ DIP型ロータリコードスイッチ

    S-7000 サーフェイスマウントタイプ DIP型ロータリコードスイッチ

    日本電産コパル電子

    SMDへ進化したロータリコードスイッチ 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・薄型2.9mm厚 ・豊富なバリエーション  (上部/側部設定、6/10/16ポジション、端子形状J-リード、ガル・ウィング、スルーホールピン) ・フローはんだ付け(上部設定のみ可能)/リフローはんだ付けによる実装可能 ・洗浄液による洗浄可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    362円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SS-10/S-2050シリーズ DIP型ロータリセレクタスイッチ

    SS-10/S-2050シリーズ DIP型ロータリセレクタスイッチ

    日本電産コパル電子

    セルフクリーニング機構付セレクタスイッチ 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・小型DIPピン配列 ・“O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能 ・セルフクリーニング機構

    • 数量スライド割引
    通常価格
    362円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • S-8000シリーズ SCSI対応タイプ DIP型ロータリコードスイッチ

    S-8000シリーズ SCSI対応タイプ DIP型ロータリコードスイッチ

    日本電産コパル電子

    3ビット8ポジションで小型設計 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・3ビット8ポジション・タイプ ・“O”リング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能 ・DIPピン配列2.54mmピンピッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    309円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CESシリーズ スライドスイッチ(フルピッチ)

    CESシリーズ スライドスイッチ(フルピッチ)

    日本電産コパル電子

    実装高さ10mmの高背フルピッチタイプ 【仕様、特長】 ・Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 ・RoHS指令対応 ・明快なクリック感

    • 数量スライド割引
    通常価格
    194円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CFSシリーズ スライドスイッチ(フルピッチ)

    CFSシリーズ スライドスイッチ(フルピッチ)

    日本電産コパル電子

    フルピッチタイプ新登場! 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・金めっきツイン接点で優れた接触安定性

    • 数量スライド割引
    通常価格
    190円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CVSシリーズ スライドスイッチ(1mm PITCH)

    CVSシリーズ スライドスイッチ(1mm PITCH)

    日本電産コパル電子

    ・実装高1.45mm、端子ピッチ1mm 業界初の薄型コンパクトサイズに3ビット品 新登場! 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・業界最薄、実装高1.45mm ・業界初、端子ピッチ1mm ・ノブ高さ0.2 mmで操作性良好

    • 数量スライド割引
    通常価格
    207円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CASシリーズ ジャンパスイッチ(SMD)

    CASシリーズ ジャンパスイッチ(SMD)

    日本電産コパル電子

    ジャンパピンから自動搭載スイッチへ!! 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・自動搭載対応 ・表面実装化により小型、省スペースを実現 ・金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 ・実装高2.5mm

    • 数量スライド割引
    通常価格
    127円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CJSシリーズ ジャンパスイッチ(SMD)

    CJSシリーズ ジャンパスイッチ(SMD)

    日本電産コパル電子

    さらに見やすく、扱いやすくなりました 【仕様、特長】 ・RoHS指令対応 ・カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 ・1回路2接点タイプに中立有(OFFポジション付)もラインナップ ・自動搭載対応 ・表面実装化により小型、省スペースを実現

    • 数量スライド割引
    通常価格
    123円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SMR・SMRRシリーズ ウォッシャブルタイプ 極超小形ディップロータリースイッチ(角7.5)

    SMR・SMRRシリーズ ウォッシャブルタイプ 極超小形ディップロータリースイッチ(角7.5)

    日本電産コパル電子

    【特長】 ・極超小形(7.5ミリ角)  弊社比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。 ・丸洗い洗浄が可能 ・接触部に金メッキ  微小電流領域で高信頼性を実現。 ・視認性の向上

    • 数量スライド割引
    通常価格
    160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる