基板用トグルスイッチ

基盤用スイッチ 大幅在庫拡充
KOA抵抗器在庫拡充
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  • 【日本電産コパル電子】  基板用トグルスイッチ

    【日本電産コパル電子】 基板用トグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    スルーホール実装形等 各種基板用トグルスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ATEシリーズ ウォッシャブルタイプ スタンダードトグルスイッチ

    ATEシリーズ ウォッシャブルタイプ スタンダードトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    【特長】 ・高信頼性  接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 ・丸洗い洗浄が可能  全タイプ完全密封構造。 ・微小電流用  接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 ・プリント基板専用  端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) ・操作性の向上  独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 ・UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    142円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8Aシリーズ スタンダードトグルスイッチ

    8Aシリーズ スタンダードトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型“8”シリーズの中で最も基本的なものであり、 操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    326円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【タイコエレクトロニクス(TE)】  基板用トグルスイッチ

    【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用トグルスイッチ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    スルーホール実装形等 各種基板用トグルスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目
  • ETシリーズ 小形トグルスイッチ

    ETシリーズ 小形トグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、 バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    409円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8Cシリーズ フラットトグルスイッチ

    8Cシリーズ フラットトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、 また回転しない構造になっています。パネル表面に出る取付けナットは、 装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    268円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8Eシリーズ ロッキングトグルスイッチ

    8Eシリーズ ロッキングトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないよう ロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。 またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    310円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8Gシリーズ ウォッシャブルタイプ ショートトグルトグルスイッチ

    8Gシリーズ ウォッシャブルタイプ ショートトグルトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、 プリント基板に直接取り付けが容易にできます。 ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。 スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    396円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【C&K Components】 基板用トグルスイッチ

    【C&K Components】 基板用トグルスイッチ

    C&K Components

    スルーホール実装形、表面実装形、パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 7000シリーズ、Eシリーズ等 各種シリーズ、標準丸型/フラット回転防止等 各種アクチュエータタイプ トグルスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    4日目
  • 8Bシリーズ ムスタングトグルスイッチ

    8Bシリーズ ムスタングトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    486円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8Jシリーズ ショートトグルスイッチ

    8Jシリーズ ショートトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、 セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    357円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【ハネウェル】  基板用トグルスイッチ

    【ハネウェル】 基板用トグルスイッチ

    ハネウェル

    スルーホール実装形、パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 TL/NT/TW/TS等 各種シリーズ、標準丸型/レバーロック型 等 各種アクチュエータタイプ、トグルスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    382円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 【E Switch】 基板用トグルスイッチ

    【E Switch】 基板用トグルスイッチ

    E Switch

    スルーホール実装形、パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 100、200、ST1等 各種シリーズ、 標準丸型、フラット回転防止等 各種アクチュエータタイプ トグルスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    430円~
    通常出荷日
    4日目
  • FTシリーズ ウォッシャブルタイプ 極超小型トグルスイッチ

    FTシリーズ ウォッシャブルタイプ 極超小型トグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    【仕様、特長】 ・端子 : フォーミング/ツマミ色 : 黄 ・極超小形。従来のA シリーズの1/2体積比です。 ・ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 ・端子取付は0.1インチ(2.54 ミリ)ピッチです。 ・操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 ・接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 ・金メッキ接点

    • 数量スライド割引
    通常価格
    311円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8GAシリーズ ウォッシャブルタイプ スタンダードトグルスイッチ

    8GAシリーズ ウォッシャブルタイプ スタンダードトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、 プリント基板に直接取り付けが容易にできます。 ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。 スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    379円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【CW Industries】 基板用トグルスイッチ

    【CW Industries】 基板用トグルスイッチ

    CW Industries

    パネルマウント実装形、クイックコネクトタイプ。 GTB、GTS447、GTS448等 各種シリーズ トグルスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    694円~
    通常出荷日
    4日目
  • 【Greyhill】  基板用トグルスイッチ

    【Greyhill】 基板用トグルスイッチ

    Grayhill

    スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 34A/B/C/D 等 各種シリーズ トグルスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    396円~
    通常出荷日
    4日目
  • 8Fシリーズ ウォータープルーフ トグルスイッチ

    8Fシリーズ ウォータープルーフ トグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、“O”リングを使用することにより 防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。 パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブ に“D"カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 *ウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的にしたもので水中で使用するものではありません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    203円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【BULGINCONNECTER】 基板用トグルスイッチ

    【BULGINCONNECTER】 基板用トグルスイッチ

    BULGINCONNECTER

    スルーホール実装形、 ネジ端子タイプ。 SXシリーズ トグルスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,375円
    通常出荷日
    4日目
  • 【Switchcraft】 基板用トグルスイッチ

    【Switchcraft】 基板用トグルスイッチ

    Switchcraft

    パネルマウント実装形、はんだラグタイプ。 12000、16000、41000等 各種シリーズ トグルスイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,645円~
    通常出荷日
    4日目
  • ATE4/ATLE4シリーズ ウォッシャブルタイプ スタンダード/ロッキングトグルスイッチ

    ATE4/ATLE4シリーズ ウォッシャブルタイプ スタンダード/ロッキングトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    【特長】 ・クリップ機構の採用により高接触信頼性です。 ・丸洗い洗浄が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    917円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8Dシリーズ ロングトグルスイッチ

    8Dシリーズ ロングトグルスイッチ

    日本電産コパル電子

    8D口ングトグルスイッチは、二重パネルを使用する機器用として、操作部の寸法が、8Aタイプトグルスイッチより 長く(21.3mm)設計されておりますので、操作しやすく軽快なフィーリングが得られます。またデザイン上、 口ングレバーが要求される場合に最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    375円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 実装タイプ

  • 回路構成

  • スイッチ機能

    • (OFF)-ON-(OFF)
    • (ON)-NONE-OFF
    • (ON)-OFF
    • (ON)-OFF-(ON)
    • (ON)-OFF-ON
    • (ON)-ON-(ON)
    • NONE-OFF-ON
    • NONE-ON-(ON)
    • OFF-(ON)
    • OFF-NONE-ON
    • OFF-ON
    • ON-(OFF)
    • ON-(ON)
    • ON-NONE-(OFF)
    • ON-NONE-(ON)
    • ON-NONE-OFF
    • ON-NONE-ON
    • ON-OFF
    • ON-OFF-(ON)
    • ON-OFF-ON
    • ON-ON
    • ON-ON,ON-OFF-ON
    • ON-ON-(ON)
    • ON-ON-ON
    • オフ-モメンタリ
    • オン-オフ
    • オン-オフ-オン
    • オン-オフ-モメンタリ
    • オン-オン
    • オン-オン-オフ
    • オン-オン-オン
    • オン-オン-モメンタリ
    • オン-モメンタリ
    • モメンタリ-オフ-モメンタリ
    • モメンタリ-オン-モメンタリ
  • 定格電流、電力

    • 0.4VA
    • 0.4VA(AC/DC)
    • 0.4VA(AC/DC)
    • 1A(AC)
    • 2A
    • 2A(AC)
    • 2A(AC/DC)
    • 2A(DC)
    • 3A
    • 3A(AC)、2A(DC)
    • 3A(AC/DC)
    • 3A(AC)
    • 4A
    • 4A(DC)
    • 5A
    • 5A(AC)
    • 5A(AC/DC)
    • 5A(AC)
    • 6A
    • 6A(AC)
    • 6A(AC)、4A(DC)
    • 6A(AC/DC)
    • 6A(AC)
    • 6A(AC)、4A(DC)
    • 7A
    • 7.5A
    • 7.5A(AC/DC)
    • 10A
    • 10A(AC)
    • 10A(AC/DC)
    • 10A(AC)
    • 12A(AC)
    • 15A
    • 15A(AC)
    • 15AatVAC,20AatVDC
    • 15A(AC)
    • 16A(AC)
    • 18A(AC)
    • 20A
    • 20A(AC)
    • 20A(AC/DC)
    • 20A(AC)
    • 24A(AC)
    • 25A(AC)
    • 25mA(DC)
    • 30A(AC)
    • 50mA(AC/DC)
    • 100mA
    • 100mA(AC/DC)
    • 400mA
    • 500mA
  • 定格電圧 - AC(V)

    • 20V
    • 25V
    • 28V
    • 48V
    • 60V
    • 115V
    • 120V
    • 120V,250V
    • 125V
    • 250V
    • 277V
  • 定格電圧 - DC(V)

    • 4V
    • 20V
    • 24V
    • 28V
    • 30V
    • 48V
    • 60V
    • 100V
    • 125V
    • 250V
    • 500V
    • -
  • 照光

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる