表示灯(オプション・その他)

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 14日以内
  • 補修用電球

    補修用電球

    パトライト

    パトライト純正の補修用電球を各種用意致しました。 【特長】 ・※電球形状:ガラス球形状/口金形状※電球のフィラメント形状は電球により図と異なる場合があります。 ・電球の注文単位は、10個単位です。 ・一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。 ・あらかじめご了承ください。

    通常価格
    179円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 表示回転灯用カバーグローブ

    表示回転灯用カバーグローブ

    パトライト

    SKH-E型・SKH-EA型用のカバーグローブです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    798円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 300V/ 3A キャノピスイッチ

    300V/ 3A キャノピスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…3A300V ・サイズ…41×31×27.5(D)mm ・引き紐長…850mm ・木ねじでの取付けも可能 ・JAN:4548745941883

    通常価格
    358円
    通常出荷日
    2日目
  • AC250V/10A 角型プルスイッチ

    AC250V/10A 角型プルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…10A250V ・外形サイズ…48(W)×29.7(D)×48(H)mm ・JAN:4548745196535

    通常価格
    396円
    通常出荷日
    2日目
  • 250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金)

    250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A250V ・受金…E26 ・サイズ…直径55×47mm ・JAN:4548745991819

    通常価格
    244円
    通常出荷日
    2日目
  • 300V/ 3A キャノピスイッチ

    300V/ 3A キャノピスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…3A・300V ・サイズ…34.5×23.5×19(D)mm ・引き紐長…850mm ・小型化・薄型化(EA940C-115と比べて体積約60%) ・木ねじでの取り付けはできません。(ナット取付専用) ・JAN:4548745293029

    通常価格
    358円
    通常出荷日
    2日目
  • 250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ)

    250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…3A250V ・受金…E26・E12 ・サイズ…直径38×72(H)mm ・白熱電球60W以下、電球形蛍光灯22W以下、LED電球11W以下でご使用下さい。 ・JAN:4548745991857

    通常価格
    453円
    通常出荷日
    2日目
  • AC300V/10A プルスイッチ

    AC300V/10A プルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…10A300V ・外形サイズ…25.2(D)×48(W)×51(H)mm ・JAN:4518340617629

    通常価格
    614円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/6A 角型引掛シーリング

    125V/6A 角型引掛シーリング

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A・125V ・耐荷重…10kg以下(5kgを超える場合、必ず別売のシーリングハンガを併用して下さい) ・名称…ボディ・キャップセット品 ・サイズ…53×43×25(D)mm ・JAN:4548745269888

    通常価格
    310円
    通常出荷日
    2日目
  • 250V/ 3A 電球用ソケット(E26/E12口金)

    250V/ 3A 電球用ソケット(E26/E12口金)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…3A250V ・受金…E26・E12 ・サイズ…直径38×72(H)mm ・動作…主→豆→消灯 ・白熱電球60W以下、電球形蛍光灯22W以下、LED電球11W以下でご使用下さい。 ・JAN:4548745984101

    通常価格
    605円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC300V/10A シーリングプルスイッチ

    AC300V/10A シーリングプルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…10A300V ・サイズ…直径95×21mm ・引き紐…1m ・シーリングライト用 ・JAN:4518340235922

    通常価格
    3,129円
    通常出荷日
    お見積り
  • 30mm 取付穴用 プラグ (10個)

    30mm 取付穴用 プラグ (10個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・IDEC ・型式…OB-13B ・直径30mm用 ・ゴム製 ・色…黒 ・予備パネルカットした穴を埋める為に使用 ・入数は10個入りです。 ・JAN:4518340900264

    通常価格
    928円
    通常出荷日
    2日目
  • 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)

    250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A250V ・受金…E26 ・サイズ…直径38×63(H)mm ・白熱電球60W以下、電球形蛍光灯22W以下、LED電球11W以下でご使用下さい。 ・JAN:4548745991864

    通常価格
    329円
    通常出荷日
    お見積り
  • 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)

    250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…3A250V ・受金…E26 ・サイズ…直径55×55.5mm ・JAN:4548745991826

    通常価格
    719円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)

    125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A125V ・サイズ…直径95×22.3(T)mm ・取付ねじ…M3.5 ・カラー…ミルキーホワイト ・コンセント・送り端子付 ・JAN:4548745991802

    通常価格
    880円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/6A 角型引掛シーリングハンガ

    125V/6A 角型引掛シーリングハンガ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A・125V ・名称…ハンガ ・サイズ…82×24.5×14.3(D)mm ・JAN:4548745263213

    通常価格
    101円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/6A 角型引掛シーリングキャップ

    125V/6A 角型引掛シーリングキャップ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A・125V ・名称…キャップ ・サイズ…52×24×8(D)mm ・JAN:4548745295610

    通常価格
    101円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/6A 引掛シーリング(コンセント付・白)

    125V/6A 引掛シーリング(コンセント付・白)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A125V ・サイズ(本体)…直径95×22.9(T)mm ・送り端子付 ・取付ねじ…M4×2本(付属) ・カラー…ホワイト ・JAN:4518340235663

    通常価格
    804円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/6A 引掛けシーリング(コンセント付・丸型)

    125V/6A 引掛けシーリング(コンセント付・丸型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A125V ・耐荷重…10kg以下 ・天井材の厚さにかかわらず、野縁へのねじ込み長さが20mm以上となるように施工して下さい。 ・名称…コンセント付ボディのみ(送り端子付) ・JAN:4518340235656

    通常価格
    605円
    通常出荷日
    2日目
  • φ70x25mm セードホルダー

    φ70x25mm セードホルダー

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…直径70×25(T)mm ・差込穴径…直径34mm ・JAN:4548745991833

    通常価格
    149円
    通常出荷日
    お見積り
  • 250V/6A シーリング

    250V/6A シーリング

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A・250V ・サイズ…直径65×37.5mm ・送り端子付 ・カラー…黒 ・JAN:4548745271836

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/6A シーリングアダプター

    125V/6A シーリングアダプター

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A・125V ・サイズ…直径135×20(T)mm ・増設電源端子付 ・コンセントのないトイレで温水便座などの電源が簡単に取り出せます。 ・JAN:4548745271812

    通常価格
    2,654円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンガー(EA940CJ-31用)

    ハンガー(EA940CJ-31用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A125V ・耐荷重…10kg以下 ・天井材の厚さにかかわらず、野縁へのねじ込み長さが20mm以上となるように施工して下さい。 ・名称…ハンガー(M4×20ビス2本付) ・JAN:4518340235670

    通常価格
    215円
    通常出荷日
    お見積り
  • [緑] 表示燈レンズ

    [緑] 表示燈レンズ

    エスコ

    【商品仕様】 ・直径22mmスイッチ専用 ・EA940DF-33、-42の表示灯用 ・入数は1個入りです。 ・型式…ZBV-0133 ・レンズ色…緑 ・JAN:4518340901643

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    お見積り
  • [赤] 表示燈レンズ

    [赤] 表示燈レンズ

    エスコ

    【商品仕様】 ・直径22mmスイッチ専用 ・EA940DF-33、-42の表示灯用 ・入数は1個入りです。 ・型式…ZBV-0143 ・レンズ色…赤 ・JAN:4518340901650

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/ 6A 丸型引掛シーリング(コンセント付)

    125V/ 6A 丸型引掛シーリング(コンセント付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A125V ・サイズ…直径63×23(T)mm ・取付け穴径…直径4.5mm ・カラー…ミルキーホワイト ・コンセント・送り端子付 ・JAN:4548745990744

    通常価格
    671円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/6A 引掛シーリング (傾斜天井用)

    125V/6A 引掛シーリング (傾斜天井用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A・125V ・サイズ…直径95×73.5(T)mm ・約55°までの傾斜天井に取り付けできます。 ・JAN:4548745271805

    通常価格
    3,794円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/6A 引掛シーリング(コンセント付・ピュアホワイト)

    125V/6A 引掛シーリング(コンセント付・ピュアホワイト)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A125V ・サイズ(本体)…直径95×22.9(T)mm ・送り端子付 ・取付ねじ…M4×2本(付属) ・カラー…ピュアホワイト ・JAN:4548745071412

    通常価格
    804円
    通常出荷日
    お見積り
  • [白] 表示燈レンズ

    [白] 表示燈レンズ

    エスコ

    【商品仕様】 ・直径22mmスイッチ専用 ・EA940DF-33、-42の表示灯用 ・入数は1個入りです。 ・型式…ZBV-0113 ・レンズ色…白 ・JAN:4518340901636

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    お見積り
  • [黄] 表示燈レンズ

    [黄] 表示燈レンズ

    エスコ

    【商品仕様】 ・直径22mmスイッチ専用 ・EA940DF-33、-42の表示灯用 ・入数は1個入りです。 ・型式…ZBV-0153 ・レンズ色…黄 ・JAN:4518340901667

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    お見積り
  • [青] 表示燈レンズ

    [青] 表示燈レンズ

    エスコ

    【商品仕様】 ・直径22mmスイッチ専用 ・EA940DF-33、-42の表示灯用 ・入数は1個入りです。 ・型式…ZBV-0163 ・レンズ色…青 ・JAN:4518340901674

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる