コンセント

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 8日以内
  • 30日以内
  • 45日以内
  • MLカラー配線器具 コンセント

    MLカラー配線器具 コンセント

    明工社

    【特長】 ・MLカラー配線器具コンセントです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 125V/15A 接地形コンセント(1口/接地2P)

    125V/15A 接地形コンセント(1口/接地2P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・接地2P ・差込口…1個 ・外形サイズ(mm)…44×50×28.5(D) ・RoHS対応品 ・JAN:4518340757363

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 角型コンセント(1口/接地付)

    125V/15A 角型コンセント(1口/接地付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・形式…接地角型コンセント ・サイズ…48×50×30(D)mm ・差込口…1個 ・接地2P ・巻締端子式 ・JAN:4548745975307

    通常価格
    291円
    通常出荷日
    1日目
  • 設備用[埋込コンセント]

    設備用[埋込コンセント]

    明工社

    医療施設用一般配線器具(抜け止め形・引掛形) 【特長】 ・JISの「医用」ではありません。 ・「医用」以外にご使用ください。 ・接地の信頼性を高めるため、接地リード線はリベットかしめをしています(長さ150mm、太さ2mm2)。 ・医療施設用一般配線器具の電源種別による色の使い分けは推奨例です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    692円~
    通常出荷日
    45日目
  • 250V/30A 引掛け露出コンセント(接地3P)

    250V/30A 引掛け露出コンセント(接地3P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…30A250V ・適合電線… IV、VVF:直径2、2.6mm、3.5mm2、5.5mm2 ・プラグ…接地3P ・サイズ…75×76×46.5(D)mm ・JAN:4548745973884

    通常価格
    2,407円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・接地付)

    125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・接地付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・形式…抜け止接地ダブルコンセント ・サイズ…48×94×36(D)mm ・差込口:2個 ・抜止・接地2P ・送り端子付 ・JAN:4548745975833

    通常価格
    899円
    通常出荷日
    1日目
  • ML接地コンセント ML抜け止め接地コンセント

    ML接地コンセント ML抜け止め接地コンセント

    明工社

    ML接地コンセント ML抜け止め接地コンセントです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    269円~
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止・接地付]

    125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止・接地付]

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格…15A125V ・2P抜止 ・差込結線式 ・ケースウェイ兼用 ・差込口…1(接地付) ・サイズ(mm)…52×52×42(D) ・JAN:4518340242623

    通常価格
    899円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/接地付)

    125V/15A 角型コンセント(2口/接地付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・形式…接地ダブルコンセント ・サイズ…48×88×30(D)mm ・差込口…2個 ・接地2P ・送り端子付 ・巻締端子式 ・JAN:4548745975321

    通常価格
    500円
    通常出荷日
    1日目
  • 設備用[アースターミナル・コンセント]

    設備用[アースターミナル・コンセント]

    明工社

    【特長】 ・JISの「医用」ではありません。 ・「医用」以外にご使用ください。 ・接地の信頼性を高めるため、接地リード線はリベットかしめをしています(長さ150mm、太さ2mm2)。 ・医療施設用一般配線器具の電源種別による色の使い分けは推奨例です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    476円~
    通常出荷日
    45日目
  • 防雨形配線器具(コンセント)

    防雨形配線器具(コンセント)

    明工社

    防雨用の防雨コンセントです 【特長】 ・ML抜け止め接地防雨ダブルコンセントアースターミナル付。 ・プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 ・刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 ・プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 ・絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 ・アース線を接続できるアースターミナル付です。

    通常価格
    1,261円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(2個口)

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(2個口)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・抜け止め防止機構付 ・機器用コンセントですのでラック等の機器に固定してご使用いただけます。 ・コードは付属していません。 ・差込口…2 ・サイズ(mm)…161.5×44×25(H) ・PoHS対応品 ・JAN:4548745425635

    通常価格
    1,229円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 埋込コンセント (2口)

    125V/15A 埋込コンセント (2口)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A・125V ・サイズ…50.1×110mm ・コンセント…2P×2個 ・JAN:4548745302660

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    1日目
  • 250V/20A スイッチ付コンセント (エアコン用)

    250V/20A スイッチ付コンセント (エアコン用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…スイッチ:20A・AC300V コンセント:20A・250V ・サイズ…70(W)×40.7(D)×120(H)mm ・200V用 ・JAN:4548745305814

    通常価格
    2,511円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC125V/15A テーブルタップ

    AC125V/15A テーブルタップ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格…15A125V ・差込口…3個 ・サイズ(mm)…40×75×23(D) ・JAN:4548745425567

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    1日目
  • 250V/20A [接地付]角型コンセント(接地3P)

    250V/20A [接地付]角型コンセント(接地3P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・露出コンセント ・定格容量…20A250V ・接地3P20A ・サイズ…70×70mm ・RoHS対応品 ・JAN:4518340617681

    通常価格
    1,067円
    通常出荷日
    1日目
  • AC250V/20A 引掛プラグ(接地3P)

    AC250V/20A 引掛プラグ(接地3P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・プラグ ・定格容量…20A250V ・接地3P20A ・サイズ…直径54mm ・RoHS対応品 ・JAN:4518340617735

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    1日目
  • アクセスフロア用配線機具

    アクセスフロア用配線機具

    明工社

    OAタップ用床下配線器具です 【特長】 ・コンセント1個につき15A、合計で20Aまで接続可能。 ・刃受穴形状は、抜け止め接地タイプ。 ・保護シール、マーカーピン、回路番号記入用シールを標準添付。 ・絶縁カバー付3心棒状形圧着端子を使用すればVCTケーブルも接続できます。 ・取付台を使用する場合は45mm以上、使用しない場合は40mm以上の床下空間が必要です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    149円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 設備用[医用コンセント・医用設置端子]

    設備用[医用コンセント・医用設置端子]

    明工社

    医用接地端子とは、JIS C 2808[医用接地センタボディー及び医用接地端子]の規定によるものです。 【特長】 ・不意の金属部品落下による極間短絡停電事故を防止します。 ・コードの自重で、コンセントとプラグの接合面にすき間ができた場合など、通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントとプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ・非接地回路においては、金属部品等が、万一、接地極と導電極のいずれか一方に同時に触れることがあっても、地路電流が流れないため、電路が遮断されることはありません。 ・ランプ付コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心便利です。 ・特に、非常電源用コンセントにおすすめします。 ・医用コンセントの接地リード線について医用コンセントの接地リード線は、2mm2のIV線を使用しています。 ・JIST1021において導体断面積2.0mm2以上のIV線又はIE/F線を使用することが規定されています。 ・【JIST1022では、接地分岐線(医用接地センタから医用コンセントに至る接地線)は導体断面積5.5mm2以上を使用することが規定されている】。 ・その理由は、断面積が細いほうがボックス内での施工がしやすく、また、接地分岐線全体の長さに対し医用コンセントの接地リード線の長さが短いので、接地分岐線全体の抵抗値に影響を与えないためです。 ・医用接地端子医用接地センタのリード線は5.5mm2のIV線を使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,046円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 250V/20A 接地付角型コンセント(接地2P)

    250V/20A 接地付角型コンセント(接地2P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…20A250V ・接地2P ・サイズ…54(W)×51(L)×24(D)mm ・RoHS対応品 ・JAN:4518340434974

    通常価格
    576円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)

    125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・形式…アースターミナル付接地ダブルコンセント ・サイズ…48×88×30(D)mm ・差込口…2個 ・接地2P ・送り端子付 ・巻締端子式 ・JAN:4548745975314

    通常価格
    614円
    通常出荷日
    1日目
  • AC125V/15A 角形コンセント(一口/2P)

    AC125V/15A 角形コンセント(一口/2P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・差込口…1個 ・外形サイズ(mm)…49×49×29.5(D) ・RoHS対応品 ・JAN:4518340757301

    通常価格
    168円
    通常出荷日
    1日目
  • AC125V/15A タップ(コード無/接地・マグネット付)

    AC125V/15A タップ(コード無/接地・マグネット付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A・125V ・コンセント数…2P×4個(接地型) ・マグネット付(取り外し可能) ・コードは付属していません。 (対応コード:VCTF3心2mm2/VCT3心1.25mm2/2mm2) ・サイズ…44×201×26mm ・重量…220g ・JAN:4548745644340

    通常価格
    1,447円
    通常出荷日
    1日目
  • AC125V/15A タップ(接地・抜け止・MG付・コード無)

    AC125V/15A タップ(接地・抜け止・MG付・コード無)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・抜止・接地付コンセント ・サイズ…225×45×25mm ・差込口…2P接地×4個 ・コードは付属していません(対応コード:VCTF3心2mm2/VCT3心1.25/2mm2) ・マグネット付(取り外し可能) ・JAN:4548745384949

    通常価格
    1,818円
    通常出荷日
    1日目
  • 250V/20A 接地角型コンセント(接地3P)

    250V/20A 接地角型コンセント(接地3P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・接地3P ・定価容量…20A250V ・サイズ(mm)…70×70×33 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340884298

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 角型コンセント(1口)

    125V/15A 角型コンセント(1口)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・差込口…1個 ・角型コンセント(送り端子付) ・サイズ…48×48×30(D)mm ・適用電線…直径1.6mm、直径2mm ・巻線端子式 ・JAN:4548745974775

    通常価格
    187円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 角型コンセント(2口)

    125V/15A 角型コンセント(2口)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・差込口…2個 ・ダブルコンセント(送り端子付) ・サイズ…48×74×28(D)mm ・適用電線…直径1.6mm、直径2mm ・巻線端子式 ・JAN:4548745974799

    通常価格
    310円
    通常出荷日
    1日目
  • 250V/15A 接地角型コンセント(接地3P)

    250V/15A 接地角型コンセント(接地3P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・接地3P ・定価容量…15A250V ・サイズ(mm)…54×54×33 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340884281

    通常価格
    472円
    通常出荷日
    1日目
  • AC125V/15A テーブルタップ

    AC125V/15A テーブルタップ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格…15A125V ・差込口…4個 ・サイズ(mm)…43×110×23(D) ・JAN:4548745425574

    通常価格
    567円
    通常出荷日
    1日目
  • 100V/15A 防水コンセント(抜止1個)

    100V/15A 防水コンセント(抜止1個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格…15A125V ・差込口…抜け止め1個 ・サイズ…76.8×67×120.8(H)mm ・露出・埋込両用 ・回転抜け止め機能付き。しかも雨の沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付き ・アースターミナル付 ・JAN:4548745990683

    通常価格
    1,409円
    通常出荷日
    1日目
  • コンセント RP994

    コンセント RP994

    河村電器産業

    【特長】  ●装着簡単!抜け止めコンセント  ●電源コンセントバーRP993に取付け使用できます。

    通常価格
    2,355円
    通常出荷日
    3日目
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・抜け止め防止機構付 ・機器用コンセントですのでラック等の機器に固定してご使用いただけます。 ・コードは付属していません。 ・差込口…4 ・サイズ(mm)…249.5×44×25(H) ・PoHS対応品 ・JAN:4548745425642

    通常価格
    2,036円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/15A [2クチ・アース端子]コンセント

    125V/15A [2クチ・アース端子]コンセント

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・速結式ねじなし端子構造 ・サイズ…46×112mm ・差込口…2個・アースターミナル付 ・アース部…カバー付 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340616080

    通常価格
    605円
    通常出荷日
    1日目
  • AC300V/10A コンセント付タンブラスイッチ

    AC300V/10A コンセント付タンブラスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…スイッチ:10A300Vコンセント:15A125V ・サイズ…52(W)×35.9(D)×74(H)mm ・JAN:4548745160406

    通常価格
    690円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止め]

    125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止め]

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格…15A125V ・差込結線式 ・ケースウェイ兼用 ・仕様…抜止付 ・差込口…1 ・サイズ(mm)…52×52×42(D) ・JAN:4518340242289

    通常価格
    709円
    通常出荷日
    1日目
  • ML高容量コンセント・情報用コンセント(モジュラタイプ)

    ML高容量コンセント・情報用コンセント(モジュラタイプ)

    明工社

    ML高容量コンセント・情報用コンセントです 【特長】 ・ねじ無し端子:端子はねじ無し方式ですので、線むきした電話線を差し込むだけで結線完了。 ・セルフダウン方式の防塵用シャッター付:プラグを外すと扉は自重で閉まり、ゴミやホコリの侵入を防ぎます。 ・テレビ端末器等との組合せ可能:電源コンセントやテレビ端末器と連続取り付けが可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    276円~
    通常出荷日
    3日目~
  • コンセント用取付枠

    コンセント用取付枠

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…50.1×110mm ・埋込絶縁コンセント取付枠 ・JAN:4548745305395

    通常価格
    63円
    通常出荷日
    1日目
  • コンセントプレート (3口・メタル製)

    コンセントプレート (3口・メタル製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・新金属大型プレート ・材質…耐食アルミニウム合金 ・サイズ…80×130mm ・列…1 ・口数…3 ・口部(穴)サイズ…28.5×69.2mm ・JAN:4548745275735

    通常価格
    985円
    通常出荷日
    1日目
  • AC250V/20A 引掛プラグ(3P)

    AC250V/20A 引掛プラグ(3P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・プラグ ・定格容量…20A250V ・3P ・サイズ…直径45.5mm ・RoHS対応品 ・JAN:4518340617728

    通常価格
    595円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(8個口)

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(8個口)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・抜け止め防止機構付 ・機器用コンセントですのでラック等の機器に固定してご使用いただけます。 ・コードは付属していません。 ・差込口…8 ・サイズ(mm)…450.5×44×25(H) ・PoHS対応品 ・JAN:4548745425666

    通常価格
    3,765円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)

    125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A・125V ・サイズ…50.1×110mm ・コンセント…接地2P×2個 ・JAN:4548745305401

    通常価格
    453円
    通常出荷日
    1日目
  • [1連用] コンセントプレート

    [1連用] コンセントプレート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ABS樹脂 ・カラー…ホワイト ・1個用 ・サイズ…70×120×8.8(T)mm ・JAN:4548745302615

    通常価格
    120円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止・接地付)

    125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止・接地付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・差込み口…2個 ・仕様…抜け止め接地付 ・サイズ(コンセント部)…48×110×30.6(D)mm ・OA機器・電源プラグの外れ防止に ・フルカラー3個用プレート適合 ・適用電線…直径1.6、2mmCu単線専用 ・速結式ねじなし端子構造 ・JAN:4548745992861

    通常価格
    709円
    通常出荷日
    1日目
  • 125V/15A コンセント(角型・3口)

    125V/15A コンセント(角型・3口)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…15A125V ・差込口…3個 ・サイズ…48×87×26.5(D)mm ・JAN:4518340234215

    通常価格
    453円
    通常出荷日
    1日目
  • 250V/20A [接地付]埋込コンセント(3P)

    250V/20A [接地付]埋込コンセント(3P)

    エスコ

    【商品仕様】 ・埋込コンセント ・定格容量…20A250V ・接地3P20A ・サイズ…107×42.5mm ・RoHS対応品 ・JAN:4518340617674

    通常価格
    1,001円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 定格電圧(V)

    • 100
    • 125
    • 250
    • 300
  • 定格電流(A)

    • 15
    • 20

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる