合計 107 件
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ
自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)