信号リレー

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    サーフェス・マウントリレー G6K

    サーフェス・マウントリレー G6K

    オムロン

    【特長】 ・世界最小クラスの実装面積と低背を実現したサーフェスマウントリレー。 ・高さ5.2㎜×幅6.5㎜×長さ10㎜の超小型で高密度実装に対応(形G6k(U)-2F(-Y)タイプ)。 ・高さ5.2㎜の低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6k(U)-2F(-Y)タイプ)。 ・約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。 ・メーカー 比較品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。 ・赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好(サーフェスマウント端子タイプ)。 ・コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV10×160μs(FCCPart68準拠)を実現。 ・コイル接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV2×10μs(テルコーディア規格対応)の-Yシリーズも品揃え。 ・標準形式でUL/CSA規格、EN60950認定取得。

    通常価格
    440円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    マイクロリレー G5V-1

    マイクロリレー G5V-1

    オムロン

    【特長】 ・小型、高感度1極信号用リレー。 ・小型サイズ12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。 ・ワイドな接点のスイッチング領域1mA~1A。 ・高感度コイル150mW。 ・プラスチックシールタイプのため、耐環境性が高い。 ・コイルー接点間FCCpart68準拠(1,500V,10×160μs)。

    通常価格
    216円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カードリレー RB104,105

    カードリレー RB104,105

    富士電機機器制御

    【特長】 ・背が低くてスリムな省スペースタイプ。 ・高さ12.3mm×幅5mm×長さ21mmのロー&スリムなカードリレーです。 ・特に高さ寸法はメーカー従来品に比べ5.7mm、ソケット込みの高さでも従来単品より1mm低くなっていますので、機器の小形化に貢献します。 ・接点定格は小形ながら5Aを実現。 ・カードリレーRB10形の定格通電電流は小形ながら5Aを実現。 ・高負荷開閉にも対応できます。 ・双接点を標準採用。 ・接点部には接触信頼性の高い双接点を採用していますので、より信頼性の高い制御ニーズにも対応できます。 ・高感度タイプの120mW品をラインアップ。 ・200mW品に加え、さらに高感度な120mW品もラインアップしています。 ・自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 ・SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 ・専用ソケットTP04形を用意。 ・ULCSATUV認定品。 ・RoHS対応品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    266円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニリレー G5V-2

    ミニリレー G5V-2

    オムロン

    【特長】 ・汎用、ローコスト、2極信号用リレー汎用DIL端子配列。 ・ワイドな接点のスイッチング領域10μA~2A。 ・プラスチックシールたタイプでクロスバツイン接点が標準。 ・耐環境性が高くかつ高信頼性。 ・コイルー接点間、同極接点間ともにFCCpart68準拠(1,500V、10×160μs)。 ・高耐電圧、コイルー接点間AC1,00V、同極接点間AC750V。 ・UL,CSA規格取得。 ・150mWタイプも品揃え。 ・RoHS適合。

    通常価格
    294円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニリレー G6A

    ミニリレー G6A

    オムロン

    【特長】 ・世界の標準品形G6A!!磁気干渉に強く、高密度実装が可能。 ・耐衝撃電圧1,500VFCC規格に準拠で高耐圧を実現。 ・金クラッドツイン接点、さらに低接点バウンスで高接触信頼性を発揮用途が広がるワイドバリエーション。 ・RoHS適合。

    通常価格
    398円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 1/31まで
    マイクロリレー G6E

    マイクロリレー G6E

    オムロン

    小型・高感度の1極信号切換用リレー 【特長】 ・小型高感度の1極信号切換用リレー。 ・感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。 ・耐衝撃電圧1,500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。 ・自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。 ・プラスチックシール形で、自動はんだづけが可能。 ・超音波洗浄対応形をシリーズ化。 ・標準形でUL,CSA規格取得。 ・RoHS適合。

    通常価格
    278円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニコントロールリレー HH52,HH53,HH54

    ミニコントロールリレー HH52,HH53,HH54

    富士電機機器制御

    ミニコントロールリレー HH52,HH53,HH54用オプション品 【特長】 ・汎用リレーオールマイティ。 ・豊富な品種。 ・小形、高容量。 ・定格電圧の65%以下で動作。 ・磁気保持形。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    719円~
    通常出荷日
    40日目
    • SALE 1/31まで
    サーフェス・マウントリレー G6S

    サーフェス・マウントリレー G6S

    オムロン

    【特長】 ・サイドから端子の出ている形状の表面実装形2極信号切換用リレー。 ・長い端子形状で、はんだづけ部の長期接続信頼性が高い(サーフェスマウント端子タイプ)。 ・内L形端子形状で、高密度実装が可能(サーフェスマウント端子タイプ)。 ・ユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好(サーフェスマウント端子タイプ)。 ・コイル接点間で高耐転圧2,000VAC、高耐衝撃電圧2,500V2×10μs(テルコーディア規格)を実現。 ・定格消費電力140mWの高感度化を実現。 ・高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15㎜の小形サイズ。 ・耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。 ・標準形式でUL/CSA規格取得。 ・プリント基板用端子タイプ(形G65-2)をシリーズ追加。 ・EN60950認証タイプも品揃え(-Yタイプ)。 ・RoHS適合。

    通常価格
    351円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MOS FETリレー G3VM-62C1 / F1

    MOS FETリレー G3VM-62C1 / F1

    オムロン

    【特長】 ・アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー。 ・光絶縁で入出力間耐電圧AC2.5kV、高開閉電流対応。 ・負荷電圧60Vシリーズに2チャンネルタイプを追加。 ・微小アナログ信号の開閉可能。 ・入出力間耐電圧2500Vrms。 ・サーフェス・マウントタイプをシリーズ化。

    通常価格
    464円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーフェス・マウントリレー G6L

    サーフェス・マウントリレー G6L

    オムロン

    【特長】 ・世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 ・実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応(幅7.0㎜×長さ10.6㎜×高さ4.5㎜(SMD)、4.1㎜(TH))。 ・コイルー接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV10×160μs(FCCPart68)準拠。 ・同極接点間で高耐電圧750Vを実現。 ・サーフェスマウント型も品揃え。 ・標準形式でUL/CSA規格取得。 ・鉛を全廃。 ・RoHS適合。

    通常価格
    225円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RV3T形プリント基板用リレー

    RV3T形プリント基板用リレー

    IDEC

    省スペースカードリレー。全機種シール形で、丸洗い可能。 【特長】 ・1a接点・5A。 ・幅5㎜、高さ12.5㎜(平均寸法)省スペースカードリレー。 ・高感度120mW ・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列。 ・全機種シール形で、丸洗い可能。 ・UL,CSA,TUV認証品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    323円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 1/31まで
    最大開閉電流3Aシグナルリレー

    最大開閉電流3Aシグナルリレー

    ミスミ

    PLCの出力に接続可能な高感度リレー

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • RoHS
    通常価格
    300円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MOS FETリレー G3VM-61A1 / D1

    MOS FETリレー G3VM-61A1 / D1

    オムロン

    【特長】 ・アナログ信号開閉用途に適した小型汎用MOSFETリレー。 ・光絶縁で入出力間耐電圧AC2.5kV。 ・形G3VM-61A/Dシリーズをリニューアル。 ・微小アナログ信号の開閉が可能。 ・出力開路時漏れ電流1μA以下。 ・RoHS適合。

    通常価格
    271円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 最大開閉電流2Aシグナルリレー

    最大開閉電流2Aシグナルリレー

    ミスミ

    PLCの出力に接続可能な高感度リレー

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • TUV
    • RoHS
    通常価格
    190円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーフェス・マウントリレー G6J-Y

    サーフェス・マウントリレー G6J-Y

    オムロン

    【特長】 ・超小形2極スリムリレー。 ・高密度実装に対応(幅5.7㎜×長さ10.6㎜×高さ9㎜)。 ・コイルー接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。 ・コイルー接点間、同極接点間ともにFCCpart68(1.5kV10×160μs)準拠。 ・1巻線ラッチングタイプもシリーズ化して省電力に対応。 ・標準形でUL/CSA規格取得。

    通常価格
    402円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カードリレー RT11,17

    カードリレー RT11,17

    富士電機機器制御

    高開閉容量,長寿命で入出力用リレーとして最適です。 【特長】 ・小形高信頼性。 ・1c接点。 ・1a接点。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    268円
    通常出荷日
    40日目
  • MOS FETリレー G3VM-202J1

    MOS FETリレー G3VM-202J1

    オムロン

    【特長】 ・高さ2.1mmの薄型ミニフラットタイプ、スモールアウトラインパッケージの8ピンMOSFETリレー。 ・負荷電圧200Vシリーズに2チャンネルタイプを追加、SOP8ピン。 ・連続負荷電流200mA。 ・入出力間耐電圧1500Vrms。 ・RoHS適合。

    通常価格
    317円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MOS FETリレー G3VM-352C / F

    MOS FETリレー G3VM-352C / F

    オムロン

    【特長】 ・負荷電圧350Vをシリーズ追加。 ・2出力タイプも新登場。 ・形G3VM-Wシリーズをリニューアル。 ・連続負荷電流120mA。 ・入出力間耐電圧2500Vrms。

    通常価格
    379円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MOS FETリレー G3VM-601BY / EY

    MOS FETリレー G3VM-601BY / EY

    オムロン

    【特長】 ・アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー。 ・光絶縁で入出力間耐電圧AC5kV。 ・微小アナログ信号の開閉可能。 ・AC/DC両用。 ・負荷電流600mA。 ・入出力間耐電圧AC5kV。

    通常価格
    657円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MOS FETリレー G3VM-81G1

    MOS FETリレー G3VM-81G1

    オムロン

    【特長】 ・MOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させたMOSFETリレー。 ・負荷電圧80Vシリーズを新たにラインナップ、SOP4ピンパッケージ。 ・連続負荷電流350mA。 ・入出力間耐電圧1500Vrms。 ・RoHS適合。

    通常価格
    477円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MOS FETリレー G3VM-201H1

    MOS FETリレー G3VM-201H1

    オムロン

    【特長】 ・高さ2.1mmの薄型ミニ・フラットタイプ、スモール・アウトライン・パッケージの6品MOS FETリレー。 ・負荷電圧200VシリーズにSOP6ピンタイプを追加。 ・連続負荷電流200mA。 ・入出力間耐電圧1500Vrms。

    通常価格
    232円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MOS FETリレー G3VM-601AY1 / DY1

    MOS FETリレー G3VM-601AY1 / DY1

    オムロン

    MOS FETリレー G3VM-601AY1 / DY1

    通常価格
    348円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形(プリント基板搭載形)

    磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形(プリント基板搭載形)

    富士電機機器制御

    【特長】 ・瞬時電圧降下、停電時等の記憶回路、情報伝達回路に最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    40日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる