基板用端子台

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • プリント基板用端子台 XW4

    プリント基板用端子台 XW4

    オムロン

    【特長】 ・制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。 ・プッシュインタイプ。 ・3.5mm,5.0mmピッチの端子台。 ・単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 ・撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。 ・ねじタイプ。 ・3.81mm,5.08mmピッチの端子台。 ・接続端子ねじ部は、フィンガープロテクト構造。 ・圧着端子なしでも接続が可能。 ・基板はんだづけ部に直接力のかからない、独自の電線クリンプ構造の採用。 ・RoHS適合。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    52円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-40-S1AXFシリーズ

    ML-40-S1AXFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・ハンダ付け兼用110タブ端子の貫通型端子台です。 ・M3角座金付ネジ装着。 ・UL、CSA規格品で、安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    116円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プリント基板用端子台 端子金具 基本形 BP1タイプ

    プリント基板用端子台 端子金具 基本形 BP1タイプ【10個入り】

    IDEC

    【特長】 ・端子金具が基本形のプリント基板用端子台です。 ・BP1タイプ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    640円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 端子台(ストレート・マウントタイプ)

    端子台(ストレート・マウントタイプ)

    ミスミ

    M3ネジ、7.62mmピッチ端子台ローコスト

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CE対応
    • IEC
    • RoHS
    通常価格
    300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • P基板用端子台(1段タイプ)

    P基板用端子台(1段タイプ)

    フエニックスコンタクト

    【特長】 ・電線を差し込むだけで結線が出来ます。 ・プリント基板用のバネ式端子台です。 ・開閉レバーを押し下げて被覆をむいた電線を挿入するだけで接続を完了できます。 ・2極、3極、4極、6極があり、各極を組合すことで任意の極数に仕上げられます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    230円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プリント基板用端子台・プッシュボタン付・250シリーズ

    プリント基板用端子台・プッシュボタン付・250シリーズ

    ワゴ

    操作ボタン内蔵。単線は差し込むだけの簡単結線。2.5/3.5/5mmピッチを取り揃えております。 【特長】 ・プッシュボタン操作のCAGECLAMP®S端子台。 ・単線とフェルールを圧着したより線は差し込むだけで接続可能。 ・電線挿入口が大きいため、電線断面積がAWG12まで、絶縁被覆外径最大4.3mmの電線を接続することができます。 ・ピン・ピッチ拡大用のスペーサ付端子台もあります。 ・特注による内部コモニングも可能です。 ・例:アース線のコモニング

    通常価格
    64円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-1700-Aシリーズ

    ML-1700-Aシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・スクリューレス中継端子。 ・1極2線式で、両端のフランジにより安定した固定が可能です。 ・安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    158円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-40-S1BYFシリーズ

    ML-40-S1BYFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・プリント基板用端子台ML-40-S1BYFシリーズ。 ・M3角座金付ネジ装着。 ・UL、CSA規格品で、安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    76円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • L-3522シリーズ

    L-3522シリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・平型ラグ板L-3522シリーズです。 ・安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    51円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-250-S1AXFシリーズ

    ML-250-S1AXFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・ハンダ付け貫通型端子台、ML-250-S1AXFシリーズ。 ・本体側面に端子番号が表示され、ワンタッチカバーの装着が可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    128円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プリント基板用端子台・739シリーズ

    プリント基板用端子台・739シリーズ

    ワゴ

    プリント基板用端子台で0.08~1.5mm2及び2.5mm2(ピンピッチによる)結線可・ピンピッチは3.5~10㎜まで豊富に有り・電線挿入は真上から。 【特長】 ・ドライバ操作のCAGECLAMP®接続端子台。 ・電線の挿入口と操作が垂直方向のため、省スペースの配置やグループ化ができます。 ・プレスインテクニックにより、はんだ処理が不要でコストを削減できます。

    通常価格
    113円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-50-S1AXFシリーズ

    ML-50-S1AXFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・250V-15A 。 ・ハンダ付け用貫通型端子台ML-50-S1AXFシリーズです。 ・M4角座金ネジ装着。 ・安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    148円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プリント基板用端子台・236シリーズ・max2.5mm2

    プリント基板用端子台・236シリーズ・max2.5mm2

    ワゴ

    基板用端子ブロック。ピッチ 5/5.08, 7.5/7.62, 10/10.16mmの3タイプ。 【特長】 ・CAGECLAMP®接続端子ブロック、電線挿入口の上部スロット、または端子ブロック後部のスロットからドライバ操作で簡単に結線できます。 ・4バージョン、Exe(本質安全)承認取得済み。 ・異なるピッチやカラーを組み合わせてカスタム仕様のアセンブリが可能。 ・結線作業がしやすい専用操作工具も用意。 ・電線挿入口の角度が45°のため、電線の引き出しがしやすくさまざまなレイアウトに対応。 ・端子台の両端を持って引くことでピッチを調整でき、インチピッチ基板への取り付けも可能な可変ピッチ構造。

    通常価格
    31円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 端子台(ストレート・バリアエンドタイプ)

    端子台(ストレート・バリアエンドタイプ)

    ミスミ

    M3ネジ、7.62mmピッチ端子台ローコスト

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CE対応
    • IEC
    • RoHS
    通常価格
    300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-700-NVシリーズ

    ML-700-NVシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・2.54mm狭ピッチに最適な縦型、横型あり。 ・装置内配線、外部との出入力など各分野で使用可能なML-700-NVシリーズ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    118円~
    通常出荷日
    60日目~
  • L-4885シリーズ

    L-4885シリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・平型ラグ板L-4885シリーズです。 ・安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    64円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プリント基板用端子台・プッシュボタン付・804シリーズ

    プリント基板用端子台・プッシュボタン付・804シリーズ

    ワゴ

    プッシュボタン付端子台で、単線φ0.5~2㎜までは差し込むだけで結線可、撚り線は0.25~2.5mm2でボタンを押しながらの電線挿入。離線もボタン操作要。 【特長】 ・プッシュボタン操作のCAGECLAMP®S端子台。 ・単線とフェルールを圧着したより線は差し込むだけで接続可能。 ・電線挿入口が大きいため、電線断面積がAWG12まで、絶縁被覆外径最大4.3mmの電線を接続することができます。 ・ピン・ピッチ拡大用のスペーサ付端子台もあります。 ・特注による内部コモニングも可能です。例:アース線のコモニング

    通常価格
    86円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 端子台(ストレートオフセットマウント)

    端子台(ストレートオフセットマウント)

    ミスミ

    M3ネジ、7.62mmピッチ端子台ローコスト

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CE対応
    • IEC
    • RoHS
    通常価格
    300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プリント基板用端子台プッシュボタン付735シリーズ

    プリント基板用端子台プッシュボタン付735シリーズ

    ワゴ

    プリント基板用端子台で単線φ0.5~1.2㎜までで即結可・電線挿入は真上から・操作ボタン内蔵で離線も簡単。 【特長】 ・プッシュボタン付PUSHWIRE®コンパクト端子台。 ・端子台上部でプッシュボタン操作および結線ができ、プリント基板上で省スペースとなります。 ・単線を差し込むだけで結線できます。 ・端子台を複数並べても、ピン・ピッチを一定に保つことができます。

    通常価格
    76円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-700-NHシリーズ

    ML-700-NHシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・2.54mm狭ピッチに最適な縦型、横型あり。 ・装置内配線、外部との出入力など各分野で使用可能なML-700-NHシリーズ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    93円~
    通常出荷日
    60日目
  • ML-70-Aシリーズ

    ML-70-Aシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・250V10A。 ・ハンダ付け用貫通型端子台ML-70-Aシリーズです。 ・安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-30-APシリーズ

    ML-30-APシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・250V-6A。 ・プリント基板用端子台ML-30-APシリーズ。 ・UL、CSA、TUV規格品で、安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    98円~
    通常出荷日
    7日目~
  • BLシリーズプリント基板用端子台 セルフアップ構造2段形

    BLシリーズプリント基板用端子台 セルフアップ構造2段形

    IDEC

    【特長】 ・省スペース省工数-タッチダウン構造採用の2段形。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    488円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ML-40-S1EXFシリーズ

    ML-40-S1EXFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・中継用端子台ML-40-S1EXFシリーズ。 ・M3角座金付ネジ装着。 ・UL、CSA規格品で、安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    60日目
  • プッシュボタン付表面実装(SMD)端子台・2060シリーズ

    プッシュボタン付表面実装(SMD)端子台・2060シリーズ

    ワゴ

    表面実装用の端子台でリールでの販売となります。電線サイズは0.2~0.75mm2で端子台の厚みも薄くLED照明用等に最適です。 【特長】 ・CAGECLAMPS接続のプッシュボタン付表面実装(SMD)端子台・4.5mmの超背低(プッシュボタン含む)でLEDの実装時の遮光率を低減できます。 ・自動マウンタに使用できるテープ&リールパッケージでの供給。 ・単線は差し込むだけのプッシュイン。 ・より線もプッシュボタン操作でワンタッチ結線可能(電線径や作業条件などにより、差込が固い、もしくは差し込めない場合がありますその場合はプッシュボタンによる結線をしてください。)

    通常価格
    38円~
    通常出荷日
    25日目
  • P基板用端子台(2段、3段タイプ)

    P基板用端子台(2段、3段タイプ)

    フエニックスコンタクト

    【特長】 ・基板上の電線接続用ターミナルとして便利です。 ・MKKDSNタイプは、有効ピッチが2.54mmの基板に取付けることが可能で、実装密度を増加し、基板上での結線ボリュームを考慮したものです。 ・上下段とも半ピッチ(2.54mm)のオフセット配置になっているので、作業が大変しやすく、また低い方の接続点がよく見えるようになっています。 ・同極数どうし、または異極数どうしの連結が可能で任意の極数が得られます。 ・MK3DSNはMKKDSNを更に発展させた3段式タイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-250-S1BYFシリーズ

    ML-250-S1BYFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 本体に端子番号の表示、ワンタッチカバーが装着可能な基板用、ML-250-S1BYFシリーズ。各種電源等へご提案。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    112円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-800-S1Vシリーズ

    ML-800-S1Vシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・貫通型としても使用可能なヨコ型端子台ML-800-S1Vシリーズ。 ・装置内配線、外部との出入力など分野を問わず使用が可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    62円~
    通常出荷日
    60日目
  • 端子台(Lアングル・バリアエンド)

    端子台(Lアングル・バリアエンド)

    ミスミ

    M3ネジ、7.62mmピッチ端子台ローコスト

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CE対応
    • IEC
    • RoHS
    通常価格
    300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-40-S1BXFシリーズ

    ML-40-S1BXFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・プリント基板用ML-40-S1BXFシリーズ。 ・M3角座金付ネジ装着。 ・フランジ付きにより、安定した固定が可能。 ・安心の日本製。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    118円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-30-BFシリーズ

    ML-30-BFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・250V-6A。 ・ハンダ付け兼用110タブ端子の横型端子台です。 ・UL、CSA、TUV規格品で、安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    96円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ML-40-S2AXFシリーズ

    ML-40-S2AXFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・ハンダ付け兼用110タブ端子の貫通型端子台。 ・M3角座金付ネジ、底面に絶縁物を装着。 ・UL、CSA規格品で、安心の日本製。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    140円~
    通常出荷日
    60日目
  • プリント基板用固定用フランジ付貫通型端子台・231シリーズ・5&5.08㎜ピッチ

    プリント基板用固定用フランジ付貫通型端子台・231シリーズ・5&5.08㎜ピッチ

    ワゴ

    機器内の基板に取り付け、固定フランジを用いてビス止めする事で機器外での結線が出来ます。電線サイズMAX2.5mm2。 【特長】 ・ドライバ操作のCAGECLAMP®接続貫通型端子台。 ・固定用フランジによりプリント基板またはフロントパネルに取り付けます-パネル面と面一になるタイプと、突き出るタイプがあります。

    通常価格
    185円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 中性端子 NT

    中性端子 NT

    河村電器産業

    【仕様】  ●定格電圧AC250V 定格電流30A

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,844円~
    通常出荷日
    5日目
  • ML-3300シリーズ

    ML-3300シリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・チドリ配線、撚り線対応の2段端子です。 ・電工ドライバー(+)がフィットする解除ボタンで、現場作業が楽に行えます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    278円~
    通常出荷日
    60日目
  • プリント基板用2段端子台・736シリーズ

    プリント基板用2段端子台・736シリーズ

    ワゴ

    プリント基板用2段端子台で0.08~2.5mm2結線可・ピンピッチも5~10.16㎜まで有り・極数も24X2まで有ります。 【特長】 ・ドライバ操作のCAGECLAMP®接続端子台。 ・ダブルデッキで高密度に作られているため、スペースが限られた場所で複数の電線を効率よく配線できます。 ・特注によりどの段にもダイレクト印字可能。

    通常価格
    299円~
    通常出荷日
    10日目~
  • プリント基板用端子台・プッシュボタン付・235シリーズ

    プリント基板用端子台・プッシュボタン付・235シリーズ

    ワゴ

    プリント基板用端子台・挿入は真横から・単線は差し込むだけ・プッシュボタン操作により離線可能。専用工具不要 【特長】 ・プッシュボタン付端子台。 ・単線およびフェルールを圧着したより線は差し込むだけで接続できます。 ・プッシュボタン操作で電線の取り外し/より線の結線が可能です。 ・端子台の両端を持って引くことでピッチを調整でき、ミリピッチ基板への取り付けも可能な可変ピッチ構造。

    通常価格
    76円~
    通常出荷日
    3日目
  • ML-3000-4Pシリーズ

    ML-3000-4Pシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・中継用コモン端子です。 ・現場での分岐配線が簡単に行えます。 ・1極4線式。 ・撚り線使用可能。 ・色は7色から選べます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    149円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ML-740-W1BFシリーズ

    ML-740-W1BFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・2段型チドリ配列で、多極対応の端子台ML-740-W1BFシリーズ。 ・本体に端子番号の表示があり、開閉式カバーが装着可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    418円~
    通常出荷日
    60日目
  • ML-1600シリーズ

    ML-1600シリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・基板に対して斜め45度の電線挿入角度により、配線後の電線引き回しがスマートに行えます。 ・単線・撚り線両方の使用が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    62円~
    通常出荷日
    10日目~
  • L-3552シリーズ

    L-3552シリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・L字金具付きラグ板、L-3552シリーズです。 ・安心・信頼の日本製です。

    通常価格
    18円~
    通常出荷日
    20日目~
  • ML-1700-Bシリーズ

    ML-1700-Bシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・スクリューレス中継端子。 ・1極4線式で、渡り配線、両端のフランジにより安定した固定が可能です。 ・安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    228円~
    通常出荷日
    60日目
  • プリント基板用端子台・プッシュボタン無・235シリーズ

    プリント基板用端子台・プッシュボタン無・235シリーズ

    ワゴ

    プリント基板端子台・単線プッシュインタイプ・カラーバリエーションも有ります。 【特長】 ・ドライバ操作によるPUSHWIRE®接続薄型端子台。 ・単線を差し込むだけで結線できます。 ・はんだピン2本で基板にしっかり取付可能。 ・離線には刃先(2.5mmx0.4mm)のドライバを使用します。

    通常価格
    74円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ML-40-S3EXFシリーズ

    ML-40-S3EXFシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・中継用端子台ML-40-S3EXFシリーズ。 ・M3角座金付ネジ、底部に絶縁物を装着。 ・UL、CSA規格品で、安心の日本製。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    138円~
    通常出荷日
    60日目
  • ML-40-W4AXF

    ML-40-W4AXF

    サトーパーツ

    【特長】 ・2段型ハンダ付け兼用110タブ端子の貫通型端子台、ML-40-W4AXF(20P)。 ・UL、CSA規格品で、安心の日本製。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    703円
    通常出荷日
    60日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる