押ボタンスイッチ

ミスミVONAeカタログでは、照光式押しボタン、非照光式押しボタンなどの種類を取り揃えておるほか、オムロン、IDEC、nkkスイッチズ(旧:日本開閉器工業)、富士電機機器制御、テンド、デカ、マルヤス電業などのミスミ以外の押しボタンスイッチもご選定頂けます。

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
  • 45日以内
  • 47日以内
  • 53日以内
  • 押ボタンスイッチ オルタネイト

    押ボタンスイッチ オルタネイト

    ミヤマ電器

    基板用スイッチオルタネイトです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    81円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押ボタンスイッチ ノンロック

    押ボタンスイッチ ノンロック

    ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ ノンロックです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    83円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ(基板実装タイプ)

    押しボタンスイッチ(基板実装タイプ)【5個入り】

    ミスミ

    3色のキャップを標準付属

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 金メッキ
    通常価格
    500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431

    ミヤマ電器

    丸型、角型のカラーバリエーションの基板用押しボタンです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    72円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 極超小型プッシュスイッチ A9PS

    極超小型プッシュスイッチ A9PS

    オムロン

    【特長】 ・極超小形のプッシュスイッチ。 ・接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 ・端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 ・丸洗い洗浄が可能(IP64相当)。 ・従来の形A9Pと比較し、全長で、13.3㎜→10.5㎜と約30%の低背を実現。 ・機器の小形化に寄与。 ・RoHS適合。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    530円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 小形・高品質 Eシリーズ

    小形・高品質 Eシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    小形・高品質で経済的なEシリーズ押しボタンスイッチです。 【特長】 [スナップイン取付けが可能] ・付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。 [UL94V-0のケース] ・ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。 [絶縁性の向上] ・ケース内部に絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。 [フラックスの浸入をシャットアウト] ・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 [端子間絶縁性の向上] ・端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。 [軽快な操作感] ・操作力は約2.06N(EB-2011の場合)の軽さで軽快なタッチの操作感です。 [ハイトルクブッシング] ・ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。 [優れた耐蝕性能] ・ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 [大きな端子穴(穴1.1×2mm)] ・配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG♯20~♯24単線2本及び撚線に適合します

    • 数量スライド割引
    通常価格
    394円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ(基板実装、小型タイプ)

    押しボタンスイッチ(基板実装、小型タイプ)【5個入り】

    ミスミ

    小型ボックスに最適な小型タイプ

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 金メッキ
    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超短胴形照光式スナップイン取付 UBシリーズ

    超短胴形照光式スナップイン取付 UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    最大高さ16.5mmの超短胴形照光式押ボタンスイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    532円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 超短胴形照光式 UB2シリーズ

    超短胴形照光式 UB2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    指に優しいディンプル形ボタンを採用した超短胴形照光式押ボタンスイッチです

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    70日目~
  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ

    ミヤマ電器

    赤白黒の丸型押しボタンスイッチです。

    通常価格
    93円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ

    押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ

    ミヤマ電器

    【特長】 ・セルフロック式の押しボタンスイッチです。

    通常価格
    145円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイドバリエーション Mシリーズ

    ワイドバリエーション Mシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    あらゆる市場ニーズに対応するワイドバリエーションです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    428円~
    通常出荷日
    3日目~
  • サーキットボーイ Gシリーズ

    サーキットボーイ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・スライディングツインクロスバーコンタクト機構採用の全モールドタイプスイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    238円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超短胴形 UB2シリーズ

    超短胴形 UB2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    指に優しいディンプル形ボタンを採用した、超短胴形押ボタンスイッチです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    507円~
    通常出荷日
    47日目~
  • 押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ

    押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ

    ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロックDS-664シリーズ。LED付きも幅広くラインナップ 【特長】 ・押ボタンスイッチセルフロックDS-664シリーズ。 ・LED付きも幅広くラインナップ

    通常価格
    228円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • AH16P,AH16P-2,AH22Pシリーズ プリント板用コマンドスイッチ

    AH16P,AH16P-2,AH22Pシリーズ プリント板用コマンドスイッチ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・AH16P,AH16P-2,AH22Pシリーズのプリント板用コマンドスイッチです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    568円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 高荷重形(2.7N)・一般形(1.8N)照光式 JBシリーズ

    高荷重形(2.7N)・一般形(1.8N)照光式 JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・高荷重形(2.7N)と一般形(1.8N)のワイドセレクション

    • 数量スライド割引
    通常価格
    231円~
    通常出荷日
    3日目~
  • サーキットボーイ Bシリーズ

    サーキットボーイ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    帯電防止樹脂を採用、また接触部に、丸ピン2点のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用のBシリーズです。 【特長】 [丸洗い洗浄が可能] ・ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵防浸構造を保持し、以下条件による丸洗い洗浄が可能です。 [ソフトな操作フィーリング] ・プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 [豊富なバリエーション] ・モーメンタリとロック形を取り揃えています。 [1/2インチカードラックに適用可能] ・PC-H,PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 [帯電防止樹脂を採用] ・スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 [スライディングツインクロスバーコンタクト機構採用] ・サーキットボーイは、A,B,G,G3シリーズ全機種の接触部に、丸ピン2点のクロスバーコンタクト機構を採用。 ・微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。 [インチピッチ(2.54mm)採用] ・端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    218円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超短胴形スナップイン取付 UBシリーズ

    超短胴形スナップイン取付 UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    最大高さ16.5mmの超短胴形押ボタンスイッチです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    502円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ

    押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ

    ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ

    通常価格
    84円
    通常出荷日
    45日目
  • 押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ

    押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ

    ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ

    通常価格
    133円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2色発光LED採用照光式 HB2シリーズ

    2色発光LED採用照光式 HB2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・独自の構造により2色発光で基板からの高さを17mmとしました。 ・機器の省スペース化に貢献します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    388円~
    通常出荷日
    70日目
  • 微小電流専用 Dシリーズ

    微小電流専用 Dシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチです。 【特長】 ・微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 ・ワンタッチ取付けボタン。 ・操作用ボタンは、φ8mmとφ10mmのワンタッチ差し込み式です。 ・フラックスの浸入をシャットアウト端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ・端子間ピッチ2.54mm×n端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 ・2.54mm×nピッチで連続取付けが可能本体寸法が単極7mm,2極12.4mm(PC-H端子形は14.4mm)に設計されているため,小スペースに高密度実装が可能です。 ・取付け作業改善スイッチ端子をプリント基板に差し込む際、その作業をより容易にするために、内側の端子から、各0.5mmずつ長くしてあります(PC-H端子形、PC-V端子形)。 ・マイクロスイッチ機構切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 ・軽快な操作力マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 ・丸ピン端子端子は、φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    338円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 丸洗い洗浄形 M2シリーズ

    丸洗い洗浄形 M2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    PC基板専用の丸洗い洗浄形のシリーズです。 【特長】 ・PC基板専用の丸洗い洗浄形。 ・丸洗い洗浄が可能。 ・ケースとマウントは繊維強化ポリアミドの溶着、端子部はエポキシシール、操作部はOリングによりそれぞれ密閉されて、高い防塵防浸構造を保持し、以下条件による丸洗い洗浄が可能です。 ・丸洗い洗浄について。 ・はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。 ・有機溶剤による洗浄はしないでください。 ・洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、1分以内で実施してください。 ・尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。 ・マイクロスイッチ機構採用。 ・マイクロスイッチ機構採用により、耐久性に優れ、ショートストロークで軽快な切換え操作感が得られます。 ・豊富なシリーズ構成。 ・M2シリーズは、押ボタントグルパドルロッカスイッチで構成されています。 ・繊維強化ポリアミドのケース。 ・ケースとマウントは難燃材の繊維強化ポリアミドを使用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 ・フラックスの浸入をシャットアウト。 ・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ・微小電流用スイッチについて。 ・このシリーズには微小電流用スイッチが用意されております。 ・微小電流用スイッチは一般に、電圧電流のエネルギーレベルが極めて小さく、スイッチ開閉時にアークの発生しない回路での使用に適したスイッチを言います。 ・スイッチの接点には、酸化硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる金メッキ等を施しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    296円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押ボタンスイッチ セルフロック DS-680シリーズ

    押ボタンスイッチ セルフロック DS-680シリーズ

    ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロック DS-680シリーズです。

    通常価格
    214円
    通常出荷日
    45日目
  • 高密度実装全面照光式 JLシリーズ

    高密度実装全面照光式 JLシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・独自の機構により最大高さ7.85mmの薄形で全面照光を実現。 ・2.54mmの端子ピッチにより機器の薄形化、高密度実装が可能です。

    通常価格
    823円~
    通常出荷日
    70日目
  • 押ボタンスイッチ ノンロック(LED)MS-800シリーズ

    押ボタンスイッチ ノンロック(LED)MS-800シリーズ

    ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ ノンロック(LED)MS-800シリーズ

    通常価格
    321円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーキットボーイ Aシリーズ

    サーキットボーイ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    接触部に丸ピン2点のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用のAシリーズです。 【特長】 [丸洗い洗浄が可能] ・ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵防浸構造を保持し、以下条件による丸洗い洗浄が可能です。 [フラックスの浸入をシャットアウト] ・端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 [1/2インチカードラックに適用可能] ・PC-H,PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 [スライディングツインクロスバーコンタクト機構採用] ・サーキットボーイは、A,B,G,G3シリーズ全機種の接触部に、丸ピン2点のクロスバーコンタクト機構を採用。 ・微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。 [ソフトな操作フィーリング] ・プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 [インチピッチ(2.54mm)採用] ・端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    238円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック

    ミヤマ電器

    基板用スイッチスナップタイプ、セルフロック式です。

    通常価格
    168円
    通常出荷日
    45日目
  • サーキットボーイ照光式 Gシリーズ

    サーキットボーイ照光式 Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・操作部の高輝度全面照光を実現! ・発光色:緑赤黄の単色発光を取り揃え、高輝度全面照光を実現し操作部の視認性を向上しました。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    464円
    通常出荷日
    70日目
  • 有機ELディスプレイカラー ISシリーズ

    有機ELディスプレイカラー ISシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    最先端有機ELディスプレイ採用。コンパクトな画面だからこそ,より実感できるハイクオリティな画像を表示。カラーOLEDの寿命が2倍の30,000時間になりました。

    通常価格
    3,998円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーキットボーイ G3シリーズ

    サーキットボーイ G3シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・接触部に、丸ピン2点のスライディングツインクロスバーコンタクト機構採用の面実装対応極超小形スイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    359円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3.5mmロングストローク照光式 KP02シリーズ

    3.5mmロングストローク照光式 KP02シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・独自の構造により基板からの高さは23mmと低背でありながらKP02シリーズは3.5mmタイプを拡充、操作力1.6Nで軽快な操作感です

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    70日目
  • 薄さ2.5mm極超小形 GB2シリーズ

    薄さ2.5mm極超小形 GB2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    接触部に、丸ピン2点のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用した、薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチです。 【特長】 [薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ] ・商品幅は2.5mm(PC端子形)でサーキットボーイABシリーズのハーフサイズで、体積比は1/4です。 [スイッチのブロック化が可能] ・PC端子形は2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。 ・PC-H端子形は、2個のブロック化が可能です。ブロック化した商品をあらかじめ用意しております。 [連続取付け時の操作性を向上] ・操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。 [外郭部品はUL94V-0の難燃材を採用] ・外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。 [スライディングツインクロスバーコンタクト機構を採用] ・サーキットボーイは、A,B,G,G3シリーズ全機種の接触部に、丸ピン2点のクロスバーコンタクト機構を採用。 ・接点圧力は強く均一なため、接触動作が円滑で、微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。 [フラックスの浸入をシャットアウト] ・端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 [丸洗い洗浄はできません] ・基板裏面からの洗浄が可能です。はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    96円~
    通常出荷日
    70日目
  • 4.5mmロングストローク照光式 KP01シリーズ

    4.5mmロングストローク照光式 KP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・独自の構造により基板からの高さは23mm(ISシリーズと同じ高さ)と低背でありながら4.5mmのロングストロークで軽快な操作感です

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    70日目
  • 高さ7.3mm全面照光式 JFシリーズ

    高さ7.3mm全面照光式 JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・特殊な照光方式により、最大高さ7.3mmの薄形で全面照光を実現。 ・2.54mmの端子ピッチにより、機器の薄形化,高密度実装が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    287円~
    通常出荷日
    70日目
  • 新機構ラバー構造照光式 NP01シリーズ

    新機構ラバー構造照光式 NP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・新機構ラバー構造でソフトな操作感と高信頼性の金メッキ接点ロングストローク(1.5mm)で確実な操作感!

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    70日目
  • スタンダード ISシリーズ

    スタンダード ISシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    拡散・反射構造のディフューザを採用することで,均一で明るいバックライトを実現し,省電力化に貢献します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 新機構ラバー構造 NP01シリーズ

    新機構ラバー構造 NP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・新機構ラバー構造でソフトな操作感と高信頼性の金メッキ接点。 ・ロングストローク(1.5mm)で確実な操作感!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    126円~
    通常出荷日
    70日目
  • 高解像度コンパクト ISシリーズ

    高解像度コンパクト ISシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    実装面積3割減。LCDは,横64ドット×縦32ドット(合計2,048ドット)の広視野角・高コントラストのFSTN液晶(白黒モード)を採用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,051円
    通常出荷日
    70日目
  • 高解像度 ISシリーズ

    高解像度 ISシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・広視野角高コントラストのSTN液晶(白黒モードはFSTN液晶)を採用や、有機ELディスプレイを採用など、多機能な押ボタンスイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,465円
    通常出荷日
    70日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる