ロッカスイッチ(基板用)

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 70日以内
  • スナップイン取付小形 CWシリーズ

    スナップイン取付小形 CWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    91円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ワイドバリエーション Mシリーズ

    ワイドバリエーション Mシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    Mシリーズロッカスイッチの内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    389円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 丸洗い洗浄形 M2シリーズ

    丸洗い洗浄形 M2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    M2シリーズパドルロッカスイッチの内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    334円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピッカリサインレバー GWシリーズ

    ピッカリサインレバー GWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    151円~
    通常出荷日
    70日目
  • ロッカスイッチ(基板実装・レバータイプ)

    ロッカスイッチ(基板実装・レバータイプ)【5個入り】

    ミスミ

    操作用途に合わせレバータイプをご用意

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 金メッキ
    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロッカスイッチ(基板実装・標準タイプ)

    ロッカスイッチ(基板実装・標準タイプ)【5個入り】

    ミスミ

    信号ラインの切替スイッチに最適

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 金メッキ
    通常価格
    650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーキットボーイ Aシリーズ

    サーキットボーイ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    218円~
    通常出荷日
    3日目~
  • サーキットボーイ Gシリーズ

    サーキットボーイ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    Aシリーズ単極形と比べ、1/3(体積比)の極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します

    • 数量スライド割引
    通常価格
    258円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 安全規格取得 Pシリーズ

    安全規格取得 Pシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    Pシリーズは世界3か国の海外規格を取得しています 【特長】 ・UL94V-0のケース: ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ・優れた耐蝕性能:ケースカバーにステンレスを採用。 ・耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 ・特殊銀合金の接点:耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 ・端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 ・端子間ピッチ2.54mm×n:PC端子形の端子間ピッチは2.54mm(1/10インチ)の倍数である7.62mm、10.16mmですので、作業工程の改善に役立ちます。 ・シーソー方式採用:Pシリーズパドルロッカスイッチの内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ・レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。 ・絶縁性の向上:接点間距離は3mm以上を確保し、更に各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 ・バウンス防止機構:切換え部にバウンス防止機構を設けることにより、安定した切換えで、高い接触信頼性を実現しています。 ・フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    533円~
    通常出荷日
    70日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 接点構成(トグル、ロッカ)

  • 保護機能(耐環境性)

  • 代表規格

  • 寸法 縦(mm)

    • 7.5
    • 8.15
    • 8.65
    • 8.98
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.8
    • 10.16
    • 11.4
    • 11.65
    • 12.5
    • 13.4
    • 13.6
    • 14.3
    • 15.2
    • 15.75
    • 15.8
    • 16.8
    • 16.87
    • 16.9
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20.8
    • 21.1
    • 26.78
    • 29.5
    • 41.3
  • 寸法 横(mm)

    • 5
    • 5.84
    • 6.2
    • 7.5
    • 9.2
    • 9.27
    • 9.5
    • 9.8
    • 11.43
    • 11.5
    • 12.2
    • 12.7
    • 14.8
    • 15.1
    • 15.11
    • 16.3
    • 16.8
    • 16.87
    • 19
    • 20
  • 寸法 奥行(mm)

    • 9.98
    • 11.48
    • 11.9
    • 12.52
    • 13.4
    • 14.02
    • 15.06
    • 16.56
    • 16.6
    • 21.5
    • 22.28
    • 23.5
    • 24
    • 24.6
    • 25.6
    • 26.5
    • 28.2
    • 28.3
    • 28.9
    • 29.26
    • 29.9
    • 31.3
    • 31.4
    • 31.52
    • 32.2
    • 32.3
    • 32.7
    • 34.06
    • 34.1
    • 34.3
    • 36
    • 36.6
    • 38.8
    • 39
    • 39.4
    • 40.3
    • 42.9
    • 49.7
    • 57.6
  • 端子形状

  • 照光

  • 鍵付き

  • 操作部形状

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる