タクトスイッチ

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 40日以内
  • 70日以内
  • タクタイルスイッチ B3F

    タクタイルスイッチ B3F

    オムロン

    【特長】 ・6㎜角、12㎜角横押し、高荷重、そして金メッキと充実した品揃え。 ・シャープなクリック感と高耐久性を実現。 ・汎用のラジアルテーピング部品挿入機が利用できるテーピング仕様をシリーズ化。 ・長期間にわたって安定した接触絶縁を提供する金メッキタイプもシリーズ化。 ・キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。 ・RoHS適合。

    通常価格
    40円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピアノタッチ形ボタン JFシリーズ

    ピアノタッチ形ボタン JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・優れた操作性の薄形タクティルスイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    136円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シール形タクタイルスイッチ B3W

    シール形タクタイルスイッチ B3W

    オムロン

    形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現 【特長】 ・16A開閉可能なパネル面シール形ロッカースイッチ。 ・小形ながら16Aの開閉が可能。 ・ワンタッチ取付けが可能。 ・パネル上面にてIP67(IEC-60529)相当の高い防滴性を確保。 ・UL,cUL,TV-8規格取得、EN規格適合品。 ・RoHS適合。

    通常価格
    45円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • タクトスイッチ(基板実装タイプ)

    タクトスイッチ(基板実装タイプ)【5個入り】

    ミスミ

    操作部の長さを選択可能

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 銀メッキ
    通常価格
    300円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高荷重形(2.7N)・一般形(1.8N) JBシリーズ

    高荷重形(2.7N)・一般形(1.8N) JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・高荷重形(2.7N)と一般形(1.8N)のワイドセレクション

    • 数量スライド割引
    通常価格
    54円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS

    サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS

    オムロン

    【特長】 ・高密度実装に適したサーフェスマウント端子タイプ。 ・自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。 ・リフローはんだが可能。 ・キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。

    通常価格
    45円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S

    シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S

    オムロン

    【特長】 ・シール構造により高信頼性を実現したサーフェスマウント端子タイプ。 ・シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。 ・高密度実装に適したサーフェスマウント端子タイプ。 ・静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。 ・自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。 ・RoHS適合。

    通常価格
    53円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 鉛フリー対応面実装形 HP03シリーズ

    鉛フリー対応面実装形 HP03シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・高耐熱性樹脂の採用により、赤外線リフロー等による鉛フリーはんだ付けが可能です

    通常価格
    30円~
    通常出荷日
    70日目
  • シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN

    シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN

    オムロン

    シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ 【特長】 ・薄形化により、機器の小形化に貢献。 ・シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ・端子部を除く。 ・静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。 ・ステンレス製のバネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。 ・長期間にわたって安定した接触・絶縁を提供する金メッキタイプを用意。 ・自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。

    通常価格
    53円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形・低背・面実装対応 CB3シリーズ

    小形・低背・面実装対応 CB3シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・小形、低背、面実装対応。 ・□6.2mmタクティルスイッチです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    59円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J

    ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J

    オムロン

    【特長】 ・ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。 ・フックタイプヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。 ・無灯式はもちろん、LEDを装置した1灯式と2灯式もシリーズ化。 ・豊富なヒンジボタンのカラーバリエーション(標準5色)。

    通常価格
    91円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 鉛フリー対応リードスルー形  HP02シリーズ

    鉛フリー対応リードスルー形 HP02シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    ロープライス!!シャープなクリック感!! 【特長】 ・フィードバック特性を活かした、シャープな操作感です。 ・銀メッキ接点の他に金メッキ接点も取り揃えています。 ・金メッキ接点仕様は、一般に電圧電流のエネルギーレベルが極めて小さく、スイッチ開閉時にアークの発生しない回路での使用に適しています。 ・酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られることから、周囲環境が悪い条件での使用に適しています。 ・キンク曲げ加工端子を採用。 ・キンク曲げ加工を施しているため、基板へ取付けた時の浮き上がりがなく仮固定できるため、はんだ付け作業が容易です。

    通常価格
    23円~
    通常出荷日
    70日目
  • 小形・低背・リードスルー対応 CBシリーズ

    小形・低背・リードスルー対応 CBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    小形、低背、リードスルー対応 □6.2mmタクティルスイッチです 【特長】 ・丸洗い洗浄が可能。 ・防水用フィルムにより、スイッチ内部を密閉構造とし、高い防塵防浸構造を保持し、以下条件による丸洗い洗浄が可能です。 ・丸洗い洗浄について。 ・はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。 ・有機溶剤による洗浄はしないでください。 ・洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、1分以内で実施してください。 ・尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。 ・端子配列が180°点対称。 ・端子配列が180°点対称となっていますので、基板取付け時の位置決めが容易にできます。 ・はぎれのよい操作感。 ・フィードバック特性を活かした、はぎれのよい操作感です。 ・取付け時の浮き上がりを防止。 ・端子部は曲げ加工を施しているため、基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができるため、安心してはんだ付け作業が行えます。 ・フラックスの浸入をシャットアウト。 ・端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    49円~
    通常出荷日
    70日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 端子形状

  • 極数

    • 1
    • その他
  • 保護機能(耐環境性)

  • 寸法 縦(mm)

    • 3.85
    • 4.3
    • 4.4
    • 6
    • 6.6
    • 7.2
    • 7.3
    • 7.4
    • 7.8
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 13.9
    • 17.7
    • 18
  • 寸法 幅(mm)

    • 6
    • 6.3
    • 6.5
    • 6.6
    • 6.7
    • 7.1
    • 7.3
    • 7.4
    • 9
    • 10.8
    • 11.5
    • 12
    • 12.3
    • 17.7
  • 寸法 奥行き(mm)

    • 3.1
    • 3.15
    • 3.85
    • 4.3
    • 5
    • 5.85
    • 6.2
    • 6.25
    • 6.54
    • 6.6
    • 6.94
    • 7
    • 7.3
    • 8
    • 8.68
    • 9.5
    • 10.3
    • 10.5
    • 10.58
    • 11.85
    • 12
    • 14.3
    • 15.3
    • 17.8
    • 18.8

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる