トグルスイッチ(基板用)

ラインに設置可能!「ツールスコープ」でお悩み解決
パナソニック商品拡充中!高品質・高性能・長寿命のSDカードをはじめ、充実のラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 35日以内
  • 40日以内
  • 43日以内
  • 44日以内
  • ワイドバリエーション Mシリーズ

    ワイドバリエーション Mシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    ケースの成形材料はUL94V-0認定品で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで高い性能効果を保ちます

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーキットボーイ Aシリーズ

    サーキットボーイ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    接触部に丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    198円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ(基板実装タイプ)

    トグルスイッチ(基板実装タイプ)【5個入り】

    ミスミ

    信号ラインのON/OFF切替に最適

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 金メッキ
    通常価格
    550円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ(基板実装、小型タイプ)

    トグルスイッチ(基板実装、小型タイプ)【5個入り】

    ミスミ

    小型ボックスに最適な小型タイプ

    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 金メッキ
    通常価格
    550円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーキットボーイ ピッカリサインレバー Bシリーズ

    サーキットボーイ ピッカリサインレバー Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    操作部とハウジング頭部を全面照光することにより抜群の視認性を実現! 【特長】 ・LED回路がスイッチ回路と分離されているため、スイッチ部と関係なく別回路を組むことが可能です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    188円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーキットボーイ ピッカリサインレバー Gシリーズ

    サーキットボーイ ピッカリサインレバー Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    超高輝度LEDの採用により、レバー部の全面照光を実現した世界最小の照光トグルスイッチです 【特長】 ・Gシリーズは、LED回路がスイッチ回路と分離されているため、スイッチ部と関係なく別回路を組むことが可能です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    188円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用 D2シリーズ

    スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用 D2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用 【特長】 ・スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ・接触部に丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。 ・微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。 ・発明賞受賞。 ・ケースは、UL94V-0の難燃材を採用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 ・端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ・レバーキャップ、防水キャップを付属品として取り揃えています。 ・定格電圧は、従来のDシリーズでは28Vでしたが、48Vに適用電圧範囲を拡大しました。 ・端子はφ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 ・インチピッチ(2.54mm)採用。 ・端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。 ・標準のプリント基板に装着が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    318円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 安全規格取得 Pシリーズ

    安全規格取得 Pシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    Pシリーズは世界3か国の海外規格を取得しています 【特長】 ・UL94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ・優れた耐蝕性能:ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 ・特殊銀合金の接点:耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 ・端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 ・端子間ピッチ2.54mm×n:PC端子形の端子間ピッチは2.54mm(1/10インチ)の倍数である7.62mm、10.16mmですので、作業工程の改善に役立ちます。 ・シーソー方式採用:Pシリーズパドルロッカスイッチの内部構造はシーソー方式を採用しています。 ・シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ・レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。 ・絶縁性の向上:接点間距離は3mm以上を確保し、更に各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 ・バウンス防止機構:切換え部にバウンス防止機構を設けることにより、安定した切換えで、高い接触信頼性を実現しています。 ・フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    500円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 丸洗い洗浄形 M2シリーズ

    丸洗い洗浄形 M2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    PC基板専用の丸洗い洗浄形で、内部構造はシーソー方式を採用しています 【特長】 [丸洗い洗浄が可能] ・ケースとマウントは繊維強化ポリアミドの溶着、端子部はエポキシシール、操作部はOリングによりそれぞれ密閉されて、高い防塵・防浸構造を保持し、以下条件による丸洗い洗浄が可能です。 [シーソー方式採用] ・M2シリーズトグルスイッチの内部構造はシーソー方式を採用しています。 ・シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 [レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き] ・レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 ・レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 [繊維強化ポリアミドのケース] ・ケースとマウントは難燃材の繊維強化ポリアミドを使用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 [フラックスの浸入をシャットアウト] ・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    290円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーキットボーイ G3シリーズ

    サーキットボーイ G3シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    電子機器の小形化、高密度化、省力化に対応するために開発された面実装対応の極超小形スイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    258円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 接点構成(トグル、ロッカ)

  • 保護機能(耐環境性)

  • 代表規格

  • 寸法 縦(mm)

    • 5.1
    • 5.55
    • 6.6
    • 7
    • 8.2
    • 8.5
    • 8.8
    • 9.2
    • 9.8
    • 10.16
    • 11
    • 11.4
    • 11.48
    • 12.7
    • 13
    • 14.02
    • 14.7
    • 15.75
    • 15.8
    • 16.44
    • 16.56
    • 18.2
    • 20.18
    • 20.5
    • 22.72
    • 23.88
    • 25.26
    • 26.4
    • 26.42
    • 27.78
    • 27.9
    • 28.96
    • 30.2
    • 30.32
    • 31.9
    • 32.8
    • 32.86
    • 32.98
    • 33.44
    • 34
    • 35.7
    • 35.9
    • 35.98
    • 36.98
    • 37.2
    • 37.88
    • 38.52
    • 39.74
    • 40.98
    • 42.28
    • 42.7
    • 43.6
    • 44.82
    • 47.78
  • 寸法 横(mm)

    • 4.5
    • 5.84
    • 6.6
    • 6.8
    • 7.3
    • 7.6
    • 7.8
    • 7.9
    • 8
    • 8.1
    • 8.3
    • 8.8
    • 8.85
    • 9.2
    • 9.5
    • 9.63
    • 9.8
    • 10.6
    • 11
    • 11.5
    • 12
    • 12.7
    • 12.9
    • 13
    • 14.3
    • 14.7
    • 15.7
    • 16.3
    • 16.9
    • 17.5
    • 18.2
    • 19.2
    • 20
    • 22.3
    • 22.9
  • 寸法 奥行(mm)

    • 5.3
    • 5.84
    • 7.2
    • 7.3
    • 7.5
    • 7.9
    • 8
    • 8.8
    • 8.85
    • 8.98
    • 9.28
    • 9.5
    • 9.8
    • 10.4
    • 10.5
    • 10.8
    • 11.5
    • 11.9
    • 12.2
    • 12.4
    • 12.7
    • 12.9
    • 13.35
    • 13.4
    • 13.6
    • 15.2
    • 16.7
    • 17
    • 19.5
    • 20.4
    • 22.5
    • 22.9
    • 23
    • 25.5
    • 26.2
    • 27.1
    • 29.8
    • 30.1
    • 31
    • 31.2
    • 31.6
    • 33.3
    • 34.3
    • 35.2
    • 35.6
    • 36.1
    • 36.5
    • 37.3
    • 38.2
    • 39.2
    • 39.3
    • 39.6
    • 40.5
    • 40.9
    • 41.4
    • 41.5
    • 42.6
    • 43
    • 43.1
    • 45.6
    • 46
    • 46.4
    • 53.2
    • 54.7
  • 端子形状

  • 照光

  • 鍵付き

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる