検相器・検電器

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 5日以内
  • 15日以内
  • 検電器(交流・直流両用)

    検電器(交流・直流両用)

    カスタム

    【特長】 ・この1本で接触式AC&DCと非接触式ACの検出が可能なオールインワンモデルです。  ・LEDとブザーで確実に検電できます。 ・暗所で便利なプローブライト機能付です。 ・非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付です。 ・安心のセルフテスト機能付です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,427円
    通常出荷日
    15日目
  • 検相・検電器(非接触式)

    検相・検電器(非接触式)

    カスタム

    【特長】 ・検電機能を兼ね備えた非接触タイプのペン型検相器です。 ・三相四線式配電線における相順のずれ(正相・逆相・同相)を検出できます。 ・LEDとブザーにより、耳と目で検相、検電の確認ができます。 ・従来のケーブル式検相器に比べ、短時間で作業が出来ます。 ・ペン型なので携帯に便利です。

    通常価格
    8,400円
    通常出荷日
    1日目
  • 三相交流用検相器 KS1

    三相交流用検相器 KS1

    三和電気計器

    内蔵電池不要 接触式 【特長】 ・三相交流の検相と欠相のチェックが可能。 ・順相、逆相のチェックと各相の欠相をLEDで確認。 ・内臓電池不要。

    通常価格
    6,289円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 検電器(低圧交流専用)

    検電器(低圧交流専用)

    長谷川電機工業

    【特長】 ・LEDライト付きです。 ・被覆電線の上からでも検電可能です。 ・先端検知部には導電性ゴムを使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 検電器(低圧交流用)

    検電器(低圧交流用)

    共立電気計器

    【特長】 ・裸線・被覆線対応で100V・200Vの判別も可能です。 ・4段階のLED表示及び音で検電の確認が可能です。 ・裸線・被覆線の切り替えタイプです。 【用途】 ・低圧の検電チェック。

    通常価格
    4,300円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 検電器(金属検出機能付・交流専用)

    検電器(金属検出機能付・交流専用)

    カスタム

    【特長】 ・金属検出と非接触AC検電が可能です。 ・LEDとブザーで検電が確認できます。 ・暗所で便利なプローブ照明機能付です。 ・3段階の感度調整機能付です。 【用途】 ・回線の電気確認など

    通常価格
    3,420円
    通常出荷日
    1日目
  • モーター検相器

    モーター検相器

    三和電気計器

    測定対象の三相モーターの軸を手動で回すことによりモーター回転方向の判別、三相電路の相順(正相、逆相)と欠相の確認が可能な接触式検相器。 【特長】 ・モーター回転方向検出も可能な接触式検相器。 ・1台で三相モーターの回転方向確認と三相交流の検相(接触式)が可能。 ・電圧検相とモーター回転方向検出の端子が共通、接続が簡単。 ・電圧欠相とモーター接続欠相の場合、LED表示で通知。 ・モーターの軸を手で回すだけで確認可能。 ・1/2回転

    通常価格
    20,269円
    通常出荷日
    5日目
  • デジタル検相器

    デジタル検相器

    共立電気計器

    【特長】 ・相順および欠相をLEDとブザーでチェック可能なデジタル検相器です。 ・ワニグチとプローブの付替えが可能で様々な現場に対応できます。

    通常価格
    8,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 検電器(高低圧交流用) 伸縮式

    検電器(高低圧交流用) 伸縮式

    共立電気計器

    【特長】 ・伸縮式の高低圧用検電器です。 ・伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電します。 ・使用前に内蔵電池、内部回路のチェックが可能です。 【用途】 ・高圧の検電チェック。

    通常価格
    20,000円
    通常出荷日
    1日目
  • セルライントレーサー TL-A型太陽光電池不具合探査機器 TL-A

    セルライントレーサー TL-A型太陽光電池不具合探査機器 TL-A

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・2つの探査モード(磁界探査・電界探査)が不良箇所の特定やストリング出力低下の原因追及に威力を発揮します。 ・曇りの日でも探査でき、効率的なメンテナンス作業が可能です。 【用途】 ・太陽電池モジュールのメンテナンスに。

    通常価格
    303,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 検電器(交流専用)

    検電器(交流専用)

    FLUKE

    【特長】 ・先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,805円
    通常出荷日
    1日目
  • 検電器(高低圧交流用)

    検電器(高低圧交流用)

    共立電気計器

    【特長】 ・音と光で高低圧の検電可能です。 ・超小型軽量設計で携帯に便利。 ・検知部を充電部に接触させるだけの簡単測定。

    通常価格
    15,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 低電圧作業用絶縁セット EA640ZM-100

    低電圧作業用絶縁セット EA640ZM-100

    エスコ

    【特長】 ・低圧用薄手ゴム手袋…フリーサイズ(全長270mm) ・低圧用PVC絶縁シート…1200×800×0.6(T)mm ・DC検電器…DC12/750V ・ケースサイズ…366×78×266(H)mm ・使用電圧…直流750V/交流100V以下 ・定期自主検査…非対象品 ・試験電圧…3000V/分 【商品仕様】 ・型番:EA640ZM-100 ・JANコード:4548745856606

    通常価格
    21,440円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる