(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度・湿度測定器

温度・湿度測定器とは、室内外の温度や湿度、液体の温度などを測定する際に使用する機器です。高精度の温湿度計測器は、製造現場での品質管理に適しています。ポケットサイズなのでどこでも設置でき、測定しながらでもデータをPCに転送できます。電池によるバックアップ機能が付いているため、瞬停止などが起きた際も安心です。異常時には、アラームが鳴る機能付きの商品もあります。温度の計測に特化した温度計は、加工機械用、耐腐食タイプなど各種温度センサーとの組み合わせにより、マイナス100度から1,000度以上の高温まで、幅広い温度の計測が可能です。非接触型ガンタイプや、放射温度により電気機器の絶縁状態を調べられる測定器もあります。環境対策製品は、オフィスや現場、研究施設などで一定の温湿度を保持する際などに用いられます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁抵抗計(温度)

    • 数量スライド割引

    FLUKE

    絶縁抵抗計(温度)

    電気機器や電路の絶縁状態を調べる測定器。【特長】・6017/6018/6022等では1台で絶縁抵抗測定・精密/簡易接地抵抗測定・電圧測定が可能。・リモートスイッチ付きの測定プローブを標準装備(高圧絶縁抵抗計を除く)。【用途】・絶縁抵抗の測定に便利。
    測定対象 入力チャネル数(ch) 電源 バッテリ駆動時間(h) 代表規格 外部インターフェース 内部記憶 温度測定範囲(下限)(℃) 温度測定範囲(上限)(℃)
    温度 - 乾電池 - - - - -30 650
    通常価格(税別) : 22,184
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
測定対象
入力チャネル数(ch)
電源
バッテリ駆動時間(h)
代表規格
外部インターフェース
内部記憶
温度測定範囲(下限)(℃)
温度測定範囲(上限)(℃)
湿度測定範囲(下限)(%)
湿度測定範囲(上限)(%)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁抵抗計(温度)

    メーカー

    FLUKE

    シリーズ名

    絶縁抵抗計(温度)

    通常価格
    (税別)

    22,184円

    通常出荷日 1日目
    測定対象温度
    入力チャネル数(ch)-
    電源乾電池
    バッテリ駆動時間(h)-
    代表規格-
    外部インターフェース-
    内部記憶-
    温度測定範囲(下限)(℃)-30
    温度測定範囲(上限)(℃)650
    湿度測定範囲(下限)(%)-
    湿度測定範囲(上限)(%)-
    1. 1