フォースゲージ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 5日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
  • 50日以内
  • フォースゲージ(FGJNシリーズ)

    フォースゲージ(FGJNシリーズ)

    日本電産シンポ

    経済タイプのフォースゲージ

    通常価格
    42,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フォースゲージ(FGPシリーズ)

    フォースゲージ(FGPシリーズ)

    日本電産シンポ

    高機能タイプのフォースゲージ 【特長】 ・データ編集に強い。 ・充実したデータ管理機能を搭載した新型フォースゲージ。 ・Excelに高速でデータを取込み:100回/秒計測データをExcelへ取り込むことが可能なアドインソフト“トリえもんUSB”を用意。計測データの編集をPC上で効率よく行えます。 ・USB機能搭載:汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。 ・高速サンプリング:1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 ・メモリ機能搭載:連続メモリ、単独メモリ、標準メモリの3つのモードを用意。最大1000件までメモリ可能です(連続メモリカード)。 ・コンパレータ機能搭載:上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。

    通常価格
    68,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルフォースゲージ用アタッチメント

    デジタルフォースゲージ用アタッチメント

    日本電産シンポ

    デジタルフォースゲージ用アタッチメント 【特長】 ・品質管理に欠かせない各種“ちから”の測定に。 ・5N以下のデジタルフォースゲージの計測アダプタ取付けボルトはM4です。 ・M4の場合は()内の型式計測アダプタを選定してください。 ・その他はM6になります。

    通常価格
    8,774円~
    通常出荷日
    30日目
  • 手動式タテ型フォースゲージスタンド

    手動式タテ型フォースゲージスタンド

    日本電産シンポ

    高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計 【特長】 <FGS-5S> ・手軽さNo,1の押付力試験機。 ・横型としても使用可能。 ・200.0Nまでの荷重計測が可能。 <FGS-50L> ・スピーディな計測に最適なレバー式。 ・500.0Nまでの荷重測定が可能。 ・高さ調節は30mm毎に8段階。 <FGS-50H> ・ハンドル操作で微小な移動が可能。 ・500.0Nまでの荷重測定が可能。 ・高さ調節は30mm毎に6段階。

    通常価格
    57,599円~
    通常出荷日
    30日目
  • フォースゲージ(FGPXシリーズ)

    フォースゲージ(FGPXシリーズ)

    日本電産シンポ

    通信強化タイプ高機能デジタルフォースゲージ 【特長】 ・業界最軽量。 ・入力出力ともに通信機能を強化。 ・専用のデータ取込みソフト「トリえもんUSB」から試験結果をパソコンに取込み可能。 ・判定結果をLEDで表示、その場で確認。 ・「HI,LO,OK」をLED表示。 ・信号出力も可能。 ・USB通信。 ・パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。 ・デジマチック信号。 ・ミツトヨデジマチックプリンタに接続可能。 ・外部信号。 ・表示値を保持するホールド機能、風袋引き、PEAKモード切替機能を搭載。 ・風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。

    通常価格
    108,999円~
    通常出荷日
    5日目~
  • フォースゲージ(FGPX-Hシリーズ)

    フォースゲージ(FGPX-Hシリーズ)

    日本電産シンポ

    高荷重通信強化タイプ高機能デジタルフォースゲージFGPX-Hシリーズ 【特長】 ・業界最軽量。 ・入力出力ともに通信機能を強化。 ・専用のデータ取込みソフト「トリえもんUSB」から試験結果をパソコンに取込み可能。 ・判定結果をLEDで表示、その場で確認。 ・「HI,LO,OK」をLED表示。 ・信号出力も可能。 ・USB通信。 ・パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。 ・デジマチック信号。 ・ミツトヨデジマチックプリンタに接続可能。 ・外部信号。 ・表示値を保持するホールド機能、風袋引き、PEAKモード切替機能を搭載。 ・風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。

    通常価格
    168,999円~
    通常出荷日
    40日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる