寸法測定器

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 35日以内
  • 40日以内
  • リニアゲージセンサGSシリーズ

    リニアゲージセンサGSシリーズ

    小野測器

    汎用タイプ ベアリング軸受けを採用することで、従来品に比べ、スピンドルの摺動寿命が延びました。 測定範囲30mm 分解能10μm 【特長】 ・小野測器ゲージセンサの標準機です。 ・ボールベアリング採用で安定した動作が長続きします。

    通常価格
    37,000円
    通常出荷日
    9日目
  • リニアゲージセンサGS-5051

    リニアゲージセンサGS-5051

    小野測器

    【特長】 ・ロングストロークタイプベアリング軸受けを採用。 ・測定範囲100mm分解能10μm。

    通常価格
    126,093円
    通常出荷日
    9日目
  • リニアゲージセンサGS-5050

    リニアゲージセンサGS-5050

    小野測器

    ロングストロークタイプ ベアリング軸受けを採用。 測定範囲50mm 分解能10μm 【特長】 ・端子の一部をスプリングにすることで生れた新ロック機構の働きによって、確実で安全性の高い接続が行えます(110シリーズ)

    通常価格
    80,241円
    通常出荷日
    9日目
  • リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

    リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

    小野測器

    【特長】 盤組込みタイプの高分解能ゲージセンサ用カウンタです。入力周波数 3 MHz とこれまでのカウンタに比べて10倍のスピードを持つ高速カウンタです。

    通常価格
    80,241円
    通常出荷日
    9日目
  • リニアゲージセンサGS-4730

    リニアゲージセンサGS-4730

    小野測器

    【特長】 ・耐振・防油・ロングライフボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。 ・摺動回数が従来比3倍となりました。 ・測定範囲30mm分解能10μm。

    通常価格
    83,680円
    通常出荷日
    35日目
  • ベビーゲージセンサ

    ベビーゲージセンサ

    小野測器

    【特長】 ・薄型・省スペースなので設置・メンテナンスが容易におこなえます ・従来機種に比べて耐水性を強化しました       : 保護等級(IP64 → IP66) ・従来機種に比べて耐久性(長寿命)を強化しました : 摺動回数(1000万回 → 3000万回) ・従来機種に比べて使用温度範囲を拡大しました   : 使用温度範囲(5~40 ℃ → 0~50 ℃)

    通常価格
    54,599円
    通常出荷日
    40日目
  • ディジタルリニアゲージ(表示部一体型)

    ディジタルリニアゲージ(表示部一体型)

    小野測器

    測定部と表示部が一体となった直視型ディジタルリニアゲージです。 【特長】 ・本体外径φ52、全長147.5mmの小さなボディで0~25mmの測定範囲を、直視型ディジタルゲージで実現しました。 ・任意の位置でゼロリセット、ディレクション切換えスイッチで計数方向の選択ができます。 ・バッテリリチャージャブルで8時間連続使用できます(改造後、AC電源のみでも使用できます。別途見積)。 ・最大値、最小値、レンジ(最大値-最小値)を切換え表示できます。 ・データ出力により専用プリンタRQ-2110による記録、統計演算処理が可能です。 ・リニアゲージ方式の採用で耐久性に優れ、安定した高い精度が得られます。

    通常価格
    128,999円
    通常出荷日
    8日目
  • 汎用 GSシリーズゲージセンサ

    汎用 GSシリーズゲージセンサ

    小野測器

    耐振動タイプ (耐振・防水構造 IP64) ・電気部品の接着固定により耐振性能をアップ。 ・ベアリング軸受けを採用することで、従来品に比べ、スピンドルの摺動寿命が延びました。

    通常価格
    49,724円
    通常出荷日
    8日目
  • リニアゲージセンサGS-5100

    リニアゲージセンサGS-5100

    小野測器

    【特長】 ・ロングストロークタイプベアリング軸受けを採用。 ・測定範囲50mm分解能1μm。

    通常価格
    112,338円
    通常出荷日
    9日目
  • リニアゲージセンサGS-3813B

    リニアゲージセンサGS-3813B

    小野測器

    高分解能タイプ ボールスプライン軸受けの採用と新光学系の開発で、高分解能と耐環境性能の両立が可能になりました。 測定範囲13mm 分解能0.1μm 【特長】 ・軸受け寿命と耐環境性能を大幅に向上しました。 ・サブミクロンセンサでありながら、自動機での使用にも十分対応できます。

    通常価格
    91,704円
    通常出荷日
    9日目
  • リニアゲージセンサGS-4713

    リニアゲージセンサGS-4713

    小野測器

    【特長】 ・耐振・防油・ロングライフボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。 ・摺動回数が従来比3倍となりました。 ・測定範囲13mm分解能10μm。

    通常価格
    61,334円
    通常出荷日
    9日目
  • リニアゲージセンサGS-4813

    リニアゲージセンサGS-4813

    小野測器

    【特長】 ・耐振・防油・ロングライフボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。 ・摺動回数が従来比3倍となりました。 ・測定範囲13mm分解能1μm。

    通常価格
    71,071円
    通常出荷日
    9日目
  • リニアゲージセンサGS-6830

    リニアゲージセンサGS-6830

    小野測器

    【特長】 ・耐振・耐振動タイプベアリング軸受けを採用することで、従来品に比べ、スピンドルの摺動寿命が延びました。 ・測定範囲30mm分解能1μm。

    通常価格
    60,155円
    通常出荷日
    9日目
  • ディジタルゲージプリンタ

    ディジタルゲージプリンタ

    小野測器

    【特長】 ・ディジタルリニアゲージ(DG-525H/825/925)と接続し測定値の記録を行うプリンタです。 ・筆記に費やす手間が省け、読み取り間違いやデータもれなどを一挙に解決します。 ・また、演算機能内蔵により、最大値・最小値平均値・標準偏差などの統計演算、ヒストグラムの印字ができ、品質管理の向上にお役立ていただけます。 ・タイマー入カ:一定の時間間隔(0.25s/1s/5s/30s/1min/30min/60min)でデータを自動的に取り込むことができます。 ・統計演算機能:データ数最大値・最小値・範囲・平均値・標準偏差・不良率・工程能力指数等を印字します。 ・合否判定機能:上下限値の設定に対して合否判定をLEDで表示し、また合否判定マークを測定データと共に印字します。 ・時計機能:西暦・月・時・分を測定データと共に印字します。 ・2電源方式:単3電池4本によりハンディタイプとして、また専用ACアダプタを使用してAC電源でも使用できます。 ・ヒストグラム機能:入力したデータについて統計演算を行い、ヒストグラムを作成します。

    通常価格
    45,799円
    通常出荷日
    8日目
  • リニアゲージセンサGS-4830

    リニアゲージセンサGS-4830

    小野測器

    【特長】 ・耐振・防油・ロングライフボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。 ・摺動回数が従来比3倍となりました。 ・測定範囲30mm分解能1μm。

    通常価格
    100,875円
    通常出荷日
    9日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる