回転測定器

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 24日以内
  • 28日以内
  • 30日以内
  • 31日以内
  • 35日以内
  • 回転速度計(DT-5TXRシリーズ)

    回転速度計(DT-5TXRシリーズ)

    日本電産シンポ

    高機能回転速度計DT-5TXRシリーズ 【特長】 ・設定、管理が楽なW(ダブル)サブ表示器付、防水性を高めたIP66(相当)。 ・簡単設定より現場のニーズに応えた新形回転速度計。 ・マグネチックセンサ入力からラインドライバ入力、アナログ入力まで、さまざまな入力信号に対応。 ・基本入力:ロータリエンコーダ、マグネチックセンサなどの各種センサに対応。 ・差動入力:ACサーボモータのラインドライバからの入力信号に対応。 ・電圧入力:タコジェネレータからのアナログ信号に対応各種入出力機能の追加、変更は簡単。 ・オプション基板(ボード)の差し替えでOK(オプション別売)。 ・比率入力用オプション(別売)との組み合わせで比率計にも対応します。 ・2つのサブ表示器により上下限値の表示を一目で確認。 ・防水性を高め、食品分野など水を多く使う環境にも対応(IP66相当)。 ・面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。 ・100kHzの高速入力が可能(DT-5TX、DT-5TF)。 ・最大最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。

    通常価格
    43,199円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 回転検出器MP-981

    回転検出器MP-981

    小野測器

    汎用型。 【特長】 ・内部に磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレータを組みこみ、磁束応答型(磁束に応じて抵抗値が変わる)としたもので、超低速から高速まで方形波出力として検出することができます。 ・磁電式回転検出器には汎用型のMP-981と高速型のMP-9820、耐浸型のAP-981の3機種があります。 ・0r/min至近から検出。 ・超低速から高速まで(1~100,000r/min[歯車の歯数60の場合])方形波として出力(MP-9820)。 ・小型・軽量、取り付けが簡単。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    19,499円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 回転速度計(DT-105/107シリーズ)

    回転速度計(DT-105/107シリーズ)

    日本電産シンポ

    高機能回転速度計DT-105/7シリーズ 【特長】 ・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 ・rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。 ・最大最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。 ・数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。 ・外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。 ・単3形アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。 ・DT-105N:約60時間連続計測/DT-107N:約30時間連続計測。

    通常価格
    28,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 回転速度計(DT-501XA)

    回転速度計(DT-501XA)

    日本電産シンポ

    高機能回転速度計DT-501XAシリーズ

    通常価格
    37,050円
    通常出荷日
    8日目
  • 回転速度計(EE-1B/2B)

    回転速度計(EE-1B/2B)

    日本電産シンポ

    使用しやすい回転速度計 【特長】 ・手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。 ・持ち運びも便利です。 ・被測定物の回転軸中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所からの計測が可能な非接触式の2タイプを用意。 ・rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。 ・文字高12mm5桁表示のLCD表示部。 ・計測値のほか、単位などを表示します。 ・最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモり。

    通常価格
    24,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3130

    ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3130

    小野測器

    【特長】 ・出力信号は電圧と電流を切換えて使用可能。 ・D/A変換方式を使用し、更新時間を向上(10ms)。

    CAD
    3D
    通常価格
    69,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンディタコメータHTシリーズHT-4200

    ハンディタコメータHTシリーズHT-4200

    小野測器

    高性能な小型ハンディタイプ非接触式ディジタル回転計。反射マークを貼り、測定ボタンを押すだけで、30 ~ 50,000r/min までの回転速度を高精度直読表示。 【特長】 ・5桁表示で4~50,000r/minまでワイドレンジ測定が可能(反射マーク複数枚使用)。 ・ポケットに入る小型・軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)。 ・測定結果の確認に便利なメモリー機能付き。 ・光沢のある軸でも付属反射マークで測定可能。 ・30~50,000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)。 ・検出部と被測定面(反射面)とを、20~300mm離して測定でき安全。 ・電源スイッチOFF後、最終測定値を約30秒間継続表示。 ・電池の交換時期を表示。

    通常価格
    23,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンディタコメータHTシリーズHT-5500

    ハンディタコメータHTシリーズHT-5500

    小野測器

    回転計測技術を結集し、洗練ボディに機能をフル装備、接触式・非接触式両用の使い易く、高性能な先進ハンディタイプのタコメータです。 【特長】 ・メモリー機能搭載。 ・最大20データのメモリー可能。 ・接触・非接触測定両用タイプ。 ・1台2役。 ・しかも非接触タイプでライン速度測定が可能。 ・アナログ出力、パルス出力標準装備。 ・回転速度の記録、回転同期信号として。 ・ピークホールド機能搭載。 ・測定中の最大値、最小値表示が可能。 ・バックライト付き大型LCD。 ・三脚、スタンド治具(オプション)取付対応。 ・三脚等に固定して連続測定が可能。

    通常価格
    49,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンディタコメータHTシリーズHT-3200

    ハンディタコメータHTシリーズHT-3200

    小野測器

    使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。 【特長】 ・0.5r/minの低速から10,000r/minまで測定可能。 ・小型・軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)。 ・測定結果の確認に便利なメモリー機能付き。 ・接触子を付属の周速リングと交換すると、周速度測定ができる2役タイプ。 ・周速リングを収納するポケット付き。 ・電源スイッチOFF後、最終測定値を約30秒間継続表示。 ・電池の交換時期を表示。

    通常価格
    19,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 回転速度計(DT-5TS/L)

    回転速度計(DT-5TS/L)

    日本電産シンポ

    高機能回転速度計DT-5TS/Lシリーズ 【特長】 ・機能はそのまま(Wサブ表示器付、高い防水性、簡単設定)で、低価格を実現した新形パネルメータ。 ・ロータリエンコーダ、マグネチックセンサからラインドライバ入力まで、さまざまな入力信号に対応。 ・基本入力:ロータリエンコーダ、マグネチックセンサなどの各種センサに対応。 ・差動入力:サーボモータなどのラインドライバからの入力信号に対応。 ・簡単操作で、誰でも設定可能。 ・高い防水性の安心設計(IP66相当)。 ・食品、医薬品など水を多く使う環境にも対応します。 ・サイズも奥行きを42mm短縮(メーカー従来品比約35%短縮)。 ・DIN96×48×奥行き92mm(パネル内寸法83mm)の省スペース設計でコンパクトな機械への組込みも楽にOKです。 ・合わせ込み、メモリ、プリスケールなど各種機能を搭載。 ・100kHzの高速入力可能。

    通常価格
    37,050円
    通常出荷日
    30日目
  • 回転検出器光電式LG-930

    回転検出器光電式LG-930

    小野測器

    赤色可視光を光源にし、反射光を検出する非接触方式回転検出器です。回転軸には、通常反射マーク(別売)を貼って使用します。 【特長】 ・測定対象物からの距離は最大200mmまで離せる高性能。 ・小型なので取付用のスペースは小さくてOK。 ・また、取り付けに便利なL字金具も付属です。 ・位置合わせの楽な可視光を使用し、さらに動作表示灯を内蔵しているため、セッティングが容易です。 ・光源はパルス点灯方式なので、外乱光の影響に強くなっています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    35,000円
    通常出荷日
    9日目
  • 回転検出器MP-9100

    回転検出器MP-9100

    小野測器

    主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ 汎用タイプ 【特長】 ・汎用型。 ・低価格な普及型。

    通常価格
    7,389円
    通常出荷日
    28日目
  • ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3110

    ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3110

    小野測器

    【特長】 ・表示専用のスタンダードモデル。 ・低速から高速まで広範囲の測定が可能(0.1Hz~100kHz)。 ・蛍光表示管の採用により、視認性、操作性が向上。

    CAD
    3D
    通常価格
    37,049円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 回転検出器MP-950

    回転検出器MP-950

    小野測器

    【特長】 ・小型。 ・小型、ケーブル0.5m直出し。

    CAD
    2D
    通常価格
    12,706円
    通常出荷日
    9日目
  • トルク演算表示器

    トルク演算表示器

    小野測器

    TS-2800 は、SSシリ−ズをはじめとする小野測器製の位相差式トルク検出器と組み合わせて使用するトルク演算表示器。 ロングセラーの SS/DD シリーズ位相差方式トルク検出器(電磁検出式)と、 THシリーズ高精度・高速応答の新位相差方式トルク検出器の両方式に対応。 信号処理回路はすべて ディジタル処理しているため、安定性・再現性・直線性に優れたトルク計測が可能。 TS-2800 は、測定値をディジタル表示するとともに、外部にアナログ電圧、回転パルス(*)、BCD(*)、 RS-232C を出力することができます。 * (オプション) 【特長】 ・小野測器製のすべての位相差方式トルク検出器が接続できます ・用途に応じて、アナログ出力の応答性 (時定数) を選択できます ・トルクリップル周波数解析用に、4次バタワース型のローバスフィルタ が選択できます (THモード、オプション) ・トルク出力信号のフルスケール電圧を、接続する装置や記録器の入力範囲に合わせて選択できます ・トルクリップルの回転トラッキング解析に必要な回転パルス信号を出力できます(オプション) ・LCD画面の採用で、測定値や設定メニューが見やすく、操作性が向上

    通常価格
    299,999円
    通常出荷日
    40日目
  • 回転速度計(DT-5TVR)

    回転速度計(DT-5TVR)

    日本電産シンポ

    高機能回転速度計DT-5TVRシリーズ 【特長】 ・設定、管理が楽なW(ダブル)サブ表示器付、防水性を高めたIP66(相当)。 ・簡単設定より現場のニーズに応えた新形回転速度計。 ・マグネチックセンサ入力からラインドライバ入力、アナログ入力まで、さまざまな入力信号に対応。 ・基本入力:ロータリエンコーダ、マグネチックセンサなどの各種センサに対応。 ・差動入力:ACサーボモータのラインドライバからの入力信号に対応。 ・電圧入力:タコジェネレータからのアナログ信号に対応各種入出力機能の追加、変更は簡単。 ・オプション基板(ボード)の差し替えでOK(オプション別売)。 ・比率入力用オプション(別売)との組み合わせで比率計にも対応します。 ・2つのサブ表示器により上下限値の表示を一目で確認。 ・防水性を高め、食品分野など水を多く使う環境にも対応(IP66相当)。 ・面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。 ・100kHzの高速入力が可能(DT-5TX、DT-5TF)。 ・最大最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。

    通常価格
    35,099円~
    通常出荷日
    30日目
  • 回転速度計(DT-205Z)

    回転速度計(DT-205Z)

    日本電産シンポ

    分かりやすく使用しやすい回転速度計 【特長】 ・反射テープによる非接触測定とアダプタを取り付けて接触測定が可能。 ・分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。 ・反射テープを2~5枚貼り付けて測定。 ・光源にLEDを採用し省エネを実現。 ・35時間連続計測(単3アルカリ乾電池2本)。 ・ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャスト製。

    通常価格
    47,500円
    通常出荷日
    24日目
  • ハンディタコメータHRシリーズHR-6800

    ハンディタコメータHRシリーズHR-6800

    小野測器

    最大 999,990r/min までの高速回転体の回転速度を非接触で高精度に測定する小型ハンディタイプディジタル回転計。 【特長】 ・高速回転測定:100~999,990r/min。 ・メモリー機能搭載:最大20データのメモリー可能。 ・アナログ・パルス出力標準装備:回転速度の記録、回転同期信号として。 ・ピークホールド機能搭載:測定中の最大値、最小値表示が可能。 ・バックライト付き大型LCD。 ・CEマーキング対応。

    通常価格
    112,338円
    通常出荷日
    9日目
  • 回転検出器MP-954

    回転検出器MP-954

    小野測器

    【特長】 ・長体型。 ・取付部81mmのロングボディタイプで奥深い回転体の回転検出器に適します。 ・取付ネジ寸法がMP-950と同寸法。 ・ケーブル0.5m直出し。

    CAD
    2D
    通常価格
    33,973円
    通常出荷日
    9日目
  • 小・中容量用トルク検出器 SSシリーズ

    小・中容量用トルク検出器 SSシリーズ

    小野測器

    モータ性能試験をはじめ、ポンプやコンプレッサ、送風機、ボーリング、歯車の性能試験など、 幅広い分野で豊富な実績を誇る SS シリーズ。 この豊富な実績にプラスして量産効果による低価格化、さらに標準在庫による納期の短縮を実現。 鋳物本体に組み込まれた一体構造による高剛性。回転検出器(オプション)を本体に一体取り付けできる構造をもった 大変使いやすい高性能汎用検出器。 【特長】 ・標準在庫のローコストタイプ ・幅広い回転速度範囲:静止状態(0 r/min )から高速回転まで 1 台で測定可能 ・優れた過負荷耐久性

    通常価格
    419,999円
    通常出荷日
    40日目
  • 回転検出器MP-992

    回転検出器MP-992

    小野測器

    【特長】 ・超小型。 ・超小型、ケーブル0.5m直出し。

    CAD
    2D
    通常価格
    24,838円
    通常出荷日
    9日目
  • ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

    ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

    小野測器

    【特長】 ・上・下限の判定レベルを3種類まで設定可能。 ・出力更新時間は約10msの高速応答。 ・多彩な出力機能を搭載。

    CAD
    3D
    通常価格
    73,533円
    通常出荷日
    9日目
  • ディジタル回転計TM3100-シリーズTM-3120

    ディジタル回転計TM3100-シリーズTM-3120

    小野測器

    【特長】 ・6桁BCD出力。 ・シーケンサと直結できるオープンコレクタ出力。 ・出力モードにノーマルモードとリクエストモードの2種類を用意。 ・オプションで電圧出力(TTLレベル)に変更可能。

    CAD
    3D
    通常価格
    66,486円
    通常出荷日
    11日目
  • 回転速度計(DT-5TFR)

    回転速度計(DT-5TFR)

    日本電産シンポ

    高機能回転速度計DT-5TFRシリーズ 【特長】 ・設定、管理が楽なW(ダブル)サブ表示器付、防水性を高めたIP66(相当)。 ・簡単設定。 ・より現場のニーズに応えた新形回転速度計。 ・マグネチックセンサ入力からラインドライバ入力、アナログ入力まで、さまざまな入力信号に対応。 ・基本入力:ロータリエンコーダ、マグネチックセンサなどの各種センサに対応。 ・差動入力:ACサーボモータのラインドライバからの入力信号に対応。 ・電圧入力:タコジェネレータからのアナログ信号に対応各種入出力機能の追加、変更は簡単。 ・オプション基板(ボード)の差し替えでOK(オプション別売)。 ・比率入力用オプション(別売)との組み合わせで比率計にも対応します。 ・2つのサブ表示器により上下限値の表示を一目で確認。 ・防水性を高め、食品分野など水を多く使う環境にも対応(IP66相当)。 ・面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。 ・100kHzの高速入力が可能(DT-5TX、DT-5TF)。 ・最大最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。

    通常価格
    43,199円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 回転検出器MP-9820

    回転検出器MP-9820

    小野測器

    【特長】 ・磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレータを組み込んだ磁電式回転検出器です。 ・検出歯車と組合せ、1 Hz ~ 100 kHzまで矩形波信号を出力します。

    通常価格
    41,517円
    通常出荷日
    9日目
  • 磁電回転検出器AP-981

    磁電回転検出器AP-981

    小野測器

    内部に磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレータを組みこみ、磁束応答型としたもので、超低速から高速まで矩形波出力として検出することができます。耐浸型。 【特長】 ・0r/min至近から検出。 ・超低速から高速まで(1~100,000r/min[歯車の歯数60の場合])。 ・方形波として出力(MP-9820)。 ・小型・軽量、取り付けが簡単。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    56,616円
    通常出荷日
    9日目
  • 回転検出器MP-935

    回転検出器MP-935

    小野測器

    主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサです。(防油・耐熱150度) 【特長】 ・防油・耐熱型。 ・日本電機工業会(JEM)標準規格、JEM-1030-1983、種類防油型に適合。 ・150°Cまで耐熱。 ・耐熱ケーブル1m直出し。

    CAD
    2D
    通常価格
    32,760円
    通常出荷日
    31日目
  • 回転検出器MP-9120

    回転検出器MP-9120

    小野測器

    主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサです。(低インピーダンス) 【特長】 ・低インピーダンス(高速回転型)。 ・低インピーダンス化により、ノイズに強い。 ・高速回転域の検出に適応。 ・MP-9100と同形寸法。

    通常価格
    14,903円
    通常出荷日
    9日目
  • 回転検出器MP-9200

    回転検出器MP-9200

    小野測器

    主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサです。(小モジュール用) 【特長】 ・小モジュール型。 ・モジュール0.5~1用。

    通常価格
    12,706円
    通常出荷日
    9日目
  • 回転検出器MP-5350

    回転検出器MP-5350

    小野測器

    【特長】 ・高速タイプディジタルハンディタコメータ(HR-6800)専用回転計測センサ

    通常価格
    89,412円
    通常出荷日
    9日目
  • 回転検出器MP-930

    回転検出器MP-930

    小野測器

    主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサです。(防油) 【特長】 ・耐熱型。 ・220°Cまで耐熱。 ・耐熱ケーブル1m直出し。

    CAD
    2D
    通常価格
    26,693円
    通常出荷日
    9日目
  • 回転検出器MP-962

    回転検出器MP-962

    小野測器

    【特長】 ・小型。 ・小型、ケーブル0.5m直出し。

    CAD
    2D
    通常価格
    30,333円
    通常出荷日
    9日目
  • 回転検出器MP-963

    回転検出器MP-963

    小野測器

    主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサです。(中モジュール用) 【特長】 ・中モジュール型。 ・モジュール3~10用。

    CAD
    2D
    通常価格
    37,959円
    通常出荷日
    9日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる