ウェブカメラ

エレクトロニクス VONAメーカー最新商品
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  • 20日以内
  • 60日以内
  • FULL HD WEBカメラ

    FULL HD WEBカメラ

    サンワサプライ

    アルミ加工が美しいFULL HD WEBカメラ 【特長】 ・ワイド画面で表示&録画ができるWEBカメラ。 ・ワイドスクリーンのFULL HD解像度(1920×1080ピクセル)の表示が可能な高解像度WEBカメラです。 ・5枚のガラスレンズ採用で、被写体により近い色を表示できます。 ・挿すだけで使えるUVC対応カメラなので、ドライバのインストールや面倒な設定は不要です。 ・マイクを内蔵しているので、グループでのビデオチャットに最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,289円
    通常出荷日
    4日目
  • ワイヤレスWEBカメラ

    ワイヤレスWEBカメラ

    サンワサプライ

    web会議に便利なワイヤレスWebカメラ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,241円
    通常出荷日
    4日目
  • Drive Pro Body 52

    Drive Pro Body 52

    トランセンド

    カメラユニットをケーブルで本体と接続するDrivePro Body 52は装着方法の自由度を高めたウェアラブルカメラです。高感度のイメージセンサー搭載のカメラユニット。データーを保護するセキュリティ機能搭載、データ保護が必要となる警察や警備活動等にはセキュリティ機能が付いたアドバンスモデルをお勧め。重要な記録映像を第三者によって消去や改ざんされないように守ることができます。

    通常価格
    34,853円
    通常出荷日
    20日目
  • 全天球360度カメラ

    全天球360度カメラ

    エレコム

    【特長】 スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 周囲の映像を360°全部撮りできる新感覚カメラ。 【商品仕様】 ・周囲の映像を全天球360°撮影できる新感覚のカメラ、全天球360度カメラです。 ・ダブルレンズ仕様で、水平方向・垂直方向とも360°で撮影可能です。 ・2つの高画質4.0M CMOSセンサーを搭載しています。 ・撮影画像はmicroSDHCカードに保存可能です。※32GBまでに対応しています。 ・無料でダウンロードできる専用アプリを使用して、スマートフォンから遠隔操作で撮影可能です。(専用アプリはAndroid、iOSに対応しています。) ・スマートフォンからワイヤレスで撮影画像をダウンロードできるWi-Fi機能を搭載しています。 ・撮影画像は3つのビューモード(VRモード、サークルモード、パノラマモード)で楽しめます。 ・自撮り棒や三脚、自転車のハンドルなどのバーに固定できるハンドルマウントなど、合わせて5種類のアクセサリーが付属しています。 ・受像素子:4.0M CMOS センサー 2個 ・画角:水平 360度、垂直 360度 ・<動画>撮影解像度:1920×960P ・<動画>フレームレート:30fps ・<動画>保存データ形式:MOV ・<動画>最高ビットレート:12Mbps ・<静止画>最大撮影解像度:3008×1504 ・<静止画>保存データ形式:JPEG ・使用可能メモリカード:microSD HC Class 10 / UHS-I 32GBまで ・液晶:あり ・外部出力端子:なし ・電源(カメラ本体):リチウム電池内蔵式 ・オートパワーセーブ:あり ・録画可能時間(満充電時):約60分(Wi-Fi OFF時)、約40分(Wi-Fi ON時) ・充電方式:microUSB ・充電可能回数:300回 ・充電時間:約5時間 ・色:ブラック ・外形寸法:約60.0×50.2×48.4mm ・質量:約100g ・動作時環境条件:0~40℃ ・付属品:ハンドルマウント、自撮り棒、三脚、バンドマウント、粘着マウント、充電用ケーブル、クリーニングクロス ・JANコード:4953103294110

    通常価格
    30,697円
    通常出荷日
    60日目
  • 半天球360度カメラ

    半天球360度カメラ

    エレコム

    【特長】 スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 周囲の映像を一面まるごと撮れる新感覚アクションカメラ。 【商品仕様】 ・周囲の映像を一面まるごと撮影できる新感覚のアクションカメラ、半天球360度カメラです。 ・水平方向に360度、垂直方向に180度と、周囲一面をそのまま撮影可能です。 ・高画質8.0M COMSセンサーを搭載しています。 ・水場の撮影時に水しぶきを気にせず撮影できる30m防水ケースが付属しています。 ・撮影画像はmicroSDHCカードに保存可能です。※32GBまでに対応しています。 ・無料でダウンロードできる専用アプリを使用して、スマートフォンから遠隔操作で撮影可能です。(専用アプリはAndroid、iOSに対応しています。) ・スマートフォンからワイヤレスで撮影画像をダウンロードできるWi-Fi機能を搭載しています。 ・撮影画像は4つのビューモード(VRモード、サークルモード、パノラマモード、リア/フロントモード)で楽しめます。 ・HDMIミニ(タイプC)端子を搭載し、HDMIケーブルを接続する事で、モニターやテレビなどでそのまま画像を楽しめます。 ※HDMIケーブルは付属していません。※HDMI出力中はサークルモード表示のみ対応しています。 ・防水ケースのほかに、自撮り棒や三脚、自転車のハンドルなどのバーに固定できるハンドルマウントなど、合わせて8種類のアクセサリーが付属しています。 ・受像素子:8.0M CMOS センサー ・画角:水平 360度、垂直 180度 ・<動画>撮影解像度:最大解像度 1920×1440P ・<動画>フレームレート:30fps ・<動画>保存データ形式:MOV ・<動画>最高ビットレート:16Mbps ・<静止画>最大撮影解像度:3648×2736 ・<静止画>保存データ形式:JPEG ・使用可能メモリカード:microSD HC Class 10 / UHS-I 32GBまで ・液晶:あり ・外部出力端子:HDMIミニ(タイプC) ・電源(カメラ本体):リチウム電池内蔵式 ・オートパワーセーブ:あり ・録画可能時間(満充電時):約110分(Wi-Fi OFF時)、約60分(Wi-Fi ON時) ・充電方式:microUSB ・充電可能回数:300回 ・充電時間:約5時間 ・色:ブラック ・外形寸法:約53.0×41.8×44.4mm ・質量:約86g ・動作時環境条件:0~40℃ ・付属品:防水ケース、フレームケース、シリコンケース、ハンドルマウント、自撮り棒、三脚、バンドマウント、粘着マウント、充電用ケーブル、クリーニングクロス ・JANコード:4953103294127

    通常価格
    25,674円
    通常出荷日
    60日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる