レーザーポインター

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  • 40日以内
  • グリーンレーザーポインター

    グリーンレーザーポインター

    サンワサプライ

    レーザーポインター 【特長】 ・赤色光より視認性の良いグリーンレーザー、レーザー光の形状を2パターンに切替え可能。 ・緑色の光線が約200m先まで照射できます(夜間時)。※使用環境によって異なります。 ・赤色光より見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーを搭載しているので、明るい部屋でも使えます。 ・クリップ付きの小型サイズなので、胸ポケットなどに入れて手軽に持ち運べます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,738円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 照射形状可変レーザーポインター(ブラック)

    照射形状可変レーザーポインター(ブラック)

    サンワサプライ

    【特長】 ・点型、丸型、線型、矢印型、指型と、レーザー形状を5つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。 ・赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます(点型光/夜間時)※点型光以外の図形は、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。 ・ペン型形状なので、手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 ・クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時に手軽に取り出せます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・カラー:ブラック ・クラス:JIS規格クラス2(Class2) ・レーザー色:赤色 ・レーザー波長:635nm ・レーザー出力:最大1mW ・レーザー到達距離:最大100m以上(夜間時)※使用環境によって異なります。※点型光以外の図形は、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。 ・電源:単四アルカリ乾電池×2本 ・連続照射時間:約10時間(アルカリ乾電池使用時)※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。 ・環境条件:使用環境温度/5~35℃ ・材質:真鍮 ・サイズ:直径13×147mm(クリップ含まず) ・重量:90g(電池含む) ・付属品:単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 ・JAN:4969887692523

    通常価格
    6,294円
    通常出荷日
    4日目
  • レーザーポインター(ブラック)

    レーザーポインター(ブラック)

    サンワサプライ

    【特長】 ・赤色の光線を約100m先まで照射できます。(夜間時) ・照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ・手になじむマットブラック塗装です。 ・シンプルなデザインの小型レーザーポインターです。 ・クリップでポケットにしっかりホールドできます。 ・ストラップホールがあるので、紐を通して首から提げることができます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・カラー:ブラック ・クラス:クラス2(Class2) ・レーザー色:赤色 ・レーザー波長:650nm ・レーザー出力:最大1mW ・レーザー到達距離:最大100m(夜間時)※使用環境により異なります。 ・電源:単五乾電池×2本 ・連続照射時間:アルカリ電池/約25時間マンガン電池/約7時間※サンワサプライのテスト値であり、保証値ではありません。 ・使用環境温度:5~35℃ ・表面仕上げ:本体/ステンレス、クリップ/クロムメッキ ・サイズ:直径14×104mm(突起部除く) ・重量:55g(電池含む) ・付属品:取扱説明書、保証書、単五乾電池×2本(テスト用) ・JAN:4969887692486

    通常価格
    3,132円
    通常出荷日
    4日目
  • 2.4G&ブルートゥースパワーポインター

    2.4G&ブルートゥースパワーポインター

    サンワサプライ

    【特長】 ・Bluetooth 4.0&2.4GHzワイヤレス両対応です。3つのワイヤレス通信モードで、様々な機器でプレゼン操作が行えます。RFモード/高性能2.4GHzワイヤレスに対応し、超小型レシーバーでパソコンと接続します。Bluetoothモード/Bluetooth通信でWindowsパソコンと接続します。iOSモード/iPhone・iPadとBluetooth通信で接続でき、アプリ「PresenPro」を使ってスマートなプレゼンが可能です。 ・9.5mmの超薄型なので、胸ポケットに入れてもかさばりません。 ・赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ・ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンに最適です。 ・Microsoft PowerPoint、Apple Keynoteに対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができます。 ・充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで充電できます。 ・レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。 【商品仕様】 ・インターフェース:適合規格 Bluetooth Ver.4.0、USB HID仕様Ver.1.1準拠 ※USB3.0/2.0にも対応。 ・コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ) ・ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式、Bluetooth 4.0 ・通信範囲:RF 2.4GHz/最大半径約20m(障害物がない見通しの良い場所)Bluetooth 4.0/最大半径約30m(障害物がない見通しの良い場所)※室内において遮蔽物がないときの値です。ご利用の環境や無線LAN、パソコン周辺機器などから発せられる電波の影響により、到達距離が短くなることがありますのであらかじめご了承ください。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ・ボタン:7ボタンNEXTボタン(PowerPointページ送り)、BACKボタン(PowerPointページ戻し)、スライドショー開始/終了、ブラックスクリーン、レーザー照射ボタン、モード切り替えボタン、ペアリングメモリー消去ボタン ・レーザ可視光半導体レーザー、650nm(赤色光) ・レーザー出力:最大出力1mW ・レーザー到達距離:約100m※ 到達距離は夜間の暗所での計測結果です。明るい場所では到達距離が上記内容より短くなります。 また、環境温度によって性能が大きく変化します。 ・電池性能:連続照射時間/約8時間 ※環境温度によって誤差が生じますので、あらかじめご了承ください。(最適な環境温度は10~40℃)また、長時間連続して使用し続けると、発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間におよぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。 ※サンワサプライ内テスト値であり、保証値ではありません。 ・サイズ:本体/W45×D125×H9.5mmレシーバー/W13×D19×H4.5mm ・重量:本体/50gレシーバー/1g ・材質:ABS樹脂、アルミ ・付属品:USBレシーバー、充電ケーブル(90cm)、取扱説明書 ・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。 iPhone 4s以降、iPad 第3世代以降※機種により対応できないものもあります。 ・対応OS:RFモード/Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、 Mac OS X(10.4以降)※ブラックスクリーン機能は使用できません。 Bluetoothモード/Windows10・8.1・8(64bit/32bit)、Mac OS X(10.11以降)iOモード/iOS 9 ・対応アプリケーション:RFモード/Microsoft PowerPoint 2007・2010・2013・2016、PowerPoint for Mac 2011・2016、Adobe Acrobat Reader DC、Apple Keynote 6.6(Mac OS X 10.10.4以降)Bluetoothモード/Microsoft PowerPoint 2003・2007・2010・2013・2016、PowerPoint for Mac 2011・2016、Apple Keynote 6.6(Mac OS X 10.10.4以降)iOSモード/PresenPro※iOSモードでは、専用アプリ「PresenPro」を使用したプレゼン機能がご使用いただけます。AppStoreでダウンロードしてください。他のアプリを使ったプレゼンには対応していませんのでご注意ください。 ・※機種により対応できないものもあります。※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ・JAN:4969887693599

    通常価格
    10,531円
    通常出荷日
    40日目
  • レーザーポインター

    レーザーポインター

    サンワサプライ

    【特長】 ・プレゼンの際、手にフィットする細身ボディのレーザーポインターです。 ・一般的な単四乾電池式なので経済的です。 ・赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ・照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ・ストラップホールがあるので、紐などを通すことができ、首からさげておけば大変便利です。 ・クリップ付きなので、胸ポケットにしっかりホールドさせることができます。 ・スリムサイズなので、手軽に持ち運ぶことができます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・カラー:シルバー ・クラス:クラス2 ・レーザー色:赤色 ・レーザー波長:650nm ・レーザー出力:最大1mW ・レーザー到達距離:最大100m(夜間)※使用環境によって異なります。 ・連続照射時間:アルカリ電池/約25時間マンガン電池/約7時間※サンワサプライのテスト値であり、保証値ではありません。 ・使用環境温度:5℃~35℃ ・サイズ:直径12×140mm(突起部除く) ・重量:55g(電池含む) ・表面仕上げ:本体/ステンレス鋼・塗装クリップ/クロムメッキ ・付属品:単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 ・JAN:4969887692493

    通常価格
    3,758円
    通常出荷日
    4日目
  • LEDライト付き緑色光レーザーポインター

    LEDライト付き緑色光レーザーポインター

    サンワサプライ

    高輝度LEDライト付きで、物流や工事現場で威力を発揮するグリーンレーザーポインター 【特長】 ・物流現場や建設現場などに最適な高輝度LEDライト付き。 ・高輝度LEDライトと視認性の高い緑色光レーザーポインターです。 ・物流現場や建設現場などの暗い所を照らす高輝度LEDライトを搭載しています。 ・手の届かない所での指示に便利な緑色光レーザーポインターを搭載し、緑色の光線を約200m先まで照射できます(夜間時)。※使用環境によって異なります。 ・軽くて丈夫なアルミ合金ボディを採用しています。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,899円
    通常出荷日
    4日目
  • 充電式レーザーポインター(シルバー)

    充電式レーザーポインター(シルバー)

    サンワサプライ

    【特長】 ・赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。 ・付属のケーブルを底面の充電ポートに差し込むだけでUSB充電ができます。約2時間で充電が完了し、連続で約10時間使用できます。 ・照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか、ひとめでわかります。 ・20gと非常に軽いタイプなのでポケットやペンケースの中に入れて、気軽に持ち運べます。 ・高級感のあるステンレスボディで、聴衆に好印象を持たせるスタイリッシュなデザインです。 ・持ち運びに便利な専用ケース付きで、製品をキズから守ります。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・カラー:シルバー ・クラス:クラス2(Class2) ・レーザー色:赤色 ・レーザー発光部:可視光半導体レーザー ・レーザー波長:650nm(赤色光) ・レーザー出力:最大1mW未満 ・レーザー到達距離:最大約100m(夜間時)※使用環境によって異なります。 ・ボタン:1ボタン(レーザー照射ボタン) ・電源:リチウム充電電池 ・連続使用時間:照射時間/約10時間充電時間/約2時間※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。※パソコンのUSBポートから直接充電してください。 ・環境条件:使用環境温度/5~35℃ ・材質:ステンレス ・サイズ:119mm×直径10mm(突起部除く) ・重量:20g ・付属品:USBケーブル(0.95m)、専用ケース、取扱説明書 ・JAN:4969887692530

    通常価格
    7,250円
    通常出荷日
    4日目
  • クラス3Rグリーンレーザーポインター

    クラス3Rグリーンレーザーポインター

    サンワサプライ

    【特長】 ・赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客に分かりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。 ・通常の緑色光レーザーの5倍の出力で、驚きの高輝度を実現したクラス3R適合のレーザーポインターです。明るい場所や広い講堂でのプレゼンに最適です。 ・リングを回すことでレーザー径を30~240mm(距離3m時)に無段階で可変でき、照射距離が離れても最適なレーザー径に調整できます。 ・経済性に優れ、電池切れの心配がないAC電源供給タイプです。 ・電源ON・OFFスイッチ採用で、レーザー光線の継続照射が可能です。 ・高級感のあるアルミボディを採用しています。 ・携帯用のポーチが付属しています。 【商品仕様】 ・発光部:半導体励起固体レーザー ・クラス:JISクラス3R ・レーザー波長:532nm(緑色光) ・レーザー出力:最大5mW ・レーザー到達距離:最大約200m(夜間時)※使用環境によって異なります。 ・使用環境温度:15~35℃ ・電源:ACアダプタ電源プラグ(ケーブル長150cm) ・材質:アルミ、シリコン、ゴム ・サイズ:直径32mm(照射部)/直径25.4mm(グリップ部)×152mm ・重量:192g(ケーブル、アダプタ含む) ・付属品:ポーチ、取扱説明書 ・※環境温度によって誤差が生じますので、あらかじめご了承ください。※長時間連続して使用し続けると熱を発し、レーザー光が弱くなる場合があります。 ・JAN:4969887693117

    通常価格
    23,837円
    通常出荷日
    4日目
  • レーザーポインター

    レーザーポインター

    サンワサプライ

    スタイリッシュなコンパクトサイズの赤色光レーザーポインター

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,289円
    通常出荷日
    4日目
  • レーザーポインター(ブラック)

    レーザーポインター(ブラック)

    サンワサプライ

    【特長】 ・レーザー到達距離が100mのClass2赤色レーザーを搭載、会議などで明確な照射指示ができます。 ・照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうかが一目でわかります。 ・手になじむリモコンタイプです。コンパクトサイズで胸ポケットやペンケースに入れて携帯できるので、急なプレゼンにもサッと対応することができます。 ・ストラップホールがあるので、紐を通して首から提げることができます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 ・RoHS指令に対応した製品です。 【商品仕様】 ・カラー:ブラック ・クラス:クラス2(Class2) ・レーザー色:赤色 ・レーザー波長:650nm ・レーザー出力:最大1mW ・最大到達距離:100m以上(夜間時)※使用環境により異なります。 ・電源:単四乾電池×2本 ・連続照射時間:アルカリ乾電池/約25時間マンガン乾電池/約7時間※サンワサプライのテスト値であり、保証値ではありません。 ・使用環境温度:5~35℃ ・材質:ABS樹脂 ・サイズ:W28×D101×H16mm(突起物を除く) ・重量:42g(電池含む) ・付属品:単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 ・JAN:4969887692516

    通常価格
    2,776円
    通常出荷日
    4日目
  • 充電式グリーンレーザーポインター

    充電式グリーンレーザーポインター

    サンワサプライ

    【特長】 ・赤色レーザーより視認性の高い緑色レーザーを採用しています。約200m先まで照射できます。 ・付属のケーブルを底面の充電ポートに挿し込むだけでUSB充電ができます。約2時間で充電が完了し、約1時間使用できます。 ・照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか、一目でわかります。 ・26gと非常に軽いタイプなのでポケットやペンケースの中に入れて、気軽に持ち運べます。 ・高級感のあるステンレスボディで、聴衆に好印象を持たせるスタイリッシュなデザインです。 ・持ち運びに便利な専用ケース付きで、製品をキズから守ります。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・クラス:JIS規格クラス2(Class2) ・レーザー色:緑色 ・レーザー発光部:可視光半導体レーザー ・レーザー波長:532nm(緑色光) ・レーザー出力:最大1mW未満 ・レーザー到達距離:最大約200m※使用環境によって異なります。 ・ボタン:1ボタン(レーザー照射ボタン) ・使用環境:温度/15~35℃ ・電源:リチウム充電電池 ・連続使用時間:照射時間/約1時間充電時間/約2時間※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。※パソコンのUSBポートから直接充電してください。 ・材質:ステンレス ・サイズ:143mm×直径9.7mm ・重量:約26g ・付属品:USBケーブル(0.95m)、専用ケース、取扱説明書 ・JAN:4969887692547

    通常価格
    19,477円
    通常出荷日
    4日目
  • タッチペン指示棒レーザーポインター

    タッチペン指示棒レーザーポインター

    サンワサプライ

    タッチペンと指示棒機能がついた、赤色レーザーポインター

    通常価格
    4,675円
    通常出荷日
    4日目
  • 3色レーザーポインター(緑色・青色・赤色)

    3色レーザーポインター(緑色・青色・赤色)

    サンワサプライ

    【特長】 ・3色のレーザーポインターを使い分けてワンランク上のプレゼンを実現します。 ・<緑色光レーザーポインター>人間が最も見やすいとされる555nmの波長に限りなく近い視認性の高いレーザー光です。赤色光の約8倍の明るさで200m先まで照射可能で、広いホールや広い会議室でも十分な明るさを誇ります。 ・<青色光レーザーポインター>希少価値が高く見栄えする青色レーザー光です。人とは違った、クールでスタイリッシュなイメージを与え、見る人の印象に残るプレゼンを演出可能です。 ・<赤色光レーザーポインター>100m先まで照射できて視認性に優れたレーザー光です。緑色光の約1/12の省電力なので、普段使いで特に効果を発揮する省エネレーザーです。小・中規模の会議室や教室、ミーティングスペースで活躍します。 ・クリップ付きの小型サイズなので、胸ポケットなどに入れて手軽に持ち運べます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・クラス:JIS規格クラス2 ・レーザー色:緑色・青色・赤色 ・レーザー発光部:可視光半導体レーザー ・レーザー波長:緑色/532nm青色/450nm赤色/650nm ・レーザー出力:最大1mW ・レーザー到達距離:緑色/最大約200m青色/最大約50m赤色/最大約100m※使用環境によって異なります。 ・通電表示ランプ:3色LED ・使用環境温度:15~35℃ ・使用電池:単四アルカリ乾電池×2本 ・連続照射時間:緑色/約2時間青色/約5時間赤色/約25時間※環境温度によって誤差が生じますので、あらかじめご了承ください。また長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。※サンワサプライ社内テスト値であり、保障値ではありません。 ・材質:アルミ、ABS樹脂 ・サイズ:W18×D177×H16mm(クリップ含まず) ・重量:75g(電池含む) ・付属品:単四乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 ・JAN:4969887691915

    通常価格
    28,257円
    通常出荷日
    4日目
  • 緑色光ワイヤレスパワーポインター(ブラック)

    緑色光ワイヤレスパワーポインター(ブラック)

    サンワサプライ

    【特長】 ・赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。 ・ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンに最適です。 ・Microsoft PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料をスライドショー表示し、「次のページ」、「前のページ」操作ができるので、プーションで威力を発揮します。 ・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯を使用しているので、通信範囲が約30mの広範囲で使用可能です。 ※使用環境により、受信距離が短くなる場合があります。 ・手になじんで持ちやすく、胸ポケットにもしっかり収まるペン型タイプです。 ・レシーバーをパソコンにセットするだけで直ぐに使えます。面倒なドライバのインストール、ID設定が不要です。 ・レシーバーは超小型サイズで、本体に収納することができます。 ・消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・カラー:ブラック ・インターフェース:USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 ・コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ) ・ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式 16CH×65535ID ・通信距離:最大半径約30m※電波の到達範囲は使用環境によって異なります。 ・ボタン:3ボタン(ページアップボタン、ページダウンボタン、レーザー照射ボン) ・レーザー色:緑色 ・レーザー発光部・波長:可視光半導体レーザー、532nm ・レーザー出力:最大1mW以下(JIS規格C6801およびC6802クラス2以下) ・レーザー到達距離:約200m(点型光)※環境によって異なります。 ・電池性能:連続照射時間/約2時間(アルカリ乾電池使用時)※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ・サイズ:本体/直径15.3×D155mm(グリップ含まず)レシーバー/W14×D4×H21mm ・重量:本体/70g(電池含む)レシーバー/1g ・材質:真鍮、ABS樹脂 ・付属品:USBレシーバー、単五乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 ・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 ・対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.2以降) ・対応アプリケーション(アプリケーションボタン):Microsoft PowerPoint ・※機種により対応できないものもあります。※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ・JAN:4969887692554

    通常価格
    20,930円
    通常出荷日
    4日目
  • パワーポインターPro

    パワーポインターPro

    サンワサプライ

    【特長】 ・ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンテーションに最適です。 ・Microsoft PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料で「次のページ」、「前のページ」などの操作がボタン1つでできます。 ・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径約10mの広範囲で使用可能です。 ・赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ・分割可能な構造で、レーザーポインター、パワーンター単体としてシーンに合わせてコンパクトに使用が可能です。 ・レシーバーをパソコンにセットするだけで直ぐに使えます。面倒なドライバのインストール、ID設定が不要です。 ・パワーポインター部は充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで充電できます。 ・レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。 ・抗菌タイプでいつでも清潔なので、学校や病院などでも安心して使えます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・インターフェース:USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 ・コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ) ・ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式(16CH×2の32乗ID) ・通信範囲:最大半径約10m※電波の到達範囲は使用環境によって異なります。 ・ボタン:4ボタン ・連続照射時間:レーザーポインター/約25時間(アルカリ単四乾電池使用)パワーポインター/約20時間(内蔵リチウム充電電池使用)充電時間/約2.5時間、待機時間/約3ヶ月間 ・使用電池:レーザーポインター/単四乾電池パワーポインター/内蔵リチウム充電電池 ・充電方法:パワーポインター/USB給電方式 ・サイズ:セット本体/W34×D154×H17.6mmレーザーポインター/W30×D85×H15.2mmパワーポインター/W30×D65×H15.6mmレシーバー/W15×D19×H5㎜ ・重量:セット本体/78gレーザーポインター/42g(電池含む)パワーホインター/19g(充電電池含む)レシーバー/1g ・付属品:USB充電ケーブル(0.95m)、取扱説明書<レーザーポインター仕様> ・レーザー波長:可視光半導体レーザー、650nm(赤色光) ・レーザー出力:最大1mW以下(JIS規格C6801およびC6802クラスⅡ以下) ・レーザー到達距離:約100m(点型光・夜間時)※環境によって異なります。 ・※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。※スライドショー開始/終了ボタンはMac版PowerPointの2011年以前のバージョンには対応していません。 ・対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.2以降 ※10.11には対応していません。) ・対応アプリケーション(アプリケーションボタン):Microsoft(R) PowerPoint(R)、Apple Keynote ・※機種により対応できないものもあります。※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ・JAN:4969887693094

    通常価格
    9,768円
    通常出荷日
    4日目
  • レーザーポインター(ダークシルバー)

    レーザーポインター(ダークシルバー)

    サンワサプライ

    【特長】 ・大型クリップで鞄やポケットなどに簡単に取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 ・コンパクトで、握りやすい形状になっています。 ・赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ・安全ロックスイッチ付きで不用意にレーザーが照射されることがありません。 ・照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ・通常使われている一般的な単四乾電池式で経済的です。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・カラー:ダークシルバー ・クラス:クラス2(Class2) ・レーザー色:赤色 ・レーザー波長:650nm ・レーザー出力:最大1mW ・レーザー到達距離:最大100m(夜間時)※使用環境によって異なります。 ・電源:単四乾電池×2本 ・連続照射時間:約25時間(アルカリ電池)約7時間(マンガン電池)※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ・材質:ABS樹脂 ・サイズ:W26×D88×H18mm(突起部除く) ・重量:43g(電池含む) ・付属品:単四乾電池2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 ・JAN:4969887692509

    通常価格
    3,523円
    通常出荷日
    4日目
  • 充電式グリーンレーザーポインター

    充電式グリーンレーザーポインター

    サンワサプライ

    【特長】 ・経済性に優れた充電タイプで、付属のケーブルを使ってUSB充電ができます。約2.5時間で充電が完了し、約70分間使用できます。 ・赤色レーザーより視認性の高い緑色レーザーを採用しています。約200m先まで照射できます。 ・付属のケーブルを底面の充電ポートに挿し込むだけで充電ができます。約2.5時間で充電が完了し、約70分間使用できます。 ・照射中は、通電表示ボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか、ひとめでわかります。 ・27gと非常に軽いタイプなのでポケットやペンケースの中に入れて、気軽に持ち運べます。 ・いつでも清潔な抗菌仕様なので、学校や病院でも安心して使用できます。 ・パワーポインター(LP-RF106BK)と組み合わせて使うことができ、効果的なプレゼンを行うことができます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・レーザー発光部:可視光半導体レーザー ・クラス:JIS規格クラス2(Class2) ・レーザー波長:532nm(緑色光) ・レーザー出力:最大1mW ・レーザー到達距離:最大約200m(夜間時)※使用環境によって異なります。 ・ボタン:1ボタン(レーザー照射ボタン) ・連続照射時間:約70分間充電時間/約2.5時間※パソコンのUSBポートから直接充電してください。※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ・使用環境温度:10~35℃ ・材質:ABS樹脂 ・サイズ:W30×D85×H15.2mm ・重量:27g ・電池:リチウム充電電池 ・付属品:充電用USBケーブル(0.95m)、取扱説明書 ・JAN:4969887693100

    通常価格
    15,843円
    通常出荷日
    4日目
  • 2.4G&ブルートゥース緑色光パワーポインター

    2.4G&ブルートゥース緑色光パワーポインター

    サンワサプライ

    【特長】 ・Bluetooth 4.0&2.4GHzワイヤレス両対応です。3つのワイヤレス通信モードで、様々な機器でプレゼン操作が行えます。RFモード/高性能2.4GHzワイヤレスに対応し、超小型レシーバーでパソコンと接続します。Bluetoothモード/Bluetooth通信でWindowsパソコンと接続します。iOSモード/iPhone・iPadとBluetooth通信で接続でき、アプリ「PresenPro」を使ってスマートなプレゼンが可能です。 ・人間工学に基付いたレーザー照射角25°の自然な角度で使用でき、手首に負担がかかりにくく、長時間のプレゼンにも最適です。 ・人間の眼で一番認識しやすいとされる555nmの波長に限りなく近い視認性の良い緑色光レーザーを搭載しています。赤色光レーザーの8倍の明るさを実現しています。明るい部屋でもくっきりと光が見えるので、プレゼン時に大いに活躍します。 ・ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンに最適です。 ・Microsoft PowerPoint、Keynoteに対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができるので、プレゼンテーションで威力を発揮します。 ・最新のBluetooth規格ver4.0に対応しています。従来(ver3.0)よりも低電力で動作することができるので、電池の持ちが従来品より長くなっています。また、パソコンとの通信範囲が約50mの広範囲で使用可能です。 ・携帯に便利なポーチ付きで、本体とレシーバーを収納して持ち運ぶことができます。 【商品仕様】 ・インターフェース:適合規格/Bluetooth Ver.4.0、USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.0/2.0にも対応しています。 ・コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ) ・ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式、Bluetooth 4.0 ・通信距離:RF 2.4GHz/最大半径約50m(障害物がない見通しの良い環境)Bluetooth 4.0/最大半径約50m(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ・ボタン:3ボタン(NEXTボタン、BACKボタン、レーザー照射ボタン) ・レーザークラス:クラス2 ・レーザー波長:可視光半導体レーザー、532nm(緑色光) ・レーザー出力:最大1mW ・レーザー到達距離:約200m※環境によって異なります。 ・連続照射時間:約3時間(アルカリ乾電池使用時)※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ・サイズ:本体/約W15×D170×H16mm(クリップ含む)小型レシーバー/W16×D22×H7mm(最大部) ・重量:本体/約63g(電池含む)小型レシーバー/約2g ・付属品:小型レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2本、ポーチ、取扱説明書 ・対応機種:各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ただし標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。iPhone 4S以降、iPad(第3世代)以降※機種により対応できないものもあります。 ・対応OS:RF 2.4GHz/Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X (10.1以降)Bluetooth 4.0/Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)、iOS 8・7 ・対応アプリケーション:Windows・Mac/ Microsoft PowerPoint、KeynoteiOS/PresenPro※App Storeでダウンロードしてください。(無料)※iOS10でのパワーポイントのアニメーション機能には対応していません。 ・※機種により対応できないものもあります。※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ・JAN:4969887691908

    通常価格
    23,837円
    通常出荷日
    4日目
  • 2.4Gパワーポインター

    2.4Gパワーポインター

    サンワサプライ

    人間工学に基付いた照射角25°レーザー照射のワイヤレスパワーポインター 【特長】 ・レーザー照射時に手首に負担をかけにくい25°の照射角。 ・ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンに最適です。 ・PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができます。 ・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が約30mの広範囲で使用可能です。 ・赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます(夜間時)。 ・レシーバーをパソコンにセットするだけで直ぐに使えます。 ・面倒なドライバのインストール、ID設定が不要です。 ・携帯に便利なポーチ付きで、本体とレシーバーを収納して持ち運ぶことができます。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,003円
    通常出荷日
    4日目
  • タイマー付き2.4Gパワーポインター(ブラック)

    タイマー付き2.4Gパワーポインター(ブラック)

    サンワサプライ

    【特長】 ・プレゼンの時間管理に便利なタイマー機能付きです。現在の時間を時計表示し、プレゼンの残り時間を(5分前、1分前、終了時)に振動で知らせます。 ・ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンに最適です。 ・Microsoft PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料で「次のページ」、「前のページ」などの操作ができます。 ・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯を使用しているので、通信範囲が約15mの広範囲で使可能です。 ・赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ・レシーバーをパソコンにセットするだけで直ぐに使えます。面倒なドライバのインストール、ID設定が不要です。 ・充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 ・レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。 ・消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けています。 ・RoHS指令に対応した製品です。 【商品仕様】 ・カラー:ブラック ・インターフェース:USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 ・コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ) ・ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式(75CH×2の40乗ID) ・通信距離:最大半径約15m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ・ボタン:8ボタン ・レーザークラス:クラス2 ・レーザー色:赤色 ・レーザー発光部・波長:可視光半導体レーザー、650nm ・レーザー出力:最大1mW以下(JIS規格C6801およびC6802クラス2以下) ・レーザー到達距離:最大約100m(点型光)※環境によって異なります。 ・電池性能:レーザー連続使用時間/約10時間プレゼン機能動作時間/約120時間充電時間/約3時間※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ・サイズ:本体/W34.5×D24×H136mmUSBレシーバー/W16×D9.1×H39.2mm ・重量:本体/55gUSBレシーバー/3.5g ・付属品:USBレシーバー、USB充電ケーブル、取扱説明書 ・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 ・対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)※スライドショー開始/終了ボタンはMac版PowerPointの2011年以前のバージョンには対応していません。 ・対応アプリケーション(アプリケーションボタン):Microsoft PowerPoint、Apple Keynote ・※機種により対応できないものもあります。※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ・JAN:4969887692561

    通常価格
    9,005円
    通常出荷日
    4日目
  • グリーンレーザーパワーポインター(ブラック)

    グリーンレーザーパワーポインター(ブラック)

    サンワサプライ

    【特長】 ・人間の眼で一番認識しやすいとされる532nmの波長に限りなく近い視認性の良い緑色光レーザーを搭載しています。赤色光レーザーの8倍の明るさを実現しています。明るい部屋でもくっきりと光が見えるので、プレゼン時に大いに活躍します。 ・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が約30mの広範囲で使用可能です。 ・ホールド感に優れたボックス形状と操作性の良いボタンレイアウトで、長時間のプレゼンにも最適です。 ・照射中は、手元のボタンが緑色に点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ・ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンに最適です。 ・Microsoft PowerPoint、Keynoteに対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができます。 ・ページ操作と照射は、ボタンの形状が違い区別しやすくなっています。 ・いくつかのデータを手元で切り替えて、スムーズなプレゼンテーションができます。 ・携帯に便利なポーチ付きで、レシーバーを収納して持ち運ぶことができます。 【商品仕様】 ・カラー:ブラック ・インターフェース:USB HID仕様Ver.1.1準拠 ※USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 ・コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ) ・ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式 76CH×65536ID ・通信範囲:最大半径約30m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ・ボタン:5ボタン(ページ送りボタン、ページ戻しボタン、スライドショー開始/終了ボタン、タスク切り替えボタン、レーザー照射ボタン) ・レーザー波長:半導体励起固体レーザー、532nm(緑色光) ・レーザー出力:最大出力1mW(JIS規格クラス2) ・レーザー到達距離:約200m(夜間使用時)※環境によって異なります。 ・電池性能:連続照射時間/約3.5時間(アルカリ乾電池使用時)※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ・サイズ:本体/W35.7×D112.7×H16.8mmレシーバー/W12×D26×H4.5mm ・重量:本体/55g(電池含む)レシーバー/1.5g ・材質:ABS樹脂 ・付属品:USBレシーバー、単四乾電池(テスト用)×2本、ポーチ、取扱説明書 ・対応機種:各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ただし標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。 ・対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.2以降)※Mac OSではスライドショー開始・終了、タスク切り替えボタンは使用できません。 ・対応アプリケーション:Microsoft PowerPoint、KeynoteMicrosoft Power Point 2003・2007・2010・2013・2016、Microsoft Power Point for Mac 2006・2011・2016、Keynote 6.6 ・※機種により対応できないものもあります。※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ・JAN:4969887693230

    通常価格
    26,017円
    通常出荷日
    4日目
  • 2.4G&BT4.0プレゼンテーションマウス(ブラック)

    2.4G&BT4.0プレゼンテーションマウス(ブラック)

    サンワサプライ

    【特長】 ・Bluetooth 4.0&2.4GHzワイヤレスに両対応し、3つのワイヤレス通信モードを使って、様々な機器でプレゼン操作が行えます。・RFモード/高性能2.4GHzワイヤレスに対応し、超小型レシーバーでパソコンと接続します。・Bluetoothモード/Bluetooth通信でWindowsパソコンと接続します。・iOSモード/iPhone・iPadとBluetooth通信で接続でき、アプリ「PresenPro」を使ってスマートなプレゼンが可能です。 ・カーソル操作キーでマウスカーソルを360度操作でき、また2つのマウスボタンで左クリック、右クリックが可能です。 ・Power Pointに対応しているので、プレゼン資料をスライドショー表示し、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン・ホワイトスクリーン」がボタンを押すだけで操作できます。 ・Media Playerに対応しているので、「再生・一時停止」「停止」やボリュームの調節も可能です。 ・Bluetooth4.0に対応しており、低電力で動作できるので電池の持ちが従来品より長くなっています。また、パソコンとの距離が50m以内であればどこでも利用できます。 ・赤色レーザーで約100m先まで照射可能です。 ・本体にレシーバーを収納できるので持ち運び時に紛失しにくく、携帯・モバイルに便利です。 ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 【商品仕様】 ・カラー:ブラック ・インターフェース:Bluetooth Ver.4.0USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.0/2.0にも対応。 ・コネクタ形状:USB(Aタイプコネクタ) ・ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式、Bluetooth 4.0 ・通信範囲:〈RF2.4GHz〉最大半径約50m(障害物がない見通しの良い場所)〈Bluetooth4.0〉最大半径約50m(障害物がない見通しの良い場所)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ・ボタン:10ボタン ・レーザー色:赤色 ・レーザー波長:可視光半導体レーザー、650nm ・レーザー出力:最大出力1mW ・レーザー到達距離:約100m(夜間時)※環境によって異なります。 ・電池性能:連続作動時間/約16時間(レーザー連続使用の場合)※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ・サイズ:本体/W40×D20×H105mmレシーバー/W16×D49×H3mm ・重量:本体/約62g(電池含む)レシーバー/約2g ・付属品:USBレシーバー、単四乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 ・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種iPhone 4s以降、iPad 第三世代以降 ・JAN:4969887691946

    通常価格
    11,004円
    通常出荷日
    4日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる