1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

プリンタ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  • ブラザー LC211/LC213用詰め替えインク

    ブラザー LC211/LC213用詰め替えインク

    エレコム

    【特長】ブラザーLC211/213カートリッジ対応詰め替えインクキット(THB-211213KIT)専用の交換インクです。※本製品だけでは詰め替え作業はできません。専用工具が必要です。必ず最初にメーカー詰め替えインクキット(THB-211213KIT)をご購入ください。 【商品仕様】 ・耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インク「耐力インク」を採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現する詰め替えインクです。 ・リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 ・本製品で約4回分の詰め替えが可能です。 ・安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 ・次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.R27) ・カラー:ブラック(顔料) ・インク種類:顔料 ・対応カートリッジ:LC211BK、LC213BK ・対応プリンタ:【LC211】DCP-J968N、DCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J767N、DCP-J762N、DCP-J567N、DCP-J562N、MFC-J887N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ・対応プリンタ:【LC213】DCP-J4225N、DCP-J4220N、MFC-J4725N、MFC-J4720N※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ・インク容量:45ml ・詰め替え回数:約4回 ・セット内容:インクボトル×1、接続チューブセット×1、ポリ手袋(2枚セット)×1、取扱説明書×1 ・パッケージサイズ:幅60mmx奥行49mmx155mm ・パッケージ重量:0.09kg ・JANコード:4953103303423

    通常価格
    1,182円
    通常出荷日
    4日目
  • ブラザー LC211/LC213用詰め替えインクキット

    ブラザー LC211/LC213用詰め替えインクキット

    エレコム

    【特長】これ1つでLC211/213 約4回分の交換可能!詰め替えインクと専用工具がセットになったマルチタイプのブラザー用詰め替えインクキットです。 【商品仕様】 ・brother LC211/LC213に対応したマルチタイプの詰め替えインクキットです。 ・耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インク「耐力インク」を採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現する詰め替えインクキットです。 ・リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 ・カートリッジのインク残量の情報をリセットできる「ICチップ用リセッター」が付属しています。 ・リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。 ※本製品にUSBケーブルは付属していません。 ・安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 ・次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.R26) ・カラー:ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー ・インク種類:染料/顔料(BKのみ) ・対応カートリッジ:LC211BK、LC211C、LC211M、LC211Y、LC213BK、LC213C、LC213M、LC213Y ・対応プリンタ:【LC211】DCP-J968N、DCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J767N、DCP-J762N、DCP-J567N、DCP-J562N、MFC-J887N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ・対応プリンタ:【LC213】DCP-J4225N、DCP-J4220N、MFC-J4725N、MFC-J4720N※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ・インク容量:BKは45ml、CMYは30ml ・詰め替え回数:約4回 ・セット内容:インクボトル(ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー)×各1、リセッター(ガイド付き)×1、接続チューブセット×4、ポリ手袋(2枚セット)×1、取扱説明書×1 ・リセッター・電源:USB電源(PC側供給) ・リセッター・コネクタ形状:USB(B)メス※電源供給のみ ・パッケージサイズ:幅110mmx奥行80mmx95mm ・パッケージ重量:0.282kg ・JANコード:4953103303430

    通常価格
    7,432円
    通常出荷日
    4日目
  • エプソン IC69/RDH用詰め替えインク

    エプソン IC69/RDH用詰め替えインク

    エレコム

    【特長】エプソン IC69/リコーダーカートリッジ対応詰め替えインクキット(THE-69RDHKIT)専用の交換インクです。※本製品だけでは詰め替え作業はできません。専用工具が必要です。必ず最初にメーカー詰め替えインクキット(THE-69RDHKIT)をご購入ください。 【商品仕様】 ・耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インク「耐力インク」を採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現する詰め替えインクです。 ・リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 ・本製品で約4回分の詰め替えが可能です。 ・安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 ・次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.E64) ・カラー:ブラック ・インク種類:顔料 ・対応カートリッジ:ICBK69、ICBK69L、RDH-BK、RDH-BL-L ・対応プリンタ:【リコーダー対応】PX-048A、PX-049A※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ・対応プリンタ:【IC69対応】PX-045A、PX-046A、PX-047A、PX-435A、PX-436A、PX-437A、PX-105、 PX-405A、PX-505F、PX-535F※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ・インク容量:40ml ・詰め替え回数:約4回(ICBK69L/RDH-BL-Lタイプは約3回) ・セット内容:インクボトル×1、接続チューブセット×1、注入口栓×1、ポリ手袋(2枚セット)×1、取扱説明書×1 ・パッケージサイズ:幅60mmx奥行49mmx155mm ・パッケージ重量:0.076kg ・JANコード:4953103303447

    通常価格
    1,182円
    通常出荷日
    4日目
  • エプソン IC69/RDH用詰め替えインクキット

    エプソン IC69/RDH用詰め替えインクキット

    エレコム

    【特長】これ1つでIC69/リコーダー 約4回分の交換可能!詰め替えインクと専用工具がセットになったエプソン用詰め替えインクキットです。 【商品仕様】 ・EPSON IC69/リコーダーに対応した詰め替えインクキットです。 ・耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インク「耐力インク」を採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現する詰め替えインクキットです。 ・リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 ・カートリッジのインク残量の情報をリセットできる「ICチップ用リセッター」が付属しています。 ・リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。 ※本製品にUSBケーブルは付属していません。 ・安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 ・次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.E63) ・カラー:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー ・インク種類:顔料 ・対応カートリッジ:ICBK69、ICC69、ICM69、ICY69、ICBK69L、RDH-BK、RDH-C、RDH-M、RDH-Y、RDH-BL-L ・対応プリンタ:【リコーダー対応】PX-048A、PX-049A※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ・対応プリンタ:【IC69対応】PX-045A、PX-046A、PX-047A、PX-435A、PX-436A、PX-437A、PX-105、 PX-405A、PX-505F、PX-535F※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ・インク容量:各40ml ・詰め替え回数:各約4回(ICBK69L/RDH-BL-Lタイプは約3回) ・セット内容:インクボトル(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)×各1、リセッター(ガイド付き)×1、接続チューブセット×4、吸引器×4、注入口栓×4、注入口開け冶具×1、ハンドドリル×1、ポリ手袋(2枚セット)×1、取扱説明書×2 ・リセッター・電源:USB電源(PC側供給) ・リセッター・コネクタ形状:USB(B)メス※電源供給のみ ・パッケージサイズ:幅160mmx奥行90mmx100mm ・パッケージ重量:0.41kg ・JANコード:4953103303454

    通常価格
    5,646円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(耐水・透明・光沢)

    DIYラベル(耐水・透明・光沢)

    エレコム

    【特長】キッチン周りや洗面周りに最適な耐水タイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・キッチン周りや洗面周りの小物に適した、耐水・光沢フィルムラベルです。 ・素材の色目が生かせる透明タイプでガラス瓶や透明ボトルに最適です。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・インクの発色がよい光沢フィルムなので、文字やイラストをくっきりと色鮮やかに再現します。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・食洗機や野外での使用も可能になるUVカット機能付き保護フィルムがセットになっています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:29×29mm ・枚数:22枚(11面×2シート) ・素材タイプ:耐水透明ラベル 丸型タイプ ・カラー:透明 ・紙厚:0.16mm ・坪量:188g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F61 ・セット内容:印刷用ラベル2シート、保護フィルム2シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302280

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(クラフト)

    DIYラベル(クラフト)

    エレコム

    【特長】インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なクラフトタイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なクラフトタイプのラベルです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・ラベルの印刷面にそのまま手書きすることも可能です。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:43×30mm ・枚数:24枚(8面×3シート) ・素材タイプ:クラフトラベル 飾り枠タイプ ・カラー:クラフト ・紙厚:0.21mm ・坪量:172g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F70 ・セット内容:印刷用ラベル3シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302297

    通常価格
    738円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(クラフト)

    DIYラベル(クラフト)

    エレコム

    【特長】インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なクラフトタイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なクラフトタイプのラベルです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・ラベルの印刷面にそのまま手書きすることも可能です。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:42×31mm ・枚数:24枚(8面×3シート) ・素材タイプ:クラフトラベル 四角タイプ ・カラー:クラフト ・紙厚:0.21mm ・坪量:172g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F71 ・セット内容:印刷用ラベル3シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302303

    通常価格
    634円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(クラフト)

    DIYラベル(クラフト)

    エレコム

    【特長】インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なクラフトタイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なクラフトタイプのラベルです。 ・お好みのサイズ・オリジナルの形状にカットできるフリーカットタイプです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・ラベルの印刷面にそのまま手書きすることも可能です。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:フリー(100×148mm) ・枚数:3枚(1面×3シート) ・素材タイプ:クラフトラベル フリーカットタイプ ・カラー:クラフト ・紙厚:0.21mm ・坪量:172g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F72 ・セット内容:印刷用ラベル3シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302310

    通常価格
    634円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(ナチュラル)

    DIYラベル(ナチュラル)

    エレコム

    【特長】インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なナチュラルタイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なナチュラルタイプのラベルです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・ラベルの印刷面にそのまま手書きすることも可能です。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:29×29mm ・枚数:33枚(11面×3シート) ・素材タイプ:ナチュラルラベル 丸型タイプ ・カラー:ナチュラル ・紙厚:0.21mm ・坪量:172g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F73 ・セット内容:印刷用ラベル3シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302327

    通常価格
    634円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(ナチュラル)

    DIYラベル(ナチュラル)

    エレコム

    【特長】インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なナチュラルタイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なナチュラルタイプのラベルです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・ラベルの印刷面にそのまま手書きすることも可能です。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:43×30mm ・枚数:24枚(8面×3シート) ・素材タイプ:ナチュラルラベル 飾り枠タイプ ・カラー:ナチュラル ・紙厚:0.21mm ・坪量:172g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F74 ・セット内容:印刷用ラベル3シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302334

    通常価格
    634円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(ナチュラル)

    DIYラベル(ナチュラル)

    エレコム

    【特長】インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なナチュラルタイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なナチュラルタイプのラベルです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・ラベルの印刷面にそのまま手書きすることも可能です。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:42×31mm ・枚数:24枚(8面×3シート) ・素材タイプ:ナチュラルラベル 四角タイプ ・カラー:ナチュラル ・紙厚:0.21mm ・坪量:172g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F75 ・セット内容:印刷用ラベル3シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302341

    通常価格
    634円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(ナチュラル)

    DIYラベル(ナチュラル)

    エレコム

    【特長】インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なナチュラルタイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なナチュラルタイプのラベルです。 ・お好みのサイズ・オリジナルの形状にカットできるフリーカットタイプです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・ラベルの印刷面にそのまま手書きすることも可能です。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:フリー(100×148mm) ・枚数:3枚(1面×3シート) ・素材タイプ:ナチュラルラベル フリーカットタイプ ・カラー:ナチュラル ・紙厚:0.21mm ・坪量:172g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F76 ・セット内容:印刷用ラベル3シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302358

    通常価格
    634円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(耐水・透明・光沢)

    DIYラベル(耐水・透明・光沢)

    エレコム

    【特長】キッチン周りや洗面周りに最適な耐水タイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・キッチン周りや洗面周りの小物に適した、耐水・光沢フィルムラベルです。 ・素材の色目が生かせる透明タイプでガラス瓶や透明ボトルに最適です。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・インクの発色がよい光沢フィルムなので、文字やイラストをくっきりと色鮮やかに再現します。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・食洗機や野外での使用も可能になるUVカット機能付き保護フィルムがセットになっています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:43×30mm ・枚数:16枚(8面×2シート) ・素材タイプ:耐水透明ラベル 飾り枠タイプ ・カラー:透明 ・紙厚:0.16mm ・坪量:188g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F62 ・セット内容:印刷用ラベル2シート、保護フィルム2シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302365

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(耐水・透明・光沢)

    DIYラベル(耐水・透明・光沢)

    エレコム

    【特長】キッチン周りや洗面周りに最適な耐水タイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・キッチン周りや洗面周りの小物に適した、耐水・光沢フィルムラベルです。 ・素材の色目が生かせる透明タイプでガラス瓶や透明ボトルに最適です。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・インクの発色がよい光沢フィルムなので、文字やイラストをくっきりと色鮮やかに再現します。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・食洗機や野外での使用も可能になるUVカット機能付き保護フィルムがセットになっています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:31×42mm ・枚数:16枚(8面×2シート) ・素材タイプ:耐水透明ラベル 四角タイプ ・カラー:透明 ・紙厚:0.16mm ・坪量:188g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F63 ・セット内容:印刷用ラベル2シート、保護フィルム2シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302372

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(耐水・透明・光沢)

    DIYラベル(耐水・透明・光沢)

    エレコム

    【特長】キッチン周りや洗面周りに最適な耐水タイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・キッチン周りや洗面周りの小物に適した、耐水・光沢フィルムラベルです。 ・素材の色目が生かせる透明タイプでガラス瓶や透明ボトルに最適です。 ・お好みのサイズ・オリジナルの形状にカットできるフリーカットタイプです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・インクの発色がよい光沢フィルムなので、文字やイラストをくっきりと色鮮やかに再現します。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・食洗機や野外での使用も可能になるUVカット機能付き保護フィルムがセットになっています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:フリー(100×148mm) ・枚数:2枚(1面×2シート) ・素材タイプ:耐水透明ラベル フリーカットタイプ ・カラー:透明 ・紙厚:0.16mm ・坪量:188g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F64 ・セット内容:印刷用ラベル2シート、保護フィルム2シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302389

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(耐水・ホワイト・光沢)

    DIYラベル(耐水・ホワイト・光沢)

    エレコム

    【特長】キッチン周りや洗面周りに最適な耐水タイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・キッチン周りや洗面周りの小物に適した、耐水・光沢フィルムラベルです。 ・発色が美しいホワイトタイプで、瓶や缶、詰め替えボトルなどに最適です。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・インクの発色がよい光沢フィルムなので、文字やイラストをくっきりと色鮮やかに再現します。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・食洗機や野外での使用も可能になるUVカット機能付き保護フィルムがセットになっています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:29×29mm ・枚数:22枚(11面×2シート) ・素材タイプ:耐水ホワイトラベル 丸型タイプ ・カラー:ホワイト ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F65 ・セット内容:印刷用ラベル2シート、保護フィルム2シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302396

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(耐水・ホワイト・光沢)

    DIYラベル(耐水・ホワイト・光沢)

    エレコム

    【特長】キッチン周りや洗面周りに最適な耐水タイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・キッチン周りや洗面周りの小物に適した、耐水・光沢フィルムラベルです。 ・発色が美しいホワイトタイプで、瓶や缶、詰め替えボトルなどに最適です。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・インクの発色がよい光沢フィルムなので、文字やイラストをくっきりと色鮮やかに再現します。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・食洗機や野外での使用も可能になるUVカット機能付き保護フィルムがセットになっています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:43×30mm ・枚数:16枚(8面×2シート) ・素材タイプ:耐水ホワイトラベル 飾り枠タイプ ・カラー:ホワイト ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F66 ・セット内容:印刷用ラベル2シート、保護フィルム2シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302402

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(耐水・ホワイト・光沢)

    DIYラベル(耐水・ホワイト・光沢)

    エレコム

    【特長】キッチン周りや洗面周りに最適な耐水タイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・キッチン周りや洗面周りの小物に適した、耐水・光沢フィルムラベルです。 ・発色が美しいホワイトタイプで、瓶や缶、詰め替えボトルなどに最適です。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・インクの発色がよい光沢フィルムなので、文字やイラストをくっきりと色鮮やかに再現します。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・食洗機や野外での使用も可能になるUVカット機能付き保護フィルムがセットになっています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:42×31mm ・枚数:16枚(8面×2シート) ・素材タイプ:耐水ホワイトラベル 四角タイプ ・カラー:ホワイト ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F67 ・セット内容:印刷用ラベル2シート、保護フィルム2シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302419

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(耐水・ホワイト・光沢)

    DIYラベル(耐水・ホワイト・光沢)

    エレコム

    【特長】キッチン周りや洗面周りに最適な耐水タイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・キッチン周りや洗面周りの小物に適した、耐水・光沢フィルムラベルです。 ・発色が美しいホワイトタイプで、瓶や缶、詰め替えボトルなどに最適です。 ・お好みのサイズ・オリジナルの形状にカットできるフリーカットタイプです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・インクの発色がよい光沢フィルムなので、文字やイラストをくっきりと色鮮やかに再現します。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・食洗機や野外での使用も可能になるUVカット機能付き保護フィルムがセットになっています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:フリー(100×148mm) ・枚数:2枚(1面×2シート) ・素材タイプ:耐水ホワイトラベル フリーカットタイプ ・カラー:ホワイト ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F68 ・セット内容:印刷用ラベル2シート、保護フィルム2シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302426

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    4日目
  • DIYラベル(クラフト)

    DIYラベル(クラフト)

    エレコム

    【特長】インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なクラフトタイプ!インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベル。 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタを使って、自分好みのオリジナルラベルが作れるDIYラベルです。 ・インテリア雑貨や、ラッピングなどに最適なクラフトタイプのラベルです。 ・インクジェットプリンタ専用ラベルです。顔料インク・染料インクに対応しています。 ・ラベルの印刷面にそのまま手書きすることも可能です。 ・しっかり貼れて、はがれにくい強粘着のりを使用しています。 ・パソコンから無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」を使って、誰でも簡単にオリジナルのラベル作成ができます。 ・スマートフォンからも「らくちんプリント」アプリを使って簡単にラベル作成ができます。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ(100×148mm) ・一面サイズ:29×29mm ・枚数:33枚(11面×3シート) ・素材タイプ:クラフトラベル 丸型タイプ ・カラー:クラフト ・紙厚:0.21mm ・坪量:172g/m2 ・対応インク:染料・顔料 ・お探しNo.:F69 ・セット内容:印刷用ラベル3シート、取扱説明書(裏面はテストプリント用紙)1枚 ・パッケージサイズ:幅115mmx奥行2mmx190mm ・パッケージ重量:0.024kg ・JANコード:4953103302433

    通常価格
    634円
    通常出荷日
    4日目
  • 耐水耐候なまえラベル ホワイト

    耐水耐候なまえラベル ホワイト

    エレコム

    【特長】超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき! 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタで手軽でキレイに手作りできる“耐水耐候なまえラベル”です。 ・メーカー従来製品から耐水性能が大幅にアップし、食洗機にも対応しています。(※) ・印字した文字がくっきり見えるホワイトタイプのラベルで、柄や濃い色の素材に貼る際便利です。 ・文字こすれやキズ付きを予防し耐久性を向上させる保護フィルムが付属しています。 ・保護フィルムはUVカット率90%で、屋外などで使用する際も印刷した文字などの退色を予防します。 ・おはしや小さめのスプーンなどのなまえ付けに最適なサイズです。 ・※メーカー試験結果。全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm ・一面サイズ:ホワイトフィルムラベル(24×6mm)透明保護フィルム(31×11mm) ・用紙タイプ:ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用) ・カラー:ホワイト ・方眼・罫線:なし ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料 (※顔料インクには対応しておりません) ・お探しNo.:N60 ・セット内容:ホワイトフィルムラベル:117枚(39面×3シート)透明保護フィルム:117枚(39面×3シート)テストプリント用紙:1枚 ・パッケージサイズ:幅110mmx奥行2mmx185mm ・パッケージ重量:0.031kg ・JANコード:4953103456181

    通常価格
    655円
    通常出荷日
    4日目
  • 耐水耐候なまえラベル ホワイト

    耐水耐候なまえラベル ホワイト

    エレコム

    【特長】超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき! 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタで手軽でキレイに手作りできる“耐水耐候なまえラベル”です。 ・メーカー従来製品から耐水性能が大幅にアップし、食洗機にも対応しています。(※) ・印字した文字がくっきり見えるホワイトタイプのラベルで、柄や濃い色の素材に貼る際便利です。 ・文字こすれやキズ付きを予防し耐久性を向上させる保護フィルムが付属しています。 ・保護フィルムはUVカット率90%で、屋外などで使用する際も印刷した文字などの退色を予防します。 ・歯ブラシなどのなまえ付けに最適なサイズです。 ・※メーカー試験結果。全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm ・一面サイズ:ホワイトフィルムラベル(24×8mm)透明保護フィルム(31×13mm) ・用紙タイプ:ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用) ・カラー:ホワイト ・方眼・罫線:なし ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料 (※顔料インクには対応しておりません) ・お探しNo.:N61 ・セット内容:ホワイトフィルムラベル:99枚(33面×3シート)透明保護フィルム:99枚(33面×3シート)テストプリント用紙:1枚 ・パッケージサイズ:幅110mmx奥行2mmx185mm ・パッケージ重量:0.031kg ・JANコード:4953103456198

    通常価格
    655円
    通常出荷日
    4日目
  • 耐水耐候なまえラベル ホワイト

    耐水耐候なまえラベル ホワイト

    エレコム

    【特長】超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき! 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタで手軽でキレイに手作りできる“耐水耐候なまえラベル”です。 ・メーカー従来製品から耐水性能が大幅にアップし、食洗機にも対応しています。(※) ・印字した文字がくっきり見えるホワイトタイプのラベルで、柄や濃い色の素材に貼る際便利です。 ・文字こすれやキズ付きを予防し耐久性を向上させる保護フィルムが付属しています。 ・保護フィルムはUVカット率90%で、屋外などで使用する際も印刷した文字などの退色を予防します。 ・フォークやスプーンなどのなまえ付けに最適なサイズです。 ・※メーカー試験結果。全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm ・一面サイズ:ホワイトフィルムラベル(36×8mm)透明保護フィルム(43×13mm) ・用紙タイプ:ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用) ・カラー:ホワイト ・方眼・罫線:なし ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料 (※顔料インクには対応しておりません) ・お探しNo.:N62 ・セット内容:ホワイトフィルムラベル:66枚(22面×3シート)透明保護フィルム:66枚(22面×3シート)テストプリント用紙:1枚 ・パッケージサイズ:幅110mmx奥行2mmx185mm ・パッケージ重量:0.031kg ・JANコード:4953103456204

    通常価格
    655円
    通常出荷日
    4日目
  • 耐水耐候なまえラベル ホワイト

    耐水耐候なまえラベル ホワイト

    エレコム

    【特長】超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき! 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタで手軽でキレイに手作りできる“耐水耐候なまえラベル”です。 ・メーカー従来製品から耐水性能が大幅にアップし、食洗機にも対応しています。(※) ・印字した文字がくっきり見えるホワイトタイプのラベルで、柄や濃い色の素材に貼る際便利です。 ・文字こすれやキズ付きを予防し耐久性を向上させる保護フィルムが付属しています。 ・保護フィルムはUVカット率90%で、屋外などで使用する際も印刷した文字などの退色を予防します。 ・コップや水筒などのなまえ付けに最適なサイズです。 ・※メーカー試験結果。全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm ・一面サイズ:ホワイトフィルムラベル(35×13mm)透明保護フィルム(42×19mm) ・用紙タイプ:ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用) ・カラー:ホワイト ・方眼・罫線:なし ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料 (※顔料インクには対応しておりません) ・お探しNo.:N63 ・セット内容:ホワイトフィルムラベル:42枚(14面×3シート)透明保護フィルム:42枚(14面×3シート)テストプリント用紙:1枚 ・パッケージサイズ:幅110mmx奥行2mmx185mm ・パッケージ重量:0.031kg ・JANコード:4953103456211

    通常価格
    655円
    通常出荷日
    4日目
  • 耐水耐候なまえラベル ホワイト

    耐水耐候なまえラベル ホワイト

    エレコム

    【特長】超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき! 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタで手軽でキレイに手作りできる“耐水耐候なまえラベル”です。 ・メーカー従来製品から耐水性能が大幅にアップし、食洗機にも対応しています。(※) ・印字した文字がくっきり見えるホワイトタイプのラベルで、柄や濃い色の素材に貼る際便利です。 ・文字こすれやキズ付きを予防し耐久性を向上させる保護フィルムが付属しています。 ・保護フィルムはUVカット率90%で、屋外などで使用する際も印刷した文字などの退色を予防します。 ・かさやおもちゃなどのなまえ付けに最適なサイズです。 ・※メーカー試験結果。全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm ・一面サイズ:ホワイトフィルムラベル(43×12mm)透明保護フィルム(47.5×18mm) ・用紙タイプ:ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用) ・カラー:ホワイト ・方眼・罫線:なし ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料 (※顔料インクには対応しておりません) ・お探しNo.:N64 ・セット内容:ホワイトフィルムラベル:48枚(16面×3シート)透明保護フィルム:48枚(16面×3シート)テストプリント用紙:1枚 ・パッケージサイズ:幅110mmx奥行2mmx185mm ・パッケージ重量:0.031kg ・JANコード:4953103456228

    通常価格
    655円
    通常出荷日
    4日目
  • 耐水耐候なまえラベル ホワイト

    耐水耐候なまえラベル ホワイト

    エレコム

    【特長】超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき! 【商品仕様】 ・インクジェットプリンタで手軽でキレイに手作りできる“耐水耐候なまえラベル”です。 ・メーカー従来製品から耐水性能が大幅にアップし、食洗機にも対応しています。(※) ・印字した文字がくっきり見えるホワイトタイプのラベルで、柄や濃い色の素材に貼る際便利です。 ・文字こすれやキズ付きを予防し耐久性を向上させる保護フィルムが付属しています。 ・保護フィルムはUVカット率90%で、屋外などで使用する際も印刷した文字などの退色を予防します。 ・色々なサイズの“なまえラベル”をひとつにまとめた、便利なアソートパックです。 ・※メーカー試験結果。全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。 ・用紙サイズ:ハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm ・一面サイズ:いろんなサイズが入ったアソートタイプホワイトフィルムラベル(24×8mm)(36×8mm)(35×13mm)(43×12mm)透明保護フィルム(31×13mm)(43×13mm)(42×19mm)(47.5×18mm) ・用紙タイプ:ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用) ・カラー:ホワイト ・方眼・罫線:なし ・紙厚:0.17mm ・坪量:185g/m2 ・対応インク:染料 (※顔料インクには対応しておりません) ・お探しNo.:N59 ・セット内容:ホワイトフィルムラベル:85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)透明保護フィルム:85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)テストプリント用紙:4枚 ・パッケージサイズ:幅110mmx奥行2mmx185mm ・パッケージ重量:0.036kg ・JANコード:4953103456174

    通常価格
    870円
    通常出荷日
    4日目
  • スーパーファイン名刺用紙(クリアカット)

    スーパーファイン名刺用紙(クリアカット)

    エレコム

    【特長】フチまでしっかりデザインできる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプのスーパーファイン名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプの名刺用紙です。 ・名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。 ・文字やイラストがキレイに印刷できるマット調のスーパーファイン用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:96枚(8面×12シート) ・用紙タイプ:スーパーファイン紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.24mm ・坪量:256g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェットプリンタ ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A77 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行5mmx345mm ・パッケージ重量:0.205kg ・JANコード:4953103308695

    通常価格
    915円
    通常出荷日
    4日目
  • スーパーファイン名刺用紙(クリアカット)

    スーパーファイン名刺用紙(クリアカット)

    エレコム

    【特長】フチまでしっかりデザインできる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプのスーパーファイン名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプの名刺用紙です。 ・名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。 ・文字やイラストがキレイに印刷できるマット調のスーパーファイン用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・お得な増量タイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:200枚(8面×25シート) ・用紙タイプ:スーパーファイン紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.24mm ・坪量:256g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェットプリンタ ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A78 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行7mmx345mm ・パッケージ重量:0.315kg ・JANコード:4953103308701

    通常価格
    1,393円
    通常出荷日
    4日目
  • スーパーファイン名刺用紙(速切クリアカット)

    スーパーファイン名刺用紙(速切クリアカット)

    エレコム

    【特長】新製法速切クリアカットですばやくキレイに分割できる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプのスーパーファイン名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙です。 ・新製法の速切クリアカットで、余分な台紙が無く、両面とも全面印刷が可能です。 ・カットしやすく、糊残りや折れ曲がりが起きません。 ・文字やイラストがキレイに印刷できるマット調のスーパーファイン用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:120枚(10面×12シート) ・用紙タイプ:スーパーファイン紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.245mm ・坪量:230g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェットプリンタ ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A83 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行5mmx345mm ・パッケージ重量:0.205kg ・JANコード:4953103308718

    通常価格
    1,013円
    通常出荷日
    4日目
  • スーパーファイン名刺用紙(速切クリアカット)

    スーパーファイン名刺用紙(速切クリアカット)

    エレコム

    【特長】新製法速切クリアカットですばやくキレイに分割できる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプのスーパーファイン名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙です。 ・新製法の速切クリアカットで、余分な台紙が無く、両面とも全面印刷が可能です。 ・カットしやすく、糊残りや折れ曲がりが起きません。 ・文字やイラストがキレイに印刷できるマット調のスーパーファイン用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・お得な増量タイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:250枚(10面×25シート) ・用紙タイプ:スーパーファイン紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.245mm ・坪量:230g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェットプリンタ ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A84 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行7mmx345mm ・パッケージ重量:0.315kg ・JANコード:4953103308725

    通常価格
    1,494円
    通常出荷日
    4日目
  • スーパーファイン名刺用紙(マイクロミシン)

    スーパーファイン名刺用紙(マイクロミシン)

    エレコム

    【特長】フチまでしっかりデザインできる!折りたたんで簡単に切り離せるマイクロミシンタイプのスーパーファイン名刺用紙。 【商品仕様】 ・折りたたんで簡単に切り離せるマイクロミシンタイプの名刺用紙です。 ・名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。 ・文字やイラストがキレイに印刷できるマット調のスーパーファイン用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:96枚(8面×12シート) ・用紙タイプ:スーパーファイン紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.245mm ・坪量:210g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェットプリンタ ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A73 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行5mmx345mm ・パッケージ重量:0.205kg ・JANコード:4953103308756

    通常価格
    803円
    通常出荷日
    4日目
  • スーパーファイン名刺用紙(マイクロミシン)

    スーパーファイン名刺用紙(マイクロミシン)

    エレコム

    【特長】フチまでしっかりデザインできる!折りたたんで簡単に切り離せるマイクロミシンタイプのスーパーファイン名刺用紙。 【商品仕様】 ・折りたたんで簡単に切り離せるマイクロミシンタイプの名刺用紙です。 ・名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。 ・文字やイラストがキレイに印刷できるマット調のスーパーファイン用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・お得な増量タイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:200枚(8面×25シート) ・用紙タイプ:スーパーファイン紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.245mm ・坪量:210g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェットプリンタ ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A74 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行7mmx345mm ・パッケージ重量:0.315kg ・JANコード:4953103308763

    通常価格
    1,284円
    通常出荷日
    4日目
  • 名刺用紙(クリアカット)

    名刺用紙(クリアカット)

    エレコム

    【特長】フチまでしっかりデザインできる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプの名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプの名刺用紙です。 ・名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。 ・インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:96枚(8面×12シート) ・用紙タイプ:マルチプリント紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.24mm ・坪量:256g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェット/レーザー/コピー機対応 ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A75 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行5mmx345mm ・パッケージ重量:0.205kg ・JANコード:4953103308770

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    4日目
  • 名刺用紙(クリアカット)

    名刺用紙(クリアカット)

    エレコム

    【特長】フチまでしっかりデザインできる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプの名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプの名刺用紙です。 ・名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。 ・インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・お得な増量タイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:200枚(8面×25シート) ・用紙タイプ:マルチプリント紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.24mm ・坪量:256g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェット/レーザー/コピー機対応 ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A76 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行7mmx345mm ・パッケージ重量:0.315kg ・JANコード:4953103308787

    通常価格
    1,182円
    通常出荷日
    4日目
  • 名刺用紙(速切クリアカット・アイボリー)

    名刺用紙(速切クリアカット・アイボリー)

    エレコム

    【特長】新製法速切クリアカットですばやくキレイに分割できる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙です。 ・新製法の速切クリアカットで、余分な台紙が無く、両面とも全面印刷が可能です。 ・カットしやすく、糊残りや折れ曲がりが起きません。 ・インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・やわらかな印象に仕上がるアイボリータイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:120枚(10面×12シート) ・用紙タイプ:マルチプリント紙 ・カラー:アイボリー ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.245mm ・坪量:230g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェット/レーザー/コピー機対応 ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A81 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行5mmx345mm ・パッケージ重量:0.205kg ・JANコード:4953103308794

    通常価格
    803円
    通常出荷日
    4日目
  • 名刺用紙(速切クリアカット・アイボリー)

    名刺用紙(速切クリアカット・アイボリー)

    エレコム

    【特長】新製法速切クリアカットですばやくキレイに分割できる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙です。 ・新製法の速切クリアカットで、余分な台紙が無く、両面とも全面印刷が可能です。 ・カットしやすく、糊残りや折れ曲がりが起きません。 ・インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・やわらかな印象に仕上がるアイボリータイプです。 ・お得な増量タイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:250枚(10面×25シート) ・用紙タイプ:マルチプリント紙 ・カラー:アイボリー ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.245mm ・坪量:230g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェット/レーザー/コピー機対応 ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A82 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行7mmx345mm ・パッケージ重量:0.315kg ・JANコード:4953103308800

    通常価格
    1,284円
    通常出荷日
    4日目
  • 名刺用紙(速切クリアカット・ホワイト)

    名刺用紙(速切クリアカット・ホワイト)

    エレコム

    【特長】新製法速切クリアカットですばやくキレイに分割できる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙。 【商品仕様】 ・ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙です。 ・新製法の速切クリアカットで、余分な台紙が無く、両面とも全面印刷が可能です。 ・カットしやすく、糊残りや折れ曲がりが起きません。 ・インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:120枚(10面×12シート) ・用紙タイプ:マルチプリント紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.245mm ・坪量:230g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェット/レーザー/コピー機対応 ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A79 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行5mmx345mm ・パッケージ重量:0.205kg ・JANコード:4953103308817

    通常価格
    803円
    通常出荷日
    4日目
  • 名刺用紙(マイクロミシン)

    名刺用紙(マイクロミシン)

    エレコム

    【特長】フチまでしっかりデザインできる!折りたたんで簡単に切り離せるマイクロミシンタイプの名刺用紙。 【商品仕様】 ・折りたたんで簡単に切り離せるマイクロミシンタイプの名刺用紙です。 ・名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。 ・インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:96枚(8面×12シート) ・用紙タイプ:マルチプリント紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.225mm ・坪量:210g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェット/レーザー/コピー機対応 ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A71 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行5mmx345mm ・パッケージ重量:0.205kg ・JANコード:4953103308855

    通常価格
    591円
    通常出荷日
    4日目
  • 名刺用紙(マイクロミシン)

    名刺用紙(マイクロミシン)

    エレコム

    【特長】フチまでしっかりデザインできる!折りたたんで簡単に切り離せるマイクロミシンタイプの名刺用紙。 【商品仕様】 ・折りたたんで簡単に切り離せるマイクロミシンタイプの名刺用紙です。 ・名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。 ・インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。 ・両面印刷も可能です。 ・印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。 ・しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。 ・さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。 ・お得な増量タイプです。 ・用紙サイズ:幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ・一面サイズ:91mm×55mm ・枚数:200枚(8面×25シート) ・用紙タイプ:マルチプリント紙 ・カラー:ホワイト ・両面印刷:両面対応 ・紙厚:0.225mm ・坪量:210g/m2 ・印刷可能プリンター種類:インクジェット/レーザー/コピー機対応 ・対応インク:顔料・染料 ・テストプリント用紙:テストプリント用紙 1枚入 ・お探しNo.:A72 ・パッケージサイズ:幅220mmx奥行7mmx345mm ・パッケージ重量:0.315kg ・JANコード:4953103308862

    通常価格
    1,080円
    通常出荷日
    4日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる