HDD・SSD

インダストリアル製品を当日出荷!
FAパソコン 新OS搭載モデル発売開始
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 16日以内
  • 20日以内
  • 45日以内
  • 48日以内
  • 60日以内
  • 3.5インチ SATA

    3.5インチ SATA

    ミスミ

    Windows7、8 (32bit/64bit)バンドル版

    通常価格
    15,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 産業用コンパクトフラッシュ

    産業用コンパクトフラッシュ

    ミスミ

    SLC NANDを搭載した産業用コンパクトフラッシュ

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    5,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Transcend SSD 2.5インチ SATA3 6Gb/s TLC採用モデル

    Transcend SSD 2.5インチ SATA3 6Gb/s TLC採用モデル

    トランセンド

    SATA-III 6Gb/sに準拠しており最大550MB/sの転送速度を提供し、システム起動とロード時間の高速化が期待できる。また、DevSleepモードに対応しているので消費電力を最大90%カット。 ・インターフェースSATA III 6Gb/s ・最大読込速度 550MB/s, 最大書込速度 450MB/s ・DevSleepモード対応 消費電力を最大90%カット ・厚さ6.8mm、重量58g、標準2.5インチのフォームファクタ ・S.M.A.R.T., TRIM & NCQ コマンドをサポート ・SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps

    通常価格
    11,555円~
    通常出荷日
    6日目
  • Intel SSD DC S3500 Series

    Intel SSD DC S3500 Series

    INTEL

    20nmプロセスMLCタイプ (80GB~800GB)

    通常価格
    19,180円
    通常出荷日
    お見積り
  • 【インダストリアル製品】mSATA SSD, SATA3, MLC

    【インダストリアル製品】mSATA SSD, SATA3, MLC

    トランセンド

    取付スペースに制限のあるUltrabook、タブレットPC、薄型サーバーに最適です。 【特長】 ・温拡ニーズ対応[工業用仕様オプション対応]。 ・40biT/1024ByTEエラー訂正BCH-ECC機能搭載。 ・瞬断時データ損失防止アクティブ監視回路内蔵(MSA630&MSA430)。 ・ライトプロテクト機能およびハードウェアのパージセキュリティ機能[オプション対応]。 ・AHCI/TRIM/NCQ機能サポート。 ・寿命診断ソフトSSDScopePro付属[オプション対応]

    通常価格
    41,549円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【インダストリアル製品】2.5インチSSD 420, SATA3, MLC

    【インダストリアル製品】2.5インチSSD 420, SATA3, MLC

    トランセンド

    頑丈なメタルハウジング。デスクトップPC、ノートPC、サーバーでの使用に適しており、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

    通常価格
    10,942円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【インダストリアル製品】2.5インチSSD, IDE(PATA), MLC

    【インダストリアル製品】2.5インチSSD, IDE(PATA), MLC

    トランセンド

    UDMAモード6に対応。DE規格(44ピン、ピッチ: 2.00 mm)に対応した機器やOSに互換し、IDE・HDDの置き換えに最適。 【特長】 ・システム起動の高速化やシステムパフォーマンス向上に最適。 ・温拡ニーズ対応[工業用仕様オプション対応]。 ・UlTra DMA Mode6以下/MulTi-Word DMA Mode2以下/PIO Mode4以下対応。 ・S.M.A.R.T.搭載およびSSDモニタリングソフトウェア付属。 ・瞬断時データ損失防止アクティブ監視回路内蔵。 ・40biT/1024ByTEエラー訂正BCH-ECC機能搭載。 ・寿命診断ソフトSSD Scope Pro付属[オプション対応]

    通常価格
    14,790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチ SATA SSD(MLC NAND フラッシュ)

    2.5インチ SATA SSD(MLC NAND フラッシュ)

    ミスミ

    処理速度が求められる機器へのストレージデバイスに

    通常価格
    16,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチ SATA

    2.5インチ SATA

    ミスミ

    Windows7、8 (32bit/64bit)バンドル版

    通常価格
    17,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3.5インチ E-IDE

    3.5インチ E-IDE

    ミスミ

    入手困難なE-IDE HDDを継続してご提供

    通常価格
    44,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5" SSD570K  SATA3  SLC

    2.5" SSD570K SATA3 SLC

    トランセンド

    SATA-III 6Gb/sインターフェースをもつトランセンドのSSD570K/SSD570KIは優れたパフォーマンスを提供する軽量のSSDで、HDDとの置き換えに最適です。電源断や停電からデータを保護するPower Shield機能を備え、SLC NANDフラッシュを搭載しているので信頼性が求められるオートメーションシステムや工作装置などのインダストリアルアプリケーションに最適。 ・ウェアレベリング & ブロックマネージメント ・ガベージコレクション ・DDR3 DRAMキャッシュ搭載 ・ECC機能 ・Power Shield ・DEVSLP対応 ・S.M.A.R.T.対応

    通常価格
    14,788円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 2.5" SSD410K SATA3 MLC

    2.5" SSD410K SATA3 MLC

    トランセンド

    DRAMキャッシュ非搭載により、高い信頼性と低消費電力を実現。POSやゲーム機、産業用アプリケーションにも最適

    通常価格
    6,866円~
    通常出荷日
    20日目
  • シリコンディスクドライブ(SSD)

    シリコンディスクドライブ(SSD)

    コンテック(PC関連)

    IPCシリーズのシリコンディスクドライブ。ハードな環境に耐える高信頼設計です。IDEタイプ。 【特長】 ・電源断保護機能を搭載。電源断(瞬停)によるデータ破損を軽減。 ・SLC(Single Level Cell)のNAND型フラッシュメモリを採用した長寿命設計。 ・専用ユーティリティソフトで書き換え回数などを把握。書き換え、寿命予測が可能。 ・全領域ウェアレベリング(Static)により書き換え回数を平準化し、書き込みの偏りを低減して長寿命化を実現。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30,799円~
    通常出荷日
    7日目~
  • SATAⅢ対応3.5インチ内蔵ハードディスク LHD-DASAK2シリーズ

    SATAⅢ対応3.5インチ内蔵ハードディスク LHD-DASAK2シリーズ

    エレコム

    システム起動やデータバックアップの高速化

    通常価格
    14,830円~
    通常出荷日
    4日目~
  • CFast

    CFast

    ミスミ

    コンパクトフラッシュサイズでSATA転送速度を実現する次世代ストレージ

    通常価格
    31,400円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチ SATA SSD(SLC NAND フラッシュ)

    2.5インチ SATA SSD(SLC NAND フラッシュ)

    ミスミ

    組込みに最適な国内生産、SLC搭載SSD

    • 2.5"SSD
    通常価格
    82,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1TB, M.2 2280 SSD, SATA3, MLC

    1TB, M.2 2280 SSD, SATA3, MLC

    トランセンド

    SATA-III 6Gb/sインターフェースと小型フォームファクタを併せ持ったM.2 SSD。 取付けスペースに制限のあるUltrabook、薄型ノートPCなどに最適!

    通常価格
    74,647円
    通常出荷日
    20日目
  • 2.5インチ内蔵ハードディスク LHD-NASAK2シリーズ

    2.5インチ内蔵ハードディスク LHD-NASAK2シリーズ

    エレコム

    システム起動やデータバックアップの高速化

    通常価格
    16,082円~
    通常出荷日
    4日目~
  • M.2 2280 SSD, SATA3, TLC

    M.2 2280 SSD, SATA3, TLC

    トランセンド

    トランセンドのMTS820はSATA-III 6Gb/sインターフェースと小型フォームファクタを併せ持ったM.2 SSDです。取付けスペースに制限のあるアプリケーションに優れた信頼性を提供します。 ・省スペースのM.2フォームファクタ(80mm) ・SATA-III 6Gb/sインターフェースと高速データ転送。 ・データの整合性を確保するRAIDエンジンとLDPCコーディング ・DevSleepモードに対応 ・DDR3 DRAMキャッシュ搭載 ・S.M.A.R.T.搭載

    通常価格
    9,577円~
    通常出荷日
    20日目
  • 起動ディスク(PIO転送) 128MB

    起動ディスク(PIO転送) 128MB

    ミスミ

    スティックライトⅡ専用産業用起動ディスク

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    15,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • STORAGE/NASシリーズ

    STORAGE/NASシリーズ

    エレコム

    スペアドライブです

    通常価格
    22,682円~
    通常出荷日
    60日目
  • LSV-5STS/4C専用スペアドライブ

    LSV-5STS/4C専用スペアドライブ

    エレコム

    スペアドライブです

    通常価格
    22,682円~
    通常出荷日
    6日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる