HDD・SSD(オプション・その他)

インダストリアル製品を当日出荷!
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
  • 60日以内
  • HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル

    HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ

    パソコン不要でHDDを簡単コピー!インジケータ付きで転送量も一目でわかります。 【特長】 ・パソコンに接続せずSATA HDD(SSD)からSATA HDD(SSD)へデータを丸ごとコピーすることができ、パソコンの引越しなどに最適です。 ・HDD(SSD)を同時に2台まで接続、使用が可能です。 ・USB3.0対応でデータ転送が高速に行えます。 ・光学ドライブ(DVD・CD・ブルーレイ)の接続が可能です。  ※光学ドライブを接続する場合はHDD(SSD)を接続することはできません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3.5インチHDD用リムーバブルケース

    3.5インチHDD用リムーバブルケース

    ミスミ

    RAIDやメンテナンス時にHDDを簡単交換

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA3ケーブル

    SATA3ケーブル

    サンワサプライ

    転送速度6GbpsのSATA3対応ケーブル。 【特長】 ・1本の線を使って、複数のビットを順番に伝送する方法で、データ線間の信号のズレが生じないので、離れた距離にデータを伝送するのに向きます。 ・Serial ATAがシリアル伝送方式であることで、信号線が大幅に減少、ジャンパピンの設定が不要でドライブとマザーは1対1で接続されるようになります(マスター・スレーブの区別がありません)。 ・HDDにカチッと止まるラッチ付き。 ・※ラッチは機種により対応しない場合があります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,275円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ

    2.5インチSSD/HDDを3.5インチベイに取付け可能にするマウンタ 【特長】 ・2.5インチSSD・ハードディスクを2台同時に1つの3.5インチベイに取付け可能な変換マウンタ。 ・ネジを使用しないので取付けが簡単です。 ・ベイ固定用の側面ネジ穴は3.5インチハードディスクと同一の穴間隔、穴数です。 ・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ・取っ手付きでPCケースから取出しやすい設計です。 ・12.5mm厚の2.5インチハードディスクも搭載可能です。

    通常価格
    674円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PCカードアダプタ(1ソケット)

    PCカードアダプタ(1ソケット)

    ミスミ

    コンパクトフラッシュをPCMICAカードに変換

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SCSI変換アダプタ

    SCSI変換アダプタ

    ミスミ

    様々なSCSI機器を使用される場合に

    通常価格
    2,980円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ

    【特長】 ・各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。・IDE3.5インチ HDD/2.5インチ HDD(SSD)→USB3.0/2.0に変換・SATA3.5インチ HDD/2.5インチ HDD(SSD)→USB3.0/2.0に変換・IDE光学式ドライブ機器(CD-R・DVD-Rドライブなど)→USB3.0/2.0に変換(付属のIDEケーブルをご使用ください)※USB2.0規格の環境でも使用可能です。(この場合は「Super Speed」モード(転送速度5Gbps/理論値)では動作しません) ・IDEドライブとSATAドライブを同時に接続・認識できます。※IDE3.5インチ HDD、IDE2.5インチ HDDの同時接続はサポートしていません。 ・SATAハードディスクからIDEハードディスクへ、反対にIDEハードディスクからSATAハードディスクへ手軽にデータをコピー・移動できます。 ・各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で、交換も簡単です。 ・ドライバのインストールが不要です。 ・脱着時にON・OFFをスイッチできるから ・対応最大容量は3TBまでです。※HDD(SSD)及び光学式ドライブを2台同時認識させることはできません。 ・ACアダプタ付きです。※本製品にハードディスクは付属していません。※機種によっては対応しない場合があります。 【商品仕様】 ・インターフェース:USB側/USB仕様Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver.2.0上位互換)HDD(SSD)側/IDE、SATA※USB3.0機器として使用するためには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ・サイズ:W96×D64×H16mm(本体のみ) ・重量:約55g(本体のみ) ・ケーブル長:USB3.0ケーブル/約1m ・使用チップ:Innostor is611 ・使用条件:使用時/0~50℃(温度)、0~85%(湿度)保管時/-20~50℃(温度)、0~85%(湿度) ・付属品:USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書 ・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。 ・対応OS:Windows 10・8.1・ 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP ・対応ドライブ:SATAインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDE/SATAインターフェースの光学式ドライブ ・対応ドライブ最大容量:合計3TB ・JAN:4969887891278

    通常価格
    5,741円
    通常出荷日
    4日目
  • マザーボード変換USBケーブル

    マザーボード変換USBケーブル

    サンワサプライ

    マザーボード用USBコネクタを外付用USBコネクタに変換するケーブルです。 【特長】 ・マザーボード用のUSBコネクタを外付用USBAコネクタオス(TK-USB2はメス)に変換するケーブルです。 ・コネクタ:USBAコネクタ-バラ4Pオス(TK-USB1)。 ・USBAコネクタ-バラ4Pメス(TK-USB2)。 ・USB信号:赤〈POWER(VCC)〉白(-Data)緑(+Data)黒(Ground)。 ・重量:約24g

    通常価格
    428円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA電源ケーブル

    SATA電源ケーブル

    サンワサプライ

    SATA対応ハードディスクなどの機器用ケーブルです。 【特長】 ・4pin電源オスをシリアルATAメスに2分配するケーブルです。 ・コネクタ:4pinオス-シリアルATA×2。 ・ケーブル長:16cm

    通常価格
    779円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA 電源変換ケーブル

    SATA 電源変換ケーブル

    サンワサプライ

    SATA変換用電源ケーブル。 【特長】 ・電源コネクタ(大4pin)オスをシリアルATAメスに変換するケーブルです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    602円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5HDD⇒IDE変換ケーブル

    2.5HDD⇒IDE変換ケーブル

    サンワサプライ

    2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです。 【特長】 ・ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです(1デバイス用)。 ・ノート・デスクトップ間でデータ交換したり、バックアップを取ったりする際に最適です。 ・コネクタ:2.5HDD44pinメス-IDE40pinメス。 ・電源:5インチ用電源コネクタオス。 ・ケーブル長・重量:約45cm・約42g。 ・機種によっては対応しない場合があります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,768円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IDE丸型ケーブル(Ultra DMA/133以下対応)

    IDE丸型ケーブル(Ultra DMA/133以下対応)

    ミスミ

    シャーシ内のエアフローを考慮した丸型IDEケーブル

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,550円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA用IDE変換アダプタ

    SATA用IDE変換アダプタ

    サンワサプライ

    SATAドライブをIDE/PATAに変換。 【特長】 ・SATAドライブをIDE/PATAに変換して使用できます。 ・信号と電源をともに変換する一体型です。 ・マスター・スレーブはジャンパピンで切替え可能です。 ・対応機種:IDEポート搭載機種。 ・対応ドライブ:SATA・SATA2接続ハードディスク、DVDドライブなど。 ・対応OS:Windows7(64biT/32biT)・Vista・XP・2000。 ・サイズ・重量:W100×D20×H25mm・約16g。 ・マスター・スレーブはジャンパピンで切替えができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,919円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RAIDユニット(SATA3.5インチHDD)

    RAIDユニット(SATA3.5インチHDD)

    ミスミ

    特別な設定が不要な簡単SATA RAIDコントローラ

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RAID
    通常価格
    49,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 内部3.5インチベイ搭載タイプ(2ソケット)

    内部3.5インチベイ搭載タイプ(2ソケット)

    ミスミ

    CFを3.5インチHDDベイに搭載可能

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    11,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 取付ネジ・ジャンパピン

    取付ネジ・ジャンパピン【100個入り】

    ミスミ

    PCの組立て時やHDD、ドライブのメンテナンスに

    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB3.0 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD2台用)

    USB3.0 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD2台用)

    ラトックシステム

    2.5インチHDD/SSDが2台収納可能!コンパクトなUSB3.0 RAIDケース 【特長】 ・2.5インチHDD/SSD2台用RAIDケース。 ・RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備。 ・高速USB3.0採用、専用ドライバーでさらに高速に ※Windows8は未対応。 ・机の上でも邪魔にならないコンパクト設計。 ・ファンレス静音設計。 ・RAID、省電力、暗号化の管理ができるソフトウェア添付。 ・省電力で消費電力を低減。 ・HDDを監視して異常時にメールで通知。 ・ディスクまるごと暗号化が可能。 ・液晶テレビの録画用ディスクとしても使用可能

    通常価格
    9,140円
    通常出荷日
    6日目
  • PC電源用分配・延長ケーブル

    PC電源用分配・延長ケーブル

    サンワサプライ

    パソコン内の電源を延長・分配するケーブル。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    363円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA-eSATA変換ケーブル

    SATA-eSATA変換ケーブル

    サンワサプライ

    電源供給機能付きeSATAポートへ2.5インチSATA-HDD/SSDを接続するケーブルです。 【特長】 ・1.5Gb/sおよび3.0Gb/sに対応しています。 ・ケーブル長:0.5m(±5mm)。 ・コネクタ:eSATAコネクタ(7pin)-SATAコネクタ(7pin)。 ・線材の太さ:26AWG。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,589円
    通常出荷日
    4日目
  • IDE→SATA 変換アダプタ

    IDE→SATA 変換アダプタ

    サンワサプライ

    IDEドライブをSATAドライブに変換。干渉しにくいコンパクトタイプのIDE-SATA変換アダプタ。 【特長】 ・40pinのIDEドライブをSATAに変換。 ・ドライバ不要です。 ・パソコン内で干渉しにくいミニサイズです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,321円
    通常出荷日
    4日目
  • シリアルATA電源4分岐ケーブル

    シリアルATA電源4分岐ケーブル

    サンワサプライ

    RAIDユーザーに最適。SATA電源コネクタ増設ケーブル。 【特長】 ・電源コネクタ(大4pin)をSATAの内部電源に4分岐するケーブルです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,531円~
    通常出荷日
    4日目
  • 2.5インチHDDやSSDを3.5インチベイへ取り付けるためのキット

    2.5インチHDDやSSDを3.5インチベイへ取り付けるためのキット

    ミスミ

    1個から販売可

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチHDD変換マウンタ(2台用)

    2.5インチHDD変換マウンタ(2台用)

    サンワサプライ

    【特長】 ・2.5インチハードディスクやSSDを2台同時に1つの3.5インチベイに取付け可能。 ・2.5インチハードディスクやSSDをデスクトップパソコンに固定できます。 ・1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取付けできます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    952円
    通常出荷日
    4日目
  • 一体型SATAケーブル

    一体型SATAケーブル

    サンワサプライ

    SATAコネクタがセットで抜けにくい!さらにSATA3対応で6Gb/sの転送速度!

    通常価格
    1,028円~
    通常出荷日
    4日目
  • USB3.0/eSATA リムーバブルRAIDケース(外付け5ベイ)

    USB3.0/eSATA リムーバブルRAIDケース(外付け5ベイ)

    ラトックシステム

    高速転送、たっぷり保存!USB3.0/eSATA対応の5段リムーバブルRAIDケース 【特長】 ・充実のモードを備えたRAIDケース。 ・SATA HDDを最大5台まで装着可能。 ・4TB HDD動作確認済み。 ・USB3.0とeSATAのデュアルインターフェイス搭載。 ・実測250MB/secにせまる高速転送。 ・独立したHDDとして使用可能(スタンダードモード)。 ・各HDDへのアクセス状況がわかるLED装備。 ・ホットスペア・オートリビルド機能搭載。 ・充実機能のRAIDマネージャーを添付。 ・ディップスイッチによる設定が可能。 ・リムーバブルならではの利便性。 ・業務を停止することなくディスク交換・修復が可能。 ・HDD交換を安全におこなえるトレイ式。 ・REX-SATA/SATA3シリーズの交換用トレイが使用可能。 ・アルミトレイと8cm角ファンでHDD冷却。 ・3.5インチHDD、2.5インチSSD/HDD両対応。 ・HDDのホットプラグ可能。 ・ディスクセットの管理が容易

    通常価格
    45,500円
    通常出荷日
    4日目
  • SATA3ラウンドケーブル

    SATA3ラウンドケーブル

    サンワサプライ

    【特長】 ・ラウンドタイプで取り回しやすさアップ! ・さらにSATA3対応で6Gb/sの転送速度!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,028円~
    通常出荷日
    4日目
  • USB3.0対応外付けポータブルSSD

    USB3.0対応外付けポータブルSSD

    エレコム

    【特長】 超軽量・名刺サイズで高速データ転送を実現。持ち運びに最適な衝撃・振動に強いUSB3.0対応外付けポータブルSSD。 【商品仕様】 ・読み出し最大350MB/s、書き込み最大60MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.0対応外付けポータブルSSDです。 ・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 ・持ち運びに最適な縦93mm×横54mmの名刺サイズです。ハードディスクに比べ約1/4の超軽量設計を実現しています。※1 ・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 ・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 ・外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※2 ・幅広いパソコンで使用できる接続用のUSB3.0ケーブルが付属しています。 ・アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 ・指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 ・未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 ※1当社製ハードディスク「ELP-ERT005UBK」との比較。 ※2Macintoshで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 ・対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・付属ソフトウェア対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・インターフェイス:USB3.0 ・コネクタ形状:USB3.0 microB メス ・容量:120GB ・データ転送速度:読み出し:最大350MB/s,書き込み:最大60MB/s ・フラッシュメモリタイプ:TLC ・外形寸法:幅93mm×奥行54mm×高さ9mm ・重量:約35g(本体) ・カラー:ブラック ・付属品:USB ケーブル1本 約17cm(コネクタ含む) ・JANコード:4953103297135

    通常価格
    7,991円
    通常出荷日
    20日目
  • RAIDユニット(SATA2.5インチHDD)

    RAIDユニット(SATA2.5インチHDD)

    ミスミ

    5インチベイ1つでRAID構築可能な省スペースSATA RAIDコントローラ

    • 数量スライド割引
    • RAID
    通常価格
    53,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3.5インチHDDを5.25インチベイへ取り付けるためのキット

    3.5インチHDDを5.25インチベイへ取り付けるためのキット

    ミスミ

    1個から販売可

    • 数量スライド割引
    通常価格
    480円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/IDE)

    フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/IDE)

    ミスミ

    CFディスクをFDD用3.5インチベイに搭載

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    6,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリアルATA3ケーブル

    シリアルATA3ケーブル

    サンワサプライ

    ハードディスクが裏配線の時に最適。SATA3対応で6Gb/sの転送速度! 【特長】 ・SATA3対応ハードディスクなどの機器用。 ・SATA3600MB/Sに対応したケーブルです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    748円~
    通常出荷日
    4日目
  • USB3.0対応外付けポータブルSSD

    USB3.0対応外付けポータブルSSD

    エレコム

    【特長】 超軽量・名刺サイズで高速データ転送を実現。持ち運びに最適な衝撃・振動に強いUSB3.0対応外付けポータブルSSD。 【商品仕様】 ・読み出し最大350MB/s、書き込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.0対応外付けポータブルSSDです。 ・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 ・持ち運びに最適な縦93mm×横54mmの名刺サイズです。ハードディスクに比べ約1/4の超軽量設計を実現しています。※1 ・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 ・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 ・外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※2 ・幅広いパソコンで使用できる接続用のUSB3.0ケーブルが付属しています。 ・アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 ・指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 ・未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 ※1当社製ハードディスク「ELP-ERT005UBK」との比較。 ※2Macintoshで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 ・対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・付属ソフトウェア対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・インターフェイス:USB3.0 ・コネクタ形状:USB3.0 microB メス ・容量:240GB ・データ転送速度:読み出し:最大350MB/s,書き込み:最大80MB/s ・フラッシュメモリタイプ:TLC ・外形寸法:幅93mm×奥行54mm×高さ9mm ・重量:約35g(本体) ・カラー:ブラック ・付属品:USB ケーブル1本 約17cm(コネクタ含む) ・JANコード:4953103297166

    通常価格
    13,954円
    通常出荷日
    4日目
  • スリムドライブ+HDD取付用キット

    スリムドライブ+HDD取付用キット

    ミスミ

    PCの組立て時やHDD、ドライブのメンテナンスに

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA2ケーブル

    SATA2ケーブル

    サンワサプライ

    SATA対応ハードディスクなどの機器用。SATA2ケーブルです。 【特長】 ・SerialATAがシリアル伝送方式であることで、信号線が大幅に減少、ジャンパピンの設定が不要でドライブとマザーは1対1で接続されるようになります(マスタースレーブの区別がありません)。 ・SATA3対応ハードディスクなどの機器用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,410円
    通常出荷日
    4日目
  • SATA電源拡張ケーブル

    SATA電源拡張ケーブル

    サンワサプライ

    SATAからSATA電源と4ピン(大)電源が拡張可能なケーブル 【特長】 ・コネクタに空きがなくても拡張できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,389円
    通常出荷日
    4日目
  • PCIスロット取付タイプ(1ソケット)

    PCIスロット取付タイプ(1ソケット)

    ミスミ

    CFをPCIバスに1枚搭載可能

    • 数量スライド割引
    • PCI
    • CF
    通常価格
    5,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • REX-SATA3 シリーズ用交換トレイ

    REX-SATA3 シリーズ用交換トレイ

    ラトックシステム

    REX-SATA 3シリーズ 交換用トレイ

    通常価格
    2,880円
    通常出荷日
    2日目~
  • PC電源拡張ケーブル

    PC電源拡張ケーブル

    サンワサプライ

    1本の電源を3つに分岐。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    649円
    通常出荷日
    4日目
  • USB3.0対応外付けポータブルSSD

    USB3.0対応外付けポータブルSSD

    エレコム

    【特長】 超軽量・名刺サイズで高速データ転送を実現。持ち運びに最適な衝撃・振動に強いUSB3.0対応外付けポータブルSSD。 【商品仕様】 ・読み出し最大350MB/s、書き込み最大60MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.0対応外付けポータブルSSDです。 ・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 ・持ち運びに最適な縦93mm×横54mmの名刺サイズです。ハードディスクに比べ約1/4の超軽量設計を実現しています。※1 ・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 ・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 ・外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※2 ・幅広いパソコンで使用できる接続用のUSB3.0ケーブルが付属しています。 ・アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 ・指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 ・未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 ※1当社製ハードディスク「ELP-ERT005UBK」との比較。 ※2Macintoshで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 ・対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・付属ソフトウェア対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・インターフェイス:USB3.0 ・コネクタ形状:USB3.0 microB メス ・容量:120GB ・データ転送速度:読み出し:最大350MB/s,書き込み:最大60MB/s ・フラッシュメモリタイプ:TLC ・外形寸法:幅93mm×奥行54mm×高さ9mm ・重量:約35g(本体) ・カラー:ホワイト ・付属品:USB ケーブル1本 約17cm(コネクタ含む) ・JANコード:4953103297159

    通常価格
    7,991円
    通常出荷日
    6日目
  • eSATAケーブル

    eSATAケーブル

    サンワサプライ

    eSATA対応ハードディスク等の機器用ケーブルです。 【特長】 ・外付け規格「eSATA」ケーブル、eシリアルATAⅡ規格(3.0Gb/s)で高速データ転送を実現します。 ・eSATA1.5Gb/sおよび3.0Gb/sに対応しています。 ・シリアルATAの外付け規格「eSATA」ケーブルです。 ・eシリアルATAⅡ規格(3.0Gb/s)で高速データ転送を実現します。 ・eSATA1.5Gb/sおよび3.0Gb/sに対応しています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,350円~
    通常出荷日
    4日目~
  • USB3.0対応外付けポータブルSSD

    USB3.0対応外付けポータブルSSD

    エレコム

    【特長】 超軽量・名刺サイズで高速データ転送を実現。持ち運びに最適な衝撃・振動に強いUSB3.0対応外付けポータブルSSD。 【商品仕様】 ・読み出し最大350MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.0対応外付けポータブルSSDです。 ・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 ・持ち運びに最適な縦93mm×横54mmの名刺サイズです。ハードディスクに比べ約1/4の超軽量設計を実現しています。※1 ・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 ・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 ・外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※2 ・幅広いパソコンで使用できる接続用のUSB3.0ケーブルが付属しています。 ・アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 ・指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 ・未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 ※1当社製ハードディスク「ELP-ERT005UBK」との比較。 ※2Macintoshで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 ・対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・付属ソフトウェア対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・インターフェイス:USB3.0 ・コネクタ形状:USB3.0 microB メス ・容量:480GB ・データ転送速度:読み出し:最大350MB/s,書き込み:最大100MB/s ・フラッシュメモリタイプ:TLC ・外形寸法:幅93mm×奥行54mm×高さ9mm ・重量:約35g(本体) ・カラー:ブラック ・付属品:USB ケーブル1本 約17cm(コネクタ含む) ・JANコード:4953103297197

    通常価格
    24,855円
    通常出荷日
    11日目
  • フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/SATA)

    フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/SATA)

    ミスミ

    CFをSATAインターフェースに接続

    • 数量スライド割引
    • RoHS
    • CF
    通常価格
    9,100円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 開発ツール

    開発ツール

    ミスミ

    OSとアプリをアップデート可能な状態でROM化

    通常価格
    19,000円
    通常出荷日
    10日目
  • SATA 電源変換アダプタ

    SATA 電源変換アダプタ

    サンワサプライ

    SATA変換用電源アダプタ。 【特長】 ・1本の線を使って、複数のビットを順番に伝送する方法で、データ線間の信号のズレが生じないので、離れた距離にデータを伝送するのに向きます。 ・Seria lATAがシリアル伝送方式であることで、信号線が大幅に減少、ジャンパピンの設定が不要でドライブとマザーは1対1で接続されるようになります(マスター・スレーブの区別がありません)。 ・電源コネクタ(大4pin)をSATAメスに変換するアダプタです。 ・コネクタ:大4pinオス-SATAメス

    • 数量スライド割引
    通常価格
    553円
    通常出荷日
    4日目
  • PCポータブルストレージキット

    PCポータブルストレージキット

    トランセンド

    SSD/HDDアップグレードキットを使用して2.5インチのポータブルドライブとして再活用。Transcend Eliteソフトウェアを利用することでワンタッチバックアップ機能のある便利な外付けストレージとして活躍できます。 ・PCで使用していたHDD/SSDを再使用 ・衝撃や振動から保護するショックアブソーバ ・自動バックアップボタン搭載 ・Transcend Eliteが利用可能 RecoveRxに対応

    通常価格
    3,098円
    通常出荷日
    20日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

HDD・SSD(オプション・その他)に関連するカテゴリ

イラストを選択してください

閉じる