HDD・SSD

インダストリアル製品を当日出荷!

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 14日以内
  • 20日以内
  • 21日以内
  • 3.5インチ SATA

    3.5インチ SATA

    ミスミ

    Windows7、8 (32bit/64bit)バンドル版

    通常価格
    15,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Intel SSD DC S3500 Series

    Intel SSD DC S3500 Series

    INTEL

    20nmプロセスMLCタイプ (80GB~800GB)

    通常価格
    15,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【インダストリアル製品】2.5インチSSD 420, SATA3, MLC

    【インダストリアル製品】2.5インチSSD 420, SATA3, MLC

    トランセンド

    頑丈なメタルハウジング。デスクトップPC、ノートPC、サーバーでの使用に適しており、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

    通常価格
    11,320円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 産業用コンパクトフラッシュ

    産業用コンパクトフラッシュ

    ミスミ

    SLC NANDを搭載した産業用コンパクトフラッシュ

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    5,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Transcend SSD 2.5インチ SATA3 6Gb/s TLC採用モデル

    Transcend SSD 2.5インチ SATA3 6Gb/s TLC採用モデル

    トランセンド

    SATA-III 6Gb/sに準拠しており最大550MB/sの転送速度を提供し、システム起動とロード時間の高速化が期待できる。また、DevSleepモードに対応しているので消費電力を最大90%カット。 ・インターフェースSATA III 6Gb/s ・最大読込速度 550MB/s, 最大書込速度 450MB/s ・DevSleepモード対応 消費電力を最大90%カット ・厚さ6.8mm、重量58g、標準2.5インチのフォームファクタ ・S.M.A.R.T., TRIM & NCQ コマンドをサポート ・SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps

    通常価格
    13,380円~
    通常出荷日
    20日目
  • HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル

    HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ

    パソコン不要でHDDを簡単コピー!インジケータ付きで転送量も一目でわかります。 【特長】 ・パソコンに接続せずSATA HDD(SSD)からSATA HDD(SSD)へデータを丸ごとコピーすることができ、パソコンの引越しなどに最適です。 ・HDD(SSD)を同時に2台まで接続、使用が可能です。 ・USB3.0対応でデータ転送が高速に行えます。 ・光学ドライブ(DVD・CD・ブルーレイ)の接続が可能です。  ※光学ドライブを接続する場合はHDD(SSD)を接続することはできません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3.5インチ E-IDE

    3.5インチ E-IDE

    ミスミ

    入手困難なE-IDE HDDを継続してご提供

    通常価格
    44,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチ SATA SSD(MLC NAND フラッシュ)

    2.5インチ SATA SSD(MLC NAND フラッシュ)

    ミスミ

    処理速度が求められる機器へのストレージデバイスに

    通常価格
    16,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチ SATA

    2.5インチ SATA

    ミスミ

    Windows7、8 (32bit/64bit)バンドル版

    通常価格
    17,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【インダストリアル製品】mSATA SSD, SATA3, MLC

    【インダストリアル製品】mSATA SSD, SATA3, MLC

    トランセンド

    取付スペースに制限のあるUltrabook、タブレットPC、薄型サーバーに最適です。 【特長】 ・温拡ニーズ対応[工業用仕様オプション対応]。 ・40biT/1024ByTEエラー訂正BCH-ECC機能搭載。 ・瞬断時データ損失防止アクティブ監視回路内蔵(MSA630&MSA430)。 ・ライトプロテクト機能およびハードウェアのパージセキュリティ機能[オプション対応]。 ・AHCI/TRIM/NCQ機能サポート。 ・寿命診断ソフトSSDScopePro付属[オプション対応]

    通常価格
    4,062円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【インダストリアル製品】2.5インチSSD, IDE(PATA), MLC

    【インダストリアル製品】2.5インチSSD, IDE(PATA), MLC

    トランセンド

    UDMAモード6に対応。DE規格(44ピン、ピッチ: 2.00 mm)に対応した機器やOSに互換し、IDE・HDDの置き換えに最適。 【特長】 ・システム起動の高速化やシステムパフォーマンス向上に最適。 ・温拡ニーズ対応[工業用仕様オプション対応]。 ・UlTra DMA Mode6以下/MulTi-Word DMA Mode2以下/PIO Mode4以下対応。 ・S.M.A.R.T.搭載およびSSDモニタリングソフトウェア付属。 ・瞬断時データ損失防止アクティブ監視回路内蔵。 ・40biT/1024ByTEエラー訂正BCH-ECC機能搭載。 ・寿命診断ソフトSSD Scope Pro付属[オプション対応]

    通常価格
    15,190円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5" SSD410K SATA3 MLC

    2.5" SSD410K SATA3 MLC

    トランセンド

    DRAMキャッシュ非搭載により、高い信頼性と低消費電力を実現。POSやゲーム機、産業用アプリケーションにも最適

    通常価格
    6,866円~
    通常出荷日
    20日目
  • 2.5" SSD570K  SATA3  SLC

    2.5" SSD570K SATA3 SLC

    トランセンド

    SATA-III 6Gb/sインターフェースをもつトランセンドのSSD570K/SSD570KIは優れたパフォーマンスを提供する軽量のSSDで、HDDとの置き換えに最適です。電源断や停電からデータを保護するPower Shield機能を備え、SLC NANDフラッシュを搭載しているので信頼性が求められるオートメーションシステムや工作装置などのインダストリアルアプリケーションに最適。 ・ウェアレベリング & ブロックマネージメント ・ガベージコレクション ・DDR3 DRAMキャッシュ搭載 ・ECC機能 ・Power Shield ・DEVSLP対応 ・S.M.A.R.T.対応

    通常価格
    14,788円~
    通常出荷日
    20日目
  • SATA電源ケーブル

    SATA電源ケーブル

    サンワサプライ

    SATA対応ハードディスクなどの機器用ケーブルです。 【特長】 ・4pin電源オスをシリアルATAメスに2分配するケーブルです。 ・コネクタ:4pinオス-シリアルATA×2。 ・ケーブル長:16cm

    通常価格
    779円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 産業用コンパクトフラッシュ(大容量)

    産業用コンパクトフラッシュ(大容量)

    ミスミ

    大容量高速転送型の産業用コンパクトフラッシュ

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    16,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ

    2.5インチSSD/HDDを3.5インチベイに取付け可能にするマウンタ 【特長】 ・2.5インチSSD・ハードディスクを2台同時に1つの3.5インチベイに取付け可能な変換マウンタ。 ・ネジを使用しないので取付けが簡単です。 ・ベイ固定用の側面ネジ穴は3.5インチハードディスクと同一の穴間隔、穴数です。 ・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ・取っ手付きでPCケースから取出しやすい設計です。 ・12.5mm厚の2.5インチハードディスクも搭載可能です。

    通常価格
    674円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5HDD⇒IDE変換ケーブル

    2.5HDD⇒IDE変換ケーブル

    サンワサプライ

    2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです。 【特長】 ・ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです(1デバイス用)。 ・ノート・デスクトップ間でデータ交換したり、バックアップを取ったりする際に最適です。 ・コネクタ:2.5HDD44pinメス-IDE40pinメス。 ・電源:5インチ用電源コネクタオス。 ・ケーブル長・重量:約45cm・約42g。 ・機種によっては対応しない場合があります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,768円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチHDDやSSDを3.5インチベイへ取り付けるためのキット

    2.5インチHDDやSSDを3.5インチベイへ取り付けるためのキット

    ミスミ

    1個から販売可

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3.5インチHDD用リムーバブルケース

    3.5インチHDD用リムーバブルケース

    ミスミ

    RAIDやメンテナンス時にHDDを簡単交換

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1TB, M.2 2280 SSD, SATA3, MLC

    1TB, M.2 2280 SSD, SATA3, MLC

    トランセンド

    SATA-III 6Gb/sインターフェースと小型フォームファクタを併せ持ったM.2 SSD。 取付けスペースに制限のあるUltrabook、薄型ノートPCなどに最適!

    通常価格
    70,422円
    通常出荷日
    20日目
  • SATAⅢ対応3.5インチ内蔵ハードディスク LHD-DASAK2シリーズ

    SATAⅢ対応3.5インチ内蔵ハードディスク LHD-DASAK2シリーズ

    エレコム

    システム起動やデータバックアップの高速化

    通常価格
    12,839円~
    通常出荷日
    21日目~
  • SATA 電源変換ケーブル

    SATA 電源変換ケーブル

    サンワサプライ

    SATA変換用電源ケーブル。 【特長】 ・電源コネクタ(大4pin)オスをシリアルATAメスに変換するケーブルです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    602円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 取付ネジ・ジャンパピン

    取付ネジ・ジャンパピン【100個入り】

    ミスミ

    PCの組立て時やHDD、ドライブのメンテナンスに

    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA-eSATA変換ケーブル

    SATA-eSATA変換ケーブル

    サンワサプライ

    電源供給機能付きeSATAポートへ2.5インチSATA-HDD/SSDを接続するケーブルです。 【特長】 ・1.5Gb/sおよび3.0Gb/sに対応しています。 ・ケーブル長:0.5m(±5mm)。 ・コネクタ:eSATAコネクタ(7pin)-SATAコネクタ(7pin)。 ・線材の太さ:26AWG。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,589円
    通常出荷日
    4日目
    • SALE 1/31まで
    起動ディスク(PIO転送) 128MB

    起動ディスク(PIO転送) 128MB

    ミスミ

    スティックライトⅡ専用産業用起動ディスク

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    15,600円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RAIDユニット(SATA3.5インチHDD)

    RAIDユニット(SATA3.5インチHDD)

    ミスミ

    特別な設定が不要な簡単SATA RAIDコントローラ

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RAID
    通常価格
    49,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA3ケーブル

    SATA3ケーブル

    サンワサプライ

    転送速度6GbpsのSATA3対応ケーブル。 【特長】 ・1本の線を使って、複数のビットを順番に伝送する方法で、データ線間の信号のズレが生じないので、離れた距離にデータを伝送するのに向きます。 ・Serial ATAがシリアル伝送方式であることで、信号線が大幅に減少、ジャンパピンの設定が不要でドライブとマザーは1対1で接続されるようになります(マスター・スレーブの区別がありません)。 ・HDDにカチッと止まるラッチ付き。 ・※ラッチは機種により対応しない場合があります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,275円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IDE→SATA 変換アダプタ

    IDE→SATA 変換アダプタ

    サンワサプライ

    IDEドライブをSATAドライブに変換。干渉しにくいコンパクトタイプのIDE-SATA変換アダプタ。 【特長】 ・40pinのIDEドライブをSATAに変換。 ・ドライバ不要です。 ・パソコン内で干渉しにくいミニサイズです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,321円
    通常出荷日
    4日目
  • SCSI変換アダプタ

    SCSI変換アダプタ

    ミスミ

    様々なSCSI機器を使用される場合に

    通常価格
    1,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • M.2 2242 SSD SATA3 MLC

    M.2 2242 SSD SATA3 MLC

    トランセンド

    SATA-III 6Gb/sインターフェースと小型フォームファクタを併せ持ったM.2 SSD。 取付けスペースに制限のあるUltrabook、薄型ノートPCなどに最適! 【特長】  ●M.2 SATA SSS規格に準拠  ●BCH-ECC機能搭載(60bit/1024Byte エラー訂正)  ●グローバルウェアレベリング採用 / ブロックマネージメント機能搭載  ●スリープモード / DEVSLP機能サポート  ●ライトプロテクト機能 / ハードウェアパージセキュリティ機能  ●DDR3 DRAM キャッシュメモリー内蔵  ●瞬断時データ損失防止アクティブ監視回路内蔵  ●S.M.A.R.T. / トリム / NCQコマンド 【仕様】  ●インタフェース : SATA III 6Gb/s (SATA II/I 下位互換仕様)  ●コネクタ : M.2 module notch B+M  ●ファームファクター : M.2 TYPE 2280-D2-B-M / 2260-D2-B-M / 2242-D2-B-M  ●最大データ転送速度 : MST800 ⇒ Read 560MB/s, Write 460MB/s                 : MST600 ⇒ Read 550MB/s, Write 460MB/s                 : MST400 ⇒ Read 560MB/s, Write 320MB/s  ●フラッシュタイプ : MLC ●動作電圧 : 3.3V±5%  ●消費電力 : 3.10W (active), 0.33W (idle), 2mW (DEVSLP)  ●動作環境温度 : 0℃~70℃ ●保存温度 : -40℃~85℃  ●湿度 : 0%~95% ●MTBF : 1,500,000hrs  ●筐体サイズ : MST800 22.0mm x 80.0mm x 3.5mm           : MST600 22.0mm x 60.0mm x 3.5mm           : MST400 22.0mm x 42.0mm x 3.5mm 【商品ラインナップ】  ●容量 : 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB

    通常価格
    4,247円~
    通常出荷日
    20日目~
  • USB3.0対応外付けポータブルSSD

    USB3.0対応外付けポータブルSSD

    エレコム

    【特長】 超軽量・名刺サイズで高速データ転送を実現。持ち運びに最適な衝撃・振動に強いUSB3.0対応外付けポータブルSSD。 【商品仕様】 ・読み出し最大350MB/s、書き込み最大60MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.0対応外付けポータブルSSDです。 ・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 ・持ち運びに最適な縦93mm×横54mmの名刺サイズです。ハードディスクに比べ約1/4の超軽量設計を実現しています。※1 ・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 ・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 ・外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※2 ・幅広いパソコンで使用できる接続用のUSB3.0ケーブルが付属しています。 ・アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 ・指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 ・未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 ※1当社製ハードディスク「ELP-ERT005UBK」との比較。 ※2Macintoshで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 ・対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・付属ソフトウェア対応機種:Windows10/ 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMacintosh ・インターフェイス:USB3.0 ・コネクタ形状:USB3.0 microB メス ・容量:120GB ・データ転送速度:読み出し:最大350MB/s,書き込み:最大60MB/s ・フラッシュメモリタイプ:TLC ・外形寸法:幅93mm×奥行54mm×高さ9mm ・重量:約35g(本体) ・カラー:ブラック ・付属品:USB ケーブル1本 約17cm(コネクタ含む) ・JANコード:4953103297135

    通常価格
    7,991円
    通常出荷日
    4日目
  • PCカードアダプタ(1ソケット)

    PCカードアダプタ(1ソケット)

    ミスミ

    コンパクトフラッシュをPCMICAカードに変換

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2.5インチ SATA SSD(SLC NAND フラッシュ)

    2.5インチ SATA SSD(SLC NAND フラッシュ)

    ミスミ

    組込みに最適な国内生産、SLC搭載SSD

    • 2.5"SSD
    通常価格
    82,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SATA用IDE変換アダプタ

    SATA用IDE変換アダプタ

    サンワサプライ

    SATAドライブをIDE/PATAに変換。 【特長】 ・SATAドライブをIDE/PATAに変換して使用できます。 ・信号と電源をともに変換する一体型です。 ・マスター・スレーブはジャンパピンで切替え可能です。 ・対応機種:IDEポート搭載機種。 ・対応ドライブ:SATA・SATA2接続ハードディスク、DVDドライブなど。 ・対応OS:Windows7(64biT/32biT)・Vista・XP・2000。 ・サイズ・重量:W100×D20×H25mm・約16g。 ・マスター・スレーブはジャンパピンで切替えができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,919円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリコンディスクドライブ(SSD)

    シリコンディスクドライブ(SSD)

    コンテック(PC関連)

    IPCシリーズのシリコンディスクドライブ。ハードな環境に耐える高信頼設計です。IDEタイプ。 【特長】 ・電源断保護機能を搭載。電源断(瞬停)によるデータ破損を軽減。 ・SLC(Single Level Cell)のNAND型フラッシュメモリを採用した長寿命設計。 ・専用ユーティリティソフトで書き換え回数などを把握。書き換え、寿命予測が可能。 ・全領域ウェアレベリング(Static)により書き換え回数を平準化し、書き込みの偏りを低減して長寿命化を実現。

    通常価格
    28,990円~
    通常出荷日
    7日目~
  • フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/IDE)

    フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/IDE)

    ミスミ

    CFディスクをFDD用3.5インチベイに搭載

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    6,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 内部3.5インチベイ搭載タイプ(2ソケット)

    内部3.5インチベイ搭載タイプ(2ソケット)

    ミスミ

    CFを3.5インチHDDベイに搭載可能

    • 数量スライド割引
    • CF
    通常価格
    11,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ

    【特長】 ・各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。・IDE3.5インチ HDD/2.5インチ HDD(SSD)→USB3.0/2.0に変換・SATA3.5インチ HDD/2.5インチ HDD(SSD)→USB3.0/2.0に変換・IDE光学式ドライブ機器(CD-R・DVD-Rドライブなど)→USB3.0/2.0に変換(付属のIDEケーブルをご使用ください)※USB2.0規格の環境でも使用可能です。(この場合は「Super Speed」モード(転送速度5Gbps/理論値)では動作しません) ・IDEドライブとSATAドライブを同時に接続・認識できます。※IDE3.5インチ HDD、IDE2.5インチ HDDの同時接続はサポートしていません。 ・SATAハードディスクからIDEハードディスクへ、反対にIDEハードディスクからSATAハードディスクへ手軽にデータをコピー・移動できます。 ・各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で、交換も簡単です。 ・ドライバのインストールが不要です。 ・脱着時にON・OFFをスイッチできるから ・対応最大容量は3TBまでです。※HDD(SSD)及び光学式ドライブを2台同時認識させることはできません。 ・ACアダプタ付きです。※本製品にハードディスクは付属していません。※機種によっては対応しない場合があります。 【商品仕様】 ・インターフェース:USB側/USB仕様Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver.2.0上位互換)HDD(SSD)側/IDE、SATA※USB3.0機器として使用するためには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ・サイズ:W96×D64×H16mm(本体のみ) ・重量:約55g(本体のみ) ・ケーブル長:USB3.0ケーブル/約1m ・使用チップ:Innostor is611 ・使用条件:使用時/0~50℃(温度)、0~85%(湿度)保管時/-20~50℃(温度)、0~85%(湿度) ・付属品:USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書 ・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。 ・対応OS:Windows 10・8.1・ 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP ・対応ドライブ:SATAインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDE/SATAインターフェースの光学式ドライブ ・対応ドライブ最大容量:合計3TB ・JAN:4969887891278

    通常価格
    5,741円
    通常出荷日
    40日目
  • シリアルATA3ケーブル

    シリアルATA3ケーブル

    サンワサプライ

    ハードディスクが裏配線の時に最適。SATA3対応で6Gb/sの転送速度! 【特長】 ・SATA3対応ハードディスクなどの機器用。 ・SATA3600MB/Sに対応したケーブルです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    748円~
    通常出荷日
    4日目
  • 2.5インチ内蔵ハードディスク LHD-NASAK2シリーズ

    2.5インチ内蔵ハードディスク LHD-NASAK2シリーズ

    エレコム

    システム起動やデータバックアップの高速化

    通常価格
    15,216円~
    通常出荷日
    4日目~
  • フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/SATA)

    フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/SATA)

    ミスミ

    CFをSATAインターフェースに接続

    • 数量スライド割引
    • RoHS
    • CF
    通常価格
    9,100円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PCIスロット取付タイプ(1ソケット)

    PCIスロット取付タイプ(1ソケット)

    ミスミ

    CFをPCIバスに1枚搭載可能

    • 数量スライド割引
    • PCI
    • CF
    通常価格
    5,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB3.0 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD2台用)

    USB3.0 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD2台用)

    ラトックシステム

    2.5インチHDD/SSDが2台収納可能!コンパクトなUSB3.0 RAIDケース 【特長】 ・2.5インチHDD/SSD2台用RAIDケース。 ・RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備。 ・高速USB3.0採用、専用ドライバーでさらに高速に ※Windows8は未対応。 ・机の上でも邪魔にならないコンパクト設計。 ・ファンレス静音設計。 ・RAID、省電力、暗号化の管理ができるソフトウェア添付。 ・省電力で消費電力を低減。 ・HDDを監視して異常時にメールで通知。 ・ディスクまるごと暗号化が可能。 ・液晶テレビの録画用ディスクとしても使用可能

    通常価格
    9,140円
    通常出荷日
    40日目
  • M.2 2280 SSD, SATA3, TLC

    M.2 2280 SSD, SATA3, TLC

    トランセンド

    トランセンドのMTS820はSATA-III 6Gb/sインターフェースと小型フォームファクタを併せ持ったM.2 SSDです。取付けスペースに制限のあるアプリケーションに優れた信頼性を提供します。 ・省スペースのM.2フォームファクタ(80mm) ・SATA-III 6Gb/sインターフェースと高速データ転送。 ・データの整合性を確保するRAIDエンジンとLDPCコーディング ・DevSleepモードに対応 ・DDR3 DRAMキャッシュ搭載 ・S.M.A.R.T.搭載

    通常価格
    8,873円~
    通常出荷日
    20日目
  • PCポータブルストレージキット

    PCポータブルストレージキット

    トランセンド

    SSD/HDDアップグレードキットを使用して2.5インチのポータブルドライブとして再活用。Transcend Eliteソフトウェアを利用することでワンタッチバックアップ機能のある便利な外付けストレージとして活躍できます。 ・PCで使用していたHDD/SSDを再使用 ・衝撃や振動から保護するショックアブソーバ ・自動バックアップボタン搭載 ・Transcend Eliteが利用可能 RecoveRxに対応

    通常価格
    3,098円
    通常出荷日
    20日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる